RetroFIT+ pour un plus grand confort et une meilleure efficacité énergétique.
Découvrez la mine d'or : la modernisation des systèmes CVC pour la rénovation des bâtiments
Mises à niveau du CVC grâce à nos solutions de retrofit
Choisissez votre impact
Tous les bâtiments doivent affronter des défis, petits ou grands. Les traiter efficacement peut apporter de nombreux avantages. De simples réglages peuvent avoir des résultats impressionnants et vous pouvez même obtenir beaucoup plus en faisant un tout petit effort supplémentaire. Adapter le réseau hydraulique pour le chauffage et le refroidissement offre des avantages importants, mais n'est pas toujours nécessaire. Chez Belimo, nous croyons aux petits gestes qui permettent d'obtenir des gains significatifs : « Small devices, big impact ».
Nous connaissons le juste équilibre entre la maximisation des économies d'énergie, l'amélioration de l'efficacité du système et l'élévation du niveau de confort. Que vous cherchiez à réaliser une simple amélioration, une restauration importante ou un projet intermédiaire, nous possédons la technologie et l'expertise pour vous aider.
- RetroFIT+
- Success stories
6 raisons de moderniser votre bâtiment
Évaluez en quelques clics le potentiel d'économie d'énergie du système hydraulique de votre bâtiment. Téléchargez un rapport d'évaluation complet pour obtenir des informations détaillées.
Le confort d'un bâtiment peut évoluer au fil du temps. Par conséquent, il est important que l'équipement technique soit adapté aux nouveaux aménagements. Les rénovations de bâtiments énergétiquement efficients peuvent être réalisées à moindre coût en ajustant le système existant, en remplaçant les composants CVC obsolètes ou en ajoutant de nouvelles technologies plus modernes. Il n'est pas toujours nécessaire de renouveler ou de remplacer des systèmes entiers pour accroître l'efficacité énergétique et réduire les coûts de fonctionnement.
Consultez notre check-list pour savoir si votre bâtiment est conforme aux exigences énergétiques actuelles.
Détection des demandes d'énergie dans plusieurs bâtiments avec RetroFIT+
L'optimisation de l'utilisation de l'énergie est un élément dont profitent tous les bâtiments, mais ceux-ci on un profil de charge et des besoins spécifiques. Des approches sur mesure assurent l'efficacité, la qualité d'air et le confort des occupants. Le RetroFIT+ est un composant essentiel du cycle de vie de tous les bâtiments et peut faire une énorme différence pour ce qui touche à l'efficacité d'une installation. Notre équipe possède plusieurs dizaines d'années d'expérience dans le secteur CVC et nos produits ont largement fait leurs preuves.Voyons comment le RetroFIT+ peut révolutionner l'utilisation de l'énergie dans différents types de bâtiments.
-
Utilisation temporaire
Comme l'occupation est directement en rapport aux heures de cours et aux période de vacances, la consommation d'énergie d'un bâtiment scolaire devrait correspondre à son profil de charge. Avec une occupation moyenne de 7 heures par jour pendant les jours de classe, ces bâtiments pourraient réduire leur consommation d'énergie et les coûts afférents de 30 % en réduisant l'utilisation entre 18:00 et 08:00, lorsque le bâtiment n'est pas utilisé à pleine capacité. En coordonnant la consommation d'énergie avec les niveaux d'occupation, que ce soit en termes d'horaires ou d'utilisation de zones spécifiques (salles de classe, gymnase, bibliothèque, etc.), les étudiants peuvent être plus à l'aise et bénéficier d'un plus grand potentiel de concentration grâce à une qualité d'air monitorée et contrôlée.De plus, une consommation d'énergie plus efficiente peut avoir un impact positif sur les institutions financées par des fonds publics et sur leurs obligations fiscales.
La consommation d'énergie proportionnelle des bâtiments scolaires dépend de l'âge du bâtiment, de sa taille, de sa situation géographique et du type d'équipement utilisé. Dans les bâtiments scolaires, les systèmes de chauffage, de ventilation, de climatisation et d'eau chaude sanitaire (ECS) représentent environ 80 % de la consommation d'énergie.Les solutions RetroFIT+ dont vous avez besoin : comment Belimo vous aide
Avec les appareils Belimo, vous pouvez améliorer l'efficacité énergétique et le confort, tout en augmentant la qualité d'air intérieur :
-
Une énergie disponible à toute heure pour des soins 24h/24
Dans les hôpitaux, l'alimentation en énergie doit être disponible 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. De plus, il faut une grande flexibilité pour le chauffage, le refroidissement et la ventilation, ainsi que des capacités d'équilibrage dynamique pour fournir la quantité appropriée de chauffage ou de refroidissement pour chaque zone du bâtiment.
Les différents types de bâtiments ont des degrés de consommation d'énergie différents selon la nature de leur fonction. Dans les hôpitaux, la climatisation, le chauffage et l'eau chaude sanitaire (ECS) représentent environ 73 % de la consommation d'énergie.Les solutions RetroFIT+ dont vous avez besoin : comment Belimo vous aide
Les hôpitaux et autres installations de soins de santé sont utilisés 24h/24, 7j/7. La disponibilité et la fiabilité du système CVC sont cruciales pour le confort et la qualité d'air intérieur afin de lutter contre les infections et promouvoir la sécurité. Avec les produits Belimo, vous pouvez assurer la disponibilité, le confort thermique, la ventilation adéquate et l'efficacité énergétique tout en permettant une planification plus flexible de l'espace et un dépannage facile :
-
Le chauffage et la climatisation qui fonctionnent en même temps que vos collègues
Les immeubles de bureaux n'étant occupés que pendant les heures de travail, leur consommation d'énergie devrait être optimisée tout particulièrement en fonction des heures de fonctionnement. Avec une occupation moyenne de 9,3 heures par jour, ces bâtiments peuvent réduire leur consommation d'énergie et les coûts afférents de 30 % en réduisant l'utilisation entre 20:00 et 06:00, lorsque le bâtiment n'est pas employé à pleine capacité. Ceci signifie qu'un bâtiment vide n'a pas besoin de recevoir de l'énergie de chauffage ou de refroidissement, ce qui réduit à la fois les coûts de l'énergie et les émissions. L'équilibrage dynamique garantit le confort même lorsque l'occupation change.
Dans les bâtiments de bureaux, la climatisation, le chauffage et l'eau chaude domestique représentent environ 56 % de la consommation d'énergie.Les solutions RetroFIT+ dont vous avez besoin : comment Belimo vous aide
L'occupation moyenne est de 9.3 heures par jour. En ajustant dynamiquement la consommation d'énergie en fonction du profil de charge et des taux d'occupation, vous pouvez économiser plus de 30% d'énergie entre 20:00 et 06:00 lorsque le bâtiment connaît une faible utilisation voire aucune utilisation. Avec les appareils de Belimo, vous pouvez améliorer l'efficacité énergétique, le confort et la santé du bâtiment tout en permettant une planification plus flexible de l'espace, ce qui facilite la recherche de locataires des surfaces de bureaux :
-
Le confort d'abord
Comme les bureaux et les écoles, les hôtels ne sont pas occupés à leur pleine capacité pendant toute la journée. Cependant, leur taux d'occupation est généralement le plus élevé dans les dernières heures de la journée et la nuit, lorsque les clients dorment. La priorité absolue est d'offrir aux clients un séjour confortable. Dans ce contexte, il est également essentiel de garantir une bonne qualité de l'air, des niveaux de bruit faibles et un environnement propre.
Dans les hôtels, la climatisation, le chauffage et l'eau chaude représentent environ 58 % de la consommation d'énergie.
Les solutions RetroFIT+ dont vous avez besoin : comment Belimo vous aide
30% de l'énergie est économisée grâce à la réduction de la consommation lorsque le bâtiment n'est pas occupé.
L'occupation moyenne est de 9,3 heures par jour. En ajustant dynamiquement la consommation d'énergie en fonction du profil de charge et des taux d'occupation, vous pouvez économiser plus de 30% d'énergie entre 20:00 et 06:00 lorsque le bâtiment connaît une faible utilisation voire aucune utilisation. Avec les dispositifs Belimo, vous pouvez améliorer l'efficacité énergétique, le confort et la santé du bâtiment. :
-
Agilité du système pour satisfaire différents locataires
Les centres commerciaux, les stades, les aéroports et les centres culturels, bien que les fonctions de ces bâtiments soient différentes, partagent certaines caractéristiques communes : une fréquentation fluctuante des occupants et la nécessité de maintenir un confort élevé et un équilibrage hydraulique pour assurer une disponibilité élevée de l'énergie de refroidissement et de chauffage. Le système existant doit être flexible, car les besoins sont soumis à des changements constants afin de répondre aux demandes de changements dans la planification de l'espace. De plus, étant donné que ces bâtiments abritent souvent plusieurs locataires, il est nécessaire de fournir à chaque espace une facturation d'énergie certifiée au sein des centres de coûts individuels.
La consommation d'énergie proportionnelle des bâtiments à usage mixte est très distincte. Les schémas de consommation d'énergie dépendent de nombreux facteurs, tels que l'usage du bâtiment, son âge, sa taille, son emplacement géographique et le type d'équipement utilisé.Dans les bâtiments à usage mixte, les systèmes CVC utilisent la plus grande partie de l'énergie fournie.Les solutions RetroFIT+ dont vous avez besoin : comment Belimo vous aide
En effet, bien que les bâtiments à usage mixte tels que les centres commerciaux et les stades aient des finalités et des fonctions différentes, les deux types de bâtiments partagent des niveaux d'occupation fluctuants ainsi qu'une demande élevée et une disponibilité élevée d'énergie de chauffage et de refroidissement. Avec les appareils Belimo, vous pouvez équilibrer dynamiquement les charges de chauffage et de refroidissement afin d'optimiser les modèles de consommation d'énergie et la ventilation en fonction de l'occupation.
Belimo RetroFIT+ App
L'app Belimo RetroFIT+ App vous permet de trouver rapidement et facilement le remplaçant parfait de vos servomoteurs, vannes et capteurs obsolètes ou défectueux de Belimo et de plusieurs autres sources d'équipements.
Que ce soit pour la ventilation ou les applications hydrauliques, pour la modernisation ou pour le remplacement de votre système, notre application vous mènera rapidement au produit Belimo idéal correspondant au mieux à vos besoins tout en vous offrant une qualité et une performance maximums.
L'app RetroFIT+ facilite la création et la planification des projets de rétrofit de Belimo.
Comment trouver un remplacement avec Belimo RetroFIT+ App
FAQ
-
La modernisation est le processus qui consiste à apporter des améliorations ou des mises à niveau aux systèmes ou structures existants. Dans le contexte des bâtiments, la modernisation consiste généralement à améliorer ou à modifier les systèmes CVC, l'éclairage, l'isolation ou d'autres composants afin d'optimiser l'efficacité énergétique, d'améliorer les performances et de prolonger la durée de vie du bâtiment. La modernisation des systèmes de chauffage, ventilation et climatisation peut impliquer le remplacement d'équipements obsolètes, l'installation de nouvelles commandes ou de nouveaux capteurs, l'amélioration de l'isolation et la mise en œuvre d'autres mesures d'amélioration de l'efficacité afin de réduire la consommation d'énergie et d'améliorer le confort à l'intérieur.
-
La modernisation des bâtiments est importante car elle permet de mettre à niveau et d'améliorer les systèmes CVC (chauffage, ventilation et climatisation) existants. Cela peut se traduire par une plus grande efficacité énergétique, un meilleur confort et une réduction de l'impact sur l'environnement. Les modernisations peuvent également permettre de répondre à de nouvelles exigences réglementaires et d'améliorer la valeur globale du bâtiment tout en contribuant à un avenir plus vert.
-
Le « + » symbolise la valeur ajoutée que procure Belimo aux projets de modernisation. Belimo propose de nombreux produits parfaitement adaptés aux projets de modernisation, notamment des servomoteurs de registre, des vannes de régulation, des capteurs et des compteurs. Si un adaptateur ou une tringlerie est nécessaire, notre vaste gamme d'accessoires de modernisation garantit un processus d'installation sur place simple. Si notre solution standard ne comprend pas le produit de remplacement idéal, nous proposons également des produits et des tringleries personnalisés. Cependant, notre assistance et nos conseils en matière d'applications vont au-delà de l'aspect produit. Le responsable des ventes et les spécialistes applications de Belimo sont là pour vous aider à déterminer l'approche optimale pour votre projet de rénovation.
-
Le coût de la modernisation d'un système CVC peut varier en fonction de divers facteurs tels que la taille du bâtiment, la complexité de la modernisation, les composants spécifiques mis à niveau et les conditions du marché local. Il est important d'évaluer chaque projet individuellement afin de déterminer une estimation précise des coûts. Belimo propose une gamme d'options de modernisation des systèmes CVC. Qu'il s'agisse d'une amélioration mineure, d'une transformation majeure ou de toute autre chose, nous disposons de la technologie et de l'expertise nécessaires pour vous aider et pouvons vous fournir une estimation des coûts en conséquence.
La vanne Belimo Energy Valve™ aide un gestionnaire immobilier de la ville de New York à réduire de 40 % ses émissions de carbone
En réponse à un mandat réglementaire de la ville de New York axé sur l'amélioration de l'efficacité énergétique et la réduction des émissions de carbone pour les grands bâtiments à partir de 2024, une grande société de gestion immobilière a mis à niveau des bâtiments clés avec la vanne Energy Valve™ de Belimo, un appareil d'avant-garde, basé sur l'IoT et conçu pour optimiser la consommation d'énergie et maintenir le delta T des systèmes CVC.
La mise à niveau a permis de réduire considérablement la consommation d'énergie et les coûts et de réaliser des économies de plus d'un million de dollars d'électricité rien qu'en 2023. Cet effort a également permis à Paramount d'obtenir 2,1 millions de dollars d'incitations de la part des services publics, d'aligner les bâtiments sur les objectifs de réduction des émissions de carbone à l'horizon 2030 et d'obtenir les meilleures certifications en matière de développement durable. Cela représente une avancée significative vers l'objectif de neutralité carbone fixé pour 2050 et témoigne d'un engagement fort envers la durabilité et l'efficacité.
Regardez la vidéo pour en savoir plus sur les réductions de CO2 et les économies réalisées.
-
Reference – Paramount Group, New York, USA
(pdf -
358 Ko)
Efficacité simplifiée : une histoire de Belimo Energy Valve™
La modernisation de l'hôtel historique Admiral Bergen (Norvège) battait déjà son plein lorsque Geir Hovden, de DNB Commercial Real Estate, a appris l'existence de la Belimo Energy Valve™ dans un épisode particulier du podcast Practical PropTech. Cet épisode s'intéressait à la manière dont les technologies de pointe, comme les vannes Belimo Energy Valve™, transforment la façon dont nous gérons les bâtiments et économisons de l'énergie. Alors que le projet était déjà à mi-parcours, ils ont changé d'idée immédiatement et décidé d'équiper le système hydraulique de l'hôtel de vannes Energy Valve. Leur décision a donné des résultats impressionnants, notamment une efficacité opérationnelle accrue, des économies importantes et une contribution substantielle à leurs objectifs de développement durable.
Regardez la vidéo pour découvrir comment notre innovation facilite les installations et fournit des informations précieuses pour une gestion plus efficace et plus intelligente des bâtiments.
Découvrez ce que disent nos clients
RetroFIT+ peremet au Providence College d'économiser des millions: une machine frigorifique n'est plus nécessaire.
Fondé en 1917, le Providence College comprend 40 bâtiments sur le campus. Avec l'expansion prévue, le circuit aller de refroidissement approchait de sa capacité. Comment répondre à cette demande croissante sans installer une nouvelle machine de refroidissement et en économisant sur les coûts de refroidissement et de pompage ? La modernisation des bâtiments du campus Est avec la Belimo Energy Valve™ a offert la solution idéale, et aide l'université à atteindre ses objectifs en matière d'environnement.
-
Référence – Providence College, États-Unis
(pdf -
2,51 Mo)
Moderniser les bâtiments pour les rendre plus efficaces sur le plan énergétique, et plus durables
Après une réévaluation et une recommandation, Brookfield Place a pu économiser 8.9 millions de litres d'eau par jour pour le seul système de chauffage principal.
Systèmes hydrauliques CVC : la mine d'or des projets de rénovation d'énergie.
La gestion intelligente des charges de chauffage, de refroidissement et de ventilation a un impact majeur sur l'efficacité énergétique des bâtiments. Un aspect clé de ce thème est le circuit de chauffage et de refroidissement, c'est-à-dire les systèmes hydrauliques d'un bâtiment.
Génération
- L'absence de perte d'énergie à charge nulle réduit les coûts de fonctionnement.
- La fiabilité de la planification est un premier pas vers une meilleure efficacité énergétique.
Division
- Les fluctuations de pression dans la distribution entraînent une diminution de la puissance en sortie.
- Rendre visible le débit d'énergie.
Zone
- Commande de zone entraînée par la demande.
En savoir plus sur ce que nous pouvons faire pour vous:
-
Brochure - Efficacité énergétique et confort dans les bâtiments
(pdf -
4,46 Mo)
Contactez-nous dès aujourd'hui pour optimiser votre système CVC avec RetroFIT+
Nous sommes à votre service pour vous guider vers la solution la mieux adaptée à vos besoins, afin que vous puissiez réduire vos coûts énergétiques et vos émissions de carbone pour un avenir plus durable.
Nous changeons le monde en le rendant plus efficace et durable. Rejoignez-nous !
Plus de documents en rapport avec le RetroFIT+
-
RetroFIT+ Outil de remplacement de produits
-
RetroFIT+ Produits de remplacement
-
Guide RetroFIT+
(pdf -
6,23 Mo)
-
Liste de contrôle RetroFIT+ – Applications hydrauliques
(pdf -
1,96 Mo)
-
Enregistrement des données pour adaptateurs de vanne rotative RetroFIT+
(pdf -
1,11 Mo)
-
Enregistrement des données pour adaptateurs de vanne à siège RetroFIT+
(pdf -
950 Ko)
-
Développement durable - Déclaration Belimo
-
Belimo Talk : système indépendant ou système dépendant de la pression