BELIMO_RetroFIT-Minor-Stage-Image_1920x350px

Accroître la durée de vie du système

  1. Accueil
  2. RetroFIT+

Actualisez votre système avec une meilleure technologie

La mise à niveau d’un système CVC avec une technologie plus récente aide à gérer la demande croissante d’amélioration de l’efficacité énergétique, un meilleur confort des occupants et un air intérieur plus sain. La modernisation des équipements favorise également la réduction des coûts : Les composants de régulation intelligents et de haute qualité, par exemple, sont plus fiables, nécessitent moins d'entretien et connaissent moins de pannes, ce qui prolonge la durée de vie de l'ensemble du système.

Empêcher les fuites avec des vannes de régulation étanches

Les vannes de régulation vieillissantes et défectueuses entravent les performances du système en compromettant la précision de la régulation et en provoquant des fuites, ce qui entraîne un chauffage ou un refroidissement inégal, car la vanne ne peut pas réguler le débit avec précision. Par exemple, une fuite de 1 % a pour résultat une perte d’énergie comprise entre 5 et 10 %. En plus de l’augmentation de la consommation d’énergie et du mauvais confort des occupants, ce manque de contrôle et d’équilibrage entraînera une augmentation de la maintenance.

Le constat est clair : la fiabilité du contrôle et de la régulation du débit est vitale pour répondre aux charges dynamiques de refroidissement et de chauffage dans les bâtiments. Les vannes de régulation à boisseau sphérique (CCV) de Belimo sont des vannes de régulation étanches. Elles ont été conçues afin de remplacer les vannes vieillissantes pour fournir une solution adaptée plus précise et sans entretien.

  • Vannes de régulation à boisseau sphérique
Belimo_energy-valve-application

Exploitez la puissance des données

La capacité de communication numérique des appareils et équipements CVC - qui inclut la connectivité au cloud et d’autres protocoles de communication - est un paramètre crucial pour fournir en temps réel les données spécifiques requises afin d’améliorer l’efficacité énergétique et le confort des bâtiments.

Capables de communiquer numériquement, les appareils de terrain CVC intelligents de Belimo exploitent le potentiel d’efficacité existant en fournissant de précieuses données pour l’analyse des bâtiments, d’où une prise de décision plus éclairée et des performances optimisées pour les bâtiments.

La technologie avancée de Belimo avec Modbus et BACnet permet une intégration de systèmes directe et un accès en temps réel aux données des appareils, ce qui réduit de manière significative le temps de dépannage, les coûts de maintenance et la complexité du système.

  • Internet des objets des bâtiments

Faites évoluer votre installation pour la rendre indépendante de la pression

Les bâtiments sont dynamiques et en constante évolution, car leur utilisation et leur désignation changent au fil du temps. Les composants vieillissants des systèmes CVC, les rénovations et les extensions des bâtiments peuvent avoir un impact non négligeable sur la performance d’un système hydronique. Il est essentiel de maintenir et de monitorer les conditions de débit précises du système CVC pour garantir que l'énergie est distribuée de manière uniforme et efficace dans tout le bâtiment.

La technologie des vannes indépendantes de la pression joue un rôle crucial dans la résolution des problèmes de contrôle inhérents aux systèmes de pompage à débit variable. Belimo propose une gamme de vannes de régulation indépendantes de la pression (PI), depuis la PIQCV, une vanne PI compacte et étanche en passant par la EPIV, une vanne PI électronique permettant la mesure du débit en temps réel et l'Energy Valve qui optimise et historise la consommation d'énergie des installations CVC.

  • Vannes de régulation indépendantes de la pression

L’optimisation de la vitesse de la pompe des systèmes CVC en temps réel réduit significativement la consommation d’énergie de la pompe et améliore l’efficacité globale du système. Pour réduire la vitesse d’une pompe, la hauteur de pression doit être contrôlée dynamiquement en fonction de la position d’ouverture des vannes environnantes. Cette fonctionnalité d'optimisation de la pompe peut être facilement mise en œuvre avec les vannes de régulation à boisseau sphérique électroniques indépendantes de la pression de Belimo ou l'Energy Valve de Belimo.  

Des économies supplémentaires peuvent être réalisées par un monitoring constant du delta T d'un circuit hydronique et sa comparaison au point de consigne delta T souhaité avec la Belimo Energy Valve. Supposons que le delta T réel soit inférieur au point de consigne pendant une période prédéterminée. Dans ce cas, le Delta T manager est activé et ajuste le débit jusqu’à ce que le delta T soit égal ou supérieur au minimum fixé.

  • Belimo Energy Valve™ avec TEM
belimo_EV-commissioning

Si vous souhaitez investir davantage de temps et d'efforts, cliquez ici :

Changez le fonctionnement de votre système et optimisez son efficacité

Si vous cherchez une amélioration simple, cliquez ici :

Améliorer votre système existant à moindre effort

Produits personnalisés pour les clients

Produits sur mesure. Installation plus simple, plus rapide.

Chez Belimo, nous offrons plus que de simples produits. Nous aidons nos clients avec des assemblages préfabriqués et testés afin d'obtenir la meilleure solution pour vos applications.

  • En savoir plus sur les produits personnalisés de Belimo

Cliquez sur la carte pour trouver un bâtiment de référence


Placeholder_Banner

Plus de documents en rapport avec le RetroFIT+

  • RetroFIT+ Outil de remplacement de produits
  • RetroFIT+ Produits de remplacement
  • Guide RetroFIT+ (pdf - 6,23 Mo)
  • Liste de contrôle RetroFIT+ – Applications hydrauliques (pdf - 1,96 Mo)
  • Enregistrement des données pour adaptateurs de vanne rotative RetroFIT+ (pdf - 1,11 Mo)
  • Enregistrement des données pour adaptateurs de vanne à siège RetroFIT+ (pdf - 950 Ko)
  • Développement durable - Déclaration Belimo
  • Belimo Talk : système indépendant ou système dépendant de la pression

Bienvenue chez Belimo Belgique

Vous ne semblez pas vous trouver en Belgique. Les produits et services présentés sur ce site web peuvent ne pas être disponibles dans votre pays. De même, il n'est pas possible de se connecter ou de s'enregistrer. Trouvez votre site internet de Belimo local ci-dessous.
Contactez-nous Privacy Policy Remarques de sécurité Conditions générales de vente et de livraison, conditions de garantie Modifier les paramètres de confidentialité Imprint
'+41 43 843 61 11
S'abonner à la newsletter
BELIMO Holding AG, Brunnenbachstrasse 1, 8340 Hinwil (Suisse)