Vannes de régulation à boisseau sphérique
Fiables et éprouvées des millions de fois
Compactes, résistantes à la chaleur et parfaitement étanches, les vannes à 2 et 3 voies – sont motorisées avec des servomoteurs rotatifs, économes en énergie. Les vannes à boisseau sphérique sont équipées du diaphragme égal % breveté Belimo et garantissent une courbe caractéristique de vanne avec un pourcentage égal.
-
Brochure technique – Applications hydrauliques
(pdf -
7,38 Mo)
-
Brochure d'applications - Unités de traitement de l'air
(pdf -
8,97 Mo)
Systèmes hydroniques CVC : la mine d'or dans les projets de rénovation des bâtiments.
La gestion intelligente des charges de chauffage, de refroidissement et de ventilation a un impact majeur sur l'efficacité énergétique des bâtiments. Un aspect clé de ce thème est le circuit de chauffage et de refroidissement, c'est-à-dire les systèmes hydroniques d'un bâtiment.
Génération
- L'absence de perte d'énergie à charge nulle réduit les coûts de fonctionnement.
- La fiabilité de la planification est un premier pas vers une meilleure efficacité énergétique.
Distribution
- Les fluctuations de pression dans la distribution entraînent une diminution de la puissance en sortie.
- Rendre visible le débit d'énergie.
Zone
- Commande de zone entraînée par la demande.
Découvrez comment nous pouvons vous aider :
-
Brochure - Efficacité énergétique et confort dans les bâtiments
(pdf -
4,46 Mo)
L'avantage Belimo
Régulation de la température très réactive
Les vannes de régulation à boisseau sphérique Belimo fournissent de précieux services partout où les températures doivent être régulées rapidement et avec précision. Motorisées avec des servomoteurs ultra rapides, elles garantissent une efficacité maximale et des temps de réaction rapides dans toutes les boucles de commande.
Gamme de produits
Avantages des vannes de régulation à boisseau sphérique de Belimo
1. Étanchéité totale de la fermeture
- Tout-en-un : vanne de régulation et vanne d'isolement
- Aucune activation et aucune perte d'énergie à charge nulle
2. Caractéristique de débit optimale
- Tout-en-un : vanne de régulation et vanne d'isolement
- Aucune activation et aucune perte d'énergie à charge nulle
3. Courbes caractéristiques excellentes
- Excellente stabilité de commande et tendance à l'oscillation réduite
- Meilleur confort possible
4. Aucun couple de maintien nécessaire
- Rapport de réglage élevé
- Contrôlabilité supérieure dans la plage de fonctionnement
5. Poids réduit
- Sélection plus simple des servomoteurs
- La taille du servomoteur ne dépend pas de la pression différentielle
- Servomoteurs peu onéreux et économes en énergie
6. Faible hauteur d'installation
- Réduction de l'espace requis, donc plus grande liberté de conception
7. Consommation d'énergie réduite
- Puissance consommée faible
- Installation électrique moins coûteuse
8. Conception sphérique auto-nettoyante
- Sans adhérence, sans entretien, sécurité de fonctionnement élevée
Produits personnalisés pour les clients
De nos jours, les défis à relever dans la planification et sur le chantier sont difficiles à résoudre à l’aide de produits standard, c’est pourquoi les solutions personnalisées deviennent de plus en plus importantes. Nous fabriquons le servomoteur dont vous avez besoin - avec la longueur de câble, le connecteur et les paramètres que vous définissez. Sur demande, nous montons le servomoteur sur une vanne et formons un ensemble prémonté, constitué de pièces de robinetterie, de capteurs, de raccords et bien plus encore.
- Différents types et longueurs de câbles avec ou sans fiche de connexion.
- Étiquetage du produit avec vos informations client (par exemple, l’endroit où le servomoteur doit être installé dans le bâtiment).
- Assemblage entièrement préfabriqué et testé (par exemple, l’intégrité des joints) avec les composants de votre choix.
- Sur demande, avec des tuyauteries flexibles, avec des revêtements ou des isolations spéciales.
- Nous nous chargeons du paramétrage : temps de course réglable, différentiel de commutation et paramétrage du bus, par exemple. Pour les dispositifs performants CVC (par exemple, la Belimo Energy Valve™), nous vous préparons la mise en service selon vos spécifications.
Nous proposons un « forfait complet sans soucis » pour votre application.
- Avantages pour le client
- Logiciels / Plug-ins
Entrepreneurs généraux/investisseurs
Votre objectif est la rentabilité des bâtiments. Cela inclut non seulement les coûts d'investissement, mais aussi les coûts de fonctionnement et d'entretien. Durabilité et transparence des coûts sont importantes pour vous. Les vannes de régulation à boisseau sphérique de Belimo offrent :
- Qualité éprouvée depuis plus de 40 ans
- Consommation électrique réduite comparé aux vannes conventionnelles, ce qui contribue à la certification LEED
- Les vannes de régulation à boisseau sphérique étanches aux bulles d'air évitent les fuites et donc les pertes d'énergie
- Garantie de 5 ans sur tous les produits Belimo
Ingénieurs consultants
La planification des systèmes CVC est votre cœur de métier. Vous recherchez en permanence de nouvelles façons innovantes d'économiser de l'énergie et d'améliorer la température ambiante. Vous travaillez avec les méthodes les plus modernes et utilisez les données des fournisseurs/fabricants pour votre planification. Les vannes de régulation à boisseau sphérique de Belimo offrent :
- Un taux de fuite de 0 % pour une meilleure efficacité des installations
- Les servomoteurs à ressort de rappel et les servomoteurs de sécurité ouvrent ou ferment la vanne en cas de panne de courant
- Isolement étanche jusqu'à 16 bars pour garantir un fonctionnement fiable
- Les valeurs Kvs sont similaires aux vannes à siège de même taille qui ne requièrent pas de construction de système additionnel
Intégrateurs de systèmes
Votre tâche est de concevoir des systèmes de gestion de bâtiment et d'intégrer des appareils de terrain de manière optimale. Votre objectif est de réduire la complexité et d'assurer la transparence pour l'optimisation continue de la technologie du bâtiment. Les vannes de régulation à boisseau sphérique de Belimo offrent :
- Sélection, montage et service faciles
- Isolement étanche jusqu'à 16 bars pour garantir un fonctionnement fiable
- Combine les capacités d'isolation élevées d'une vanne à boisseau sphérique avec un disque spécifique qui assure une caractéristique de débit à pourcentage égal pour répondre aux exigences techniques
- Modèles MF à signaux de commande et de recopie sélectionnables sur place et temps de course correspondant à la séquence de construction et aux exigences du régulateur
Propriétaires d'immeubles
Améliorer le confort et la consommation d'énergie, tout comme l'extension et la modernisation de bâtiments simples, constituent un défi permanent pour vous. Optimiser votre système CVC au moindre effort et aux moindres coûts est votre principal objectif. Les vannes de régulation à boisseau sphérique de Belimo offrent :
- La technologie de la vanne de régulation à boisseau sphérique évite le colmatage dû aux débris, tout en assurant le maintien du débit dans les systèmes de chauffage et de refroidissement
- L'isolement étanche jusqu'à 14 bars garantit un fonctionnement fiable
- La caractéristique de débit à pourcentage égal permet un contrôle optimal de la batterie
- La technologie des moteurs à courant continu sans balai assure un fonctionnement précis et silencieux pour maintenir un environnement confortable
Gestionnaires des installations/maintenance des bâtiments
La gestion, la commande et l'exploitation des bâtiments et de leurs équipements techniques font partie de vos tâches quotidiennes. Vous recherchez des solutions garantissant le confort ambiant et optimisant le fonctionnement des systèmes. Vous appréciez les systèmes simples et transparents et, si nécessaire, la livraison rapide des pièces détachées et une disponibilité permanente de l'assistance. Les vannes de régulation à boisseau sphérique de Belimo offrent :
- Un taux de fuite de 0% pour améliorer l'efficacité des installations et le confort des bâtiments
- Le contrôle avec courbe caractéristique de la vanne à pourcentage égal empêche le « pompage » (instabilité) de la boucle de régulation, prolongeant la durée de vie du servomoteur et de la vanne
- La technologie de la vanne de régulation à boisseau sphérique évite le colmatage dû aux débris, tout en assurant le maintien du débit dans les systèmes de chauffage et de refroidissement
- Sélection, montage et maintenance faciles pour les projets de rénovations ou retrofits
- Livraison rapide et technologie en ligne
Belimo Assistant 2
Libérez le plein potentiel de vos appareils Belimo
Belimo Assistant 2 permet la configuration filaire et sans fil, l'exploitation sur site ainsi que le dépannage des servomoteurs de registre, vannes de régulation, capteurs et compteurs à l'aide de smartphones, tablettes et PC.
Caractéristiques principales :
- Vérification et modification des paramètres de réglage de l'appareil
- Affichage des données d'identification : type d'appareil, position, désignation, numéro de série, adresse bus
- Addressage (MP-Bus, BACnet, Modbus, TCP/IP)
- « Configuration » : réglage guidé des paramètres pour votre appareil.
- « Copier/coller de la configuration » : reproduction des paramètres pour les mêmes types d'appareils
- « Tendance en direct » : exécution d'annulation d'action en local et élaboration des tendances en direct avec la fonction de partage facile
- « Santé » : monitoring des indicateurs clés de performance de l'appareil Par exemple alimentation, état du bus, état du capteur, etc.
- « Rapports » : récupération de rapports numériques de votre appareil avec la fonction de partage facile Par exemple, certificat de calibration, rapport de mise en service
- « Configuration de l'export » : création d'un fichier-journal avec la fonction de partage facile
- Réglage de la langue dans l'app (EN/DE/FR/IT/ES/CN/RU)
- Indépendant de la plateforme pour Android, Apple iOS et Windows.
Accessoires :
- ZTH EU (convertisseur USB/MP)
- ZIP-BT-NFC (convertisseur Bluetooth/NFC)
-
App Store
-
Google Play
-
Belimo Assistant 2 (Windows Installer Version 6.3.2)
(msi -
84,56 Mo)
-
Quick Guide – Belimo Assistant 2
(pdf -
1,89 Mo)
-
Flyer – Belimo Assistant 2
(pdf -
1,66 Mo)
-
Foire aux questions
-
Vidéos « Comment faire ? »
-
Apprenez-en plus sur Belimo Assistant 2
Application Belimo RetroFIT+
Avec l'application Belimo RetroFIT+, vous pouvez remplacer spécifiquement vos actionneurs et capteurs obsolètes ou défectueux de divers fournisseurs par des appareils de Belimo dans le secteur du CVC (chauffage, ventilation et climatisation).
Peu importe qu'il s'agisse d'applications de ventilation ou d'eau, vous pouvez facilement trouver le servomoteur Belimo de remplacement approprié (servomoteur de vanne à siège, servomoteur rotatif, servomoteur de ventilation) pour moderniser votre installation avec la meilleure qualité et les meilleures performances.
-
Comment trouver un remplacement avec la Belimo RetroFIT+ App.
Boîtier d'entretien ZTH EU
Le boîtier d'entretien ZTH EU simplifie le diagnostic, la vérification de fonctionnement et le réglage des dispositifs performants CVC. Connectées directement à un servomoteur paramétrable ou communicant de Belimo, les valeurs actuelles peuvent être lues sur place et immédiatement réinitialisées.
-
Download Tool - ZTH EU - Firmware Upgrade
(zip -
2,44 Mo)
-
Manuel de fonctionnement - Mise à jour du micrologiciel ZTH EU
(pdf -
304 Ko)
Lors de l'utilisation de la ZTH EU comme interface pour le PC-Tool (MFT-P), le pilote USB correspondant est installé lors de l'installation du logiciel PC-Tool. Le pilote peut également être téléchargé ici et installé séparément.
-
ZTH EU - Pilote USB MP
(zip -
2,17 Mo)
Plug-in BIM pour Autodesk Revit
Modèles de données 3D avec informations techniques d’Autodesk Revit via le plug-in Belimo
Ce plug-in vous permet de sélectionner des servomoteurs, des vannes ou des capteurs Belimo dans une base de données et de les ajouter au projet « Building Information Modeling » – BIM (Modélisation des données du bâtiment) avec leurs données techniques, par glisser-déposer. Tous les utilisateurs BIM ont ainsi accès à toutes les données dans un formulaire structuré et organisé en format Revit MEP.
-
Plugin 3Dfindit: Versions Revit 2021 - Revit 2025
(zip -
404,75 Mo)
-
Flyer – Planification efficace avec BIM
(pdf -
1,91 Mo)
-
Le plug-in BIM ne peut être installé avec succès que si le logiciel Autodesk Revit est disponible sur l’ordinateur.
-
Visitez la page Autodesk