Regelkogelkranen
Betrouwbaar en miljoenen keren bewezen
Compacte, hittebestendige en dichtsluitende 2-weg- en 3-wegtypes – gemotoriseerd met energie-efficiënte aandrijvingen. De in de praktijk beproefde kogelkranen zijn uitgerust met regelschijven van Belimo en garanderen een equiprocentuele klepkarakteristiek.
-
Technische brochure – Watertoepassingen
(pdf -
7,38 MB)
-
Toepassingenbrochure – Luchtbehandelingsinstallaties
(pdf -
8,97 MB)
HVAC-hydronica – een goudmijn voor renovatieprojecten voor gebouwen.
De slimme regeling van de belasting door verwarming, koeling en ventilatie heeft een grote invloed op de energie-efficiëntie van gebouwen. Centraal staat hierbij het verwarmings- en koudwatercircuit, meer bepaald de hydronica van een gebouw.
Generatie
- Geen energieverlies bij nullast verlaagt de bedrijfskosten.
- Planningszekerheid als eerste stap richting een betere energie-efficiëntie
Distributie
- Drukschommelingen in de distributie leiden tot een lager afgegeven vermogen.
- De energiestroom zichtbaar maken.
Zone
- Vraaggestuurde zoneregeling.
Ontdek hoe we u hierbij kunnen helpen:
-
Brochure – Energie-efficiëntie en comfort in gebouwen
(pdf -
2,42 MB)
Het voordeel van Belimo
Zeer reactieve temperatuurregeling
Belimo's beproefde regelkogelkranen leveren waardevolle diensten overal waar de temperatuur snel en nauwkeurig moet worden geregeld. Ze zijn gemotoriseerd met snelloperaandrijvingen en garanderen zo een maximaal rendement en snelle reactietijden in alle regelcircuits.
Assortiment
Voordelen van regelkogelkranen van Belimo
1. Absoluut betrouwbare afdichtingen
- Alles-in-één: regelklep en afsluiter
- Geen activering en geen energieverlies bij nullast
2. Optimale debietkarakteristiek
- Alles-in-één: regelklep en afsluiter
- Geen activering en geen energieverlies bij nullast
3. Uitstekend regelgedrag
- Uitstekende regelingsstabiliteit en verminderde neiging tot slingeren
- Hoogst mogelijk comfort
4. Geen houdmoment vereist
- Grote regelverhouding
- Superieure regelbaarheid in het openingsbereik
5. Gereduceerd gewicht
- Eenvoudigere selectie van aandrijvingen
- Aandrijvingsgrootte niet afhankelijk van drukverschil
- Goedkope en energie-efficiënte aandrijvingen
6. Lage montagehoogte
- Vermindering van de benodigde ruimte, waardoor een vrijer ontwerp mogelijk is
7. Gereduceerd energieverbruik
- Laag verbruik
- Prijsgunstige elektrische installatie
8. Zelfreinigend sferisch ontwerp
- Gaat niet vastzitten, onderhoudsvrij, hoge bedrijfsveiligheid
-
Brochure - 8 redenen om een regelkogelkraan te gebruiken
(pdf -
2,41 MB)
Klantspecifieke producten
De uitdagingen bij de planning en op de bouwplaats zijn tegenwoordig moeilijk op te lossen met standaardproducten, waardoor klantspecifieke oplossingen steeds belangrijker worden. Wij bouwen de aandrijving die u nodig hebt – met de aangepaste kabellengte, aansluitstekker en configuratie die u ons doorgeeft. Op verzoek monteren we de aandrijving op een klep en maken we een voorgemonteerde module met leidingdelen, sensoren, aansluitingen en nog veel meer.
- Verschillende kabeltypes en -lengtes met of zonder aansluitstekker.
- Productlabels met uw specifieke informatie (bijv. waar de aandrijving in het gebouw moet worden geïnstalleerd).
- Volledig geprefabriceerde en geteste assemblage (bijv. lekdichtheid) met componenten van uw keuze.
- Op verzoek met flexibele pijpleidingen, met speciale coatings of isolatie.
- Wij verzorgen voor u de configuratie (bijv. instelbare looptijd, schakelverschil en busparameters). Voor HVAC-prestatiesystemen (bijv. Belimo Energy Valve™) bereiden wij de volledige inbedrijfstelling voor u voor, volgens uw specificaties.
Wij bieden een "compleet zorgeloos pakket" voor uw toepassing.
- Voordelen voor de klant
- Software / plug-ins
Algemene installateurs/investeerders
Uw focus ligt op de rendabiliteit van gebouwen. Dit omvat niet alleen de investeringskosten, maar ook de kosten tijdens de bediening en het onderhoud. Duurzaamheid en kostentransparantie zijn belangrijk voor u. Regelkogelkranen van Belimo bieden:
- Al meer dan 40 jaar beproefde kwaliteit
- Minder stroomverbruik in vergelijking met traditionele kleppen, wat bijdraagt aan de LEED-certificering
- Dichtsluitende regelkogelkranen voorkomen lekkage van de klep en daarmee energieverliezen
- 5 jaar garantie op alle producten van Belimo
Planners
Het plannen van HVAC-systemen is uw kerncompetentie. U bent constant op zoek naar nieuwe, innovatieve manieren om energie te besparen en het ruimteklimaat te verbeteren. U werkt met de modernste methodes en gebruikt gegevens van leveranciers en fabrikanten voor uw planning. Regelkogelkranen van Belimo bieden:
- 0% lekverlies voor een verhoogd rendement van de installatie
- Veerteruggangaandrijvingen en aandrijvingen met veiligheidsfunctie openen of sluiten de klep bij stroomuitval
- Dichtsluitend tot 16 bar om een betrouwbare werking te garanderen
- Kvs-waarden zijn vergelijkbaar met regelafsluiters van dezelfde grootte die geen extra systeemontwerp vereisen
Systeemintegrators
Het is uw taak om de gebouwgeleidingssystemen te ontwerpen en veldapparaten optimaal te integreren. U wilt minder complexiteit en zorgen voor transparantie om de gebouwtechniek voortdurend te verbeteren. Regelkogelkranen van Belimo bieden:
- Eenvoudige selectie, montage en probleemloze service
- Dichtsluitend tot 16 bar om een betrouwbare werking te garanderen
- Combineert de uitstekende afsluitbaarheid van een kogelkraan met een speciale schijf die zorgt voor een equiprocentuele debietkarakteristiek om aan de specificatie-eisen te voldoen
- MFT-aandrijvingsmodellen met ter plaatse selecteerbare aansturing, terugmeldingssignaal en looptijd komen overeen met de ontwerpsequenties en vereisten van de regelaar
Eigenaars van gebouwen
Verbeteringen van het comfort en energieverbruik en eenvoudige uitbreidingen en renovaties van het gebouw zijn een voortdurende uitdaging voor u. De belangrijkste focus is het optimaliseren van uw HVAC-systeem met zo min mogelijk kosten en moeite. Regelkogelkranen van Belimo bieden:
- Regelkogelkraantechnologie voorkomt verstopping door vuil en zorgt ervoor dat het debiet van verwarmings- en koelsystemen behouden blijft
- Dichtsluitend tot 14 bar garandeert een betrouwbare werking
- Optimale regeling van de warmtewisselaar dankzij de equiprocentuele debietkarakteristiek
- Borstelloze DC-motortechnologie zorgt voor een nauwkeurige en stille werking waarmee een aangename omgeving in het gebouw behouden kan worden
Facilitair managers / onderhoud van gebouwen
Het beheren, aansturen en bedienen van gebouwen en hun technische uitrusting is onderdeel van uw dagelijkse taken. U zoekt oplossingen om ruimtecomfort te waarborgen en de bediening van het systeem te optimaliseren. U houdt van eenvoudige en transparante systemen en, indien nodig, snelle levering van reserveonderdelen en altijd beschikbare ondersteuning. Regelkogelkranen van Belimo bieden:
- 0% lekverlies voor een verhoogd rendement van de installatie en meer comfort in het gebouw
- Regeling met equiprocentuele klepkarakteristiek voorkomt onstabiliteit van het regelcircuit, waardoor de levensduur van de aandrijving en de klep wordt verlengd.
- Regelkogelkraantechnologie voorkomt verstopping door vuil en zorgt ervoor dat het debiet van verwarmings- en koelsystemen behouden blijft
- Eenvoudige selectie, montage en onderhoud voor verbeterprojecten of retrofits
- Snelle levering en online technologie
Belimo Assistant 2
Ontgrendel het volledige potentieel van uw Belimo-apparaten
De Belimo Assistant 2 maakt het mogelijk om met smartphones, tablets en pc's zowel bedraad als draadloos instellingen uit te voeren op luchtklepaandrijvingen, regelkleppen, sensoren en meters van Belimo, deze op locatie te bedienen en problemen ervan op te lossen.
Belangrijkste functies:
- Instelparameters van het apparaat controleren en wijzigen
- Weergave van identificatiegegevens: apparaattype, positie, aanduiding, serienummer, busadres
- Adressering (MP-Bus, BACnet, Modbus, TCP/IP)
- "Instelling": Begeleide parameterinstelling voor uw apparaat.
- "Configuratie kopiëren/plakken": Instellingen voor dezelfde apparaattypes kopiëren
- "Live trend": Lokale override en live trending uitvoeren met de functie "Eenvoudig delen"
- "Toestand": KPI's voor de werking van het apparaat bewaken. Bijv. voedingsspanning, busstatus, sensorstatus, enz.
- "Rapporten": Digitale rapporten van uw apparaat ophalen met de functie "Eenvoudig delen". Bijv. kalibratiecertificaat, inbedrijfstellingsrapport
- "Configuratie exporteren": Een logbestand maken met de functie "Eenvoudig delen"
- Taalaanpassing in de app (EN/DE/FR/IT/ES/CN/RU)
- Platformonafhankelijk voor Android, Apple iOS en Windows.
Toebehoren:
- ZTH EU (USB/MP-omvormer)
- ZIP-BT-NFC (bluetooth/NFC-omvormer)
-
App Store
-
Google Play
-
Belimo Assistant 2 (Windows Installer Version 6.10.0)
(msi -
84,42 MB)
-
Quick Guide – Belimo Assistant 2
(pdf -
1,89 MB)
-
Folder – Belimo Assistant 2
(pdf -
1,66 MB)
-
Veelgestelde vragen
-
Instructievideo's
-
Kom meer te weten over Belimo Assistant 2
Belimo RetroFIT+-app
Met de Belimo RetroFIT+-app kunt u uw verouderde of defecte aandrijvingen en sensoren van diverse leveranciers in de HVAC-industrie (verwarming, ventilatie en klimaat) vervangen door apparaten van Belimo.
Of het nu om ventilatie- of watertoepassingen gaat, bij Belimo vindt u eenvoudig de juiste vervangaandrijving (regelafsluiteraandrijving, roterende aandrijving, ventilatieaandrijving) om uw installatie te moderniseren met de beste kwaliteit en de hoogste prestaties.
-
Hoe een vervangend product te vinden met de Belimo RetroFIT+ App.
Servicetool ZTH EU
Het servicetool ZTH EU vereenvoudigt de diagnose, de functiecontrole en de instelling voor HVAC-aandrijvingen. Doordat ze direct aangesloten zijn op een parametreerbare of communicatiecompatibele aandrijving van Belimo kunnen actuele waarden ter plaatse worden uitgelezen en onmiddellijk worden gereset.
-
Download Tool - ZTH EU - Firmware Upgrade
(zip -
2,44 MB)
-
Bedieningshandleiding - ZTH EU firmware-upgrade
(pdf -
304 KB)
Bij gebruik van de ZTH EU als interface voor de PC-tool (MFT-P) wordt de bijbehorende USB-driver geïnstalleerd als de PC-toolsoftware is geïnstalleerd. De driver kan hier ook worden gedownload en apart worden geïnstalleerd.
-
ZTH EU - USB MP driver
(zip -
2,17 MB)
BIM plug-in voor Autodesk Revit
3D-datamodellen met technische informatie uit Autodesk Revit via de BIM plug-in
Met deze plug-in kunt u aandrijvingen, kleppen en sensoren van Belimo in een database selecteren en deze vervolgens samen met hun technische informatie naar het Building Information Modeling-project slepen en daar neerzetten. Alle BIM-gebruikers hebben op deze manier toegang tot alle gestructureerde en geclassificeerde gegevens in Revit MEP-formaat.
-
Plugin 3Dfindit: Versions Revit 2021 - Revit 2025
(zip -
404,75 MB)
-
Folder – Efficiënte planning met BIM
(pdf -
1,91 MB)
-
De BIM-plug-in kan alleen met succes worden geïnstalleerd als de Autodesk Revit-software op de computer beschikbaar is.
-
Bezoek de Autodesk-pagina