Activering thermische-energiemeter
Kwalificatie voor de activering van de thermische-energiemeters van Belimo
De thermische energiemeter voldoet aan de eisen van EN1434 en heeft typegoedkeuring volgens de Europese Richtlijn MID 2014/32/EU inzake meetinstrumenten (MI-004).
De thermische-energiemeter van Belimo is bedoeld als multifunctioneel apparaat, dat wil zeggen dat hij kan worden gebruikt als warmtemeter, koudemeter of warmte/koudemeter. Hij kan ook in de retour of de aanvoer van het systeem worden geplaatst. De toepassings- en montageplaats worden geselecteerd tijdens de inbedrijfstelling in wat bekend staat als activering via een smartphone en de Belimo Assistant App.
De bevoegde specialist die de activering van de thermische-energiemeter uitvoert, heeft een Belimo Cloud-account nodig met aanvullende autorisatie, die kan worden verkregen via een onlinetrainingsmodule.
Activering van de thermische-energiemeter wordt slechts een keer uitgevoerd en is onherroepelijk, d.w.z. dat het belangrijk is om oplettend en bedachtzaam te zijn tijdens de activering. Als de activering niet goed verloopt, zal het apparaat onjuiste metingen uitvoeren en moet hij op kosten van de gebruiker worden verwijderd en teruggeplaatst.
Als u de autorisatie wilt krijgen om thermische-energiemeters te activeren, volg dan de volgende vier stappen:
1. Bedieningshandleiding
Lees de bedieningshandleiding van de thermische-energiemeter zorgvuldig door.
2. Belimo Cloud-account
Maak een Belimo Cloud-account aan.
3. Trainingsmodule
Voltooi de onlinetrainingsmodule voor activering van de meter.
4. Autorisatie
Nadat u de trainingsmodule hebt voltooid, zal Belimo u de autorisatie verstrekken voor het Belimo Cloud-account, waarmee u thermische-energiemeters kunt activeren.
U krijgt bericht wanneer u deze autorisatie krijgt.