De HVAC-sensoren en thermische-energiemeters van Belimo bieden een zeer hoge mate van betrouwbaarheid, een eenvoudige installatie en een naadloze integratie in toonaangevende gebouwbeheersystemen.

Het innovatieve design van de behuizing van onze sensoren maakt een snelle montage zonder gereedschap alsook een eenvoudige inbedrijfstelling mogelijk en biedt bescherming conform IP65/NEMA 4X. Belimo biedt een volledig assortiment aan sensoren voor het meten van temperatuur, vochtigheid, druk, CO2, vluchtige organische verbindingen (VOC) en debiet in pijpleiding-, luchtkanaal-, binnen- en buitentoepassingen.

De thermische-energiemeters en de Belimo Energy Valve™ combineren energiemeting, energiebeheer en facturering in één apparaat. Onze thermische-energiemeters zijn goedgekeurd als warmtemeters overeenkomstig EN1434/MID en zijn ontworpen voor IoT-gebaseerde facturering. Belimo’s gepatenteerde automatische glycolbewaking en -compensatie zorgen voor een nauwkeurige meting, zelfs als de glycolconcentraties veranderen.

  • Assortiment Belimo sensoren
  • Brochure - Belimo sensoren en meters (pdf - 4,13 MB)
  • Brochure - Belimo Energy Valve™ en energiemeter (pdf - 5,5 MB)
  • Brochure – Energie-efficiëntie en comfort in gebouwen (pdf - 2,42 MB)
  • Brochure – Leidraad voor de binnenluchtkwaliteit (pdf - 2,55 MB)
  • De zeven belangrijkste voorwaarden voor Een gezond binnenklimaat (pdf - 1,97 MB)
  • Toepassingenbrochure – Luchtbehandelingsinstallaties (pdf - 8,97 MB)
belimo_dt_rgb_300x170

Kanaalsensoren

Temperatuur, vochtigheid, luchtkwaliteit, druk

  • Meer informatie
belimo_st-ht_rgb_300x170

Leidingsensoren

Temperatuur, druk, debiet

  • Meer informatie
belimo_01ut_rgb_300x170

Buitensensoren

Temperatuur, vochtigheid

  • Meer informatie
belimo_room-operating-unit-active-reddot_rgb_300x170

Ruimte-units

Ruimtesensoren en ruimtebedieningsunits

  • Meer informatie
belimo_tez-mid_rgb_300x170

Thermische Energiemeters (TEM)

  • Meer informatie
belimo_energy-valve-mid_rgb_300x170

Energy Valve met TEM (thermische energiemeter)

  • Meer informatie
belimo_customised_systems_rgb

PreFIX – meer dan standaard

Op maat gemaakte producten

  • Meer informatie

Welkom bij Belimo {{js-currentCountryName}}

{{js-currentCountryText}}
Contact Privacy Policy Veiligheidsinstructies Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden, garantievoorwaarden Privacy-instellingen wijzigen Imprint
'+41 43 843 61 11
Abonneren op de nieuwsbrief
BELIMO Holding AG, Brunnenbachstrasse 1, 8340 Hinwil (Zwitserland)