Pijpsensoren
Naadloze integratie
De dompel- en oppervlaktesensoren van Belimo zorgen voor een betrouwbare werking voor het meten van temperatuur, condensatie, statische druk, drukverschil en debiet in leidingen of op het oppervlak.
-
Video – Installation water differential pressure sensor 22WDP vs. 22PDP
-
Brochure - Belimo sensoren en meters
(pdf -
4,13 MB)
-
Folder - Ultrasone debietsensor - DN 15...50
(pdf -
1,52 MB)
-
Folder – Ultrasone debietsensor - DN 65...150
(pdf -
1,24 MB)
-
Flyer – 22PDP drukverschilsensor
(pdf -
2,22 MB)
HVAC-hydronica – een goudmijn voor renovatieprojecten voor gebouwen.
De slimme regeling van de belasting door verwarming, koeling en ventilatie heeft een grote invloed op de energie-efficiëntie van gebouwen. Centraal staat hierbij het verwarmings- en koudwatercircuit, meer bepaald de hydronica van een gebouw.
Generatie
- Geen energieverlies bij nullast verlaagt de bedrijfskosten.
- Planningszekerheid als eerste stap richting een betere energie-efficiëntie
Distributie
- Drukschommelingen in de distributie leiden tot een lager afgegeven vermogen.
- De energiestroom zichtbaar maken.
Zone
- Vraaggestuurde zoneregeling.
Ontdek hoe we u hierbij kunnen helpen:
-
Brochure – Energie-efficiëntie en comfort in gebouwen
(pdf -
4,46 MB)
Innovatie geeft een gerust gevoel
Snelle reactie
De inline-debietmeters van Belimo gebruiken ultrasone debietmeting voor een nauwkeurige en reproduceerbare meting in elke toepassing. Betrouwbare debietmeting speelt een belangrijke rol bij het maximaliseren van de efficiëntie van HVAC-systemen en het besparen van energie.
Assortiment
Uitdagingen overwinnen bij het meten van het glycolgehalte
De toevoeging van glycol is de meest gebruikte methode om op water gebaseerde HVAC-systemen te beschermen die worden blootgesteld aan vriestemperaturen. Door glycol toe te voegen wordt het vriespunt verlaagd, waardoor tegelijk het kookpunt wordt verhoogd. Dit heeft een aanzienlijke invloed op de viscositeit, dichtheid en warmtecapaciteit van de HVAC-systemen.
Wanneer het debiet / de thermische energie wordt bepaald zonder rekening te houden met de watertemperatuur en de glycolconcentratie, kan dit leiden tot meetfouten. Onvoldoende of onbetrouwbare temperatuurmeetwaarden van het water kunnen de warmtecoëfficiënt tot 18% vertekenen. Onnauwkeurige of onbekende samenstellingen van glycol en water kunnen leiden tot afwijkingen tot 30% van de volumestroom.
-
Overcoming the Glycol Measurement Challenge
(pdf -
546 KB)
Klantspecifieke producten
De uitdagingen bij de planning en op de bouwplaats zijn tegenwoordig moeilijk op te lossen met standaardproducten, waardoor klantspecifieke oplossingen steeds belangrijker worden. Wij bouwen de sensor die u nodig hebt – met de aangepaste kabellengte, aansluitstekker en configuratie die u ons doorgeeft. Op verzoek monteren we de sensor op een klep en maken we een voorgemonteerde module met leidingdelen, sensoren, aansluitingen en nog veel meer.
- Verschillende kabeltypes en -lengtes met of zonder aansluitstekker.
- Productlabels met uw specifieke informatie (bijv. waar de aandrijving in het gebouw moet worden geïnstalleerd).
- Diverse montagemogelijkheden (aangepast aan uw installatiesituatie ter plaatse).
- Uitgebreid assortiment van elektrisch en mechanisch toebehoren.
- Wij verzorgen voor u de configuratie (bijv. instelbare looptijd, schakelverschil en busparameters).
- Volledig geprefabriceerde en geteste assemblage (bijv. lekdichtheid) met componenten van uw keuze.
- Functietest, want Belimo staat voor beproefde kwaliteit.
Wij bieden een "compleet zorgeloos pakket" voor uw toepassing.
- Voordelen voor de klant
- Software / plug-ins
- Succesverhalen
Algemene installateurs/investeerders
Uw focus ligt op de rendabiliteit van gebouwen. Dit omvat niet alleen de investeringskosten, maar ook de kosten tijdens de bediening en het onderhoud. Duurzaamheid en kostentransparantie zijn belangrijk voor u. Leidingsensoren van Belimo bieden:
- Een brede selectie voor alle vereisten op het gebied van ventilatie- of watertoepassingen, evenals voor aanpassing achteraf
- Korte levertijden
- Uitgebreide support gedurende de gehele levensduur van het product
- Bekende hoogwaardige kwaliteit van Belimo
- Uitstekende prijs-kwaliteitverhouding
- Snelle amortisatie
- 5 jaar garantie
Planners
Het plannen van HVAC-systemen is uw kerncompetentie. U bent constant op zoek naar nieuwe, innovatieve manieren om energie te besparen en het ruimteklimaat te verbeteren. U werkt met de modernste methodes en gebruikt gegevens van leveranciers en fabrikanten voor uw planning. Belimo leidingsensoren bieden:
- Compatibiliteit met alle gangbare gebouwautomatiseringssystemen (BAS), waardoor ze geschikt zijn voor gebruik in elke HVAC-toepassing
- BIM-gegevens en STEP-bestanden in de Belimo VDI-selector
- Toegang tot toepassingsgegevens voor integratie in BAS-regelsequenties dankzij BACnet- en Modbus-communicatieprotocollen
- Hoogwaardige en robuuste materialen
- Naleving van de IP65-normen en UL-certificering
- 5 jaar garantie
Systeemintegrators
Het is uw taak om de gebouwgeleidingssystemen te ontwerpen en veldapparaten optimaal te integreren. U wilt minder complexiteit en zorgen voor transparantie om de gebouwtechniek voortdurend te verbeteren. Leidingsensoren van Belimo bieden:
- Naadloze compatibiliteit met alle gangbare gebouwautomatiserings- en regelsystemen (BACS)
- Minder bedrading en parametrisering vereist
- Een volledig assortiment veldtoepassingen met sensoren voor het meten van temperatuur, vochtigheid, druk, debiet, CO2 en vluchtige organische verbindingen (VOC) in pijpleiding-, luchtkanaal- en buitentoepassingen
- Eerste klas service en support
- Datapunttests zonder gereedschap voor een efficiënte inbedrijfstellingsfase.
- Korte levertijden
- Hoogwaardige en robuuste materialen
- 5 jaar garantie
Gespecialiseerde groothandelaars
Voor uw klanten vertrouwt u op een hoge beschikbaarheid, eenvoudige selectie en korte levertijden voor de producten die u aanbiedt. U wilt snel en eenvoudig toegang verkrijgen tot informatie en uitgebreide technische ondersteuning van uw leveranciers. Leidingsensoren van Belimo bieden:
- Snelle en gemakkelijke productselectie en -installatie dankzij een geoptimaliseerd assortiment
- Korte levertijden en routes
- Uitgebreide after-sales support gedurende de gehele levensduur van het product
- 5 jaar garantie
Installateurs / installatiebouwers
Installeren van HVAC-gebouwtechniek is wat u doet. Om uw werkzaamheden uit te voeren hebt u ter plaatse de juiste producten op het juiste moment nodig. Dankzij de gemakkelijke montage en deskundige ondersteuning kunt u uw strakke schema aanhouden. Leidingsensoren van Belimo bieden:
- Afneembare montageplaat en veerklem voor een eenvoudige montage
- Meetbereiken op locatie selecteerbaar
- Minder benodigde bedrading en parametrisering dankzij BACnet- en Modbus-communicatieprotocollen
Eigenaars van gebouwen
Verbeteringen van het comfort en energieverbruik en eenvoudige uitbreidingen en renovaties van het gebouw zijn een voortdurende uitdaging voor u. De belangrijkste focus is het optimaliseren van uw HVAC-systeem met zo min mogelijk kosten en moeite. Leidingsensoren van Belimo bieden:
- Uniek ontwerp met opklikbare deksel, waardoor een snelle installatie en eenvoudige inbedrijfstelling mogelijk is, evenals bescherming conform IP65
- Toegang tot toepassingsgegevens via BACnet- en Modbus-communicatieprotocollen en minder benodigde bedrading en parametrisering
- Betrouwbare en nauwkeurige meetwaarden
- Korte levertijden
- Uitgebreide support gedurende de gehele levensduur van het product
- 5 jaar garantie
Facilitair managers / onderhoud van gebouwen
Het beheren, aansturen en bedienen van gebouwen en hun technische uitrusting is onderdeel van uw dagelijkse taken. U zoekt oplossingen om ruimtecomfort te waarborgen en de bediening van het systeem te optimaliseren. U houdt van eenvoudige en transparante systemen en, indien nodig, snelle levering van reserveonderdelen en altijd beschikbare ondersteuning. Leidingsensoren van Belimo bieden:
- Snelle en eenvoudige aanpassing achteraf in combinatie met de Belimo RetroFIT App
- Uniek ontwerp met opklikbare deksel, waardoor een snelle installatie en eenvoudige inbedrijfstelling mogelijk is, evenals bescherming conform IP65
- Modulaire schroefverbindingen die diverse montage- en kabelconfiguraties mogelijk maken voor een flexibele montage en installatie
- Betrouwbare en nauwkeurige meetwaarden
- Korte levertijden
- Uitgebreide support gedurende de gehele levensduur van het product
- 5 jaar garantie
Belimo Assistant 2
Ontgrendel het volledige potentieel van uw Belimo-apparaten
De Belimo Assistant 2 maakt het mogelijk om met smartphones, tablets en pc's zowel bedraad als draadloos instellingen uit te voeren op luchtklepaandrijvingen, regelkleppen, sensoren en meters van Belimo, deze op locatie te bedienen en problemen ervan op te lossen.
Belangrijkste functies:
- Instelparameters van het apparaat controleren en wijzigen
- Weergave van identificatiegegevens: apparaattype, positie, aanduiding, serienummer, busadres
- Adressering (MP-Bus, BACnet, Modbus, TCP/IP)
- "Instelling": Begeleide parameterinstelling voor uw apparaat.
- "Configuratie kopiëren/plakken": Instellingen voor dezelfde apparaattypes kopiëren
- "Live trend": Lokale override en live trending uitvoeren met de functie "Eenvoudig delen"
- "Toestand": KPI's voor de werking van het apparaat bewaken. Bijv. voedingsspanning, busstatus, sensorstatus, enz.
- "Rapporten": Digitale rapporten van uw apparaat ophalen met de functie "Eenvoudig delen". Bijv. kalibratiecertificaat, inbedrijfstellingsrapport
- "Configuratie exporteren": Een logbestand maken met de functie "Eenvoudig delen"
- Taalaanpassing in de app (EN/DE/FR/IT/ES/CN/RU)
- Platformonafhankelijk voor Android, Apple iOS en Windows.
Toebehoren:
- ZTH EU (USB/MP-omvormer)
- ZIP-BT-NFC (bluetooth/NFC-omvormer)
-
App Store
-
Google Play
-
Belimo Assistant 2 (Windows Installer Version 6.10.0)
(msi -
84,42 MB)
-
Quick Guide – Belimo Assistant 2
(pdf -
1,89 MB)
-
Folder – Belimo Assistant 2
(pdf -
1,66 MB)
-
Veelgestelde vragen
-
Instructievideo's
-
Kom meer te weten over Belimo Assistant 2
Belimo RetroFIT+ App
De Belimo RetroFIT+ App biedt een snelle en gemakkelijke manier om het perfecte vervangingonderdeel te vinden voor verouderde of defecte aandrijvingen, kleppen en sensoren van Belimo, en van enkele andere leveranciers van technisch materiaal.
Ongeacht of het gaat om ventilatie- of watertoepassingen, om modernisering of vervanging van uw systeem – onze app leidt u snel naar het ideale Belimo-product, dat het best aan uw behoefte voldoet, en tegelijkertijd de beste kwaliteit en prestaties biedt.
De RetroFIT+-app stroomlijnt de ontwerpfase van retrofitprojecten van Belimo.
BIM plug-in voor Autodesk Revit
3D-datamodellen met technische informatie uit Autodesk Revit via de BIM plug-in
Met deze plug-in kunt u aandrijvingen, kleppen en sensoren van Belimo in een database selecteren en deze vervolgens samen met hun technische informatie naar het Building Information Modeling-project slepen en daar neerzetten. Alle BIM-gebruikers hebben op deze manier toegang tot alle gestructureerde en geclassificeerde gegevens in Revit MEP-formaat.
-
Plugin 3Dfindit: Versions Revit 2021 - Revit 2025
(zip -
404,75 MB)
-
Folder – Efficiënte planning met BIM
(pdf -
1,91 MB)
-
De BIM-plug-in kan alleen met succes worden geïnstalleerd als de Autodesk Revit-software op de computer beschikbaar is.
-
Bezoek de Autodesk-pagina