Capteurs de conduit
Intégration parfaite
Les capteurs à immersion et de surface de Belimo assurent un fonctionnement fiable pour la mesure de la température, la condensation, la pression statique, la pression différentielle et le débit dans les conduits ou à leur surface.
-
Vidéo – Installation du capteur de pression différentielle de l'eau 22WDP vs. 22PDP
-
Brochure – Capteurs, modules de commande d'ambiance et compteurs
(pdf -
10,69 Mo)
-
Flyer – Capteur de débit à ultrasons - DN 15...50
(pdf -
1,52 Mo)
-
Prospectus - Débimètre par ultrasons
(pdf -
2,44 Mo)
-
Flyer – Capteur hydraulique de pression différentielle 22PDP
(pdf -
2,2 Mo)
Systèmes hydroniques CVC : la mine d'or dans les projets de rénovation des bâtiments.
La gestion intelligente des charges de chauffage, de refroidissement et de ventilation a un impact majeur sur l'efficacité énergétique des bâtiments. Un aspect clé de ce thème est le circuit de chauffage et de refroidissement, c'est-à-dire les systèmes hydroniques d'un bâtiment.
Génération
- L'absence de perte d'énergie à charge nulle réduit les coûts de fonctionnement.
- La fiabilité de la planification est un premier pas vers une meilleure efficacité énergétique.
Distribution
- Les fluctuations de pression dans la distribution entraînent une diminution de la puissance en sortie.
- Rendre visible le débit d'énergie.
Zone
- Commande de zone entraînée par la demande.
Découvrez comment nous pouvons vous aider :
-
Brochure - Efficacité énergétique et confort dans les bâtiments
(pdf -
4,46 Mo)
Innovation pour une tranquillité d’esprit
Réaction rapide
Les débitmètres en ligne de Belimo utilisent la mesure ultrasonique de débit pour permettre une mesure du débit précise et reproductible dans toutes les applications. Une mesure fiable du débit joue un rôle important dans l'optimisation de l'efficacité des systèmes de CVC et les économies d'énergie.
Gamme de produits
Surmonter les défis dans la mesure de la teneur en glycol
L'ajout de glycol représente la méthode la plus courante pour protéger les systèmes hydraulique de CVC exposés à des températures de congélation. La présence de glycol abaisse le point de congélation et élève en outre le point d'ébullition. Cela influe de façon importante sur la viscosité, la densité et la capacité thermique des systèmes de CVC.
La détermination du niveau de débit ou d'énergie thermique sans tenir compte de la température de l'eau et de la concentration de glycol peut entraîner des mesures erronées. Des valeurs de mesure de la température de l'eau erronées ou peu fiables risquent de fausser l'efficacité thermique dans une marge d'erreur pouvant atteindre 18 %. Des données de la composition du mélange eau et glycol imprécises ou manquantes risquent d'entraîner des écarts du débit volumétrique pouvant atteindre jusqu'à 30 %.
-
Overcoming the Glycol Measurement Challenge
(pdf -
546 Ko)
Produits personnalisés pour les clients
De nos jours, les défis à relever dans la planification et sur le chantier sont difficiles à résoudre à l’aide de produits standard, c’est pourquoi les solutions personnalisées deviennent de plus en plus importantes. Nous fabriquons le capteur dont vous avez besoin - avec la longueur de câble, la fiche de connexion et la configuration que vous définissez. Sur demande, nous montons le capteur sur une vanne et formons un ensemble prémonté, constitué de pièces de robinetterie, de capteurs, de raccords et bien plus encore.
- Différents types et longueurs de câbles avec ou sans fiche de connexion.
- Étiquetage du produit avec vos informations client (par exemple, l’endroit où le servomoteur doit être installé dans le bâtiment).
- Options de montage variées (adaptées à votre configuration sur site).
- Large gamme d’accessoires électriques et mécaniques.
- Nous nous chargeons du paramétrage : temps de course réglable, différentiel de commutation et paramétrage du bus, par exemple.
- Assemblage entièrement préfabriqué et testé (par exemple, l’intégrité des joints) avec les composants de votre choix.
- Belimo étant synonyme de qualité, nous testons le fonctionnement.
Nous proposons un « forfait complet sans soucis » pour votre application.
- Avantages pour le client
- Logiciels / Plug-ins
- Success stories
Entrepreneurs généraux/investisseurs
Votre objectif est la rentabilité des bâtiments. Cela inclut non seulement les coûts d'investissement, mais aussi les coûts de fonctionnement et d'entretien. Durabilité et transparence des coûts sont importantes pour vous. Les capteurs de tuyau de Belimo offrent :
- Une large sélection pour toutes les exigences de ventilation ou les applications hydrauliques de même que pour le post-équipement
- Délais de livraison courts
- Une assistance fiable pendant toute la durée de vie du produit
- La grande qualité Belimo reconnue
- Un excellent rapport qualité-prix
- Un amortissement rapide
- Une garantie de cinq ans
Ingénieurs consultants
La planification des systèmes CVC est votre cœur de métier. Vous recherchez en permanence de nouvelles façons innovantes d'économiser de l'énergie et d'améliorer la température ambiante. Vous travaillez avec les méthodes les plus modernes et utilisez les données des fournisseurs/fabricants pour votre planification. Les capteurs de tuyau de Belimo vous offrent :
- Compatibilité avec tous les systèmes d’automatisation du bâtiment courants, ce qui en font l'instrument parfait pour toutes les applications de CVC
- Données BIM et fichiers STEP dans le sélecteur VDI Belimo
- Accès aux données d'application aux fins de l'intégration aux séquences de commande du système immotique grâce aux protocoles de communication BACnet et Modbus
- Matériaux de qualité et robustes
- Conformité aux exigences d’homologation IP65 et UL
- Une garantie de cinq ans
Intégrateurs de systèmes
Votre tâche est de concevoir des systèmes de gestion de bâtiment et d'intégrer des appareils de terrain de manière optimale. Votre objectif est de réduire la complexité et d'assurer la transparence pour l'optimisation continue de la technologie du bâtiment. Les capteurs de tuyau de Belimo offrent :
- Parfaite compatibilité avec tous les systèmes d’automatisation du bâtiment et de commande courants (BACS)
- Diminution du raccordement et du paramétrage
- Gamme complète de solutions de terrain, avec des capteurs pour mesurer la température, l'humidité, la pression, le débit, le CO2 et les composés organiques volatils (COV) dans les tuyaux, les conduits et pour des applications extérieures
- Service et assistance hors pair
- Test de point de données sans outils pour une phase de mise en service efficace.
- Délais de livraison courts
- Matériaux de qualité et robustes
- Une garantie de cinq ans
Grossistes spécialisés
Pour vos clients, vous comptez sur une haute disponibilité, une sélection facile et des délais de livraison courts pour les produits que vous proposez. Il vous faut un accès rapide et facile aux informations, ainsi qu'une assistance technique complète de vos fournisseurs. Les capteurs de tuyau de Belimo offrent :
- Sélection de produit et installation rapides et simples grâce à notre gamme de produits optimisée
- Délais et voies de livraison courts
- Service après-vente fiable pendant toute la durée de vie du produit
- Une garantie de cinq ans
Installateurs/ingénieurs d'usine
L'installation de la technologie du bâtiment CVC est votre métier. Pour effectuer votre travail, il vous faut les bons produits au bon moment sur place. Un montage facile et l'assistance d'experts vous aident à tenir votre planning serré. Les capteurs de tuyau de Belimo offrent :
- Plaque de fixation et pince à ressort amovibles pour un montage simple
- Plages de mesure configurables sur place
- Raccordement et paramétrage réduits grâce aux protocoles de communication Modbus et BACnet
Propriétaires d'immeubles
Améliorer le confort et la consommation d'énergie, tout comme l'extension et la modernisation de bâtiments simples, constituent un défi permanent pour vous. Optimiser votre système CVC au moindre effort et aux moindres coûts est votre principal objectif. Les capteurs de tuyau de Belimo offrent :
- Conception unique avec couvercle à pression accélérant l’installation, facilitant la mise en service et assurant une protection conforme à IP65
- Accès aux données d’application avec les protocoles de communication BACnet et Modbus, et raccordement et paramétrage réduits
- Valeurs de mesure fiables et précises
- Délais de livraison courts
- Une assistance fiable pendant toute la durée de vie du produit
- Une garantie de cinq ans
Gestionnaires des installations/maintenance des bâtiments
La gestion, la commande et l'exploitation des bâtiments et de leurs équipements techniques font partie de vos tâches quotidiennes. Vous recherchez des solutions garantissant le confort ambiant et optimisant le fonctionnement des systèmes. Vous appréciez les systèmes simples et transparents et, si nécessaire, la livraison rapide des pièces détachées et une disponibilité permanente de l'assistance. Les capteurs de tuyau de Belimo offrent :
- Post-équipement rapide et simple en combinaison avec l’appli Belimo Retrofit
- Conception unique avec couvercle à pression accélérant l’installation, facilitant la mise en service et assurant une protection conforme à IP65
- Raccordements vissés modulaires permettant des configurations de montage et de câblage variables ainsi qu’un montage et une installation flexibles
- Valeurs de mesure fiables et précises
- Délais de livraison courts
- Une assistance fiable pendant toute la durée de vie du produit
- Une garantie de cinq ans
Belimo Assistant 2
Libérez le plein potentiel de vos appareils Belimo
Belimo Assistant 2 permet la configuration filaire et sans fil, l'exploitation sur site ainsi que le dépannage des servomoteurs de registre, vannes de régulation, capteurs et compteurs à l'aide de smartphones, tablettes et PC.
Caractéristiques principales :
- Vérification et modification des paramètres de réglage de l'appareil
- Affichage des données d'identification : type d'appareil, position, désignation, numéro de série, adresse bus
- Addressage (MP-Bus, BACnet, Modbus, TCP/IP)
- « Configuration » : réglage guidé des paramètres pour votre appareil.
- « Copier/coller de la configuration » : reproduction des paramètres pour les mêmes types d'appareils
- « Tendance en direct » : exécution d'annulation d'action en local et élaboration des tendances en direct avec la fonction de partage facile
- « Santé » : monitoring des indicateurs clés de performance de l'appareil Par exemple alimentation, état du bus, état du capteur, etc.
- « Rapports » : récupération de rapports numériques de votre appareil avec la fonction de partage facile Par exemple, certificat de calibration, rapport de mise en service
- « Configuration de l'export » : création d'un fichier-journal avec la fonction de partage facile
- Réglage de la langue dans l'app (EN/DE/FR/IT/ES/CN/RU)
- Indépendant de la plateforme pour Android, Apple iOS et Windows.
Accessoires :
- ZTH EU (convertisseur USB/MP)
- ZIP-BT-NFC (convertisseur Bluetooth/NFC)
-
App Store
-
Google Play
-
Belimo Assistant 2 (Windows Installer Version 6.3.2)
(msi -
84,56 Mo)
-
Quick Guide – Belimo Assistant 2
(pdf -
1,89 Mo)
-
Flyer – Belimo Assistant 2
(pdf -
1,66 Mo)
-
Foire aux questions
-
Vidéos « Comment faire ? »
-
Apprenez-en plus sur Belimo Assistant 2
Belimo RetroFIT+ App
La Belimo RetroFIT+ App vous permet de trouver rapidement et facilement le remplaçant parfait de vos servomoteurs, vannes et capteurs obsolètes ou défectueux de Belimo et de plusieurs autres sources d’équipements.
Que ce soit pour la ventilation des applications hydrauliques, pour la modernisation ou pour le remplacement de votre système, notre application vous mènera rapidement au produit Belimo idéal correspondant au mieux à vos besoins tout en vous offrant une qualité et une performance maximale.
L'app RetroFIT+ facilite la création et la planification des projets de rétrofit de Belimo.
Plug-in BIM pour Autodesk Revit
Modèles de données 3D avec informations techniques d’Autodesk Revit via le plug-in Belimo
Ce plug-in vous permet de sélectionner des servomoteurs, des vannes ou des capteurs Belimo dans une base de données et de les ajouter au projet « Building Information Modeling » – BIM (Modélisation des données du bâtiment) avec leurs données techniques, par glisser-déposer. Tous les utilisateurs BIM ont ainsi accès à toutes les données dans un formulaire structuré et organisé en format Revit MEP.
-
Plugin 3Dfindit: Versions Revit 2021 - Revit 2025
(zip -
404,75 Mo)
-
Flyer – Planification efficace avec BIM
(pdf -
1,91 Mo)
-
Le plug-in BIM ne peut être installé avec succès que si le logiciel Autodesk Revit est disponible sur l’ordinateur.
-
Visitez la page Autodesk