Thermische Energiemeters (TEM)
De energiefacturering was nooit zo eenvoudig
Belimo's gecertificeerde thermische-energiemeters voldoen aan de eisen van EN 1434 en hebben een typegoedkeuring volgens de Europese Richtlijn 2014/32/EU inzake meetinstrumenten (MID). Ze leveren gevalideerde gegevens voor de facturering, die kunnen worden gebruikt om huurders direct te factureren. Onze thermische-energiemeters zijn ook verkrijgbaar als variant zonder goedkeuring voor MID / EN 1434. Ze meten betrouwbaar de energie, zelfs als er glycol in het water zit. De meters meten automatisch en continu het glycolgehalte in de vloeistof, compenseren dit en zorgen zo voor een betrouwbare ultrasone volumestroommeting. Hierdoor kan de thermische energie nauwkeurig worden bepaald. De Belimo thermische-energiemeters™ zijn ontworpen als multifunctionele apparaten. Ze kunnen dus worden gebruikt als warmtemeters, koudemeters of gecombineerde warmte-/koudemeters. Ze kunnen ook in de retour of de toevoer van het systeem worden geplaatst. De toepassing en de installatiepositie worden aan de klep tijdens de installatie doorgegeven via smartphone en de Belimo Assistant App of via een laptop en de geïntegreerde webserver.
-
Brochure – Thermische energiemeter
(pdf -
3,19 MB)
-
Brochure - Belimo Energy Valve™ en energiemeter
(pdf -
5,57 MB)
-
Brochure - Belimo sensoren en meters
(pdf -
4,13 MB)
-
Activering thermische-energiemeter
HVAC-hydronica – een goudmijn voor renovatieprojecten voor gebouwen.
De slimme regeling van de belasting door verwarming, koeling en ventilatie heeft een grote invloed op de energie-efficiëntie van gebouwen. Centraal staat hierbij het verwarmings- en koudwatercircuit, meer bepaald de hydronica van een gebouw.
Generatie
- Geen energieverlies bij nullast verlaagt de bedrijfskosten.
- Planningszekerheid als eerste stap richting een betere energie-efficiëntie
Distributie
- Drukschommelingen in de distributie leiden tot een lager afgegeven vermogen.
- De energiestroom zichtbaar maken.
Zone
- Vraaggestuurde zoneregeling.
Ontdek hoe we u hierbij kunnen helpen:
-
Brochure – Energie-efficiëntie en comfort in gebouwen
(pdf -
4,46 MB)
Samenbrengen wat samenhoort
Metingen van hoge kwaliteit
Meerpunts natte kalibratie van de thermische-energiemeters
De nieuwe thermische-energiemeters brengen energiemeting, energiebeheer en IoT-gebaseerde facturering samen in één apparaat. Ze bieden een naadloze en directe integratie in het gebouwgeleidingssysteem of op IoT gebaseerde bewakingsplatforms, samen met op IoT gebaseerde bewaking, tools voor prestatieverbetering en factureringsgegevens. Door prestatiegerichte functies samen te brengen, bespaart u tijd en geld.
Assortiment
Betrouwbare gecertificeerde meting waardoor IoT-gebaseerde facturering mogelijk is
De Belimo thermische-energiemeters™ zijn gecertificeerd volgens EN 1434/MID en zijn ontworpen voor IoT-gebaseerde facturering op afstand. Belimoʼs gepatenteerde automatische glycolbewaking en -compensatie zorgen ervoor dat uw meting accuraat blijft, zelfs als de glycolconcentraties veranderen.
-
Overcoming the Glycol Measurement Challenge
(pdf -
546 KB)
Digitaal ondersteund projectontwerp en inbedrijfstelling
Apps en webtools ondersteunen het ontwerpproces en bieden een snelle en eenvoudige inbedrijfstelling binnen handbereik. Een volledig digitale aanpak en volledige transparantie van de energiegegevens van de eindgebruikers maken uw leven gemakkelijker.
De Belimo thermische-energiemeter™ met NFC-interface (Near Field Communication) zorgt voor een eenvoudige configuratie en onderhoud, direct via een smartphone. Met de Belimo Assistant 2 kunnen de apparaten intuïtief worden geconfigureerd en kunnen de waarden voor de inbedrijfstelling worden geregistreerd. Belangrijke prestatie-indicatoren, waarmee de "gezondheidstoestand" van de unit gemakkelijk kan worden nagegaan, zorgen voor een betrouwbare werking. Talrijke diagnoseparameters geven aan hoe de unit tijdens de werking met het systeem communiceert. Als er onderhoud nodig is, kan snel een storingsanalyse worden opgesteld.
Naadloze integratie van meetgegevens
Naadloze en directe integratie in het gebouwbeheersysteem en ontworpen voor IoT-gebaseerde energiebewaking en -facturering. De integratie van energiegegevens was nooit zo gemakkelijk. De unit geeft alle informatie die u nodig hebt om de energieprestaties van uw systeem te verbeteren.
Uitstekende connectiviteit
De Belimo thermische-energiemeter™ is uitgerust met alle gangbare communicatieprotocollen voor gebouwautomatisering.
Power over Ethernet (PoE)
Met PoE wordt de unit van stroom voorzien en kunnen tegelijkertijd de gegevens via een Ethernet-kabel worden verzonden. Dit vereenvoudigt de installatie, voorkomt fouten bij de bedrading en maakt een plaatselijke stroomvoorziening overbodig.
Directe integratie in IoT-platformen
Met Belimo's producten die speciaal voor IoT zijn ontworpen, kunnen veldapparaten direct worden aangesloten op moderne IoT-platforms voor gebouwen. Profiteer nu van de mogelijkheden van een verbonden digitaal ecosysteem.
De intelligente Belimo thermische-energiemeter™ met verbinding met de Belimo Cloud
Prestatierapporten
Belimo Cloud Reporting geeft een volledig overzicht van de huidige en vroegere vermogensgegevens zoals debiet, energieverbruik, vermogensbehoefte en delta T, alsook een overzicht van operationele waarschuwingen of storingen die een impact kunnen hebben op het rendement.
Webserver
De thermische-energiemeters hebben een geïntegreerde webserver voor directe toegang tot de gegevens en instelmogelijkheden.
Modulair ontwerp voor een snelle vervanging van meters
De thermische-energiemeter bestaat uit een sensormodule (onderste deel) met aangesloten temperatuursensoren, waarin de rekeneenheid en het meetsysteem zijn ingebouwd, en de logische module (bovenste deel), die de thermische-energiemeter met de stroomvoorziening verbindt en de bus- en NFC-communicatie-interface voedt.
De sensormodule is verkrijgbaar als reserveonderdeel en moet in bepaalde landen periodiek worden vervangen volgens de nationale voorschriften. Hiervoor kan de logische module worden gescheiden (waarbij alle kabels aangesloten blijven) en kan de onderste sensormodule gemakkelijk worden vervangen. Daarna wordt de logische module weer vastgeklikt. Het is niet nodig kabels opnieuw aan te sluiten of de meter opnieuw in het systeem te integreren. Heel belangrijk als u tijd wilt besparen!
- Voordelen voor de klant
- Software / plug-ins
- Referentieprojecten
Algemene installateurs/investeerders
Uw focus ligt op de rendabiliteit van gebouwen. Dit omvat niet alleen de investeringskosten, maar ook de kosten tijdens de bediening en het onderhoud. Duurzaamheid en kostentransparantie zijn belangrijk voor u. De Belimo thermische-energiemeter™ biedt het volgende:
- Nauwkeurige debietmeting van water en mengsels van water en glycol. Hierdoor kan de thermische energie nauwkeurig worden bepaald.
- Ultrasone doorlooptijdtechnologie. Daardoor meten ze nauwkeurig, zijn ze duurzaam bestand tegen vuil, slijtagevrij en onderhoudsvrij.
Planners
Het plannen van HVAC-systemen is uw kerncompetentie. U bent constant op zoek naar nieuwe, innovatieve manieren om energie te besparen en het ruimteklimaat te verbeteren. U werkt met de modernste methodes en gebruikt gegevens van leveranciers en fabrikanten voor uw planning. De Belimo thermische-energiemeter™ biedt het volgende:
- Minder planning nodig dankzij de multifunctionele toepassing
- Traceerbare verificatie en protocollering (inbedrijfstellingsprotocol)
- Flexibele planning dankzij vrije keuze van stuursignaal (BACnet, modbus, MP-Bus, M-Bus (met omvormer) en cloudverbinding)
Systeemintegrators
Het is uw taak om de gebouwgeleidingssystemen te ontwerpen en veldapparaten optimaal te integreren. U wilt minder complexiteit en zorgen voor transparantie om de gebouwtechniek voortdurend te verbeteren. De Belimo thermische-energiemeter™ biedt het volgende:
- Vrije keuze van stuursignaal (BACnet, modbus, MP-Bus, M-Bus (met omvormer) en cloudverbinding)
- Simpele, snelle inbedrijfstelling en configuratie
- Eenvoudige installatie via PoE (Power over Ethernet), aangezien geen lokale stroomvoorziening is vereist
- Er is voldaan aan de Europese vereisten van de norm EN 1434 en de MID-richtlijn
- Geïntegreerde webserver voor directe gegevenstoegang en instelmogelijkheden
- Eén smartphone-app voor alles: inbedrijfstelling, configuratie, diagnose en bewaking
- Intuïtieve opstartassistent voor de inbedrijfstelling en protocollering (zie ook www.belimo.com/tem-activation)
Installateurs / installatiebouwers
Installeren van HVAC-gebouwtechniek is wat u doet. Om uw werkzaamheden uit te voeren hebt u ter plaatse de juiste producten op het juiste moment nodig. Dankzij de gemakkelijke montage en deskundige ondersteuning kunt u uw strakke schema aanhouden. De Belimo thermische-energiemeter™ biedt het volgende:
- Minder kosten en meer tijdsbesparing met een multifunctioneel design
- Er is voldaan aan de Europese vereisten van de norm EN 1434 en de MID-richtlijn
- Automatische opstelling van een inbedrijfstellingsprotocol
- Geïntegreerde webserver voor directe gegevenstoegang en instelmogelijkheden
- Eén smartphone-app voor alles: inbedrijfstelling, configuratie, diagnose en bewaking
- Intuïtieve opstartassistent voor de inbedrijfstelling en protocollering (zie ook www.belimo.com/tem-activation)
Gebouweigenaren
Verbeteringen van het comfort en energieverbruik en eenvoudige uitbreidingen en renovaties van het gebouw zijn een voortdurende uitdaging voor u. De belangrijkste focus is het optimaliseren van uw HVAC-systeem met zo min mogelijk kosten en moeite. De Belimo thermische-energiemeter™ biedt het volgende:
- Gecertificeerde en traceerbare meting en registratie van energiegegevens, klaar voor het factureren van huurders
- De open toegang tot gegevens zorgt voor flexibiliteit bij de keuze van de leverancier van energiediensten (bijv. voor facturering)
- Lage inbedrijfstellings- en bedrijfskosten, wat resulteert in een optimale investeringsbescherming
- Toekomstbestendig en transparant dankzij directe internetverbinding
- Ultrasone doorlooptijdtechnologie. Daardoor meten ze nauwkeurig, zijn ze duurzaam bestand tegen vuil, slijtagevrij en onderhoudsvrij.
Facilitair managers / onderhoud van gebouwen
Het beheren, aansturen en bedienen van gebouwen en hun technische uitrusting is onderdeel van uw dagelijkse taken. U zoekt oplossingen om ruimtecomfort te waarborgen en de bediening van het systeem te optimaliseren. U houdt van eenvoudige en transparante systemen en, indien nodig, snelle levering van reserveonderdelen en altijd beschikbare ondersteuning. De Belimo thermische-energiemeter™ biedt het volgende:
- Maximaal comfort met minimale bedrijfskosten gedurende de volledige levenscyclus
- Geïntegreerde glycolmeting en -compensatie, of in het geval van MID-apparaten een alarm, garanderen de veiligheid van het systeem en zorgen voor nauwkeurige meetwaarden
- Traceerbare verificatie en protocollering van belangrijke gegevens voor de facturering
- Hoge transparantie en hoog rendement door energie- en systeembewaking met de Belimo Cloud
- Materieel dat moet worden gekalibreerd, is gemakkelijk te vervangen
Dienstverlener voor metingen
Als leverancier van diensten voor metingen zorgt u ervoor dat de thermische energie correct en nauwkeurig wordt gemeten en dat de verbruiksgegevens worden geregistreerd en gefactureerd. De Belimo thermische-energiemeter™ biedt het volgende:
- Er is voldaan aan de Europese vereisten van de norm EN 1434 en de MID-richtlijn
- Inbedrijfstelling met begeleiding via app, waarbij automatisch een formeel inbedrijfstellingsprotocol wordt aangemaakt
- De meetgegevens van de MID-gecertificeerde energiemeter kunnen rechtstreeks worden gebruikt voor de facturering van huurders
- Gemakkelijke verbinding met andere cloudinterfaces
- Gemakkelijke gegevensregistratie en -verwerking
- Naadloze integratie in platforms voor transparante metingen of facturering
Belimo Assistant 2
Ontgrendel het volledige potentieel van uw Belimo-apparaten
De Belimo Assistant 2 maakt het mogelijk om met smartphones, tablets en pc's zowel bedraad als draadloos instellingen uit te voeren op luchtklepaandrijvingen, regelkleppen, sensoren en meters van Belimo, deze op locatie te bedienen en problemen ervan op te lossen.
Belangrijkste functies:
- Instelparameters van het apparaat controleren en wijzigen
- Weergave van identificatiegegevens: apparaattype, positie, aanduiding, serienummer, busadres
- Adressering (MP-Bus, BACnet, Modbus, TCP/IP)
- "Instelling": Begeleide parameterinstelling voor uw apparaat.
- "Configuratie kopiëren/plakken": Instellingen voor dezelfde apparaattypes kopiëren
- "Live trend": Lokale override en live trending uitvoeren met de functie "Eenvoudig delen"
- "Toestand": KPI's voor de werking van het apparaat bewaken. Bijv. voedingsspanning, busstatus, sensorstatus, enz.
- "Rapporten": Digitale rapporten van uw apparaat ophalen met de functie "Eenvoudig delen". Bijv. kalibratiecertificaat, inbedrijfstellingsrapport
- "Configuratie exporteren": Een logbestand maken met de functie "Eenvoudig delen"
- Taalaanpassing in de app (EN/DE/FR/IT/ES/CN/RU)
- Platformonafhankelijk voor Android, Apple iOS en Windows.
Toebehoren:
- ZTH EU (USB/MP-omvormer)
- ZIP-BT-NFC (bluetooth/NFC-omvormer)
-
App Store
-
Google Play
-
Belimo Assistant 2 (Windows Installer Version 6.3.2)
(msi -
84,56 MB)
-
Quick Guide – Belimo Assistant 2
(pdf -
1,89 MB)
-
Folder – Belimo Assistant 2
(pdf -
1,66 MB)
-
Veelgestelde vragen
-
Instructievideo's
-
Kom meer te weten over Belimo Assistant 2
Belimo MP-Bus
Belimo PC-tool (MFT-P)
Afstellings- en diagnosesoftware voor aandrijvingen MF/MP/MOD/LON/KNX incl. brandveiligheid
Voor Windows-systemen.
-
PC-Tool (MFT-P) - Version 3.16.7.0
(zip -
162,53 MB)
-
Installation manual and release notes - PC-Tool
(pdf -
464 KB)
-
PC-tool - Bedieningshandleiding
(pdf -
6,27 MB)
Bij gebruik van de ZTH EU als interface voor de PC-tool (MFT-P) wordt de bijbehorende USB-driver geïnstalleerd als de PC-toolsoftware is geïnstalleerd. De driver kan hier ook worden gedownload en apart worden geïnstalleerd.
-
ZTH EU - USB MP driver
(zip -
2,17 MB)
BIM plug-in voor Autodesk Revit
3D-datamodellen met technische informatie uit Autodesk Revit via de BIM plug-in
Met deze plug-in kunt u aandrijvingen, kleppen en sensoren van Belimo in een database selecteren en deze vervolgens samen met hun technische informatie naar het Building Information Modeling-project slepen en daar neerzetten. Alle BIM-gebruikers hebben op deze manier toegang tot alle gestructureerde en geclassificeerde gegevens in Revit MEP-formaat.
-
Plugin 3Dfindit: Versions Revit 2019 - Revit 2024
(zip -
416,18 MB)
-
Folder – Efficiënte planning met BIM
(pdf -
1,91 MB)
-
De BIM-plug-in kan alleen met succes worden geïnstalleerd als de Autodesk Revit-software op de computer beschikbaar is.
-
Bezoek de Autodesk-pagina