Compteurs d'énergie thermique (TEM)
La facturation d'énergie n'a jamais été aussi simple
Les compteurs d’énergie thermique certifiés de Belimo répondent aux exigences de la norme EN 1434 et disposent d’une homologation conforme à la directive européenne sur les instruments de mesure 2014/32/UE (MID). Ils fournissent des données certifiées, qui peuvent être utilisées pour la facturation directe aux locataires. Nos compteurs d'énergie thermique sont également disponibles dans une version non homologuée MID/EN 1434. Ils mesurent la consommation d'énergie de manière fiable, même en présence de glycol dans l'eau. Ils mesurent automatiquement, et en continu, la teneur en glycol du fluide, la compensent et, ce faisant, assurent une mesure par ultrasons du débit volumétrique. Cette procédure permet de déterminer avec précision l'énergie thermique consommée. Les Belimo Thermal Energy Meters™ sont conçus pour être des appareils multi-applications, c’est-à-dire qu’ils peuvent être utilisés comme compteurs de chauffage, compteurs de refroidissement ou compteurs combinés de chauffage/refroidissement. Ils peuvent également être installés, au choix, sur le circuit de retour ou dans le circuit d'alimentation du système. L'application et la position de montage sont fournies à la vanne pendant la configuration à l'aide d'un smartphone et de l'application Belimo Assistant App ou à l'aide d'un ordinateur portable et du serveur Web intégré.
-
Brochure – Compteur d'énergie thermique
(pdf -
4,72 Mo)
-
Brochure - Belimo Energy Valve™ et compteur d’énergie thermique
(pdf -
4,72 Mo)
-
Brochure – Capteurs, modules de commande d'ambiance et compteurs
(pdf -
10,69 Mo)
-
Activation du compteur d’énergie thermique
Systèmes hydroniques CVC : la mine d'or dans les projets de rénovation des bâtiments.
La gestion intelligente des charges de chauffage, de refroidissement et de ventilation a un impact majeur sur l'efficacité énergétique des bâtiments. Un aspect clé de ce thème est le circuit de chauffage et de refroidissement, c'est-à-dire les systèmes hydroniques d'un bâtiment.
Génération
- L'absence de perte d'énergie à charge nulle réduit les coûts de fonctionnement.
- La fiabilité de la planification est un premier pas vers une meilleure efficacité énergétique.
Distribution
- Les fluctuations de pression dans la distribution entraînent une diminution de la puissance en sortie.
- Rendre visible le débit d'énergie.
Zone
- Commande de zone entraînée par la demande.
Découvrez comment nous pouvons vous aider :
-
Brochure - Efficacité énergétique et confort dans les bâtiments
(pdf -
4,46 Mo)
Associer ce qui doit être combiné.
Des mesures de qualité supérieure
Calibration humide multipoint des compteurs d'énergie thermique
Les nouveaux compteurs d'énergie thermique intègrent la mesure de la consommation d'énergie et la facturation compatible IoT dans un seul appareil. Ils permettent une intégration directe au système de gestion de bâtiment ou à les plates-formes de monitoring IoT, des outils d’amélioration des performances et des données de facturation. Réunir des fonctions performantes pour vous faire gagner du temps et de l'argent.
Gamme de produits
Des compteurs fiables et certifiés permettant une facturation compatible IoT
Les compteurs d'énergie thermique Belimo Thermal Energy Meters™ sont certifiés selon la norme EN 1434/MID et permettent la facturation à distance, compatibles IoT. Le monitoring et la compensation automatiques du glycol, brevetés par Belimo, garantissent une mesure précise, même si les concentrations de glycol changent.
-
Overcoming the Glycol Measurement Challenge
(pdf -
546 Ko)
Conception et mise en service de projets assistées par ordinateur
Différents outils sont disponibles pour aider la planification, permettant une mise en service plus rapide et simplifiée. Vous disposez ainsi d’une approche véritablement “numérique” et une transparence totale sur les données énergétiques des utilisateurs finaux.
Le compteur d'énergie thermique Belimo Thermal Energy Meter™ avec interface de communication en champ proche (Near Field Communication) permet la configuration et la maintenance faciles du système depuis un smartphone. Grâce à l’application Belimo Assistant 2, les appareils peuvent être configurés de manière intuitive et les valeurs de mise en service peuvent être enregistrées. Les indicateurs clés de performance, qui permettent de déterminer facilement l’« état de santé » de l’appareil, garantissent un fonctionnement fiable. De nombreux paramètres de diagnostic montrent la manière dont l’appareil interagit avec le système pendant son fonctionnement. Si un entretien est nécessaire, il est possible d’établir rapidement une analyse des pannes.
Intégration parfaite des données de comptage
Intégration parfaite et directe au système de gestion de bâtiment, appareil équipé pour le monitoring et la facturation compatible IoT. L'intégration des données de consommation d'énergie n'a jamais été aussi simple. Un seul appareil fournit toutes les informations dont vous avez besoin pour améliorer la performance énergétique de votre système.
Une excellente connectivité
Le compteur d'énergie thermique Belimo Thermal Energy Meter™ embarque tous les protocoles de communication courants de l'automatisation du bâtiment.
Alimentation via Ethernet (PoE)
L'alimentation via Ethernet ou PoE permet d'alimenter l'appareil et de transmettre les données simultanément via un câble Ethernet. Cette technologie simplifie l'installation, évite les erreurs de câblage et élimine la nécessité d'une alimentation locale.
Intégration directe dans les plates-formes IoT
Les produits Belimo compatibles avec l’Internet des objets permettent aux appareils de terrain d’être connectés directement aux plates-formes IoT des bâtiments modernes. Vous pouvez désormais bénéficier des possibilités d’un écosystème numérique en réseau.
Compteur d'énergie thermique Belimo Thermal Energy Meter™ intelligent connecté au Belimo Cloud
Rapports de performance
Le "Belimo Cloud Reporting" fournit un aperçu complet des données de performance actuelles et passées telles que le débit, la consommation d'énergie, les besoins en électricité et le delta T, ainsi qu'un aperçu des avertissements ou des erreurs opérationnelles qui pourraient avoir un impact sur l'efficacité.
Serveur Web
Les compteurs d'énergie thermique disposent d'un serveur Web intégré pour un accès direct aux données et aux options de configuration.
Conception modulaire pour un échange rapide des compteurs
Le compteur d’énergie thermique se compose d’un module capteur (partie inférieure) avec des capteurs de température connectés, qui abrite l’unité de calcul et le système de mesure, et du module logique (partie supérieure), qui connecte le compteur d’énergie thermique à l’alimentation et fournit l’interface de communication par bus et NFC.
Le module capteur est disponible en tant que pièce de rechange et, dans certains pays, il doit être remplacé périodiquement conformément aux réglementations nationales. Pour ce faire, le module logique peut être séparé (en laissant tous les câbles connectés) et le module capteur inférieur peut être facilement échangé. Ensuite, le module logique est à nouveau enclipsé. Il n’est pas nécessaire de raccorder à nouveau les câbles ou de réintégrer le compteur dans le système. Un gain de temps considérable !
- Avantages pour le client
- Logiciels / Plug-ins
- Success stories
Entrepreneurs généraux/investisseurs
Votre objectif est la rentabilité des bâtiments. Cela inclut non seulement les coûts d'investissement, mais aussi les coûts de fonctionnement et d'entretien. Durabilité et transparence des coûts sont importantes pour vous. Le compteur d'énergie thermique Belimo Thermal Energy Meter™ permet :
- La mesure précise du débit de l'eau et des mélanges eau-glycol. Il en résulte une détermination précise de l'énergie thermique.
- la technologie du temps de transit ultrasonique. Les capteurs mesurent donc avec précision, sont résistants à l'encrassement, sans usure et sans entretien.
Ingénieurs consultants
La planification des systèmes CVC est votre cœur de métier. Vous recherchez en permanence de nouvelles façons innovantes d’économiser de l’énergie et d’améliorer la température ambiante. Vous travaillez avec les méthodes les plus modernes et utilisez les données des fournisseurs/fabricants pour votre planification. Le compteur d'énergie thermique Belimo Thermal Energy Meter™ permet :
- une réduction de l'effort de planification grâce à une application multifonction
- la traçabilité de la vérification et de l'enregistrement des données (rapport de mise en service)
- la flexibilité de planification grâce au libre choix du signal de commande (BACnet, Modbus, MP-Bus, M-Bus (avec convertisseur) et connexion au Cloud)
Intégrateurs de systèmes
Votre tâche est de concevoir des systèmes de gestion de bâtiment et d’intégrer des appareils de terrain de manière optimale. Votre objectif est de réduire la complexité et d’assurer la transparence pour l’optimisation continue de la technologie du bâtiment. Le compteur d'énergie thermique Belimo Thermal Energy Meter™ permet :
- le libre choix du signal de commande (BACnet, Modbus, MP-Bus, M-Bus (avec convertisseur) et connexion au Cloud)
- la mise en service et la configuration simples et rapides
- l'installation simplifiée grâce à la technologie PoE (alimentation via Ethernet), car aucune alimentation locale n'est nécessaire
- le respect des exigences de la norme européenne EN 1434 et de la directive MID
- un serveur Web intégré pour un accès direct aux données et aux options de configuration
- une application pour smartphone globale pour la mise en service, la configuration, le diagnostic et le monitoring
- un assistant au démarrage intuitif pour la mise en service et l'enregistrement des données (voir aussi www.belimo.com/tem-activation)
Installateurs/ingénieurs d'usine
L’installation de la technologie du bâtiment CVC est votre métier. Pour effectuer votre travail, il vous faut les bons produits au bon moment sur place. Un montage facile et l’assistance d’experts vous aident à tenir votre planning serré. Le compteur d'énergie thermique Belimo Thermal Energy Meter™ permet :
- une réduction des coûts et un gain de temps grâce à une conception multifonction
- le respect des exigences de la norme européenne EN 1434 et de la directive MID
- la création automatique d'un rapport de mise en service
- un serveur Web intégré pour un accès direct aux données et aux options de configuration
- une application pour smartphone globale pour la mise en service, la configuration, le diagnostic et le monitoring
- un assistant au démarrage intuitif pour la mise en service et l'enregistrement des données (voir aussi www.belimo.com/tem-activation)
Propriétaires d’immeubles
Améliorer le confort et la consommation d’énergie, tout comme l’extension et la modernisation de bâtiments simples, constituent un défi permanent pour vous. Optimiser votre système CVC au moindre effort et aux moindres coûts est votre principal objectif. Le compteur d'énergie thermique Belimo Thermal Energy Meter™ permet :
- la certification et la traçabilité des mesures et de l'enregistrement des données énergétiques pour faciliter la facturation aux locataires
- l'accès libre aux données offre de la souplesse dans le choix du fournisseur de services énergétiques (par exemple, pour la facturation)
- de faibles coûts de mise en service et d'exploitation, ce qui se traduit par une protection optimale des investissements
- un outil à l'épreuve du temps et transparent grâce à une connexion directe à l'Internet
- la technologie du temps de transit ultrasonique. Les capteurs mesurent donc avec précision, sont résistants à l'encrassement, sans usure et sans entretien.
Gestionnaires des installations/maintenance des bâtiments
La gestion, la commande et l’exploitation des bâtiments et de leurs équipements techniques font partie de vos tâches quotidiennes. Vous recherchez des solutions garantissant le confort ambiant et optimisant le fonctionnement des systèmes. Vous appréciez les systèmes simples et transparents et, si nécessaire, la livraison rapide des pièces détachées et une disponibilité permanente de l’assistance. Le compteur d'énergie thermique Belimo Thermal Energy Meter™ permet :
- Un confort maximum avec des coûts de fonctionnement minimum pendant tout le cycle de vie
- la mesure et la compensation intégrées du glycol ou, dans le cas d'appareils MID, une alarme, garantissant la sécurité du système et la précision des valeurs de mesure
- la traçabilité de la vérification et de l'enregistrement des données relatives à la facturation
- une transparence et une efficacité élevées grâce au monitoring de l'énergie et des systèmes via le Belimo Cloud
- des équipements soumis à calibration faciles à remplacer
Prestataires de services de mesure
En tant que prestataire de services de mesure, vous veillez à ce que l'énergie thermique soit mesurée correctement et avec précision et à ce que les données de consommation soient enregistrées et facturées en temps et en heure. Le compteur d'énergie thermique Belimo Thermal Energy Meter™ permet :
- le respect des exigences de la norme européenne EN 1434 et de la directive MID
- la mise en service guidée par application et la création automatique d'un rapport de mise en service formel
- la possibilité d'utiliser directement les données mesurées par le compteur d'énergie certifié MID pour la facturation des locataires
- la connexion facile à d'autres interfaces Cloud
- l'enregistrement et le traitement faciles des données
- l'intégration parfaite à des plates-formes de mesure ou de facturation ouvertes
Belimo Assistant 2
Libérez le plein potentiel de vos appareils Belimo
Belimo Assistant 2 permet la configuration filaire et sans fil, l'exploitation sur site ainsi que le dépannage des servomoteurs de registre, vannes de régulation, capteurs et compteurs à l'aide de smartphones, tablettes et PC.
Caractéristiques principales :
- Vérification et modification des paramètres de réglage de l'appareil
- Affichage des données d'identification : type d'appareil, position, désignation, numéro de série, adresse bus
- Addressage (MP-Bus, BACnet, Modbus, TCP/IP)
- « Configuration » : réglage guidé des paramètres pour votre appareil.
- « Copier/coller de la configuration » : reproduction des paramètres pour les mêmes types d'appareils
- « Tendance en direct » : exécution d'annulation d'action en local et élaboration des tendances en direct avec la fonction de partage facile
- « Santé » : monitoring des indicateurs clés de performance de l'appareil Par exemple alimentation, état du bus, état du capteur, etc.
- « Rapports » : récupération de rapports numériques de votre appareil avec la fonction de partage facile Par exemple, certificat de calibration, rapport de mise en service
- « Configuration de l'export » : création d'un fichier-journal avec la fonction de partage facile
- Réglage de la langue dans l'app (EN/DE/FR/IT/ES/CN/RU)
- Indépendant de la plateforme pour Android, Apple iOS et Windows.
Accessoires :
- ZTH EU (convertisseur USB/MP)
- ZIP-BT-NFC (convertisseur Bluetooth/NFC)
-
App Store
-
Google Play
-
Belimo Assistant 2 (Windows Installer Version 6.3.2)
(msi -
84,56 Mo)
-
Quick Guide – Belimo Assistant 2
(pdf -
1,89 Mo)
-
Flyer – Belimo Assistant 2
(pdf -
1,66 Mo)
-
Foire aux questions
-
Vidéos « Comment faire ? »
-
Apprenez-en plus sur Belimo Assistant 2
Belimo MP-Bus
Belimo PC-Tool (MFT-P)
Logiciel de réglage et de diagnostic pour les servomoteurs MF/MP/MOD/LON/KNX, y compris la protection incendie.
Pour systèmes Windows.
-
PC-Tool (MFT-P) - Version 3.16.7.0
(zip -
162,53 Mo)
-
Installation manual and release notes - PC-Tool
(pdf -
464 Ko)
-
PC-Tool - Manuel d’utilisation
(pdf -
6,27 Mo)
Lors de l’utilisation de la ZTH EU comme interface pour le PC-Tool (MFT-P), le pilote USB correspondant est installé lors de l’installation du logiciel PC-Tool. Le pilote peut également être téléchargé ici et installé séparément.
-
ZTH EU - Pilote USB MP
(zip -
2,17 Mo)
Plug-in BIM pour Autodesk Revit
Modèles de données 3D avec informations techniques d’Autodesk Revit via le plug-in Belimo
Ce plug-in vous permet de sélectionner des servomoteurs, des vannes ou des capteurs Belimo dans une base de données et de les ajouter au projet « Building Information Modeling » – BIM (Modélisation des données du bâtiment) avec leurs données techniques, par glisser-déposer. Tous les utilisateurs BIM ont ainsi accès à toutes les données dans un formulaire structuré et organisé en format Revit MEP.
-
Plugin 3Dfindit: Versions Revit 2021 - Revit 2025
(zip -
404,75 Mo)
-
Flyer – Planification efficace avec BIM
(pdf -
1,91 Mo)
-
Le plug-in BIM ne peut être installé avec succès que si le logiciel Autodesk Revit est disponible sur l’ordinateur.
-
Visitez la page Autodesk