Vannes de régulation indépendantes de la pression
Des solutions puissantes
Les vannes de régulation indépendantes de la pression assurent une régulation précise des systèmes hydrauliques. Cela améliore le confort de la pièce et permet de réaliser d'importantes économies d'énergie. L'équilibrage hydraulique automatique est également garanti dans toutes les conditions de charge. Belimo propose une gamme de vannes indépendantes de la pression (PI) – des vannes PI super-compactes (vannes de régulation compactes indépendantes de la pression ou vannes à limiteur de débit indépendantes de la pression) et des vannes de régulation à boisseau sphérique électroniques indépendantes de la pression, aux vannes PI électroniques, à la vanne Belimo Energy Valve™. Ces deux dernières offrent une véritable mesure de débit. La performance du système est optimisée, détaillée et éprouvée.
-
Brochure d’application – Commande de local et de zone
(pdf -
4,85 Mo)
-
Brochure d'applications - Unités de traitement de l'air
(pdf -
8,97 Mo)
-
Circuit de mélange à 3 voies avec Energy Valve/EPIV à 2 voies
(pdf -
1,28 Mo)
-
Brochure technique – Applications hydrauliques
(pdf -
7,38 Mo)
-
Brochure – 8 raisons d'utiliser des vannes de régulation indépendantes de la pression
(pdf -
4,27 Mo)
Systèmes hydrauliques CVC : la mine d'or dans les projets de rénovation des bâtiments.
La gestion intelligente des charges de chauffage, de refroidissement et de ventilation a un impact majeur sur l'efficacité énergétique des bâtiments. Un aspect clé de ce thème est le circuit de chauffage et de refroidissement, c'est-à-dire les systèmes hydrauliques d'un bâtiment.
Génération
- L'absence de perte d'énergie à charge nulle réduit les coûts de fonctionnement.
- La fiabilité de la planification est un premier pas vers une meilleure efficacité énergétique.
Distribution
- Les fluctuations de pression dans la distribution entraînent une diminution de la puissance en sortie.
- Rendre visible le débit d'énergie.
Zone
- Commande de zone entraînée par la demande.
Découvrez comment nous pouvons vous aider :
-
Brochure - Efficacité énergétique et confort dans les bâtiments
(pdf -
4,46 Mo)
Puissance compacte
Des vannes à haute efficacité énergétique pour des performances optimales
Pour garantir un débit correct dans toute application, chaque vanne peut être préréglée en usine et personnalisée sur site. Un équilibrage supplémentaire n'est pas nécessaire. Le système fonctionne parfaitement dès le début. Les vannes indépendantes de la pression sont utilisées lorsque le débit des unités de ventilation, des batteries chaudes et froides, des ventilo-convecteurs, des unités de ventilation, des batteries de post-chauffage VAV et des installations de chauffage au sol doit être régulé avec une bonne efficacité.
Gamme de produit
Hydraulique moderne à débit constant
Pour garantir une efficacité énergétique globale élevée dans les bâtiments, les systèmes de chauffage et de refroidissement optimisés sur le plan énergétique deviennent de plus en plus importants.
Toujours la bonne quantité d'eau
Confort idéal de la pièce en garantissant la quantité d'eau correcte, même avec des changements de pression différentielle et en fonctionnement à charge partielle.
Gain de temps dans la planification
Réduction des efforts de planification et gain de temps grâce à la conception des vannes.
Moins de travaux d'installation
Réduction des coûts et gain de temps grâce à la solution tout en un. Aucun équilibrage hydraulique complexe n'est nécessaire.
Éconergétique
La vanne de régulation à boisseau sphérique étanche aux bulles d'air empêche les fuitesen fermeture et donc les pertes à charge nulle.
Flexible
Débit maximum facile à régler.
Sûr
L'effet autonettoyant empêche le blocage de l'élément de commande et assure une activation fiable de la puissance de refroidissement ou de chauffage.
8 raisons pour utiliser des vannes de régulation indépendantes de la pression
1. Dimensionnement de vanne facilité
2. Activités d'installation réduites
3. Mise en service conviviaux
4. Équilibrage hydraulique automatique
5. Quantité d'eau toujours correcte
6. Fonctionnement sans problème
7. Amélioration immédiate de l'efficacité
8. Grande gamme d'options de commande
8 raisons pour utiliser des vannes 6 voies
1. Un seul appareil pour tout
2. Commande transparente, indépendante de la pression
3. Mise en service simple et rapide
4. Sûre, précise et sans condensation
5. 5. Intégration simple et évolutive
6. Consommation d'énergie réduite
7. Excellentes caractéristiques de régulation avec un minimum d'effort
8. Étanche aux bulles d'air avec une sécurité maximum de l'installation
-
Brochure – 8 raisons d'utiliser les vannes 6 voies
(pdf -
3,36 Mo)
-
Poster – Vanne de zone 6 voies électronique indépendante de la pression EPIV
(pdf -
1,05 Mo)
Produits personnalisés pour les clients
Produits sur mesure. Installation plus simple, plus rapide.
De nos jours, les défis à relever durant la planification mais aussi sur le chantier, sont difficiles à résoudre à l'aide de produits standards, c'est pourquoi les produits préfabriqués deviennent de plus en plus importants. Nous fabriquons le servomoteur dont vous avez besoin avec la longueur de câble, le connecteur et les paramètres que vous définissez. Sur demande, nous montons le servomoteur sur une vanne et formons un ensemble prémonté, constitué de pièces de robinetterie, de capteurs, de raccords et bien plus encore.
- Différents types et longueurs de câbles avec ou sans fiche de connexion.
- Étiquetage du produit avec vos informations client (par exemple, l’endroit où le servomoteur doit être installé dans le bâtiment).
- Assemblage entièrement préfabriqué et testé (par exemple, l’intégrité des joints) avec les composants de votre choix.
- Sur demande, avec des tuyauteries flexibles, avec des revêtements ou des isolations spéciales.
- Nous nous chargeons du paramétrage : temps de course réglable, différentiel de commutation et paramétrage du bus, par exemple. Pour les dispositifs performants CVC (par exemple, la Belimo Energy Valve™), nous préparons la mise en service selon vos spécifications.
Nous proposons un « forfait complet sans soucis » pour votre application.
- Avantages pour le client
- Logiciels / Plug-ins
- Success stories
- Prix
Entrepreneurs généraux/investisseurs
Votre objectif est la rentabilité des bâtiments. Cela inclut non seulement les coûts d'investissement, mais aussi les coûts de fonctionnement et d'entretien. Durabilité et transparence des coûts sont importantes pour vous. Les vannes de régulation à boisseau sphérique indépendantes de la pression de Belimo offrent :
- Qualité éprouvée depuis plus de 40 ans
- Économie d'énergie grâce à l'équilibrage hydraulique automatique et permanent
- Un haut niveau de confort des pièces et la satisfaction des utilisateurs du bâtiment qui en résulte
- Des adaptations simples peuvent être faites aux changements de performance, ce qui garantit également une conversion facile du bâtiment à l'avenir
Ingénieurs consultants
La planification des systèmes CVC est votre cœur de métier. Vous recherchez en permanence de nouvelles façons innovantes d’économiser de l’énergie et d’améliorer la température ambiante. Vous travaillez avec les méthodes les plus modernes et utilisez les données des fournisseurs/fabricants pour votre planification. Les vannes de régulation à boisseau sphérique indépendantes de la pression de Belimo offrent :
- Réduction des efforts de planification et gain de temps grâce à une construction simple des vannes
- Équilibrage hydraulique automatique à chaque condition de charge
- Possibilité d'adaptation facile aux changements de puissance
- Des aides à la planification et des documents spécialement coordonnés soutiennent le travail quotidien
Intégrateurs de systèmes
Votre tâche est de concevoir des systèmes de gestion de bâtiment et d’intégrer des appareils de terrain de manière optimale. Votre objectif est de réduire la complexité et d’assurer la transparence pour l’optimisation continue de la technologie du bâtiment. Les vannes de régulation à boisseau sphérique indépendantes de la pression de Belimo offrent :
- Sélection et installation faciles, et service sans problème
- Assemblées à des servomoteurs rotatifs facilitant le montage et l'installation sur place, ce qui vous fait gagner du temps
- Commande via BACnet, Modbus, KNX, MP-Bus ou via signal analogique selon le servomoteur
- Optimisation énergétique grâce à la transparence des données (EPIV)
Installateurs/ingénieurs d'usine
L’installation de la technologie du bâtiment CVC est votre métier. Pour effectuer votre travail, il vous faut les bons produits au bon moment sur place. La facilité du montage et l’expertise du service clientèle vous permettent de respecter votre planning serré Les vannes de régulation à boisseau sphérique indépendantes de la pression de Belimo offrent :
- Réduction des coûts et gain de temps grâce à une solution tout-en-un
- Aucun équilibrage hydraulique complexe n'est nécessaire
- Une installation simplifiée pour les espaces restreints
- Une livraison rapide avec un support complet
Propriétaires d’immeubles
Améliorer le confort et la consommation d’énergie, tout comme l’extension et la modernisation de bâtiments simples, constituent un défi permanent pour vous. Optimiser votre système CVC au moindre effort et aux moindres coûts est votre principal objectif. Les vannes de régulation à boisseau sphérique indépendantes de la pression de Belimo offrent :
- Économie d'énergie grâce à l'équilibrage hydraulique automatique et permanent
- Augmentation du confort de la pièce en assurant la quantité d'eau correcte pour les changements de pression différentielle et en fonctionnement à charge partielle
- Des adaptations simples peuvent être faites aux changements de performance, ce qui garantit également une conversion facile du bâtiment
- Sécurité du système garantie par la fonction de sécurité en option
- Mesure de débit précise et reproductible (EPIV)
Gestionnaires des installations/maintenance des bâtiments
La gestion, la commande et l’exploitation des bâtiments et de leurs équipements techniques font partie de vos tâches quotidiennes. Vous recherchez des solutions garantissant le confort ambiant et optimisant le fonctionnement des systèmes. Vous appréciez les systèmes simples et transparents et, si nécessaire, la livraison rapide des pièces détachées et une disponibilité permanente de l’assistance. Les vannes de régulation à boisseau sphérique indépendantes de la pression de Belimo offrent :
- Un débit réglable et toujours parfaitement équilibré
- Réduction des coûts de fonctionnement des pompes et des machines de refroidissement/chaudières en augmentant l'efficacité du système de refroidissement
- Économie d'énergie grâce à l'équilibrage hydraulique automatique et permanent
- Augmentation du confort de la pièce en assurant la quantité d'eau
- correcte pour les changements de pression différentielle et en fonctionnement à charge partielle
- Mesure de débit précise et reproductible (EPIV)
- Aucune puissance en sortie indésirable grâce aux vannes étanches aux bulles d'air
Belimo Assistant 2
Libérez le plein potentiel de vos appareils Belimo
Belimo Assistant 2 permet la configuration filaire et sans fil, l'exploitation sur site ainsi que le dépannage des servomoteurs de registre, vannes de régulation, capteurs et compteurs à l'aide de smartphones, tablettes et PC.
Caractéristiques principales :
- Vérification et modification des paramètres de réglage de l'appareil
- Affichage des données d'identification : type d'appareil, position, désignation, numéro de série, adresse bus
- Addressage (MP-Bus, BACnet, Modbus, TCP/IP)
- « Configuration » : réglage guidé des paramètres pour votre appareil.
- « Copier/coller de la configuration » : reproduction des paramètres pour les mêmes types d'appareils
- « Tendance en direct » : exécution d'annulation d'action en local et élaboration des tendances en direct avec la fonction de partage facile
- « Santé » : monitoring des indicateurs clés de performance de l'appareil Par exemple alimentation, état du bus, état du capteur, etc.
- « Rapports » : récupération de rapports numériques de votre appareil avec la fonction de partage facile Par exemple, certificat de calibration, rapport de mise en service
- « Configuration de l'export » : création d'un fichier-journal avec la fonction de partage facile
- Réglage de la langue dans l'app (EN/DE/FR/IT/ES/CN/RU)
- Indépendant de la plateforme pour Android, Apple iOS et Windows.
Accessoires :
- ZTH EU (convertisseur USB/MP)
- ZIP-BT-NFC (convertisseur Bluetooth/NFC)
-
App Store
-
Google Play
-
Belimo Assistant 2 (Windows Installer Version 6.10.0)
(msi -
84,42 Mo)
-
Quick Guide – Belimo Assistant 2
(pdf -
1,89 Mo)
-
Flyer – Belimo Assistant 2
(pdf -
1,66 Mo)
-
Foire aux questions
-
Vidéos « Comment faire ? »
-
Apprenez-en plus sur Belimo Assistant 2
Belimo RetroFIT+ App
La Belimo RetroFIT+ App vous permet de trouver rapidement et facilement le remplaçant parfait de vos servomoteurs, vannes et capteurs obsolètes ou défectueux de Belimo et de plusieurs autres sources d’équipements.
Que ce soit pour la ventilation des applications hydrauliques, pour la modernisation ou pour le remplacement de votre système, notre application vous mènera rapidement au produit Belimo idéal correspondant au mieux à vos besoins tout en vous offrant une qualité et une performance maximale.
L'app RetroFIT+ facilite la création et la planification des projets de rétrofit de Belimo.
-
Comment trouver un remplacement avec la Belimo RetroFIT+ App.
Boîtier de paramétrages ZTH EU
Le boîtier de paramétrage ZTH EU simplifie le diagnostic, la vérification de fonctionnement et le réglage des dispositifs performants CVC. Connectées directement à un servomoteur paramétrable ou communicant de Belimo, les valeurs actuelles peuvent être lues sur place et immédiatement réinitialisées.
-
Download Tool - ZTH EU - Firmware Upgrade
(zip -
2,44 Mo)
-
Manuel de fonctionnement - Mise à jour du micrologiciel ZTH EU
(pdf -
304 Ko)
Lors de l’utilisation de la ZTH EU comme interface pour le PC-Tool (MFT-P), le pilote USB correspondant est installé lors de l’installation du logiciel PC-Tool. Le pilote peut également être téléchargé ici et installé séparément.
-
ZTH EU - Pilote USB MP
(zip -
2,17 Mo)
Plug-in BIM pour Autodesk Revit
Modèles de données 3D avec informations techniques d’Autodesk Revit via le plug-in Belimo
Ce plug-in vous permet de sélectionner des servomoteurs, des vannes ou des capteurs Belimo dans une base de données et de les ajouter au projet « Building Information Modeling » – BIM (Modélisation des données du bâtiment) avec leurs données techniques, par glisser-déposer. Tous les utilisateurs BIM ont ainsi accès à toutes les données dans un formulaire structuré et organisé en format Revit MEP.
-
Plugin 3Dfindit: Versions Revit 2021 - Revit 2025
(zip -
404,75 Mo)
-
Flyer – Planification efficace avec BIM
(pdf -
1,91 Mo)
-
Le plug-in BIM ne peut être installé avec succès que si le logiciel Autodesk Revit est disponible sur l’ordinateur.
-
Visitez la page Autodesk
Prix et distinctions
La vanne Belimo Energy Valve™ a reçu de nombreux prix d'innovation technologique pour avoir apporté une solution au syndrome du faible delta T et pour la transparence qu'elle apporte dans la visualisation des performances du produit et de l'exploitation du réseau. La vanne Belimo Energy Valve™ est unique sur le marché.