Belimo_Hinwil_Header

La vanne Belimo Energy Valve™
dans des applications CVC

  1. Accueil
  2. Belimo Energy Valve™ et compteur d’énergie thermique

Voici une sélection d'applications CVC courantes dans lesquelles la Belimo Energy Valve™ est utilisée. Après une courte description, les raisons les plus fréquentes sur la faible efficacité les performances sont identifiées. Il est expliqué comment la vanne résout ces problèmes, et quels modes de commande et quels réglages sont recommandés pour atteindre une performance optimale.

belimo_1-Air-Handling-Unit_840x890px

Centrale de traitement de l’air (CTA)

belimo_2-District-heating-or-cooling_-_Plate-Heat-Exchanger_840x890px

Chauffage ou refroidissement urbain / Échangeur de chaleur à plaques

belimo_3-Fan-Coil-Unit_840x890px

Unité ventilo-convecteur (FCU)

belimo_4-Chilled-Beam_840x890px

Poutre rafraîchissante

belimo_5-Two-Pipe-Change-Over_840x890px

Inversion à deux tuyaux

belimo_6-Branch-Flow-and-Delta-T-Control_840x890px

Contrôle du débit d'embranchement et du delta T

belimo_7-Computer-Room-Air-Conditioner_840x890px

Climatisation de salle informatique

belimo_8-Central-Heating-Plant_840x890px

Station de chauffage central

belimo_9-Chiller-Heatpump-Monitoring_840x890px

Surveillance de machine frigorifique / pompe à chaleur

Bienvenue chez Belimo {{js-currentCountryName}}

{{js-currentCountryText}}
Contactez-nous Privacy Policy Remarques de sécurité Conditions générales de vente et de livraison, conditions de garantie Modifier les paramètres de confidentialité Imprint
'+41 43 843 61 11
S'abonner à la newsletter
BELIMO Holding AG, Brunnenbachstrasse 1, 8340 Hinwil (Suisse)