Belimo Energy Valve and Thermal Energy Meter

Belimo Energy Valve™ et
Compteur d’énergie Thermique

  1. Accueil

La gestion et la facturation de l’énergie thermique, plus faciles que jamais.

  • Belimo Energy Valve™ avec TEM
  • FAQ

Belimo rassemble ce qui doit l’être.

La nouvelle gamme de Belimo Energy Valve™ et de compteurs d’énergie thermique intègre la mesure et la pilotage de l’énergie, ainsi que la facturation compatibles IoT dans un seul appareil. Elle s’intègre directement dans le système de gestion centralisé ou dans les plates-formes de monitoring utilisant l’IoT. La mesure et la commande de l’énergie sont combinées à la mesure et la facturation d’énergie, certifiées. Elle combine des fonctions de performance pour vous faire gagner du temps et de l'argent.

Facturation de l'énergie avec compteur intégré

Le campus de l'université de Brême compte plus de 30 bâtiments construits dans les années 1970, qui ont été agrandis et rénovés à plusieurs reprises. L'augmentation des besoins en énergie au fil des ans a entraîné une distribution et une maintenance compliquées des volumes de refroidissement et de chauffage. 
Grâce à la coopération avec M. Florian Ruby de M&P Braunschweig GmbH et à l'installation de Belimo Energy Valves™, l'université de Brême a pu résoudre les idiosyncrasies hydroniques de ce système historique. La commande de la puissance et du débit de flux massique des vannes assure une alimentation fiable. 
Les systèmes de production seront utilisés de manière optimale et les différents bâtiments ne seront ni suralimentés ni sous-alimentés. 
Les données enregistrées fournissent à la centrale énergétique de l'université de Brême un haut degré de transparence, ce qui n'était pas possible auparavant avec une simple vanne de commande. 
Outre la surveillance et la commande transparents du système de chauffage et de refroidissement, l'Energy Valve permet également une facturation de l'énergie basée sur l'Internet des objets et approuvée par la MID au sein des différents centres de coûts.
 

Combiner en un seul appareil des mesures certifiées et une commande précise

La vanne Belimo Energy Valve™ offre une mesure de l’énergie certifiée (MID), une commande indépendante de la pression et une gestion du delta T dans un seul appareil. Le Delta-T manager intégré à la Belimo Energy Valve™ mesure en permanence l’écart de température et le compare à la limite fixe définie par l’utilisateur. Si la température descend en dessous de la valeur limite, la vanne ajuste automatiquement le débit pour éliminer le trop-plein. Les systèmes de chauffage ou de refroidissement fonctionnant avec des quantités excessives d’eau sont incapables de convertir cet excès de débit en une capacité de chauffage ou de refroidissement plus élevée, ce qui entraîne souvent le syndrome du faible delta T dans l’installation. Mesurer et contrôler l'écart de température entre le départ et le retour au niveau de chaque échangeur de chaleur est essentiel pour garantir des coûts de pompage aussi bas que possible. Notre logique intégrée empêche l'apparition de faible delta T au niveau de l'échangeur de chaleur, tout en conservant le confort.

Apprendre de Jon : Comment détecter et résoudre le syndrome du faible delta T.

  • Presentation: Solving Low Delta T Syndrome (pdf - 8,07 Mo)

Des compteurs fiables et certifiés permettant une facturation compatible IoT

Nos Energy Valve avec compteurs intégrés certifiés selon la norme EN1434/MID et équipés pour s’incorporer au système de gestion de bâtiment de manière transparente, mais aussi à une plate-forme de facturation via IoT. Nos options de compteurs non certifiés disposent de la fonction brevetée de surveillance et de compensation automatique du glycol pour garantir que les mesures de puissance restent précises, quelle que soit la concentration de glycol. L’Energy Valve avec Compteur d’énergie Thermique permet un monitoring du glycol utilisant l’algorithme logique avancé intégré pour garantir un niveau de glycol optimal, à tout moment, réduisant les coûts de pompage et éliminant les risques de gel.

  • Overcoming the Glycol Measurement Challenge (pdf - 546 Ko)

Success Stories

Merck Biodevelopment, France

« L'Energy Valve est un élément clé de ce projet. Elle nous a permis d'obtenir un grand volume de données, d'améliorer l'efficacité énergétique et d'obtenir le bon rendement, le bon débit et la bonne température au bon moment. » - Frederic Yvorel, coordinateur des installations sur site pour Merck Biodevelopment.

Lenzerheide Bergbahnen, Switzerland

« Ce que je préfère dans cette solution, c'est la connectivité en Cloud de l'Energy Valve. Elle nous donne la transparence sur nos débits d'énergie et l'assurance que nous faisons ce qu'il faut. » - Samuel Lorez, Lenzerheide Bergbahnen.

Citizen’s Plaza, USA

« Grâce à ces vannes, nous avons pu réduire de 49 % le pompage de l'eau réfrigérée au Citizen's Plaza. Depuis, nous avons continué à utiliser la Belimo Energy Valve™ dans un certain nombre d'autres projets avec un succès similaire. » - Chad Lovell, spécialiste en exploitation et sécurité chez Jones Lang LaSalle.

Simplifiez la planification et la mise en service avec la vanne Belimo Energy Valve™

Les flux de travail pris en charge numériquement simplifient vos interactions durant toute la durée de vie du produit – la vanne Belimo Energy Valve™ et le compteur d’énergie thermique fonctionnent avec les applications Belimo Assistant App et l’outil serveur Web pour les processus de conception et simplifier la mise en service, faciliter le dépannage et conserver les enregistrements et les certificats requis.

L’interface de communication NFC permet une configuration et une maintenance aisées directement depuis un smartphone à l’aide de l’application Belimo Assistant App, avec ou sans alimentation de l’appareil.

L'Energy Valve et le Compteur d’énergie thermique peuvent être alimentés en PoE (via un câble Ethernet), ce qui simplifie l’installation, évite les erreurs de raccordement et permet une connexion réseau plus rapide et plus stable tout en éliminant le besoin d’une alimentation locale.

  • Belimo Assistant App
belimo_EV-commissioning

Le futur des systèmes CVC est connecté

La connectivité a toujours été une caractéristique importante de nos produits. La vanne Belimo Energy Valve™ et le compteur d’énergie thermique intègrent tous les protocoles de communication courants de l’automatisation du bâtiment (BACnet IP et MS/TP, Modbus TCP et RTU, et Belimo MP-Bus) et prennent également en charge le M-Bus via un convertisseur. La communication par bus peut également être utilisée pour le monitoring et la commande forcée lors de la commande de l'Energy Valve à l’aide d’un signal de positionnement analogique.

L’intégration des données énergétiques n’a jamais été aussi facile

La vanne Belimo Energy Valve™ et le compteur d’énergie thermique permettent une intégration directe au système de gestion de bâtiment et sont équipés pour un monitoring et une facturation de l’énergie via IoT par des sociétés tierces. Un seul appareil fournit toutes les informations nécessaires pour commander, facturer, surveiller et améliorer les performances de votre système.

Si vous connectez votre Energy Valve V4 au Belimo Cloud, cela prolonge la garantie de cinq à sept ans tout en vous offrant de nombreuses autres avantages. En conservant un “jumeau numérique” de l’Energy Valve dans le Cloud, les utilisateurs autorisés sont libres d’interagir directement avec les données ou les propriétaires d’appareils peuvent autoriser un tiers à fournir des services de facturation ou même d’analyse.

  • Une nouvelle approche de l'IoT des bâtiments
belimo_IoT-ecosystem-small_graphic_GL_en-gb

Conception modulaire pour un échange rapide des compteurs

Le compteur d’énergie thermique se compose d’un module capteur avec des capteurs de température connectés, qui abrite l’unité de calcul et le système de mesure Communication des données par bus et NFC possible.  Le module de capteurs est disponible comme pièce de rechange. Le module capteur est disponible en tant que pièce de rechange et, dans certains pays, il doit être remplacé périodiquement conformément aux réglementations nationales.Pour ce faire, le module logique peut être séparé (en laissant tous les câbles connectés) et le module capteur inférieur peut être facilement échangé.

  • Compteur d’énergie thermique
belimo_fast-meter-exchange

Ressources supplémentaires

Perfomance_Report

Rapports sur le rendement

Les indicateurs de performance clés sont indiqués, montrant les données actuelles et passées des débits, de la consommation d’énergie, du delta T et un aperçu des avertissements ou des erreurs de fonctionnement qui pourraient impacter l’efficacité. Le rapport est disponible tous les trimestres.

  • Energy Valve Performance Reporting (pdf - 244 Ko)
belimo_EV-application-guide

Guide d’application

Le guide d’application de la Belimo Energy Valve™ est une source d’informations pour la planification, la sélection et l’utilisation de la vanne Belimo Energy Valve™. Il comprend des guides et informations pratiques destinées aux ingénieurs consultants, aux intégrateurs de systèmes, aux installateurs de CVC, aux ingénieurs de mise en service, aux gestionnaires d’installations et aux propriétaires de bâtiments.

  • Guide d'application Belimo (pdf - 8,15 Mo)
TechnicalData_EV

Documentation technique

En savoir plus sur la Belimo Energy Valve et le Compteur d’énergie thermique, et lire la documentation technique.

  • Belimo Energy Valve™ avec TEM

La vanne Belimo Energy Valve™ dans les applications de chauffage et de refroidissement

L’Energy Valve dans les applications de chauffage

L’animation montre une Energy Valve côté alimentation, d’une application de chauffage.
Le point de consigne delta T de la vanne correspond au delta T de conception de l'unité terminale, 11° Fahrenheit/6 Kelvin.

Lorsque les capteurs de température commencent à détecter un delta T inférieur, la vanne commence à se fermer. Le débit ralentit permet un échange de chaleur plus efficace et empeche le débordement. Une fois que la vanne détecte que le delta T commence à se stabiliser, elle laisse passer plus de débit et maintient le transfert de chaleur optimal disponible.

L’Energy Valve dans les applications de refroidissement

Dans cette animation, l'Energy Valve est installée sur le côté retour d’une batterie froide. 
Le point de consigne delta T de la vanne correspond au delta T de l'unité terminale, 15° Fahrenheit/8 Kelvin.

Lorsque les capteurs de température détectent que le delta T est inférieur au point de consigne depuis quelques minutes, la vanne commence à se fermer pour réduire le débit. Cela permet à l’échangeur de chaleur d’optimiser le rendement énergétique et d’éliminer le trop-plein. Dès que le delta T commence à se stabiliser, la vanne commence à s’ouvrir pour maintenir constante la puissance d’échange thermique prévue au travers de l'unité terminale.

Joerg explique comment augmenter l’efficacité énergétique avec l’Energy Valve

La vanne Belimo Energy Valve™ offre de nombreuses fonctions intégrées pour effectuer une optimisation énergétique et rendre les systèmes CVC plus efficaces. Apprenez à réduire l’énergie thermique en améliorant le taux de fuite, la commande indépendante de la pression et la gestion du delta T.

Récompensé par le label Solar Impulse Efficient Solution

La Fondation Solar Impulse a rassemblé un ensemble de 1000 solutions innovantes qui répondent à des normes élevées de développement durable et de rentabilité. Nous sommes fiers d’annoncer que la vanne Belimo Energy Valve™ a été sélectionnée pour faire partie des 1000 solutions récompensées par le label Solution efficace de Solar Impulse.

  • Alliance mondiale pour des solutions efficaces

Swisscom IoT Climate Award 2021

Le Swisscom IoT Climate Award récompense les réalisations exceptionnelles d'entreprises qui contribuent à une réduction des émissions de CO2 grâce à leurs solutions de l'Internet des objets. Nous sommes fiers que le produit Belimo Energy Valve™ ait remporté la deuxième place avec sa connexion cloud.

  • Belimo s’engage pour le développement durable

Bienvenue chez Belimo Belgique

Vous ne semblez pas vous trouver en Belgique. Les produits et services présentés sur ce site web peuvent ne pas être disponibles dans votre pays. De même, il n'est pas possible de se connecter ou de s'enregistrer. Trouvez votre site internet de Belimo local ci-dessous.
Contactez-nous Privacy Policy Remarques de sécurité Conditions générales de vente et de livraison, conditions de garantie Modifier les paramètres de confidentialité Imprint
'+41 43 843 61 11
S'abonner à la newsletter
BELIMO Holding AG, Brunnenbachstrasse 1, 8340 Hinwil (Suisse)