Belimo Energy Valve and Thermal Energy Meter

Belimo Energy Valve™ en
thermische-energiemeter

  1. Home

Geïntegreerd energiebeheer en -facturering was nog nooit zo eenvoudig

  • Belimo Energy Valve™ met TEM
  • FAQ

Belimo brengt samen wat bij elkaar hoort.

Het nieuwe assortiment Belimo Energy Valve™ met de thermische-energiemeters integreert energiemeting en energieregeling, de Delta T-manager en IoT-gebaseerde facturering in één unit. Deze eenheid biedt een naadloze en directe integratie in het gebouwbeheersysteem of in IoT-gebaseerde bewakingsplatforms. Energiemeting en -regeling en gecertificeerde energiemeting en -facturering worden verenigd in één unit. Het brengt prestatiekenmerken samen om u tijd en kosten te besparen.

Energiefacturering met geïntegreerde energiemeter

De campus van de universiteit van Bremen bestaat uit meer dan 30 gebouwen die in de jaren 70 zijn gebouwd en die herhaaldelijk zijn uitgebreid en gerenoveerd. De stijgende energiebehoeften in de loop der jaren hebben geleid tot een ingewikkelde volumeverdeling en onderhoud van de koel- en verwarmingsvoorziening. 
Dankzij de samenwerking met dhr. Florian Ruby van M&P Braunschweig GmbH en de installatie van Energy Valves kon de universiteit van Bremen de hydronische bijzonderheden van dit in het verleden ontwikkelde systeem oplossen. De regeling van het vermogen en de massastroom van de kleppen zorgt voor een betrouwbare aanvoer. 
De generatorsystemen worden optimaal benut en de afzonderlijke gebouwen zullen een aanvoer hebben die noch te hoog noch te laag is. 
De geregistreerde gegevens bieden de energiecentrale van de universiteit van Bremen een hoge mate van transparantie; een prestatie die voorheen niet mogelijk was met een eenvoudige regelklep. 
Naast de transparante bewaking en regeling van het verwarmings- en koelsysteem maakt de Energy Valve ook een op IoT gebaseerde, door MID goedgekeurde energiefacturering mogelijk binnen de afzonderlijke kostenplaatsen.
 

Een gecertificeerde meting en een nauwkeurige regeling in één unit

De Belimo Energy Valve™ biedt een gecertificeerde energiemeting (MID) en drukonafhankelijke regeling en een Delta T manager in één unit. De in de Belimo Energy Valve™ geïntegreerde Delta T-manager meet continu het temperatuurverschil en vergelijkt dit met de door de gebruiker gedefinieerde vaste limiet. Als de temperatuur onder de grenswaarde zakt, past de Belimo Energy Valve™ automatisch het debiet aan om de overflow te verwijderen. Verwarmings- of koelsystemen die met overmatig veel water worden gevoed, kunnen dit te hoge debiet niet omzetten in een hoger verwarmings- of koelvermogen. Dit leidt vaak tot een laag Delta T-syndroom bij het waterbedrijf. Door het temperatuurverschil tussen het debiet en de retourstroom bij elke warmtewisselaar te meten, worden zo laag mogelijke pompkosten gegarandeerd. Onze geïntegreerde logica voorkomt een te lage Delta T bij de warmtewisselaar, terwijl het comfort behouden blijft.

Jon vertelt u hoe u het laag Delta T-syndroom kunt opsporen en oplossen.

  • Presentation: Solving Low Delta T Syndrome (pdf - 8,07 MB)

Betrouwbare gecertificeerde meting waardoor IoT-gebaseerde facturering mogelijk is

Onze Energy Valve geïntegreerde meters zijn gecertificeerd volgens EN1434/MID en uitgerust om naadloos te worden geïntegreerd in het gebouwbeheersysteem en indien gewenst ook in een op IoT-gebaseerd factureringsplatform. Onze niet-gecertificeerde meteropties bevatten Belimo's gepatenteerde automatische glycolbewakings- en compensatiefunctie om ervoor te zorgen dat de vermogensmetingen nauwkeurig blijven, ongeacht de glycolconcentratie. De Energy Valve met de thermische-energiemeter biedt glycolbewaking door gebruik te maken van het ingebouwde geavanceerde logische algoritme om te allen tijde de optimale glycolniveaus te garanderen. Hierdoor kunnen hoge pompkosten worden beperkt en bevriezingsrisico's worden voorkomen.

  • Overcoming the Glycol Measurement Challenge (pdf - 546 KB)

Success Stories

Merck Biodevelopment, Frankrijk

"De Energy Valve is een belangrijk element voor dit project. Het stelde ons in staat een grote hoeveelheid gegevens te verkrijgen, de energie-efficiëntie te verbeteren en de juiste output, het juiste debiet en de juiste temperatuur op het juiste moment te bereiken." - Frederic Yvorel, Facilities Site Coordinator voor Merck Biodevelopment.

Lenzerheide Bergbahnen, Zwitserland

"Wat mij het meest beviel aan de oplossing is de cloudconnectiviteit van de Energy Valve. Deze functionaliteit geeft ons transparantie over onze energiestromen en de zekerheid dat we het goed doen." - Samuel Lorez, Lenzerheide Bergbahnen.

Citizen’s Plaza, VS

"Dankzij de kleppen hebben we het rondpompen van gekoeld water bij Citizen's Plaza met 49 procent kunnen verminderen. Sindsdien zijn we de Belimo Energy Valve™ met vergelijkbaar succes gaan gebruiken in een aantal andere projecten." - Chad Lovell, Operations and Safety Specialist bij Jones Lang LaSalle.

Vereenvoudig planning en inbedrijfstelling met de Belimo Energy Valve™

Digitaal ondersteunde workflows vereenvoudigen uw interacties gedurende de gehele levenscyclus van het product. De Belimo Energy Valve™ en thermische energiemeter werken samen met de Belimo Assistant-apps en de webservertool om het ontwerpproces te ondersteunen, de inbedrijfstelling te vereenvoudigen, probleemoplossingen te vereenvoudigen en records en certificaten te behouden zoals vereist.

De NFC-interface (Near Field Communication) maakt eenvoudige configuratie en onderhoud rechtstreeks via een smartphone mogelijk met behulp van de Assistant-app, met of zonder voedingsspanning op de unit.

De Energy Valve en thermische-energiemeter producten kunnen worden gevoed met PoE via een Ethernet-kabel. Dit vereenvoudigt de installatie, voorkomt bedradingsfouten en biedt een snellere, stabielere netwerkverbinding, terwijl een lokale voedingsspanning overbodig is.

  • Belimo Assistant App
belimo_EV-commissioning

De toekomst van HVAC-systemen is verbonden

Connectiviteit was altijd al een belangrijke eigenschap van onze producten. De Belimo Energy Valve™ en de thermische-energiemeter hebben alle gangbare communicatieprotocollen voor gebouwautomatisering aan boord (BACnet IP en MS/TP, Modbus TCP en RTU, en Belimo MP-Bus) en ondersteunen ook M-Bus via een omvormer. Buscommunicatie kan ook gebruikt worden voor bewaking en overbrugging als de Belimo Energy Valve™ met een analoog stuursignaal wordt aangestuurd.

Integratie van energiegegevens was nog nooit zo eenvoudig

De Belimo Energy Valve™ en thermische-energiemeter bieden directe integratie met het gebouwbeheersysteem en zijn uitgerust om IoT-gebaseerde energiebewaking en facturering door derden mogelijk te maken. Eén unit biedt alle informatie die nodig is om de prestaties van uw systeem te controleren, te factureren, te bewaken en te verbeteren.

Als u uw Energy Valve 4 aansluit op de Belimo Cloud, wordt de garantie van vijf jaar verlengd tot zeven jaar en krijgt u nog tal van andere voordelen. Door een digitale kopie van de Energy Valve in de cloud op te slaan, kunnen geautoriseerde gebruikers rechtstreeks met de gegevens werken of kunnen bevoegde eigenaars van apparaten een derde partij machtigen om facturerings- of zelfs analysediensten te verlenen.

  • Een frisse benadering van IoT voor gebouwen
belimo_IoT-ecosystem-small_graphic_GL_en-gb

Modulair ontwerp voor een snelle vervanging van meters

De thermische energiemeter van de Energy Valve bestaat uit een sensormodule, aangesloten temperatuursensoren en bevat bemetering en logische functies. Datacommunicatie via bus en NFC.  De sensormodule is beschikbaar als reserveonderdeel. Sommige landen vereisen periodieke vervanging voor herkalibratie volgens de nationale voorschriften. De logische module kan worden losgekoppeld van de sensormodule (waarbij alle kabels aangesloten blijven), zodat de onderste sensormodule gemakkelijk kan worden vervangen.

  • Thermische energiemeter
belimo_fast-meter-exchange

Extra resources

Perfomance_Report

Verslag over de prestaties

De kritieke prestatie-indicatoren worden grafisch weergegeven. Deze laten de huidige en historische debietgegevens, het energieverbruik, de Delta T en tevens een overzicht van waarschuwingen en fouten in de bediening zien die het rendement kunnen beïnvloeden. Het verslag is eenmaal per kwartaal beschikbaar.

  • Energy Valve Performance Reporting (pdf - 244 KB)
belimo_EV-application-guide

Toepassingsgids

De Belimo Energy Valve™ toepassingsgids is een informatiebron voor het plannen, selecteren en toepassen van de Belimo Energy Valve™. Het bestaat uit educatieve en praktische informatie bedoeld voor adviserende ingenieurs, systeemintegratoren, HVAC-aannemers, ingenieurs belast met de inbedrijfstelling, gebouwenbeheerders en eigenaars van gebouwen.

  • Belimo toepassingsgids (pdf - 8,15 MB)
TechnicalData_EV

Technische documentatie

Kom meer te weten over de Belimo Energy Valve en thermische-energiemeter en lees de technische documentatie.

  • Belimo Energy Valve™ met TEM

De Belimo Energy Valve™ in verwarmings- en koeltoepassingen

De Belimo Energy Valve in verwarmingstoepassingen

De animatie toont een Belimo Energy Valve aan de aanvoerzijde van een verwarmingstoepassing.
De Delta T gewenste waarde in de Energy Valve komt overeen met de Delta T ontwerpwaarde van de warmtewisselaar, 11° Fahrenheit/6 Kelvin.

Naarmate de temperatuursensoren een lager temperatuurverschil over de warmtewisselaar beginnen te detecteren, begint de klep te sluiten. Het debiet wordt verlaagd, waardoor een efficiëntere warmte-uitwisseling over de warmtewisselaar mogelijk wordt en overflow wordt voorkomen. Zodra de klep detecteert dat de Delta T begint te stabiliseren, laat hij weer meer stroming door de warmtewisselaar toe en houdt hij de optimale warmteoverdracht beschikbaar.

De Belimo Energy Valve in koeltoepassingen

In deze animatie wordt een Belimo Energy Valve aan de retourzijde van een luchtkoeler geplaatst. 
De Delta T gewenste waarde in de Energy Valve komt overeen met de Delta T ontwerpwaarde van de warmtewisselaar, 15° Fahrenheit/8 Kelvin.

Zodra de temperatuursensoren detecteren dat de Delta T enkele minuten onder de gewenste waarde is geweest, begint de klep te sluiten zodat het debiet wordt verlaagd. Hierdoor kan de warmtewisselaar de energieafgifte optimaliseren en overflow voorkomen. Zodra de Delta T begint te stabiliseren, begint de klep zich te openen om de gespecificeerde warmteafgifte door de warmtewisselaar constant te houden.

Joerg legt uit hoe u de energie-efficiëntie met de Energy Valve kunt verhogen

De Belimo Energy Valve™ biedt tal van geïntegreerde functies voor het uitvoeren van energieoptimalisatie en het efficiënter maken van HVAC-systemen. Kom meer te weten over hoe u de thermische energie kunt reduceren dankzij een geringer lekverlies, een drukonafhankelijke besturing en de Delta T-manager.

Bekroond met het Solar Impulse Efficient Solution Label

De Solar Impulse Foundation heeft een portfolio van 1000 innovatieve oplossingen opgesteld die voldoen aan hoge eisen op het gebied van duurzaamheid en winstgevendheid. We zijn er trots op dat wij u kunnen meedelen dat de Belimo Energy Valve™ is geselecteerd als een van de 1000 oplossingen en het Solar Impulse Efficient Solution Label heeft gekregen.

  • World Alliance for Efficient Solutions

Swisscom IoT Climate Award 2021

De Swisscom IoT Climate Award bekroont uitmuntende prestaties van bedrijven die met hun IoT-oplossingen bijdragen tot een vermindering van de CO2-uitstoot. Wij zijn er trots op dat de Belimo Energy Valve de tweede prijs heeft gewonnen voor de verbinding met de cloud.

  • Bij Belimo streven we naar duurzaamheid

Welkom bij Belimo België

U lijkt zich niet in België te bevinden. De producten en diensten die op deze website worden gepresenteerd, zijn mogelijk niet beschikbaar in uw land. Ook inloggen/registreren is niet mogelijk. Vind hieronder uw lokale Belimo-website.
Contact Privacy Policy Veiligheidsinstructies Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden, garantievoorwaarden Privacy-instellingen wijzigen Imprint
'+41 43 843 61 11
Abonneren op de nieuwsbrief
BELIMO Holding AG, Brunnenbachstrasse 1, 8340 Hinwil (Zwitserland)