Belimo Assistant 2
Une application unifiée, une expérience utilisateur transparente
L'application Belimo Assistant 2 est votre compagnon idéal, offrant un outil tout-en-un pour gérer l'ensemble du cycle de vie des produits Belimo. Conçu dans un souci d'efficacité et de facilité d'utilisation, cet outil met à portée de main tout ce dont vous avez besoin.
Belimo Assistant 2 permet la configuration filaire et sans fil, l'exploitation sur site ainsi que le dépannage des servomoteurs de registre, vannes de régulation, capteurs et compteurs à l'aide de smartphones, tablettes et PC.
Accessoires :
- ZTH EU/US/AP (convertisseur USB/MP)
- ZIP-BT-NFC (convertisseur Bluetooth/NFC)
- Principaux avantages
- Caractéristiques principales
-
Accès rapide aux données de l'appareil
Belimo Assistant 2 permet un accès rapide et simple aux données des appareils pour la configuration, le fonctionnement sur site et le dépannage. Grâce à la dernière génération d'appareils Belimo NFC, il est possible d'accéder aux appareils de terrain par smartphone sans outils supplémentaires, même s'ils ne sont pas raccordés à une source d'alimentation : il suffit de retirer l'emballage !
-
Configuration simplifiée
Rationalisez votre processus de démarrage avec les flux de travail ajoutés. Tirez parti du flux de travail guidé de configuration pour garantir un processus de configuration sans heurts. Économisez du temps et minimisez les tâches répétitives avec la fonction « Copy/Paste Configuration » (configuration Copier/Coller) pour répliquer les paramètres pour les mêmes types d'appareils.
-
Réduction des temps de diagnostic et des erreurs
Maintenance simplifiée grâce à la transparence supplémentaire des données et des fonctions de diagnostic. Surveillez les indicateurs clés de performance (KPI) et recevez des suggestions de dépannage avec « Health » (Santé), exportez la configuration d'un appareil en un seul clic avec « Export Configuration » (Exporter configuration), et effectuez des modifications locales ou recueillez des données en direct avec « Live trend » (Tendance en direct).
-
Documentation sans papier
Bénéficiez d'un accès rapide et pratique aux rapports numériques de votre appareil Belimo tout au long de sa durée de vie, sans devoir fouiller dans des documents papier.
Fonctions :
- Contrôle et modification des paramètres de réglage des appareils
- Affichage des données d'identification : type d'appareil, position, désignation, numéro de série, adresse de bus
- Adressage (MP-Bus, BACnet, Modbus, TCP/IP)
- « Setup » (Configuration) : configuration guidée des paramètres de votre appareil
- « Copy/Paste Configuration » (configuration Copier/Coller) : répétition des paramètres pour les mêmes types d'appareils
- « Live trend » (Tendance en direct) : réalisation d'une dérogation locale et suivi des tendances en direct grâce à la fonction de partage simplifié
- « Health » (Santé) : monitoring des KPI de fonctionnement des appareils. Par exemple alimentation, état du bus, état du capteur, etc.
- « Reports » (Rapports) : récupérez les rapports numériques de votre appareil grâce à la fonction de partage simplifié. Par exemple, certificat de calibration, rapport de mise en service
- « Export Configuration » (Exporter configuration) : créez un fichier journal avec la fonction de partage simplifié
- « MP Troubleshooting » (Dépannage MP) : monitoring du MP-Bus
- « Cloud services » : propriété numérique, connexion/inscription au Belimo Cloud
- « Demo mode » (Mode démo) : simulation du profil d'application de l'appareil
Support multilingue et compatibilité :
- Réglage de la langue dans l'application (EN/DE/FR/IT/ES/CN/RU)
- Indépendant de la plateforme pour Android, Apple iOS et Windows.
Nouveautés de Belimo Assistant 2
Mise en route avec Belimo Assistant 2
Foire aux questions
Annonce
Avec la prochaine mise à jour d'iOS d'Apple, la communication NFC avec l'appareil va changer. Bien que ces changements n'aient pas d'impact sur l'interaction avec la plupart de nos appareils, la connectivité NFC avec notre Energy Valve (EV) et notre compteur d'énergie thermique (TEM) en mode marche sera malheureusement affectée. Ceci s'applique à l'application Belimo Assistant App existante ainsi qu'à l'application Belimo Assistant 2.
Nous prenons des mesures proactives pour minimiser ces perturbations et nous nous engageons à maintenir les normes les plus élevées en matière de connectivité et de facilité d'utilisation pour nos clients. Veuillez consulter le document pour de plus amples informations.
-
Belimo Assistant 2 est compatible avec la plupart de la gamme de produits Belimo, c'est-à-dire à la fois les anciens appareils et les appareils compatibles.
Les appareils présentant une date de production antérieure à 2004, par exemple BF-TopLine, VRP-M, VRP-MFT et VRP-MFT2, ne sont pas pris en charge. Pour toute question, merci de contacter votre organisation locale Belimo.
-
Belimo Assistant 2 prend en charge les smartphones, tablettes et ordinateurs/portables Windows.
Les versions suivantes d'Android, Apple iOS et Windows sont prises en charge :
- Android 9/10/11/12/13/14
- Windows 10/11
- iOS 15/16/17
Les appareils suivants ne sont pas pris en charge :
- Appareilss Linux
- Apple MacBooks
-
En mode hors tension, les fonctions disponibles sont centrées sur la configuration des appareils, notamment la sélection des signaux de commande, les points de consigne de l'application et la configuration des communications.
En mode sous tension, les fonctions sont étendues pour inclure des informations sur le fonctionnement telles que la position du servomoteur et l'état de santé, ainsi que l'accès aux flux de travail puissants permettant des gains de temps.
Application mobile Application PC2 Hors tension Sous tension Sous tension uniquement Date Afficher/Modifier l'appareil
Paramètres(✔)1 ✔ ✔ Flux de travail Configuration (✔)1 ✔ ✔ Gestion de la propriété numérique ✔ ✔ ✔ Services Cloud ✔ ✔ ✔ Tendance en direct ✖ ✔3 ✔ Configuration du copier/coller (✔)1 ✔ ✔ Désactiver la NFC ✖ ✔ ✔ Activer l'alimentation via Ethernet ✔ ✔ ✔ Actions Réinitialisation de la configuration ✖ ✔ ✔ Redémarrer l'appareil ✖ ✔ ✔ Configuration d'exportation (✔)1 ✔ ✔ Informations générales Info sur le site ✔ ✔ ✔ Informations produit ✔ ✔ ✔ Composants d'appareil ✖ ✔ ✔ Rapports (✔)1 ✔ ✔ Intégrité Intégrité ✖ ✔ ✔ 1 : Le mode hors tension présente des données en relation avec la configuration. Le mode sous tension donne accès à une liste complète des paramètres de fonctionnement et de réglage.
2 : la connexion USB nécessite le ZTH EU (convertisseur USB/MP)
3 : la fonction de tendance en direct nécessite le ZIP-BT-NFC (convertisseur Bluetooth/NFC)
Remarque:
Les données disponibles, les flux de travail, les actions et l'état de santé dépendent de l'appareil Belimo raccordé. Pour obtenir des informations détaillées, consultez la fiche technique de votre appareil Belimo. -
Oui, le « Demo mode » (Mode démo) peut simuler une connexion à un appareil de terrain virtuel avec Belimo Assistant 2 si vous ne disposez pas d'un appareil de terrain physique sous la main. Il vous permet d'illustrer les interactions de l'utilisateur et d'explorer les fonctionnalités de l'application. Il est utilisé à des fins de démonstration uniquement. Veuillez noter que les flux de travail nécessitent un appareil physique pour fonctionner.
Remarque : le mode de démonstration peut être activé dans l'application via Settings > General Settings > Demo Mode > On (Paramètres > Paramètres généraux > Mode démo > On). Le bouton « Simuler l'appareil » apparaîtra sur l'écran d'accueil.
-
L'application est disponible dans 7 langues :
- Anglais (US)
- Allemand
- Espagnol
- Italien
- Chinois simplifié
- Français
- Russe
Remarque : la langue de l'application peut être réglée via Settings > General Settings > Language (Paramètres > Paramètres généraux > Langue)
Ressources
-
Flyer – Belimo Assistant 2
(pdf -
1,66 Mo)
-
Guide rapide
-
Belimo Assistant 2 (Windows Installer)
(msi -
84,06 Mo)
-
Belimo Assistant 2 Release Notes