belimo_IAQ-products_stage-teaser

Producten voor een gezonde binnenluchtkwaliteit

  1. Home
  2. Gezonde binnenlucht en energie-efficiënte HVAC-oplossingen

Hoe de producten van Belimo bijdragen aan een gezonde binnenluchtkwaliteit (IAQ)

Om de kwaliteit van de ruimtelucht te garanderen, is een veelzijdige benadering nodig. Naast het systeemontwerp en regelmatig onderhoud is het van essentieel belang dat de producten betrouwbaar zijn. Belimo biedt een compleet en innovatief assortiment HVAC-regeltoestellen om de ruimtelucht gezond te houden en het energieverbruik tot een minimum te beperken. Van nauwkeurige en betrouwbare sensoren tot oplossingen met variabel luchtvolume voor behoeftegeregelde ventilatie tot snelloperaandrijvingen en de alles-in-één-Energy ValveTM: onze producten worden aangevuld door onze uitgebreide expertise in het leveren van efficiënte HVAC-systemen. Dankzij de naadloze integratie met het gebouwbeheersysteem en de cloudgebaseerde connectiviteit krijgen gebruikers een volledig overzicht van de binnenluchtkwaliteitsmetingen voor een continue bewaking en regeling.

  • Brochure – Leidraad voor de binnenluchtkwaliteit (pdf - 2,55 MB)

Sensoren voor de meting van de binnenluchtkwaliteit

Je kan geen controle hebben over iets wat niet kan worden gemeten. Belimo biedt een brede waaier aan ruimte- en kanaalsensoren voor de nauwkeurige meting van temperatuur, relatieve en absolute vochtigheid, enthalpie, dauwpunt, CO2 en VOC. Het assortiment omvat actieve en passieve sensoren. De kanaalsensoren hebben een robuust ontwerp dat voldoet aan de NEMA 4X/IP65-vereisten.

De inbedrijfstelling en diagnose van actieve ruimtesensoren is mogelijk met de Belimo Assistant App op een smartphone. Dankzij draadloze NFC-communicatie kunnen configuraties worden uitgevoerd, zelfs wanneer de sensoren niet van stroom worden voorzien. 

De Belimo-sensoren zijn niet alleen nauwkeurig, maar hebben ook een korte reactietijd en een lage afwijking, wat zorgt voor stabiliteit op lange termijn. Ze zijn op maat gemaakt voor een snelle, foutloze installatie en inbedrijfstelling dankzij een uniek klikbaar behuizingdeksel, een afneembare achterplaat, veerbelaste verwijderbare aansluitklemmen en bescherming tegen omgekeerde polariteit.

  • Belimo ruimtesensoren
sensors_healthcare_webpage_900x510

VAV-oplossingen voor behoeftegeregelde ventilatie

belimo_VAV-Compact_Transparent

De lucht die we inademen heeft een invloed op onze gezondheid en productiviteit. Daarom is een nauwkeurige regeling van de luchtstroom van cruciaal belang in elke werkruimte. Goed ontworpen systemen voor variabel luchtvolume (VAV) zorgen ervoor dat de juiste hoeveelheid frisse lucht wordt aangevoerd en dat verontreinigde lucht op een gecontroleerde manier uit de ruimte wordt afgevoerd. De regeling volgens de behoefte helpt de energie-efficiëntie te optimaliseren door de nodige hoeveelheid luchtstroom te leveren. Het meten van het CO2-niveau in de ruimte is een uitstekende manier om dit te bereiken, aangezien het een betrouwbare indicator is om te bepalen hoe fris de lucht is. Bovendien maken VAV-installaties onder- en overdruk mogelijk in kritische omgevingen, zoals isolatieruimten.

De nauwkeurige luchtstroomsensoren van Belimo, gecombineerd met aandrijvingstechnologie die miljoenen keren werd getest, zorgen voor een nauwkeurige Δp-registratie en regeling van de kleinste volumestromen. De integratie in een gebouwbeheersysteem is de basis om de belasting van de ventilator op een kosteneffectieve manier gelijkmatig te regelen.

Belimo Energy Valve™ voor geïntegreerd thermisch-energiebeheer

Belimo_Showroom_new2

De juiste conditionering van de toegevoerde lucht is essentieel voor gezonde ruimtelucht. Dit is mogelijk door tegelijk de energie-efficiëntie te optimaliseren. 

De bekroonde Belimo Energy ValveTM is het perfecte voorbeeld van een innovatie van Belimo die intelligentie combineert met een aandrijving, debietsensoren en een kogelkraan. Deze combinatie gaat veel verder dan de PI-regeling om het lage delta T-syndroom op te lossen en het debiet en vermogen te regelen. Door het lage delta T-syndroom aan te pakken, kan de energie-efficiëntie worden verbeterd en kunnen de totale prestatiekosten aanzienlijk worden verlaagd. De nauwsluitende klep voorkomt lekkage en zorgt voor een nauwkeurige en stabiele regeling.

De nieuwe generatie Energy Valve combineert energieregeling met MID-gecertificeerde energiemeting in één apparaat, waardoor hoge nauwkeurigheid en betrouwbaarheid worden gewaarborgd en eenvoudige en efficiënte facturering en transparant thermisch energiebeheer mogelijk zijn. De digitale toegang zorgt voor eenvoudige instelling of aanpassingen, inbedrijfstelling en onderhoud met behulp van NFC en de Belimo Assistant App of biedt een webserver die volledige transparantie geeft voor de energiegegevens van de eindgebruiker.

Met BACnet/IP of MSTP, Modbus TCP of RTU aan boord, kan de Energy Valve rechtstreeks met het gebouwbeheersysteem communiceren. De Ethernet-interface maakt een directe en veilige cloudverbinding mogelijk, terwijl Power over Ethernet (PoE) ervoor zorgt dat er geen extra stroomvoorziening nodig is.

  • Belimo Energy Valve™

Klepaandrijvingen voor uiteenlopende omstandigheden

Klepaandrijvingen zijn essentieel voor gezonde ruimtelucht omdat ze nodig om HVAC-systemen betrouwbaar te laten werken.

  • Luchtinlaat om de juiste hoeveelheid buitenlucht te regelen.
  • In de luchtbereidingsinstallatie om de toevoer-, retour- en omgevingslucht te regelen.
  • De afbakening van de te regelen zone zorgt voor de juiste hoeveelheid frisse lucht op basis van de behoefte en de luchtinlaten, waardoor het gewenste luchtstroompatroon wordt gegarandeerd.

Meer dan 45 jaar geleden waren de luchtklepaandrijvingen de eerste productinnovatie van Belimo. Dankzij de voortdurende technologische ontwikkelingen in de HVAC-industrie vestigde Belimo zich als marktleider. 

UM-UH-Actuator_04_LM

Naadloze integratie in gebouwbeheersystemen en IoT-platforms

belimo_EV-commissioning

De integratie van digitale communicatie in apparaten en apparatuur biedt flexibiliteit bij het creëren van innovatieve HVAC-oplossingen die van om het even welke locatie apparatuur kunnen bedienen, bewaken en/of onderhouden. Beheerders van gebouwbeheersystemen hebben baat bij apparaatgegevens die gemakkelijk toegankelijk zijn voor de bewaking en het systeembeheer. Facilitaire managers krijgen waardevolle inzichten in de werking en prestaties van apparatuur, alsook toegang tot alle apparaatgegevens, waardoor storingen tijdig kunnen worden opgespoord en de systeemdiagnose wordt vereenvoudigd. Huurders willen op basis van het gebruik het energieverbruik en de kosten kunnen minimaliseren.

De producten van Belimo ondersteunen de open communicatieprotocollen Modbus, BACnet op basis van RS485 of TCP/IP*. De IoT-compatibele producten van Belimo kunnen worden aangesloten op moderne IoT-platforms van gebouwen en bieden tegelijk connectiviteit met gebouwbeheersystemen, met ingangen voor het overdragen van sensormeetwaarden naar het digitale ecosysteem, waardoor geen extra I/O-punten nodig zijn. Met de krachtige en veilige client Application Programming Interface (API) kunnen derden de IoT-apparaten van Belimo integreren in het ecosysteem van een OEM of een open BIoT-platform, of hun diensten doorontwikkelen.

  • Een frisse benadering van IoT voor gebouwen (BIoT)

 

Samen zorgen deze hoogwaardige producten voor comfort, energie-efficiëntie en de veiligheid van mensen en hun eigendommen, terwijl ze ook eenvoudig kunnen worden geïnstalleerd en minder onderhoud nodig hebben.
 

Meer vragen over producten voor de binnenluchtkwaliteit?

  • Neem contact op met uw partner voor gezonde ruimtelucht

Meer interessante onderwerpen over gezonde binnenluchtkwaliteit

HVAC Essentials for Indoor Air Quality

De 7 belangrijkste voorwaarden voor gezonde ruimtelucht

Het verband tussen het ontwerp, de installatie, de werking en het onderhoud van uw HVAC-systeem is van essentieel belang om een veilige en gezonde ruimtelucht te krijgen. Belimo heeft de 7 belangrijkste factoren geïdentificeerd die gezonde binnenlucht in gebouwen garanderen. 
 

Leer hoe u de binnenluchtkwaliteit kunt verbeteren:

  • Belimo's 7 belangrijkste voorwaarden voor gezonde ruimtelucht
ENERGY_900x510

Impact van de binnenluchtkwaliteit op onze gezondheid

De binnenluchtkwaliteit wordt vaak over het hoofd gezien en er wordt van uitgegaan dat de ruimtelucht veilig is om in te ademen. Aangezien we de meeste tijd binnenshuis doorbrengen, kan dit een gevaarlijke veronderstelling zijn, omdat de luchtkwaliteit een invloed heeft op onze concentratie, productiviteit, comfort en, het belangrijkste van allemaal, onze gezondheid. 
 

Ontdek hoe de binnenluchtkwaliteit onze gezondheid beïnvloedt:

  • Ruimteluchtkwaliteit en onze gezondheid
  • Goede luchtkwaliteit voor betere prestaties
belimo_webinar_teaser

Training en webinars over binnenluchtkwaliteit

Onze HVAC-webinars en -trainingsprogramma's zijn bedoeld om ervaren servicetechnici, facilitaire managers, distributeurs, installateurs en gebouweigenaars meer bij te brengen over echte problemen en oplossingen op het gebied van binnenluchtkwaliteit en het belang van de gezondheid van de bewoners en efficiënte systemen. Ons aanbod is wereldwijd beschikbaar en wordt overal georganiseerd.

  • Bezoek ons trainingskanaal over binnenluchtkwaliteit

Welkom bij Belimo {{js-currentCountryName}}

{{js-currentCountryText}}
Contact Privacy Policy Veiligheidsinstructies Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden, garantievoorwaarden Privacy-instellingen wijzigen Imprint
'+41 43 843 61 11
Abonneren op de nieuwsbrief
BELIMO Holding AG, Brunnenbachstrasse 1, 8340 Hinwil (Zwitserland)