BELIMO_Mumbai-Building_1920x530

Onze bijdrage aan duurzaamheid

  1. Home
  2. Highlights

Het uitstralingsproject van Belimo

Belimo opende zijn 3.800 vierkante meter grote hoofdkwartier in India, dat werd opgezet als een demonstratieproject van spitstechnologie in HVAC (verwarming, ventilatie en klimaatregeling) en duurzaam ontwerp. Het plan van dit centrum in Mumbai ontstond in 2016 als onderdeel van de strategie van het bedrijf voor een versnelde groei tot 2030. Belimo is al lang touwtrekker in de sector van HVAC-technologie en, in het licht van de recente verbintenis van India tot koolstofneutraliteit, was dit een interessante gelegenheid om van meet af aan een structuur te ontwerpen waar milieuvriendelijkheid centraal staat. Behalve de kantoorruimten en de productiehallen omvat het gebouw ook het centrum voor klantervaring, dat werd opgezet met de bedoeling de klanten actief te begeleiden op de weg naar een gezonder binnenhuisklimaat met lager energieverbruik. Het is ook een plek waar OEM's en academici kunnen samenwerken om de volgende generatie van producten van Belimo te ontwerpen, te bouwen en te testen.

Feiten en cijfers

  • Bekroond met de hoogste platina-status van Indian Green Building Council – de 1e in Navi Mumbai.

  • Energiebesparing over de gehele vestiging wordt geschat op 23% door efficiënt gebruik van gebouwschil, verlichting, verwarming, ventilatie en klimaat, sensoren, energiemeters en hernieuwbare energie.

  • 90% van de kantoorverlichting komt van daglicht, dankzij de vormgeving van een open plafond.

  • 186 zonnepanelen leveren 160 kilowatt piekproductie, waarmee 30% van het totale energieverbruik wordt gedekt. 

  • 95% van het regenwater wordt opgevangen op het dak en in een 158 kubieke meter grote regenwatertank opgeslagen – gelijk aan meer dan tien dagen regenval – en wordt hergebruikt om het gebruik van het openbare drinkwaternet te verminderen.

  • Laagdebietkranen dragen bij aan een waterbesparing van 43%.

  • Negen HVAC-eenheden met luchtklepaandrijvingen, regelkleppen, sensoren en energiemeters van Belimo.

  • Een groen dak om de verwarmingslast op het gebouw te reduceren.

  • Een zonweringssysteem met lamellen op de gevel en 24 luchtklepaandrijvingen van Belimo.

  • 90% van de parkeergelegenheid in het gebouw is bedekt om het hitte-eilandeffect op het terras te reduceren.

Sterke focus op duurzame praktijken

Het nieuwe hoofdkwartier werd ontworpen in samenwerking met Envision Design Studio om te voldoen aan de richtlijnen voor groene fabrieksgebouwen van de Indiase raad voor groene gebouwen (Indian Green Building Council – IGBC). Nog voor de eerste steen werd gelegd, werd rekening gehouden met de impact van de constructie op het plaatselijke milieu, in het bijzonder in verband met bodemerosie. Usha Narrasimham, architect bij Envision, legt uit: "De grondwerken omvatten in het algemeen het verwijderen en afvoeren van de bovenste grondlaag, waarin waardevolle organische materialen en voedingsstoffen voor planten zit. Dit hebben we omzeild door de verwijderde bovenlaag te verpompen – als een suspensie in water door het hoge grondwaterpeil – naar een bezinkingsbekken, waar het water werd gedraineerd. De achterblijvende grond werd dan gebruikt voor de landschapsontwikkeling rond de vestiging." Gedurende het gehele constructieproces werden waar mogelijk duurzame praktijken toegepast. De voorkeur werd gegeven aan milieuvriendelijke bouwmaterialen, zoals briesblokken met een laag VOC-gehalte, en materialen met een aandeel van gerecyclede stoffen. Een voorbeeld is de betegeling van de gevel die gemaakt is van een aluminiumcomposietmateriaal met 80% gerecycled materiaal. Bovendien werden al het overtollige materiaal en afval ofwel gerecycled ofwel verkocht aan recyclingbedrijven, zodat niets op de vuilnisbelt belandde.

Belimo_Mumbia_Building_Facade_RGB_960x

HVAC-energievereisten minimaliseren

Veel aandacht werd besteed aan de buitenschil van het gebouw, met een lage U-waarde, reflecterende beglazing om de kantoren te isoleren tegen de zinderende hitte van Mumbai, waar de temperatuur kan oplopen tot 40 graden Celsius. De buitenwand is bedekt met witte tegels die het zonlicht weerkaatsen om de binnentemperatuur laag te houden, wat de energiebehoefte voor HVAC minimaliseert.

BELIMO_Mumbai-Office-4-RGB_workspace_960x

Ook voor het interieur werden slimme keuzes gemaakt voor de materialen. De lichte kleur van de vloer weerkaatst het licht dat door de grote dakramen valt, die 90% van het licht in de kantoren leveren, wat de nood aan kunstlicht tijdens de werkuren tot een minimum beperkt.

  • Nauwkeurige lineaire beweging met lineaire aandrijvingen

    Nauwkeurige bewaking en regeling

    Vanwege de hoge temperaturen en vochtigheid is het uiterst belangrijk om geavanceerde oplossingen voor ventilatie en luchtbereiding in te bouwen. Voor dat doel werd een hoogwaardig HVAC-systeem geïnstalleerd, uitgerust met apparatuur voor een nauwkeurige bewaking en regeling van de temperatuur, het luchtdebiet, de vochtigheidsgraad en het CO2-gehalte in iedere ruimte – vandaar de naam CESIM® House.

    SH24A100_900X510

    De jaloezieën worden versteld door lineaire aandrijvingen. Die worden automatisch aangestuurd op basis van de lichtintensiteit en de buitentemperatuur die worden gemeten door een weerstation op het dak.

    De lineaire luchtklepaandrijvingen van Belimo zijn beschikbaar met slaglengtes van 4, 8 of 12 inch en een regeling open/dicht, met drijvende komma of modulerend. Het uitgebreide gamma, met een kracht gaande van 150 N tot 450 N, is ideaal voor een breed spectrum van toepassingen, zoals jaloezieën, verdelers, broeikasramen en waar ook een lineaire beweging nodig is.

    • Precise linear motion with linear actuators
    Belimo_Mumbai_Ketan-Shetan_RGB

    Ketan Sheth, productmanager bij Belimo, verklaart: "Je kunt niet regelen wat je niet kunt meten, en ons netwerk van geïntegreerde sensoren, compleet met intelligente regelsystemen, zorgt voor realtimebewaking en -bijstelling van de parameters die nodig zijn voor een permanent hoge binnenluchtkwaliteit." De hoogstaande infrastructuur houdt echter niet op bij het HVAC-systeem. Mechanisch aangedreven jaloezieën overdekken de buitenramen, en hun hellingshoek wordt automatisch bijgesteld om maximaal schaduw te leveren over de gehele duur van de dag. Bovendien detecteren adaptatieve verlichtingssystemen wanneer er zich niemand in een ruimte bevindt en schakelen dan automatisch het licht uit.

  • Belimo Energy Valve™ voor energie-efficiënte bediening en afstemming
    Belimo Energy Valve and Thermal Energy Meter

    De Belimo Energy Valve™ zorgt voor drukonafhankelijke debietregeling en transparante bewaking van koelwatersets. Dit garandeert dat het systeem niet wordt gebruikt met een te laag temperatuurverschil. Door belangrijke systeemgegevens te meten, te berekenen en te visualiseren, en met de prestatierapporten van Belimo, is energie-efficiënt gebruik en afstemming van het systeem gegarandeerd voor de volledige levensduur. 

    • Belimo Energy Valve™ and Thermal Energy Meter
  • Sensoren voor betrouwbare en exacte meting en bewaking
    Belimo_Sensor_300x170

    Het gebouw is voorzien van slimme luchtbehandelingseenheden die zijn uitgerust met de complete serie van sensoren van Belimo voor de meting van temperatuur, vochtigheidsgraad, CO2, druk en debiet. De sensoren van Belimo zorgen voor een nauwkeurig bestuurbaar en comfortabel ruimteklimaat, wat essentieel is voor het welzijn en de productiviteit van mensen.

    De HVAC-sensoren en -meters van Belimo bieden betrouwbare en nauwkeurige metingen en bewaking met naadloze integratie in het gebouwbeheersysteem.
     

    • Sensoren/Meters
  • Belimo ZoneEase™ VAV voor een efficiënte regeling van het ruimteklimaat
    belimo_VAV_air_flow_960px

    In het gebouw van Belimo te Mumbai worden drukonafhankelijke VAV-regelaars met ZoneEase™ gebruikt. Die leveren een variabel luchtvolume voor een energie-efficiënte temperatuurregeling in kantoorruimten, vergaderzalen en opleidingslokalen.

    Het ZoneEase™ VAV van Belimo is de meest innovatieve oplossing van variabel luchtvolume en vereenvoudigt de procedure van inbedrijfstelling. Tijdens de inbedrijfstelling levert het ondersteuning via de cloud voor een positieve klantervaring. Het vermindert de complexiteit en uitschakeltijden van het project en verhoogt connectiviteit, transparantie van gegevens en kostenefficiëntie.
     

    • Room solutions / VAV
  • Comfortabele en gezonde binnenlucht met ruimtesensoren en ruimtebedieningsmodules
    Room_Sensor_Full_Range_2022_300x168

    Je kan geen controle hebben over iets wat niet kan worden gemeten. De ruimtesensoren van Belimo en de ruimtebedieningsunits garanderen een continue en betrouwbare meting, weergave en bewaking van de binnenluchtkwaliteit van het Belimo-gebouw in Mumbai.

    Belimo biedt een compleet en innovatief assortiment HVAC-regelunits om een gezonde binnenluchtkwaliteit te garanderen zonder afbreuk te doen aan de energie-efficiëntie.
     

    • Comfortabele en gezonde binnenlucht met ruimtesensoren en ruimtebedieningsmodules

Gebruik van zonne-energie en regenwater

Het bedrijfsmotto van milieuvriendelijkheid beperkt zich niet tot de bouwmethoden, bouwmaterialen en intelligente systemen, maar omvat de langdurige benutting van grondstoffen, en waar mogelijk het hergebruik ervan. Zo vangen de op het dakterras opgestelde zonnepanelen de zonne-energie op en leveren zij niet-gebruikte energie terug aan het net, waarbij ze 30% van het totale energieverbruik in de kantoren leveren.

BELIMO_Mumbai-Building-Rooftop-2-RGB

Klaar om onze klanten uit te nodigen

Bij de voltooiing werd het vooruitstrevende hoofdkwartier bekroond met de platina-status, de hoogst mogelijke categorie van de IGBC. Bij de bouw van de vestiging werd niet alleen milieuvriendelijkheid beoogd, maar ook het comfort en welzijn van het personeel. De open kantoorruimte werd ruim bemeten, met vele pauzezones, een cafetaria en een gymlokaal.

Daarnaast demonstreert deze vestiging op uitstekende wijze de geavanceerde HVAC-technologieën, gesofisticeerde bewakingsoplossingen en geautomatiseerde regelsystemen, die samen een permanent hoge binnenluchtkwaliteit leveren zonder daarbij in te boeten op energie-efficiëntie. 

Met zijn intelligente en milieuvriendelijke uitvoering en de recycling van natuurlijke grondstoffen levert het gebouw een blik in de toekomst van milieubewuste bouwmethodes en efficiënte werkomgevingen. Dit innovatieve centrum is goed op weg om de verwachtingen waar te maken. Simulaties tonen aan dat de vestiging als geheel 23% energie bespaart ten opzichte van een conventioneel gebouw.

Er werden een aantal energiemeters geïnstalleerd om de variërende energievraag nauwkeurig op te tekenen in alle vier seizoenen. De hoop is dat deze volgend jaar de voorspellingen zullen bevestigen. Gary Economides, voorzitter van de regio Azië / Stille Oceaan bij Belimo, verklaart: "Wij zijn er trots op dat dit gebouw het milieuvriendelijkste en technologisch meest geavanceerde in India is. Het verkrijgen van de platina-status van IGBC – een doelstelling die werd vooropgesteld bij het concept van het centrum in 2016 – is een grootse verwezenlijking en vormt een nalatenschap voor iedereen die eraan heeft meegewerkt. Het nieuwe hoofdkwartier zal niet alleen bijdragen tot een vermindering van onze koolstofafdruk, maar zal ook zorgen voor het comfort en welzijn van ons personeel, een zeer belangrijk punt. Maar nu pas begint het echte werk: we moeten onze klanten, onderaannemers en het bredere publiek overtuigen van de voordelen van de HVAC-technologieën van Belimo, en van de duurzame oplossingen die bijdragen tot een groenere toekomst."

BELIMO_Mumbai-Building-2-RGB_960x
  • Green Building Rating System in India - IGBC

Een beter, gezonder comfort binnenshuis met minder energie

Gebouwen zijn verantwoordelijk voor 40% van de wereldwijde vraag naar energie en de uitstoot van broeikasgassen. En omdat we tot 90% van onze tijd binnenshuis doorbrengen, hebben ze een grote invloed op ons comfort, onze gezondheid en ons algemeen welzijn. Bij Belimo hebben we er onze missie van gemaakt om gezondere, comfortabelere binnenomgevingen te creëren die minder energie verbruiken. Met een productportfolio dat van nature gericht is op het bereiken van verschillende VN-doelstellingen voor duurzame ontwikkeling, maken wij zeer energie-efficiënte automatiserings- en regelsystemen voor gebouwen (BAC's) mogelijk die de stroomvereisten van HVAC-oplossingen met wel 55% verlagen.

  • Bij Belimo streven we naar duurzaamheid

Algemene informatie over binnenluchtkwaliteit

HVAC Essentials for Indoor Air Quality

Zeven belangrijkste voorwaarden voor gezonde binnenlucht

Het verband tussen het ontwerp, de installatie, de werking en het onderhoud van uw HVAC-systeem is van essentieel belang om de binnenluchtkwaliteit te verbeteren. Belimo heeft de zeven belangrijkste factoren geïdentificeerd die gezonde binnenlucht in gebouwen garanderen. 
 

Leer hoe u de binnenluchtkwaliteit kunt verbeteren:

  • Belimo's zeven belangrijkste voorwaarden voor gezonde binnenlucht
ENERGY_900x510

Impact van de binnenluchtkwaliteit op onze gezondheid

De binnenluchtkwaliteit wordt vaak over het hoofd gezien en er wordt van uitgegaan dat de binnenlucht veilig is om in te ademen. Aangezien we de meeste tijd binnenshuis doorbrengen, kan dit een gevaarlijke veronderstelling zijn, omdat de luchtkwaliteit een invloed heeft op onze concentratie, productiviteit, comfort en, het belangrijkste van allemaal, onze gezondheid. 
 

Ontdek hoe de binnenluchtkwaliteit onze gezondheid beïnvloedt:

  • Binnenluchtkwaliteit en onze gezondheid
moving-footage-row-multi-ethnic-450w-1077839468

Goede luchtkwaliteit voor betere prestaties

De hersenen zijn bijzonder gevoelig voor zuurstofgebrek. In ruimtes zonder ventilatie neemt de concentratie CO2 toe en daalt onze productiviteit snel.
 

Binnenluchtkwaliteit heeft impact op onze prestaties:

  • Goede luchtkwaliteit voor betere prestaties

Op weg naar IoT voor gebouwen met innovatieve producten

Connectiviteit was altijd al een belangrijke eigenschap van onze producten.Nog betere producten leveren met de juiste digitale verbinding staat centraal in onze visie voor nu en in de toekomst.

Het ecosysteem van Belimo IoT-apparaten maakt een flexibele systeemintegratie mogelijk via alle gangbare communicatieprotocollen voor gebouwautomatisering en IoT-platforms voor gebouwen. ­Met behulp van de IoT-verbinding kunnen gebouwen ­gemakkelijker geoptimaliseerd, beheerd­ en­ onderhouden worden. 

  • Een frisse benadering van IoT voor gebouwen (BIoT)Een frisse aanpak van IoT voor gebouwen

Welkom bij Belimo België

U lijkt zich niet in België te bevinden. De producten en diensten die op deze website worden gepresenteerd, zijn mogelijk niet beschikbaar in uw land. Ook inloggen/registreren is niet mogelijk. Vind hieronder uw lokale Belimo-website.
Contact Privacy Policy Veiligheidsinstructies Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden, garantievoorwaarden Privacy-instellingen wijzigen Imprint
'+41 43 843 61 11
Abonneren op de nieuwsbrief
BELIMO Holding AG, Brunnenbachstrasse 1, 8340 Hinwil (Zwitserland)