Belimo_room-sensor-overview-header-1920x530

Ontworpen voor topprestaties

Ruimtebedieningsmodules op de werkvloer
  1. Home
  2. Highlights

Luchtkwaliteitssensoren voor HVAC voor een gezond en efficiënt binnenklimaat

Onze HVAC-luchtkwaliteitssensoren bieden nauwkeurige metingen en een esthetisch en tijdloos design voor architecten, een snelle montage voor installateurs, eenvoudige inbedrijfstelling met een smartphone voor systeemintegratoren en een comfortabel en gezond ruimteklimaat voor bewoners. Met of zonder ePaper-touchdisplay bewaken en regelen ze verschillende parameters die nodig zijn voor het comfort en de veiligheid binnenshuis, zoals temperatuur, vochtigheid en CO2-niveaus. Met de ruimtebedieningsmodules met virtueel display is een volledige en eenvoudige regeling mogelijk zonder dat u zich zorgen hoeft te maken over onbevoegde toegang.

Ruimtebedieningsmodules met virtueel display – volledige toegang, geen beschermingsbehuizing nodig

compare_roomsensor_230427

De ruimtebedieningsmodule met virtueel display is de ideale oplossing voor luchthavens, andere openbare gebouwen en klaslokalen. De module heeft geen display nodig en kan rechtstreeks via uw smartphone worden bediend met behulp van de Belimo Display App. De toegang wordt beschermd door een viercijferige code – er is dus geen extra behuizing nodig als bescherming tegen onbevoegde toegang. Wat zijn de voordelen in vergelijking met een extra behuizing? Nauwkeurige meting, zonder fouten door een beschermingsbehuizing, geen sleutel nodig, eenvoudige bediening voor bevoegde personen, een stijlvolle, eenvoudige ruimtebedieningsmodule die nauwelijks opvalt, alsook een snelle en eenvoudige montage, en dus geen extra kosten.

  • Ruimtebedieningsmodules met virtuele display

Het design vormt geen uitdaging meer

Ruimtesensoren ontwerpen die voldoen aan de verschillende eisen over de hele wereld voor nauwkeurigheid, snelheid en veelzijdigheid is een complexe taak. Hier is een zorgvuldige planning voor nodig bij het ontwerpen van de sensor om potentiële interne foutbronnen te elimineren, terwijl externe schommelingen ook moeten worden gecompenseerd. Een voorbeeld van hoe we uitblinken in het maken van krachtige, betrouwbare ruimtesensoren is hoe we de uitdagingen bij het design ervan overwinnen om een nauwkeurige temperatuurmeting te garanderen. 

  • Ruimtesensoren ontwerpen

Het belang van de bewaking van CO2-niveaus in scholen

MKT-IMG_CO2-room-sensor-school

Het bewaken van CO2-niveaus in klaslokalen is van cruciaal belang om een gezonde leeromgeving te garanderen. Hoge concentraties kooldioxide (CO2) kunnen nadelige gevolgen hebben voor studenten, zoals het verminderen van de cognitieve functie, energieniveaus en het algemene welzijn. Talrijke studies tonen aan dat CO2-niveaus in binnenruimtes van meer dan 1000 ppm worden geassocieerd met verminderde cognitieve prestaties. Studenten kunnen last hebben van concentratieproblemen, verzwakte besluitvaardigheid en een verminderd probleemoplossend vermogen, wat allemaal de studievoortgang kan belemmeren. Bovendien kunnen hoge CO2-concentraties ademhalingsproblemen verergeren en hoofdpijn en vermoeidheid veroorzaken.

Door regelmatige bewaking van de CO2 in binnenruimtes kunnen facilitaire managers ventilatieproblemen opsporen, zodat ze weloverwogen beslissingen kunnen nemen bij het nemen van maatregelen om de luchtkwaliteit voor studenten te verbeteren.

  • Bewaak kooldioxideniveaus in scholen

Probleemloze integratie en maximale compatibiliteit

RoomSensor_Groupimage-connectivity

De ruimtesensoren van Belimo kunnen naadloos worden geïntegreerd in gebouwbeheersystemen via BACnet MS/TP, Modbus RTU of MP-Bus-protocollen, waardoor de inbedrijfstelling en installatieprocessen worden vereenvoudigd en er geen tijd wordt verloren aan de bedrading. Bovendien zijn de sensoren uitgerust met een extra digitale ingang, zodat sensoren en schakelaars van derden (zoals raamalarmen en aanwezigheidsmelders) kunnen worden aangesloten en bewaakt. De invoerwaarden worden doorgegeven via de BACnet MS/TP, Modbus RTU of MP-Bus-protocollen, waardoor een naadloze integratie en compatibiliteit met verschillende gebouwbeheersystemen is gewaarborgd.

Inbedrijfstelling eenvoudig gemaakt

De Belimo Assistant App biedt een transparante bediening bij gebruik met Belimo-ruimtesensoren met geïntegreerde Near Field Communication (NFC). Met een smartphone is met de Belimo Assistant App een snelle en eenvoudige programmering, inbedrijfstelling en probleemoplossing mogelijk, zelfs zonder stroom. Bovendien geven talrijke diagnoseparameters aan hoe het apparaat tijdens de werking met het systeem communiceert. Als er onderhoud nodig is, kan snel een storingsanalyse worden opgesteld.

Een ander voordeel van NFC-technologie is de snelle inbedrijfstelling. Om een nieuwe HVAC-luchtkwaliteitssensor in bedrijf te stellen, kopieert u gewoon de instellingen van een vooraf ingestelde ruimtesensor en plakt u deze naar de nieuwe sensor. Dit vermindert de tijd die nodig is voor de inbedrijfstelling aanzienlijk.

  • Android-app op “Google Play”
  • iOS-app in de "App Store"
  • Baidu Store
Koop nu

De volledige Belimo-ervaring

data_center_added_value1

data_center_added_value2

data_center_added_value3

Room_Sensor_Full_Range_2022_300x168

Volledig assortiment van onze ruimte-eenheden

  • Comfortabele en gezonde binnenlucht met ruimtesensoren en ruimtebedieningsmodules
Belimo_Room_sensor_840x890

Onze bijdragen aan binnenluchtkwaliteit

  • Gezonde binnenlucht en energie-efficiënte HVAC-oplossingen
HVAC Essentials for Indoor Air Quality

Zeven belangrijkste voorwaarden voor gezonde binnenlucht

  • Belimo's zeven belangrijkste voorwaarden voor gezonde binnenlucht

Welkom bij Belimo België

U lijkt zich niet in België te bevinden. De producten en diensten die op deze website worden gepresenteerd, zijn mogelijk niet beschikbaar in uw land. Ook inloggen/registreren is niet mogelijk. Vind hieronder uw lokale Belimo-website.
Contact Privacy Policy Veiligheidsinstructies Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden, garantievoorwaarden Privacy-instellingen wijzigen Imprint
'+41 43 843 61 11
Abonneren op de nieuwsbrief
BELIMO Holding AG, Brunnenbachstrasse 1, 8340 Hinwil (Zwitserland)