Belimo_room-sensor-overview-header-1920x530

Conçus pour une performance inégalée

Achetez nos modules de commande d’ambiance
  1. Accueil
  2. Faits marquants

Capteur de qualité d’air de CVC pour un climat intérieur sain et efficace

Nos capteurs de qualité d’air pour CVC se caractérisent par des mesures exactes ainsi qu’une conception esthétique et intemporelle pour les architectes, un montage rapide pour les installateurs, une mise en service facile avec un smartphone pour les intégrateurs de systèmes et un température ambiante confortable et saine pour les occupants. Avec ou sans affichage ePaper, ils surveillent et commandent plusieurs paramètres nécessaires pour le confort et la sécurité à l’intérieur, y compris les niveaux de température, d’humidité et de niveaux de CO2. Les modules de commande d’ambiance avec affichage virtuel permettent une commande complète et facile sans risque d’accès non autorisé.

Modules d’ambiance avec affichage virtuel - accès complet, pas de boîtier de protection nécessaire

compare_roomsensor_230427

Le module de commande d'ambiance avec affichage virtuel est la solution idéale pour les aéroports, les autres bâtiments publics et les salles de classe. Il ne nécessite pas d'affichage et peut être commandé directement par votre smartphone à l'aide de la Belimo Display App. L'accès est protégé par un code à quatre chiffres. Un boîtier supplémentaire est ainsi inutile pour le protéger d'un accès non autorisé. Quels sont les avantages par rapport à un boîtier supplémentaire ? Des mesures précises, sans falsification grâce à un boîtier de protection, aucune clé nécessaire, une utilisation facile pour les personnes autorisées, une module de commande d'ambiance simple et élégant à peine perceptible, ainsi qu'un montage rapide et facile et donc pas de coûts supplémentaires.

  • Modules d’ambiance avec affichage virtuel

Relever les défis de conception

Concevoir des capteurs d’ambiance répondant à plusieurs exigences en matière d’exactitude, vitesse et polyvalence dans tous les pays de monde est une tâche complexe. Cela nécessite une définition minutieuse lors de la conception de l’appareil afin d’éliminer les sources d’erreur internes potentielles, tout en compensant les fluctuations externes. Nous excellons dans la création de capteurs d’ambiance fiables et performants en surmontant les défis de conception pour garantir une mesure précise de température. 

  • Conception des capteurs d’ambiance

Importance du monitoring des niveaux intérieurs de CO2 dans les écoles

MKT-IMG_CO2-room-sensor-school

Le monitoring des niveaux de CO2 dans les salles de classe est essentiel afin de maintenir un environnement d’étude sain. Les concentrations élevées en dioxyde de carbone (CO2) peuvent avoir des effets adverses sur les étudiantes et les étudiants et influent sur la fonction cognitive, les niveaux d’énergie et le bien-être général. Plusieurs études ont démontré que les niveaux intérieurs de CO2 supérieurs à 1 000 ppm sont associés à une baisse de la performance cognitive. Les étudiants peuvent souffrir de problèmes de concentration, de prise de décision et avoir une capacité amoindrie de résolution de problème. Tous ces facteurs peuvent entraver le progrès scolaire. De plus, les concentrations élevées en CO2 peuvent exacerber les problèmes respiratoires, causer des maux de tête et provoquer la fatigue.

Le monitoring du CO2 dans les espaces intérieurs permet aux gestionnaires d’installations d’identifier les problèmes de ventilation, les aide à prendre des décisions en connaissance de cause pour la mise en œuvre de mesure d’amélioration de la qualité d’air pour les étudiantes et les étudiant.

  • Monintoring des niveaux de dioxyde de carbone dans les écoles

Intégration fluide et compatibilité maximum

RoomSensor_Groupimage-connectivity

Les capteurs d’ambiance de Belimo peuvent être intégrés sans accroc dans les systèmes de gestion d’immeubles à l’aide des protocoles BACnet MS/TP, Modbus RTU ou MP-Bus, ce qui simplifie les processus de mise en service et d’installation tout en économisant du temps de raccordement. Par ailleurs, les capteurs sont équipés avec un entrée numérique auxiliaire, permettant de connecter et de monitorer les capteurs et commutateurs tiers (comme les alarmes de fenêtre et les détecteurs d’occupation). Les valeurs d’entrée sont transmises à l’aide des protocoles BACnet MS/TP, Modbus RTU ou MP-Bus, ce qui garantit une intégration sans heurt et la compatibilité avec plusieurs systèmes de gestion de bâtiment.

Une mise en service du bout des doigts

Belimo Assistant App permet la transparence des opérations pour une utilisation avec les capteurs d’ambiance de Belimo intégrés dans la communication en champ proche (NFC). Avec un smartphone, Belimo Assistant App permet une programmation, une mise en service et un dépannage rapide et simple même sans puissance. En outre, de nombreux paramètres de diagnostic affichent la manière dont l’appareil interagit avec le système pendant son fonctionnement. Si un entretien est nécessaire, il est possible d’établir rapidement une analyse des pannes.

L’autre avantage de la technologie NFC est la mise en service rapide. Pour mettre en service un nouveau capteur de qualité d’air de CVC, il vous suffit de copier les paramètres d’un capteur d’ambiance prédéterminé et de les coller dans le nouveau capteur. Ceci réduit énormément le temps perdu lors de la mise en service.

  • Application Android sur « Google Play »

  • Baidu Store
Acheter maintenant

L’expérience Belimo complète

data_center_added_value1

data_center_added_value2

data_center_added_value3

Room_Sensor_Full_Range_2022_300x168

Gamme complète de nos modules d’ambiance

  • Un confort intérieur sain et confortable avec les capteurs et les modules de commande d'ambiance
Belimo_Room_sensor_840x890

Nos contributions à la QAI

  • Un air intérieur sain et des solutions CVC à haute efficacité énergétique
HVAC Essentials for Indoor Air Quality

Sept facteurs essentiels d'un air intérieur sain

  • Les sept facteurs essentiels de Belimo pour un air intérieur sain

Bienvenue chez Belimo Belgique

Vous ne semblez pas vous trouver en Belgique. Les produits et services présentés sur ce site web peuvent ne pas être disponibles dans votre pays. De même, il n'est pas possible de se connecter ou de s'enregistrer. Trouvez votre site internet de Belimo local ci-dessous.
Contactez-nous Privacy Policy Remarques de sécurité Conditions générales de vente et de livraison, conditions de garantie Modifier les paramètres de confidentialité Imprint
'+41 43 843 61 11
S'abonner à la newsletter
BELIMO Holding AG, Brunnenbachstrasse 1, 8340 Hinwil (Suisse)