Un air intérieur sain et des solutions CVC à haute efficacité énergétique
Nous passons tous une grande partie de notre vie à l'intérieur, mais combien de fois prenons-nous en considération l'incidence de la qualité d'air intérieur (QAI) sur notre productivité, notre bien-être ou notre santé ? Les systèmes CVC sont souvent installés pour aider à maintenir les niveaux de confort dans le bâtiment, mais les avantages pour la santé des occupants et l'efficacité énergétique d'un ensemble sont généralement moins bien compris. Des systèmes de ventilation centraux peuvent être utilisés pour traiter simultanément les enjeux de développement durable et de QAI. Belimo fournit une gamme de solutions innovantes pour optimiser le monitoring et la commande des systèmes CVC ainsi que de la QAI. Notre cadre, les sept éléments essentiels d'un air intérieur sain, fournit des informations précieuses sur la façon dont les appareils CVC peuvent contribuer à la QAI dans les bâtiments, sans compromettre l'efficacité énergétique.
Nous avons préparé une brochure qui résume le sujet et qui présente les opinions d'experts en QAI. Bonne lecture :
-
Les sept éléments essentiels pour garantir un air intérieur sain
(pdf -
2,25 Mo)
- Informations générales sur la qualité d'air intérieur
- Indicateurs importants de la qualité d'air intérieur
- Vidéos sur la QAI
- Votre partenaire en matière de qualité d'air intérieur
- Produits pour une meilleure qualité d'air intérieur
- Success story
- FAQ
- Participez à notre formation et à nos webinaires sur la qualité d'air intérieur
- Plus de rubriques sur la qualité d'air intérieur
Informations générales sur la qualité d'air intérieur
Indicateurs importants de la qualité d'air intérieur
Humidité L'humidité est la mesure de la teneur en eau de l'air. Elle doit être maintenue entre 40 et 60 pour cent d'humidité relative pour un confort optimal. Un taux d'humidité inférieur à cette valeur peut entraîner un dessèchement de la peau, des yeux ou des voies respiratoires, tandis qu'une humidité excessive peut faciliter le développement de moisissures. |
Dioxyde de carbone (CO2) La concentration en CO2 à l'intérieur est souvent en corrélation avec le niveau d'occupation ou d'activité dans un espace clos. À une concentration supérieure à 1 000 ppm, les occupants commenceront à ressentir une baisse de productivité et, pourraient avant tout être victimes de graves problèmes de santé. |
Température La température est souvent étroitement liée à l'humidité et a une incidence sur le bien-être général, la productivité et la santé. La température ambiante idéale est souvent subjective, mais elle est également influencée par le niveau d'activité, l'occupation de pièce, l'humidité et la vitesse de l'air. |
La vitesse de l'air peut avoir un effet considérable sur la température et le confort des espaces intérieurs, une plus grande vitesse augmentant l'échange de chaleur entre les personnes et l'air ambiant. À l'inverse, un débit d'air insuffisant peut provoquer l'accumulation de contaminants en suspension dans l'air, tels que les COV. |
Composés organiques volatils (COV) Les COV sont des composés organiques contenant du carbone pouvant s'évaporer à température ambiante. Il existe de nombreuses sources intérieures de COV potentiellement dangereux, notamment les produits de nettoyage, les peintures, les adoucissants, les imprimantes et les adhésifs. |
Matière particulaire Des particules microscopiques solides ou liquides peuvent se retrouver en suspension dans l'air. Elles proviennent de sources telles que le pollen, la poussière et les spores des moisissures. Ces particules fines peuvent pénétrer dans nos poumons et causer des réactions allergiques, de l'irritation ou des infections. |
Des systèmes CVC hautement performants permettent d'obtenir un environnement intérieur sain grâce à l'alimentation en air extérieur, à la filtration et à la commande de l'humidité. Contribuer à la QAI est l'une de nos responsabilités.
PDG de Belimo
Votre partenaire en matière de qualité d'air intérieur
Belimo promet d'être un partenaire de confiance en matière de qualité d'air intérieur et de fournir des solutions CVC fiables et énergétiquement efficaces qui procurent confort, sécurité et hautes performances du système. Nous travaillons en équipe avec nos clients pour obtenir des résultats qui répondent aux besoins de chaque projet, petit ou grand. Cette approche collaborative est l'une des nombreuses raisons qui nous ont permis d'acquérir une réputation de fiabilité dans le monde entier, et de devenir un leader du marché des appareils de terrain CVC.
Produits pour une meilleure qualité d'air intérieur
Garantir la qualité de l'air intérieur nécessite une approche sur plusieurs fronts. Il est essentiel de disposer de produits fiables conçus de manière précise et régulièrement entretenus, pouvant s'intégrer parfaitement aux systèmes de gestion de bâtiment et à une plateforme de l'internet des objets. Belimo propose une gamme complète et innovante d'appareils de commande CVC qui permettent de maintenir une qualité d'air intérieur saine sans compromettre l'efficacité énergétique.
Découvrez des produits pour une qualité d'air intérieur saine :
Capteurs en gaine de qualité d’air intérieur |
![]() |
Mesure de la température, de l’humidité, de l’enthalpie, du point de rosée, du CO2 et des COV |
|
Boutique de capteurs en gaine |
---|---|---|---|---|
Capteur d’ambiance |
![]() |
Mesure de la température, de l’humidité, du point de rosée et du CO2 |
|
Boutique de capteurs de température ambiante |
Capteurs de pression d’air et commutateurs |
![]() |
Mesure de la pression différentielle et du débit volumétrique |
|
Boutique de capteurs de pression et de commutateurs |
Solutions VAV | ![]() |
Mesure et commande du débit volumétrique |
|
Boutique de solutions à volume d’air variable |
Servomoteurs de Registre |
![]() |
Motorisation de registres d’air |
|
Boutique de servomoteurs de registre |
Energy Valve | ![]() |
Mesures et commandes de l’énergie certifiées |
|
Boutique de vannes Energy Valve |
Success story
Commande sans effort de la qualité d'air intérieur grâce à l'internet des objets
Emch+Berger ImmoConsult AG, Zurich (Suisse)
En 2020, la société immobilière Emch+Berger ImmoConseil SA recherchait une solution moderne pour commander la qualité d'air intérieur avec des systèmes CVC dans ses tout nouveaux bureaux de Zurich. Découvrez comment les composants CVC de Belimo ont été installés avec un support de l'internet des objets pour une automatisation du bâtiment sans tracas, créant ainsi un environnement de travail confortable.
-
Référence – Emch+Berger ImmoConsult AG, Suisse
(pdf -
2,12 Mo)
Une expérience du patient personnalisée
Hôpital universitaire, Zurich (Suisse)
En 2019, l'hôpital universitaire de Zurich (UHZ) a mis en service un bâtiment temporaire spécialisé en soins des grands brûlés. L'organisation souhaitait équiper chaque chambre de boucles de commande distinctes afin de permettre un réglage individuel de l'humidité et de la température pour répondre aux besoins de chaque patient. Découvrez comment l'installation des composants Belimo a permis d'atteindre cet objectif malgré les contraintes de temps et les autres défis du milieu hospitalier.
-
Référence – University Hospital Zurich, Suisse
(pdf -
1,96 Mo)
L'avenir du confort dans le monde virtuel
SoReal Spiral Paradise, Liuzhou (Chine)
Au cours de sa création, le premier parc thématique en réalité virtuelle (VR) du sud de la Chine a dû relever le défi de maintenir la qualité d'air intérieur pour tous les visiteurs dans ses enceintes actives. Au lieu de s'avouer vaincue, l'entreprise est passée à la vitesse supérieure en installant plus de 100 capteurs et vannes Energy Valve dans un système CVC de pointe, permettant de régler les paramètres du système en fonction des variations du nombre de personnes et du niveau d'activité. Cela a permis une commande dynamique de la qualité d'air, de l'efficacité énergétique et du confort thermique dans tout le bâtiment.
-
Reference - SoReal Spiral Paradise, China
(pdf -
2,21 Mo)
FAQ
Le « point idéal » pour l’humidité de l’air intérieur est de 40 à 60 %, car cela réduit considérablement le risque de transmission de maladies et permet au corps de mieux se réparer et de se protéger.
À une humidité de l’air inférieure à 40 %, les gouttelettes d’eau contenant des virus deviennent plus petites et peuvent traverser de grands espaces de bureau ouverts et survivre pendant des heures. De plus, de nombreuses bactéries et virus deviennent virulents lorsqu’ils sont exposés à l’air sec. Si l’humidité relative intérieure est supérieure à 60 %, des moisissures commencent à se former et celles-ci peuvent poser des problèmes de santé.
Une concentration de CO2 de plus de 1000 ppm (parties par million) diminue la capacité du cerveau à se concentrer ; à partir de 2 000 ppm et plus, cela peut entraîner de la fatigue ou même des maux de tête. Le niveau de CO2 dans l’air intérieur est un excellent indicateur de l’utilisation et de l’occupation de l’espace et donc un moyen indirect de bio-contamination potentielle, comme les virus du COVID-19. Si la valeur de CO2 est élevée en raison d’une occupation accrue et d’un échange d’air limité, il existe un risque potentiel élevé d’aérosols infectieux.
La circulation d’air n’est pas non plus une bonne solution, car elle ne filtre pas l’air et n’alimente pas la pièce en air frais. Au contraire, de forts mouvements d’air non filtré propagent davantage les particules et les agents pathogènes dans l’espace. Un système de ventilation avec climatisation centrale est nécessaire pour fournir de l’air frais, filtré et climatisé aux zones.
Les unités de traitement de l’air alimentent généralement en air plusieurs zones d’un bâtiment. Il est important que chaque pièce reçoive la quantité exacte d’air frais dont elle a besoin. Si le nombre de personnes dans une pièce augmente, par ex. dans une salle de réunion plus grande, vous vous attendriez à ce que l’alimentation en air augmente en conséquence. De même, l'air pollué doit également être évacué de la pièce. Pour ce faire, les zones et les pièces doivent être alimentées individuellement avec un débit d’air variable (VAV) basé sur des mesures de la qualité d’air.
L’air pollué et contaminé doit être évacué de la pièce. Il est important que chaque pièce reçoive la quantité exacte d’air frais dont elle a besoin pour éviter une augmentation de la concentration d’aérosols infectieux. Pour ce faire, les zones et les pièces doivent être alimentées individuellement avec un volume d'air variable (VAV).
Pour empêcher les contaminants de pénétrer dans les espaces intérieurs par les conduits d’air d’alimentation, des filtres appropriés doivent être intégrés dans l’unité de traitement de l’air et doivent être remplacés lorsque la contamination du filtre augmente. Des capteurs de pression et des mesures dynamiques de débit d’air peuvent être utilisés afin de mesurer le degré d’utilisation ou de contamination des filtres.
Les unités de traitement d’air (UTA) et les systèmes de distribution d’air peuvent commander de manière centralisée la qualité de l’air fourni à tout moment. Des capteurs de température, d’humidité et de qualité d’air mesurent en permanence les conditions de l’air fourni et les écarts sont instantanément détectés et corrigés.
La qualité d’air intérieur peut être mesurée soit dans la pièce, soit dans la gaine d’extraction (de retour). La mesure de l’arrivée d’air ne reflète pas la situation de la qualité d’air intérieur dans la pièce, mais l’air frais et climatisé fourni par l’unité de traitement de l’air.
Si la qualité d’air intérieur est mesurée dans la pièce, il faut faire attention à la position de montage pour assurer une mesure correcte. L’installation doit être à une hauteur d’environ 1,5 m (5 pieds) et à au moins 50 cm (20 pouces) du mur adjacent. Elle ne doit pas être exposée à la lumière directe du soleil ni montée sur des murs extérieurs. De plus, évitez de positionner l’installation au-dessus des radiateurs, directement à côté des portes, dans des niches (par exemple des étagères) et derrière des rideaux.
Alternativement, la mesure peut avoir lieu dans la gaine qui extrait l’air usé de la pièce. Si le placement correct d’un capteur de température ambiante demande plus d’attention, l’avantage par rapport à un capteur en gaine est que, grâce à son exposition aux occupants, il permet une recopie directe, visuelle, thermique et de la qualité d’air intérieur au moyen d’un affichage ou d’un voyant de signalisation.
Participez à notre formation et à nos webinaires sur la qualité d'air intérieur
L'objectif de nos webinaires et programmes de formation HVAC est de former davantage les techniciens de service chevronnés, les gestionnaires d'installations, les distributeurs, les entrepreneurs chargés du contrôle et les propriétaires d'immeubles aux problèmes réels de QAI et à leurs solutions, ainsi qu'à l'importance de la santé des occupants et de l'efficacité des systèmes. Nos offres sont organisées et tenues dans le monde entier.
Vidéos sur la QAI
Rendre l'invisible visible – Première conférence mondiale de l'OMS sur la pollution de l'air et la santé
La conscience de l'impact d'une qualité d'air intérieur saine sur les personnes occupant un bâtiment augmente sans cesse. Belimo a eu le plaisir de co-sponsoriser la Première conférence mondiale sur la pollution de l'air et la santé organisée par l'OMS Europe, le gouvernement suisse et le Geneva Health Forum, qui s'est tenue à Berne, le 20 septembre 2023. Des experts de pointe, des scientifiques et des décideurs venus des domaines de la technologie environnementale, de la recherche sur la santé et l'air intérieur ainsi que des représentant des gouvernements ont discuté du rôle crucial que joue la qualité d'air intérieur pour notre santé.
La documentation de la conférence, y compris les présentations scientifiques et les articles de fond sont disponibles ici :
Ressources de la Première conférence mondiale de l'OMS sur la pollution de l'air et la santé (genevahealthforum.com)
Programme télévisé par Nano sur la manière dont un air intérieur sain peut réduire les risques pour la santé :
Wie Luft krank macht - Saubere Innenraumluft kann Krankheiten verhindern - Wissen - SRF (Comment l'air rend malade - L'air intérieur propre peut empêcher les maladies - Savoir - SRF)
(uniquement disponible en allemand)