Ruimtebedieningsmodules met virtuele display – volledige toegang, geen beschermingsbehuizing nodig.
De ruimtebedieningsmodules met virtueel display zijn geschikt voor ruimtes die toegankelijk zijn voor het publiek. Met de intuïtieve Belimo Display App kunnen de gewenste waarden ter plaatste worden ingesteld zonder dat de ruimte-eenheid een display nodig heeft.Toegang kan optioneel worden beperkt met een viercijferige code.
Waarom uw ruimtebedieningsmodule geen beschermingsbehuizing nodig heeft
Conventionele ruimtebedieningsmodules hebben verschillende grote nadelen, vooral wanneer ze moeten worden beschermd tegen toegang door onbevoegden. Belimo heeft de oplossing voor luchthavens, andere openbare gebouwen en klaslokalen. Onze ruimtebedieningsmodule met virtueel display heeft geen fysiek display nodig. U bedient de module met de Belimo Display App rechtstreeks via uw smartphone. De toegang wordt beschermd door een viercijferige code – er is dus geen extra behuizing nodig als bescherming tegen onbevoegde toegang.
Wat zijn de voordelen in vergelijking met een extra behuizing?
- Nauwkeurige meting, geen vervalsing van de meting door een beschermingsbehuizing
- Er is geen sleutel nodig
- Eenvoudige bediening voor bevoegde personen
- Stijlvolle, eenvoudige ruimtebedieningsmodule die nauwelijks opvalt
- Snelle en eenvoudige montage. Geen extra kosten door extra behuizing en de montage ervan
Geen optimaal ruimteklimaat, te koud of te warm.
Ruimtebedieningsmodules met beschermingsbehuizing kunnen meetresultaten vervalsen. In het ergste geval wijken de meetwaarden sterk af van die in de ruimte en hebben ze een negatieve invloed op de binnenluchtkwaliteit. Onze ruimtebedieningsmodules meten het ruimteklimaat, niet het klimaat in de beschermingsbehuizing. Zo zorgen ze voor een comfortabele binnenlucht op basis van correcte meetwaarden.
Waar is de sleutel voor de beschermingsbehuizing?
Voor de meeste beschermingsbehuizingen is een sleutel nodig. Dit betekent dat alleen bevoegde personen er toegang toe hebben. Met de ruimtebedieningsmodule met virtueel display van Belimo is er geen behuizing meer nodig en hoeft er niet meer gezocht te worden naar sleutels.
Een beschermingsbehuizing maakt de bediening te ingewikkeld.
Het kan vervelend en tijdrovend zijn om voortdurend de behuizing te openen om de temperatuur te regelen. De Belimo Display App met virtueel display maakt een eenvoudige en snelle temperatuurregeling mogelijk zonder de behuizing te openen.
Waarom zou u een ruimtebedieningsmodule met eenvoudig design kopen om die dan te verbergen onder een beschermingsbehuizing?
Beschermingsbehuizingen zijn vaak te groot voor de ruimtebedieningsmodule omdat ze voor luchtcirculatie moeten zorgen. Dit beïnvloedt echter zowel het uiterlijk als de functionaliteit. Met de oplossing van Belimo hoeft de ruimtebedieningsmodule niet verborgen te worden onder een beschermingsbehuizing. Ons apparaat ziet er prachtig en eenvoudig uit en past perfect in elke muur. Wist u dat onze ruimtebedieningsmodules in 2022 de RedDot Design Award hebben gewonnen?
Waarom kiezen voor een dure behuizing, waarvoor u ook iemand moet vinden om die te monteren?
Een beschermingsbehuizing van acrylglas is duur en moet door gekwalificeerd personeel worden geïnstalleerd. Waarom niet gewoon zonder de beschermingsbehuizing? Belimo's ruimtebedieningsmodules met virtueel display zijn eenvoudig te monteren en hebben geen beschermingsbehuizing nodig. Lees simpelweg de waarden af en pas ze aan met een standaard smartphone.
Tijdloos, slank ontwerp.
De ruimtebedieningsmodules zonder display van Belimo overtuigen door hun esthetische, tijdloze design en hun geringe diepte van 13 tot 23 mm, afhankelijk van het sensortype. De ruimte-units kunnen naadloos worden geïntegreerd in bestaande regelaars van externe fabrikanten. Ze worden gekenmerkt door een snelle, gereedschapsloze montage, evenals een hoge meetnauwkeurigheid op de lange termijn en korte reactietijden.
Duidelijk display en intuïtieve bediening – de Belimo Display App
De Belimo Display App biedt de meest innovatieve toegang tot ruimtebedieningsmodules van Belimo. Met de intuïtieve app voor eindgebruikers kunt u de waarden van de ruimte weergeven en gewenste waarden aanpassen zonder dat de ruimte-eenheid een display nodig heeft. Dankzij communicatie via NFC (Near Field Communication) hebben derde partijen geen toegang tot veiligheidskritische gegevens.
- Compatibel met de nieuwste generatie actieve ruimtesensoren en bedieningsmodules van Belimo
- Optionele toegangsbeveiliging met een viercijferige code
- Weergave van de CO2-concentratie met een instelbare verkeerslichtfunctie
-
Google Play
-
App Store
-
Folder – Belimo Display App
(pdf -
1015 KB)
Belimo Assistant App
De Belimo Assistant App biedt te allen tijde volledige transparantie van de actieve ruimte-eenheden van Belimo en de instellingen en bedrijfsgegevens ervan. Bovendien maakt het een draadloze, efficiënte inbedrijfstelling, functiecontroles en diagnostiek mogelijk voor de nieuwste generatie ruimtebedieningsmodules. De app is gemakkelijk te bedienen en op elk moment gereed voor gebruik.
- Instellen en weergeven van apparaatspecifieke bedrijfsgegevens en parameters
- NFC-gegevensoverdracht met stroomloze ruimte-units of tijdens de bediening
- Diagnosepagina: apparaatspecifieke informatie over de status van het apparaat
- Directe verzending van bedrijfs- en instellingsgegevens vanuit het apparaat via e-mail, WhatsApp, sms, etc.