Belimo_Promenaden_Galerien_Linz_I_1920x350

Mensenlevens hebben topprioriteit

  1. Home
  2. Highlights

Veiligheidstoepassingen

De veiligheidsaandrijvingen voor brandbeveiliging en rookafvoerkleppen van Belimo helpen mensenlevens redden en beschermen eigendommen bij brand.

BEE_Explosion_01

Mensen in geïndustrialiseerde landen brengen ruim 90 procent van hun tijd door in gebouwen. En waar mensen wonen en werken, is het beschermen van hun levens de eerste prioriteit. Een belangrijke factor hierbij is de veiligheid in geval van brand. De reactietijd is cruciaal om de verspreiding van vuur en rook in een vroeg stadium te voorkomen en de vlucht- en reddingsroutes zo lang mogelijk rookvrij te houden. Hoe sneller de reactie in geval van brand, hoe lager het verlies aan mensenlevens, eigendommen en schade aan het milieu.

Brandveiligheid in gebouwen is gebaseerd op drie belangrijke pijlers: structurele, technische en organisatorische brandbeveiliging. Technische brandveiligheid is belangrijker dan ooit, vooral in  moderne gebouwen met ongewone ontwerpen, gemengd gebruik of toenemende complexiteit en omvang van gebouwen. Belimo heeft zich al heel vroeg over dit thema gebogen, in het bijzonder voor wat betreft de technische brandbeveiliging. Al in 1978 –  drie jaar na de oprichting – verkocht Belimo aandrijvingen die op brandkleppen konden worden gemonteerd. Inmiddels is Belimo met zijn gefundeerde kennis en ervaring wereldwijd marktleider geworden op het gebied van de motorisering van brand- en rookafvoerkleppen.

Voordeel van de motorisering

In vergelijking met mechanische brandkleppen, die alleen bij hoge temperaturen sluiten, hebben gemotoriseerde kleppen een groot voordeel: in geval van brand kunnen ze vroegtijdig worden gesloten – bijvoorbeeld  door een rookmeldersignaal. Dit voorkomt op een betrouwbare en snelle manier de verspreiding van vuur en rook in het gebouw. Bovendien maakt de motorisering regelmatige functiecontroles van de brandkleppen mogelijk, wat de veiligheid in het gebouw nog verder verhoogt.
Belimo biedt original equipment manufacturers (OEM's) van brandkleppen en rookafvoerkleppen een uitgebreid assortiment van speciaal voor hun toepassingen ontwikkelde aandrijvingen. Wij maken gebruik van de nieuwste technologieën en de hoogste normen als het gaat om ontwikkeling, materiaalinkoop, productie en eindtesten. Naast de kleppen moeten de aandrijvingen voldoen aan internationale en nationale veiligheidsnormen, die onder andere levenscyclus- en brandtesten omvatten.

grafik

Nieuwe generatie ontwikkeld

Kit_1_Barometrisch_Fassade_web

Tussen 2015 en 2018 heeft Belimo een nieuwe reeks brandklepaandrijvingen in Europa geïntroduceerd. Deze zijn uitgerust met een unieke, gepatenteerde vergrendelingsfunctie (Safety Position Lock™) die de kleppen stevig gesloten houdt in geval van brand. De reactie van de klant op deze uitbreiding van het assortiment was positief. Er is een nieuwe generatie van rookafvoeraandrijvingen ontwikkeld. Belimo zal hiermee niet alleen zijn marktpositie in de brandbeveiligingssector verder kunnen uitbouwen, maar ook een doorslaggevende bijdrage leveren aan het redden van mensenlevens.

  • Belimo Safety Solutions: Fire Protection Scenarios (English)

Drukverschilsysteem voor rookafvoer in het hoofdkantoor van Belimo in Hinwil (Zwitserland)

De toenemende verstedelijking leidt tot verdichting, met grotere hoogtes en dieptes op een klein oppervlak. Dit type gebouwen, die typisch hoogbouw zijn, vereisen nieuwe technische oplossingen die een veilige  evacuatie mogelijk maken en de brandbestrijding door de brandweer ondersteunen. Drukverschilsystemen voor rookafvoer zorgen voor rookvrije vlucht- en reddingswegen – in het bijzonder in trappenhuizen of brandbestrijdingsliften – en worden steeds belangrijker. Ze maken het mogelijk om een zogenaamde veiligheidstrap te creëren, waardoor een tweede trappenhuis niet meer nodig is. Zonder afbreuk te hoeven doen aan de veiligheid kan deze ruimte voor andere doeleinden worden gebruikt, waardoor de bouwkosten kunnen worden verlaagd.
Vanwege het marktpotentieel in toepassingen voor rookbestrijding, investeerde Belimo in 2018 in een test- en demonstratie-installatie in de hoofdvestiging.  Dit drukverschilsysteem voor rookafvoer is uniek in zijn ontwerp.

Speciale objecten vereisen speciale bescherming

Architectenbureau Halle 1 | Locatie Linz (Oostenrijk) | Projecttype gemengd gebruik kantoren, appartementen, hotel, evenementenhal, ondergrondse parkeergarage | Terreinoppervlakte 12.000 m² | Bruikbare oppervlakte 57.600 m², incl. ondergrondse parkeergarage | Kantoorgebouw 1.900 m² | Hotel 129 kamers.

014_eve_ooe18_014_web

Met zijn veiligheidstoepassingen levert Belimo een belangrijke bijdrage aan de betrouwbare brandbeveiliging van een "speciaal" gebouw in Linz.

In het hart van Linz (Oostenrijk) – aan de rand van waar ooit de stadsomwalling van Linz stond, staan nu de Promenaden Galerien – een modern gebouw dat de voetgangerszones van de stad met elkaar verbindt temidden van de historische gebouwen en ruimte biedt aan winkels, restaurants, kantoren, huurappartementen, een evenementenhal en een hotel. Het gebouwencomplex is sinds 1885 eigendom van Wimmer Medien. Tot 2003 waren hier de drukpersen voor de Oberösterreichische Nachrichten opgesteld. Ze werden ontmanteld in 2008 – het startschot voor het promenadeconcept, dat in april 2010 van start ging.  

De familie Cuturi, eigenaar van Wimmer Medien, had grote plannen voor de Promenaden Galerien.  Ze wilden een heel bijzondere plek creëren: “Een plek met een hoogwaardig aanbod, zonder direct afstandelijk te lijken en die de bezoekers vreugde brengt”, legt Paolo Cuturi, projectmanager van de Promenaden Galerien, uit. Zo kon hij de levenslange droom van zijn vader Rudolf Andreas Cuturi in vervulling laten gaan – een droom die in juni 2018 eindelijk werd vervuld door de ceremoniële opening.

Een uiterst professioneel team was nodig om zo'n bijzondere plek mogelijk te maken. De familie Cuturi schakelde gerenommeerde specialisten in om hun visie op de Promenaden Galerien in een vroeg stadium te realiseren. Het Salzburgse architectenbureau Halle 1 slaagde erin om het oude met het nieuwe te combineren tot een ultramodern geheel. Zo is er bijvoorbeeld een nieuwe loopbrug gecreëerd met een stedelijke flair waar mensen graag zullen vertoeven. Waar drukpersen ooit gonsden, pulseert nu het leven. En waar mensen werken, moet veiligheid een topprioriteit zijn. Daarom stond brandbeveiliging van meet af aan centraal bij de planning van het gebouw. 

“Niemand denkt meteen aan brandbeveiliging bij het huren van een appartement of een winkel,” legt projectmanager Mr. Cuturi uit. “Het is echter zeer belangrijk om als exploitant en eigenaar van een gebouw voorbereid te zijn in geval van brand."”

Promenaden-Galerien_Februar2017_PTU

Voor de veiligheid van mensen en eigendommen

Op het gebied van brandbeveiliging is Oostenrijk een van de meest geavanceerde landen ter wereld. Naast de Europese normen en richtlijnen moeten ook landspecifieke brandbeveiligingsnormen in acht worden genomen, waarvan sommige nog hogere eisen stellen aan technische installaties. Voor gebouwen waarin een brandmeldingsinstallatie is geïnstalleerd, zijn gemotoriseerde brandkleppen in Oostenrijk verplicht.

De exploitanten van de Promenaden Galerien gingen zelfs nog een stap verder: “De brandklepaandrijvingen moeten 's avonds de kleppen sluiten zodra het ventilatiesysteem wordt uitgeschakeld”, zegt Norbert Kaimberger, projectmanager  en geautoriseerde executive van het elektrotechnische installatiebedrijf ETECH. “Dit voorkomt op een betrouwbare en snelle manier dat rook en vuur zich via het  ventilatiesysteem verspreiden.” Tegelijkertijd wordt het regelmatig sluiten en openen van de brandkleppen als functietest geregistreerd, wat een doorslaggevende bijdrage levert aan de veiligheid van het gebouw.

Voor het project Promenaden Galerien hadden zes bedrijven uit Linz onder leiding van ETECH hun krachten gebundeld als een joint-venture voor de volledige technische gebouwuitrusting. Naast de elektrische installatiewerkzaamheden behoorde ook de  implementatie  van multidisciplinaire netwerk- en besturingstechniek tot hun verantwoordelijkheid .

Een comfortabel ruimteklimaat, een efficiënte werking van de gebouwentechniek en de vereiste kwaliteit van de brandbeveiliging konden zo worden gewaarborgd. Al in een zeer vroeg stadium van het project werd ook bijzondere aandacht besteed aan een optimale interactie tussen de verschillende secties. Afhankelijk van het vakgebied, hielden verschillende gespecialiseerde groepen zich bezig met brandbeveiliging. Een vroegtijdige coördinatie was daarom van het grootste belang om een hoogwaardige oplossing voor brandbeveiliging en met name rookafvoer te waarborgen.

Om dezelfde reden werd bij de eerste oplevering van de beveiligingsgerelatereerde systemen een zogenaamde integrale test uitgevoerd. tDit zorgt ervoor dat de systeemoverschrijdende functies in overeenstemming met het brandbeveiligingsconcept zijn en dat de beveiligingsdoelen in geval van brand worden bereikt.

Promenaden_Galerien_Linz-P25_p25_02_v3_web

De uitdaging van gemengd gebruik

Om delen van het gebouw die niet in gebruik zijn af te zonderen binnen het ventilatiesysteem en zo de verspreiding van rook en brand te voorkomen, sluiten de bijbehorende brandkleppen uit voorzorg wanneer de ruimten niet in gebruik zijn. “We kunnen de gemotoriseerde brandkleppen naar wens bedienen, waarbij we rekening houden met verschillende gebruiksmomenten,”, aldus de heer Kaimberger. “De werktijden van de nieuwskamer van de Oberösterreichische Nachrichten verschillen bijvoorbeeld sterk van die van andere kantoren in dezelfde ventilatieruimte.”

Het brandbeveiligingsconcept van een gebouw beschrijft de beveiligingsdoelen om de veiligheid van mensen en eigendom te kunnen garanderen. Aangezien het grootste gevaar voor mensen bij brand intense rookontwikkeling is, worden in gebouwen zoals de Promenaden Galerien meestal extra rookafvoerinstallaties geïnstalleerd om rookvrije vlucht- en reddingswegen te waarborgen. De systemen worden automatisch geactiveerd zodra de brandmeldingsinstallatie rook detecteert. Tegelijkertijd wordt ook de brandweer gealarmeerd.

In de Promenaden Galerien zijn daarom rookafzuiginstallaties geïnstalleerd , die de giftige rookgassen in geval van brand uit het gebouw en door middel van grote ventilatoren naar de buitenlucht transporteren. “Als het niet al in de aanbesteding nodig  was geweest, hadden we een slimme regeling en bewaking van de  brand- en rookafvoerkleppen voorgesteld”, legt Kaimberger uit. Naast de 500 gemotoriseerde brandkleppen zijn er zes brand- en rookafvoerzones –
telkens drie in de ondergrondse parkeergarage en in het restaurant- en winkelgedeelte. 

“"We hebben een centraal, slim bewakings- en regelsysteem geselecteerd om in totaal 40 gemotoriseerde rookafvoerkleppen en zes rookafvoerventilatoren”aan te sturen en te bewaken", voegt Kaimberger eraan toe. Het systeem voert automatisch een regelmatige functiecontrole uit en registreert alle aangesloten gemotoriseerde brand- en rookafvoerkleppen. In geval van wijzigingen, zoals een verandering in het gebruik van ruimtes, kunnen de veiligheidsscenario's door middel van een eenvoudige en flexibele procedure worden aangepast. Bovendien ondersteunt het centrale systeem het onderhoud en de service van de systemen.

Bewezen producten, unieke service

PIC_EU_BFN-BAT-BKN_damper_actuator

Ook in de drie verdiepingen tellende ondergrondse parkeergarage van de Promenaden Galerien heeft brandbeveiliging de hoogste prioriteit. Een voertuigbrand in een ondergrondse parkeergarage zou snel kunnen leiden tot luchttemperaturen tot wel 700 graden Celsius. Deze zouden ertoe kunnen leiden dat de statica van het gewapend beton wordt verzwakt en daardoor de hele gebouwconstructie zou worden beschadigd. Bovendien vormt de dichte, giftige rook een aanzienlijk risico voor mensenlevens. Om al deze redenen zijn effectieve brandbeveiligingssystemen in ondergrondse parkeergarages onontbeerlijk om vroegtijdig te kunnen reageren wanneer er rook ontstaat.

Het beveiligen van rookvrije vlucht- en reddingsroutes is ook in ondergrondse parkeergarages van groot belang. Een sprinklerinstallatie in combinatie met een efficiënte rookafzuiginstallatie garandeert dat de vereiste beveiligingsdoelen in de Promenaden Galerien kunnen worden bereikt.

Voor Kaimberger was het gebruik van beproefde componenten , zoals de rookafvoeraandrijvingen van Belimo, bijzonder belangrijk voor de rookafvoerkleppen en de luchtinlaatkleppen. Voor hem was de samenwerking al in een vroeg stadium een voor de hand liggende keuze: “Ons eerste project met Belimo was de bouw van onze nieuwe hoofdvestiging van ETECH. Het begin van een uiterst succesvolle samenwerking. Als we vragen hadden, kregen we snel antwoord of zelfs een bezoek op de bouwplaats. Door deze service is Belimo de ideale partner."”

Visit Regional Website for More Information

Americas

Product RangeGroup Division Americas

USA, Canada & Latin America

teaser-europe

Product RangeGroup Division Europe

Europe, Middle East & Africa

shop-asia-pacific

Product RangeGroup Division Asia Pacific

Asia, Australia & Oceania

Welkom bij Belimo {{js-currentCountryName}}

{{js-currentCountryText}}
Contact Privacy Policy Veiligheidsinstructies Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden, garantievoorwaarden Privacy-instellingen wijzigen Imprint
'+41 43 843 61 11
Abonneren op de nieuwsbrief
BELIMO Holding AG, Brunnenbachstrasse 1, 8340 Hinwil (Zwitserland)