belimo_loxone_header_2

Een toonbeeld van intelligente
gebouwautomatisering.

  1. Home
  2. Highlights

Referentieproject Loxone Campus, Oostenrijk

  • Referentieproject
  • Loxone als Belimo MP-Bus-partner
  • De Loxone Campus
Referentieproject

Een demonstratieproject voor leren en beleven.

Loxone is specialist in intelligente systemen van gebouwautomatisering en ondersteunt sinds 2009 gespecialiseerde ontwerpers, architecten en eigenaars van gebouwen bij de uitvoering van hun gebouwenprojecten. Met de hulp van de meer dan 25.000 partners over de hele wereld heeft Loxone al meer dan 250.000 projecten gerealiseerd. De onderneming werd opgericht in 2009 te Kollerschlag in Oostenrijk met als missie door automatisering gebouwen energie-efficiënter, comfortabeler en veiliger te maken. De Loxone Campus werd gebouwd in 2023 op dezelfde plek waar de onderneming werd opgericht, met de bedoeling de gebouwautomatisering van morgen vandaag te kunnen beleven. Het 15 hectaren grote complex omvat een hotel met een wellnesscentrum, een auditorium, een restaurant, verscheidene kantoorruimten en opslaghallen. De bezoekers krijgen te zien hoe wonen en werken er in de toekomst uit kan zien. De gehele verwarming, koeling en ventilatie van de Loxone Campus werd ook ontworpen om te worden geautomatiseerd en geregeld volgens de behoeften. Om die reden werden vele communicatieve HVAC-componenten van Belimo toegepast. Uw voordelen: gemakkelijke integratie in het gebouwgeleidingssysteem, energie-efficiënte werking en maximaal comfort in het gebouw. De Belimo-interfaces Tree en Air maken een naadloze integratie van de apparaten mogelijk.

  • Referentie – Loxone Campus, Oostenrijk (pdf - 2,32 MB)
  • Website van Loxone
GEBOUWTYPE         PROJECT            SECTOREN PRODUCTEN
Multifunctioneel gebouw      Nieuw gebouw Verwarming, ventilatie, koeling Belimo Energy Valve met thermische energiemeter
      6-weg EPIV
      PIQCVs
      Luchtklepaandrijvingen voor ventilatie
      Variabel luchtvolume
      Sensoren

Intelligente energie-efficiëntie en comfort

"Onze hoofddoelstelling bestond erin het uitgebreide gebouwencomplex van de Loxone Campus te voeden vanaf één enkel technisch centrum, te voldoen aan de specifieke vereisten van de op uiteenlopende wijze gebruikte zones, en er tegelijkertijd voor te zorgen dat alle zones zo flexibel mogelijk worden ontworpen met het oog op de toekomst", aldus Jochen Sexlinger, hoofd technisch ontwerper van het gebouwenproject. Om een optimale binnenluchtkwaliteit te garanderen, wordt het grootste deel van de campus geregeld op basis van CO2, vochtigheidsgraad en temperatuur. Tegelijkertijd is het gebouwencomplex bedoeld om zo energie-efficiënt mogelijk te functioneren. Daartoe zijn alle Belimo-componenten gekoppeld aan het gebouwbeheersysteem van Loxone via MP-Bus. Loxone heeft de Belimo-interfaces Tree en Air ontwikkeld voor de naadloze integratie van Belimo-producten. Elke interface maakt de moeiteloze verbinding van MP-Bus-compatibele Belimo-apparaten mogelijk.

belimo_loxone_ev_orig
belimo_loxone_sexlinger
Met behulp van de Belimo Energy Valve en de 6-weg regelkogelkraan kunnen we iedere afnemer voorzien van de juiste hoeveelheid energie afgestemd op behoefte en weten we precies hoeveel energie waarheen gaat.
Jochen Sexlinger
Hoofd technisch planner, Sexlinger Consulting Engineering GmbH

Alleen die hoeveelheid energie die nodig is.

Het gehele hydronische systeem in het hoofdverdeelstelsel is ontworpen om elektronisch drukonafhankelijk te zijn gebruikmakend van de Belimo Energy Valve. De Energy Valve levert alle belangrijke informatie die Loxone nodig heeft voor bewaking en beheer van de energie. "We gebruiken de Belimo Energy Valve™ omdat deze vele functies in één apparaat samenbrengt – van meting tot beheer van het temperatuurverschil", zo legt Jochen Sexlinger uit. "De Energy Valve stelt ons in staat de energie betrouwbaar te bewaken. We kunnen het systeem op ieder ogenblik controleren en de werking ervan optimaliseren." De hydraulische inregeling werd digitaal uitgevoerd, tot in de kleinste zone. De inbedrijfstelling werd daardoor sterk vergemakkelijkt.

De 80 hotelkamers op de Loxone Campus zijn uitgerust met plafond-inductietoestellen voor verwarming en koeling, waarvoor elektronische drukonafhankelijke 6-weg regelkogelkranen (EPIV) van Belimo werden toegepast. Debietsensoren van Belimo en sensoren van Loxone meten hoeveel verwarmings- en koelenergie in de hotelkamers nodig is, wat energie bespaart wanneer de kamers onbezet zijn of wanneer hotelgasten afwezig zijn. De plafond-inductietoestellen werden geïnstalleerd in een versie met twee leidingen in plaats van vier leidingen. De omschakeling verwarmen/koelen en de regeling worden gerealiseerd door één enkele 6-weg regelkogelkraan. Met dit ontwerp waren minder componenten nodig, wat een besparing inhoudt op zowel de producten als de installatiekosten.

belimo_loxone_ahu_orig

De vloerverwarming en -koeling zorgt voor een aangename temperatuur in de kantoorruimten van de Loxone Campus. De overeenkomstige energieverdelers zijn uitgerust met drukonafhankelijke regelkogelkranen (PICQV) van Belimo. De warmtepomp wordt gestuurd door een "bad point"-regeling: "Er is een verschillende hoeveelheid water nodig voor verwarming dan voor koeling en, dankzij het verdeelstuk, hoeven we slechts zoveel energie te onttrekken als op ieder gegeven tijdstip werkelijk nodig is", verklaart Jochen Sexlinger.

Meerdere ventilatiesystemen in de Loxone Campus zorgen ervoor dat alle zones een aangename temperatuur, vochtigheidsgraad en CO2-concentratie hebben. Alle ventilatiesystemen zijn ook uitgerust met luchtklepaandrijvingen van Belimo. De ventilatie van de Loxone Campus is ontworpen om alleen zoveel buitenlucht aan te zuigen als werkelijk nodig en met de omgevingslucht binnen in het gebouw te werken om te voldoen aan de eisen van algemene energie-efficiëntie. Doordat er minder lucht moet worden behandeld door de luchtbereiding, kan een optimaal ruimteklimaat worden gegarandeerd met laag energieverbruik, ook met droge winterse buitenlucht.

belimo_loxone_manifold_orig2

Efficiënt in iedere zone.

De verbinding van alle componenten met het gebouwbeheersysteem van de Loxone Campus had niet alleen voordelen nadat het gebouw in gebruik werd genomen, maar bleek ook zeer doeltreffend tijdens de initiële inbedrijfstelling van de systemen: "Waar vroeger iedere kamer individueel moest worden ingesteld, was het nu voldoende één hotelkamer in te stellen en de instellingen naar alle andere te kopiëren dankzij de digitale interfaces", herinnert Jochen Sexlinger zich. "Dankzij de intelligente gebouwautomatisering, zoals we die hier op de Loxone Campus hebben, hoeven de systemen niet meer te worden gedimensioneerd voor vollast, maar kunnen die zodanig functioneren dat slechts de vereiste energie wordt verbruikt. Met analoge systemen zou dit niet mogelijk geweest zijn", gaat hij verder.

belimo_loxone_moser
Dankzij de aansturing en de analyse van de Belimo Energy Valve bereiken we op de Loxone Campus maximale energie-efficiëntie.
Thomas Moser
CEO Loxone Group
Loxone als Belimo MP-Bus-partner

Slimme gebouwen vereisen intelligente automatiseringsoplossingen die veldapparaten naadloos integreren. Om die reden werkt Belimo al decennia lang samen met fabrikanten van systemen voor gebouwautomatisering en ondersteunt klanten in de doelmatige uitvoering van hun projecten, waaronder Loxone.

De samenwerking met Loxone op het gebied van busintegratie begon oorspronkelijk met Modbus: Belimo creëerde een Modbus-bibliotheek voor de veldapparaten van Belimo. De klanten van Loxone kunnen deze sjabloonbestanden ongewijzigd gebruiken of ze voor specifieke projecten aanpassen. Later besloot Loxone over te stappen naar het MP-Bus-systeem, dat het breedste gamma van Belimo-apparaten ondersteunt, wat een grote flexibiliteit in ieder project mogelijk maakt.

Met Belimo Tree & Air heeft Loxone een gateway voor zowel Loxone Tree als Loxone Air gecreëerd. Belimo ondersteunde Loxone in het gehele implementatieproces. De MP-integratie werd ook toegepast op de Loxone Campus en kan dus grondig worden getest en constant worden verbeterd.

  • Belimo x Loxone: maximale energie-efficiëntie voor uw HVAC-systemen

Gericht op alle systemen van een hoger niveau

De MP-Bus® van Belimo werd speciaal ontwikkeld als een master/slave-systeem voor HVAC-aandrijvingen. Hiermee kunnen maximaal acht verschillende regelorganen worden gegroepeerd en aangesloten op een systeem van een hoger niveau. Indien uitsluitend aandrijvingen van de laatste generatie worden gebruikt (bijv. ..-MPL), kunnen 16 apparaten worden verbonden. Gateways en DDC-regelaars met een geïntegreerde MP-interface functioneren als MP-cliënten. Er zijn geen beperkingen op de bedradingstopologie. Ster-, ring-, lijnconfiguraties en combinaties ervan zijn toegestaan.
 

belimo_loxone_server-clients

Bedrading in een handomdraai

De MP-Bus® gebruikt een enkele installatiekabel die voeding en communicatie combineert met slechts drie draden. Dit bussysteem is zeer goed bestand tegen externe interferenties en behoeft geen busuiteinden.

belimo_loxone_interface
  • Inleiding tot MP-Bus-technologie (pdf - 3,68 MB)

Ontworpen voor HVAC-systemen

Loxone-expert Johannes Bartnitzke en Andreas Marty, hoofd van productmanagement EMEA bij Belimo, kunnen u alles vertellen over de MP-Bus-technologie van Belimo en de eenvoudige en snelle integratie in huis- en gebouwautomatisering van Loxone.
 

belimo_loxone_hetzendorfer
We hebben besloten om het eigen MP-Bus-systeem van Belimo te ondersteunen, omdat dit ons in staat stelt te werken met het breedste spectrum van Belimo-apparaten en maximale flexibiliteit in ieder project biedt. De intrinsieke integratie van Belimo in de Loxone Config maakt het gemakkelijker dan ooit om Belimo-apparaten te integreren in een gebouwbeheersysteem. Dat betekent dat we niet alleen de voordeligste, maar ook de beste oplossing leveren.
Andreas Hetzendorfer
CPO, Loxone
De Loxone Campus

De Loxone Campus combineert vele toepassingsgebieden in één gebouwencomplex. Intelligente gebouwautomatisering kan in de praktijk worden beleefd in allerhande scenario's.

Kantoren

De kantoren van de Loxone Campus beslaan 3.000 m2 en bieden ruimte aan 300 werknemers in totaal. Een open ruimte met vaste werkstations wordt aangevuld door reserveerbare vergaderruimten, telefooncellen met geluidisolatie, een salonruimte en terrassen voor ontspanning.

De drukonafhankelijke regelkogelkranen van Belimo maken comfortabele en energie-efficiënte verwarming en koeling van de kantoren mogelijk met vloerverwarming en -koeling.
 

loxone_buero_manifold_orig

Hotel

Het design-hotel op de Loxone Campus heeft 80 kamers en twee suites. Bovendien werd een 500 m2 grote wellnessruimte aangelegd, met een openlucht-zwembad, twee sauna's, een fitnessruimte en zonnebadinstallatie.

Verwarmen en koelen van de ruimten vindt plaats afgestemd op behoefte met behulp van inductieapparaten aan het plafond. Daartoe werden elektronische drukonafhankelijke 6-weg regelkogelkranen van Belimo toegepast die een energie-efficiënte en betrouwbare werking verzekeren. De vereiste energie wordt naar behoefte aangevoerd, in functie van de bezettingsgraad en de luchtkwaliteit.
 

belimo_loxone_hotel_valve_orig

Restaurant

Het interne restaurant wordt de hele dag door gebruikt door bezoekers, deelnemers aan de seminaries en werknemers van Loxone, en heeft zitplaatsen voor maximaal 600 personen. Indien nodig kan het restaurant worden verenigd met het nabijgelegen auditorium door middel van deuren.

De lucht wordt naar het restaurant aangevoerd en afgevoerd uit de keuken. Druksensoren van Belimo zorgen ervoor dat geuren van de keuken niet in de eetruimte of het auditorium kunnen stromen.
 

belimo_loxone_restaurant_ahu_orig

Auditorium

Het auditorium van de Loxone Campus kan worden gebruikt voor grote evenementen en biedt plaats aan 600 personen. De ruime hal kan worden gebruikt voor concerten, evenementen of voordrachten. Behalve voor de vermelde activiteiten, kan deze ruimte ook worden gebruikt als onderdeel van de algemene cateringfaciliteiten.

Het auditorium heeft zijn eigen ventilatiesysteem, dat lucht onder de katheder aanvoert. Wanneer het auditorium met het restaurant verenigd is, zorgen druksensoren van Belimo voor een optimale interactie tussen de ventilatiesystemen van de twee ruimten.
 

belimo_loxone_auditorium_ahu_orig

Experience Zone

De Experience Zone van de Loxone Campus biedt een interactieve belevenis aan de bezoekers. De eigen bioscoop biedt digitale belevingsrondleidingen en geeft een blik in de wereld van intelligente gebouwen. Bezoekers kunnen meer vernemen over de geschiedenis van het bedrijf in de vorm van een miniatuurwereld. Er zullen nog meer installaties worden tentoongesteld en interactieve elementen worden toegevoegd, waaronder een zaal gewijd aan gaming.

  • Meer informatie over de Loxone Campus.

Welkom bij Belimo België

U lijkt zich niet in België te bevinden. De producten en diensten die op deze website worden gepresenteerd, zijn mogelijk niet beschikbaar in uw land. Ook inloggen/registreren is niet mogelijk. Vind hieronder uw lokale Belimo-website.
Contact Privacy Policy Veiligheidsinstructies Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden, garantievoorwaarden Privacy-instellingen wijzigen Imprint
'+41 43 843 61 11
Abonneren op de nieuwsbrief
BELIMO Holding AG, Brunnenbachstrasse 1, 8340 Hinwil (Zwitserland)