Belimo ZoneTight™ zonekleppen
Efficiënt in alle opzichten
Belimo ZoneTight™ kleppen zijn ontworpen voor maximale efficiëntie in krappe ruimtes. Ze zetten nieuwe prestatienormen in zowel drukafhankelijke als drukonafhankelijke zonetoepassingen.
De assemblages klep/aandrijving QCV, PIQCV en PIFLV verbruiken 95 % minder stroom dan traditionele zonekleppen. Indrukwekkende gereedschapsloze montage (aandrijving met klep) vereenvoudigt de inbedrijfstelling en verlaagt de arbeidskosten.
Belimo ZoneTight™ regelkleppen garanderen een permanente en precieze aansturing van hydronische systemen.
-
Video - Thermische aandrijvingen vs. elektromechanische draaiaandrijvingen
-
Technische brochure – Watertoepassingen
(pdf -
7,38 MB)
-
Folder – Compacte zoneklep QCV
(pdf -
1,5 MB)
-
Toepassingenbrochure – Ruimte- en zoneregeling
(pdf -
4,85 MB)
HVAC-hydronica – een goudmijn voor renovatieprojecten voor gebouwen.
De slimme regeling van de belasting door verwarming, koeling en ventilatie heeft een grote invloed op de energie-efficiëntie van gebouwen. Centraal staat hierbij het verwarmings- en koudwatercircuit, de zogenaamde hydronica van een gebouw.
Productie
- Geen energieverlies bij nullast verlaagt de bedrijfskosten.
- Betrouwbaarheid van het ontwerp vormt de eerste stap in de richting van een betere energie-efficiëntie
Distributie
- Drukschommelingen in de verdeling leiden tot een lager afgegeven vermogen.
- De energiestroom zichtbaar maken.
Zone
- Vraaggestuurde zoneregeling.
Ontdek hoe we u hierbij kunnen helpen:
-
Brochure – Energie-efficiëntie en comfort in gebouwen
(pdf -
2,42 MB)
Meer dan een gewone zoneklep
Supercompact en veelzijdig
In gesloten stand voorkomt de dichtsluitende regelkogelkraan interne lekkage en deze vermijdt op die manier ongewenst verbruik bij nullast. Het zelfreinigende effect voorkomt blokkering. Activering van het koel- of verwarmingsvermogen is betrouwbaar en gebeurt alleen wanneer dat nodig is.
De ZoneTight™ regelkogelkraan garandeert debietkarakteristieken met gelijk percentage. De regelingsstabiliteit die op deze manier wordt bereikt, beperkt betrouwbaar de neiging van het koel- of verwarmingssysteem om te gaan schommelen. Hiermee wordt optimaal comfort met zo weinig mogelijk energie behaald. Beschikbaar met dauwpuntmanagement voor vroegtijdige detectie van condensatie.
-
Toepassingenbrochure – Ruimte- en zoneregeling
(pdf -
4,85 MB)
-
Projectrichtlijnen – Belimo ZoneTight™ (QCV)
(pdf -
1,43 MB)
-
Projectrichtlijnen – 6-weg regelkogelkranen
(pdf -
1,11 MB)
-
Video - Waarom kiezen voor de snelle, compacte klep (QCV) van Belimo?
-
Video - Kogelkraan vs. Korteslagklep
-
Video - Instellen van de kvs-waarde
Assortiment
8 redenen om 6-weg-kleppen te gebruiken
1. Eén apparaat voor alles
- Compacte uitvoering
- Minder gewicht
- Minder moeite tijdens de installatie
- Lagere installatiekosten
2. Transparante, drukonafhankelijke besturing
- Manuele hydraulische inregeling van het verwarmings- en koelsysteem is niet nodig, snelle configuratie
– Gegarandeerd de juiste hoeveelheid water, zelfs bij wijzigingen in drukverschillen en tijdens bedrijf met gedeeltelijke belasting
3. Eenvoudige en snelle inbedrijfstelling
- De Belimo Assistant App stroomlijnt inbedrijfstelling en onderhoud
- De 6-weg zoneklep EPIV biedt configuratie in spanningsloze toestand via smartphone vóór installatie
4. Veilig, nauwkeurig en geen condensatie
- Eliminatie van mogelijke installatiefouten ten gevolge van verwarring tussen de kleppen
- Gelijktijdige start van koeling en verwarming is uitgesloten
- Nauwkeurige debietregeling, ongevoelig voor vuil
5. Gemakkelijke integratie, voorbereid op de toekomst
- Integratie via MP-Bus van Belimo, BACnet MS/TP, Modbus of op conventionele manier
- Geoptimaliseerde werking van de pomp kan worden gegarandeerd
- Energie-efficiënte werking van het systeem is gegarandeerd over de gehele levensduur
6. Gereduceerd energieverbruik
- Geen houdmoment nodig om de klep in de ingestelde positie te houden
- Het geoctrooieerde regelsysteem van de aandrijving beschikt over dynamische detectie van de houdkracht
-Het jaarlijkse energieverbruik van de aandrijving kan worden gereduceerd met tot wel 57%
7. Uitstekend regelgedrag met minimale moeite
- Slechts één elektrische aansluiting en één datapunt
- Het gewenste debiet wordt automatisch aangehouden
-De besturing is drukonafhankelijk in de debietregelingsmodus
- De installatiewerkzaamheden en mogelijke foutoorzaken worden tot een minimum beperkt
8. Luchtbellendicht met maximale veiligheid van de installatie
– Luchtbellendicht – geen lekkage in gesloten positie
- De 6-weg-regelkogelkranen hebben een geïntegreerde drukontlastingsfunctie
- Blokkering door vuilpartikels wordt uitgesloten
-
Brochure – 8 redenen om 6-weg regelkogelkranen te gebruiken
(pdf -
3,36 MB)
Voordelen van de regelkogelkranen van Belimo
1. Absoluut betrouwbare afdichtingen
- Alles-in-één: regelklep en afsluiter
- Geen activering en geen energieverlies bij nullast
2. Optimale debietkarakteristiek
- Uitstekende regelingsstabiliteit en verminderde neiging tot slingeren
- Hoogst mogelijk comfort
3. Uitstekend regelgedrag
- Grote regelverhouding
- Superieure regelbaarheid in het openingsbereik
4. Geen houdmoment vereist
- Eenvoudigere selectie van aandrijvingen
- Aandrijvingsgrootte niet afhankelijk van drukverschil
- Goedkope en energie-efficiënte aandrijvingen
5. Gereduceerd gewicht
- Eenvoudig transport van materiaal naar en op de installatieplaats
- Snelle installatie
- Gereduceerde installatiekosten
6. Lage montagehoogte
- Vermindering van de benodigde ruimte, waardoor een vrijer ontwerp mogelijk is
- Eenvoudige planning en installatie
7. Gereduceerd energieverbruik
- Laag verbruik bespaart energiekosten
- Prijsgunstige elektrische installatie
8. Zelfreinigend sferisch ontwerp
- Blokkeert niet, onderhoudsvrij, hoge bedrijfsveiligheid
-
Brochure - 8 redenen om een regelkogelkraan te gebruiken
(pdf -
2,41 MB)
Customized products
Op maat gemaakte producten. Beter rendement uit uw project.
De uitdagingen bij de planning en op de bouwplaats zijn tegenwoordig moeilijk op te lossen met standaardproducten, waardoor kant-en-klare producten steeds belangrijker worden. Wij bouwen de oplossing die u nodig hebt – met de aangepaste kabellengte, aansluitstekker en configuratie die u ons doorgeeft. Op verzoek monteren we de aandrijving op een klep en maken we op basis van uw wensen een samengesteld product op maat, met pijpleidingdelen, sensoren, aansluitingen en nog veel meer.
- Verschillende kabeltypes en -lengtes met of zonder aansluitstekker.
- Productlabels met uw specifieke informatie (bijv. waar de aandrijving in het gebouw moet worden geïnstalleerd).
- Volledig geprefabriceerde en geteste assemblage (bijv. lekdichtheid) met componenten van uw keuze.
- Op verzoek met flexibele pijpleidingen, met speciale coatings of isolatie.
- Wij verzorgen voor u de configuratie (bijv. instelbare looptijd, schakelverschil en busparameters). Voor HVAC-aandrijvingen (bijv. Belimo Energy Valve™) bereiden wij de volledige inbedrijfstelling voor u voor, volgens uw specificaties.
Wij bieden een "compleet zorgeloos pakket" voor uw toepassing.
- Voordelen voor de klant
- Software / plug-ins
- Referentieprojecten
- Awards
Algemene installateurs/investeerders
Uw focus ligt op de rendabiliteit van gebouwen. Dit omvat niet alleen de investeringskosten, maar ook de kosten tijdens de bediening en het onderhoud. Duurzaamheid en kostentransparantie zijn belangrijk voor u. De zonekleppen van Belimo bieden:
- Al meer dan 40 jaar beproefde kwaliteit
- 95 % minder stroomverbruik in vergelijking met traditionele zonekleppen, wat bijdraagt aan de LEED-certificering
- Dichtsluitende regelkogelkranen voorkomen lekkage van de klep en daarmee energieverliezen
- Met als resultaat een hoog ruimtecomfort en tevreden gebruikers in gebouwen
- 5 jaar garantie op alle producten van Belimo
Planners
Het plannen van HVAC-systemen is uw kerncompetentie. U bent constant op zoek naar nieuwe, innovatieve manieren om energie te besparen en het ruimteklimaat te verbeteren. U werkt met de modernste methodes en gebruikt gegevens van leveranciers en fabrikanten voor uw planning. De zonekleppen van Belimo bieden:
- Dichtsluitend met 95 % minder stroomverbruik in vergelijking met traditionele zonekleppen, wat bijdraagt aan de LEED-certificering
- Drukonafhankelijke klep werkt als balanceerklep en regelklep in een enkele eenheid en reduceert zo de kosten voor de montage en afstemming
- Kleinste drukonafhankelijke klep op de markt
- Speciaal gecoördineerde planningshulpmiddelen en documenten helpen bij de dagelijkse werkzaamheden
Systeemintegrators
Het is uw taak om de gebouwbeheersystemen te ontwerpen en veldapparaten optimaal te integreren. U wilt minder complexiteit en zorgen voor transparantie om de gebouwtechniek voortdurend te verbeteren. De drukonafhankelijke regelkogelkranen van Belimo bieden:
- Eenvoudige selectie, installatie en probleemloze service
- Uitgerust met roterende aandrijvingen voor eenvoudige montage en installatie ter plaatse waardoor u tijd bespaart
- Besturing via BACnet, Modbus, KNX, MP-Bus of analoog signaal, afhankelijk van de aandrijving
Installateurs / installatiebouwers
Installeren van HVAC-gebouwtechniek is wat u doet. Om uw werkzaamheden uit te voeren hebt u ter plaatse de juiste producten op het juiste moment nodig. Dankzij de gemakkelijke montage en deskundige klantenondersteuning kunt u uw strakke schema aanhouden. De zonekleppen van Belimo bieden:
- Compacte constructie voor eenvoudige montage in krappe ruimtes
- Kvs- of Vnom-waarden kunnen ter plaatse worden ingesteld om te voldoen aan de ontwerpeisen en om de voorraadniveaus te reduceren
- Kan als balanceer- en regelklep in een eenheid (PIQCV) worden gebruikt, waardoor de kosten voor de installatie en afstemming worden gereduceerd
- Snelle levering met uitgebreide support
Gebouweigenaren
Verbeteringen van het comfort en energieverbruik en eenvoudige uitbreidingen en renovaties van het gebouw zijn een voortdurende uitdaging voor u. De belangrijkste focus is het optimaliseren van uw HVAC-systeem met zo min mogelijk kosten en moeite. De zonekleppen van Belimo bieden:
- Geen lekkage en hoge isolatiedruk elimineert energieverlies en verbetert de systeemprestaties
- Reduceert de bedrijfskosten door 95 % minder stroomverbruik dan traditionele zonekleppen
- Bij wijziging van de prestaties zijn eenvoudige aanpassingen mogelijk waardoor toekomstige verbouwingen gemakkelijk worden
- Gegarandeerde systeemveiligheid dankzij optionele veiligheidsfunctie
Facilitair managers / onderhoud van gebouwen
Het beheren, aansturen en bedienen van gebouwen en hun technische uitrusting is onderdeel van uw dagelijkse taken. U zoekt oplossingen om ruimtecomfort te waarborgen en de bediening van het systeem te optimaliseren. U houdt van eenvoudige en transparante systemen en, indien nodig, snelle levering van reserveonderdelen en altijd beschikbare ondersteuning. De zonekleppen van Belimo bieden:
- Onderhoudsvrije, zelfreinigende technologie van de kogelkraan biedt optimale bescherming tegen vuil en verstoppingen
- 95 % minder stroomverbruik in vergelijking met traditionele zonekleppen
- Debiet (Kvs, Vmax) kan ter plaatse worden ingesteld en helpt de voorraadniveaus te reduceren
- Maximaal comfort met minimale bedrijfskosten gedurende de volledige levenscyclus
- Geen ongewenst vermogensverlies dankzij luchtbellendichte kleppen
- Snelle levering met uitgebreide support
Belimo Assistant 2
Ontgrendel het volledige potentieel van uw Belimo-apparaten
De Belimo Assistant 2 maakt het mogelijk om met smartphones, tablets en pc's zowel bedraad als draadloos instellingen uit te voeren op luchtklepaandrijvingen, regelkleppen, sensoren en meters van Belimo, deze op locatie te bedienen en problemen ervan op te lossen.
Belangrijkste functies:
- Instelparameters van het apparaat controleren en wijzigen
- Weergave van identificatiegegevens: apparaattype, positie, aanduiding, serienummer, busadres
- Adressering (MP-Bus, BACnet, Modbus, TCP/IP)
- "Instelling": Begeleide parameterinstelling voor uw apparaat.
- "Configuratie kopiëren/plakken": Instellingen voor dezelfde apparaattypes kopiëren
- "Live trend": Lokale override en live trending uitvoeren met de functie "Eenvoudig delen"
- "Toestand": KPI's voor de werking van het apparaat bewaken. Bijv. voedingsspanning, busstatus, sensorstatus, enz.
- "Rapporten": Digitale rapporten van uw apparaat ophalen met de functie "Eenvoudig delen". Bijv. kalibratiecertificaat, inbedrijfstellingsrapport
- "Configuratie exporteren": Een logbestand maken met de functie "Eenvoudig delen"
- Taalaanpassing in de app (EN/DE/FR/IT/ES/CN/RU)
- Platformonafhankelijk voor Android, Apple iOS en Windows.
Toebehoren:
- ZTH EU (USB/MP-omvormer)
- ZIP-BT-NFC (Bluetooth/NFC-omvormer)
-
App Store
-
Google Play
-
Belimo Assistant 2 (Windows Installer Version 6.10.0)
(msi -
84,42 MB)
-
Quick Guide – Belimo Assistant 2
(pdf -
1,89 MB)
-
Folder – Belimo Assistant 2
(pdf -
1,66 MB)
-
Veelgestelde vragen
-
Instructievideo's
-
Kom meer te weten over Belimo Assistant 2
Belimo RetroFIT+ App
De Belimo RetroFIT+ App biedt een snelle en gemakkelijke manier om het perfecte vervangingonderdeel te vinden voor verouderde of defecte aandrijvingen, kleppen en sensoren van Belimo, en van enkele andere leveranciers van technisch materiaal.
Ongeacht of het gaat om ventilatie- of watertoepassingen, om modernisering of vervanging van uw systeem – onze app leidt u snel naar het ideale Belimo-product, dat het best aan uw behoefte voldoet, en tegelijkertijd de beste kwaliteit en prestaties biedt.
De RetroFIT+-app stroomlijnt de ontwerpfase van retrofitprojecten van Belimo.
-
Hoe een vervangend product te vinden met de Belimo RetroFIT+ App.
Servicetool ZTH EU
De servicetool ZTH EU vereenvoudigt de diagnose, de functiecontrole en de instelling voor HVAC-aandrijvingen. Doordat ze direct aangesloten zijn op een parametreerbare of communicatiecompatibele aandrijving van Belimo kunnen actuele waarden ter plaatse worden uitgelezen en onmiddellijk worden gereset.
-
Download Tool - ZTH EU - Firmware Upgrade
(zip -
2,44 MB)
-
Bedieningshandleiding - ZTH EU firmware-upgrade
(pdf -
304 KB)
Bij gebruik van de ZTH EU als interface voor de PC-tool (MFT-P) wordt de bijbehorende USB-driver geïnstalleerd als de PC-toolsoftware is geïnstalleerd. De driver kan hier ook worden gedownload en apart worden geïnstalleerd.
-
ZTH EU - USB MP driver
(zip -
2,17 MB)
BIM plug-in voor Autodesk Revit
3D-datamodellen met technische informatie uit Autodesk Revit via de BIM plug-in
Met deze plug-in kunt u aandrijvingen, kleppen en sensoren van Belimo in een database selecteren en deze vervolgens samen met hun technische informatie naar het Building Information Modeling-project slepen en daar neerzetten. Alle BIM-gebruikers hebben op deze manier toegang tot alle gestructureerde en geclassificeerde gegevens in Revit MEP-formaat.
-
Plugin 3Dfindit: Versions Revit 2021 - Revit 2025
(zip -
404,75 MB)
-
Folder – Efficiënte planning met BIM
(pdf -
1,91 MB)
-
De BIM-plug-in kan alleen met succes worden geïnstalleerd als de Autodesk Revit-software op de computer beschikbaar is.
-
Bezoek de Autodesk-pagina
Prijzen en onderscheidingen
De Belimo Energy Valve™ werd bekroond met verscheidene prijzen voor technologische innovatie, voor zijn oplossing van het laag delta T syndroom en voor het bieden van transparantie in de weergave van de product- en systeemprestaties voor veldapparaten van het systeem. De Belimo Energy Valve™ is uniek op de markt.