Vannes de zone Belimo ZoneTight™

belimo_zone-main_rgb_960x530

Efficacité globale

Conçues pour assurer un rendement efficace maximal en espace restreint, les vannes Belimo ZoneTight™ établissent de nouveaux standards en matière de performance pour des applications par zone dépendantes ou indépendantes de la pression.

Les combinaisons vanne-servomoteur QCV, PIQCV et PIFLV consomment 95 % de courant de moins que les vannes de zone conventionnelles. Le montage sans outil (servomoteur avec vanne) simplifie la mise en service et réduit les coûts de main d'œuvre.

Les vannes de régulation Belimo ZoneTight™ assurent une commande permanente et précise des installations hydrauliques.

  • Vidéo - Servomoteurs rotatifs électromécaniques vs. servomoteurs thermiques
  • Brochure technique – Applications hydrauliques (pdf - 7,38 Mo)
  • Flyer - Vanne de zone compacte QCV (pdf - 1,5 Mo)
  • Brochure d’application – Commande de local et de zone (pdf - 4,85 Mo)

Systèmes hydrauliques CVC : la mine d'or dans les projets de rénovation des bâtiments.

Système hydraulique CVC

La gestion intelligente des charges de chauffage, de refroidissement et de ventilation a un impact majeur sur l'efficacité énergétique des bâtiments. Un aspect clé de ce thème est le circuit de chauffage et de refroidissement, c'est-à-dire les systèmes hydrauliques d'un bâtiment.

Génération
- L'absence de perte d'énergie à charge nulle réduit les coûts de fonctionnement.
- La fiabilité de la planification est un premier pas vers une meilleure efficacité énergétique.

Distribution
- Les fluctuations de pression dans la distribution entraînent une diminution de la puissance en sortie.
- Rendre visible le débit d'énergie.

Zone
- Commande de zone entraînée par la demande.

Découvrez comment nous pouvons vous aider :

  • Brochure - Efficacité énergétique et confort dans les bâtiments (pdf - 4,46 Mo)

Plus qu'une vanne de zone ordinaire

ICON_zonetight-compact-size

Format compact

ICON_Low-Power-Consumption

Puissance consommée réduite

ICON-zonetight-zero-Leakage

Pas de fuite

Super compacte et polyvalente

belimo_pi-application_rgb_960x540px

La vanne de régulation à boisseau sphérique étanche aux bulles d'air, empêche les fuites lorsque la vanne est fermée, entraînant une consommation involontaire à charge nulle. La fonction autonettoyante empêche le phénomène de grippage. L'activation du rafraîchissement ou du chauffage est fiable et uniquement en cas de besoin.

La vanne de régulation à boisseau sphérique ZoneTight™ garantit des caractéristiques de débit à pourcentage égal. La stabilité de la commande ainsi obtenue réduit de manière fiable la tendance à l'oscillation du système de refroidissement ou de chauffage. Cela permet d'obtenir un confort optimal en utilisant le moins d'énergie possible. Disponible avec la gestion du point de rosée pour la détection précoce de la condensation.

  • Brochure d’application – Commande de local et de zone (pdf - 4,85 Mo)
  • Remarques relatives à la planification des projets – Belimo ZoneTight™ (QCV) (pdf - 1,43 Mo)
  • Remarques relatives à la planification des projets – vannes de régulation à boisseau sphérique 6 voies (pdf - 1,11 Mo)
  • Vidéo - Pourquoi faire le choix de la vanne compacte et rapide (QCV) ?
  • Vidéo - Vannes à boisseau sphérique vs. Vanne à course réduite
  • Vidéo - Réglage de la valeur kvs

Gamme de produit

belimo_qcv_rgb_300x170

QCV 2 voies

DN 15...20

Jusqu'à Kvs 8 m3/h

Taraudées et filetage mâle

  • Flyer - Vanne de zone compacte QCV (pdf - 1,5 Mo)
  • Voir les produits
belimo_qcv-3-way_rgb_300x170

QCV 3 voies

DN 15...20

Jusqu'à Kvs 4 m3/h

Taraudées et filetage mâle

  • Flyer - Vanne de zone compacte QCV (pdf - 1,5 Mo)
  • Voir les produits
belimo_piflv-cq_rgb_300x170

PIFLV

DN 15...25

Jusqu'à Vnom 3600 l/h

Taraudage

  • Flyer - Vanne de limitation de débit indépendante de la pression PIFLV (pdf - 1,38 Mo)
  • Vidéo - Pourquoi opter pour le PIFLV de Belimo ?
  • Voir les produits
belimo_piqcv-cq_rgb_300x170

PIQCV

DN 15...20

Jusqu'à Vnom 980 l/h

Taraudage

  • Flyer - Vanne de zone indépendante de la pression PIQCV (pdf - 1,37 Mo)
  • Vidéo - Vanne de zone indépendante de la pression PIQCV
  • Voir les produits
belimo_piqcv-ports_rgb_300x170

PIQCV avec des ports de mesure (ports P/T)

DN 15...25

Jusqu'à Vnom 2100 l/h

Taraudage

  • Flyer - Vanne de zone indépendante de la pression PIQCV (pdf - 1,37 Mo)
  • Vidéo - Vanne de zone indépendante de la pression PIQCV
  • Voir les produits
belimo_6-way_rgb_300x170

Vanne de zone 6 voies

DN 15...25

Jusqu'à Kvs 1,8 m3/h

Taraudage

  • Brochure – 8 raisons pour utiliser les vannes 6 voies (pdf - 5,57 Mo)
  • Flyer – La vanne de zone à 6 voies polyvalente et éprouvée (pdf - 1,68 Mo)
  • Voir les produits

8 raisons pour utiliser les vannes 6 voies

6-way-8adv

1. Un seul appareil pour tout
- Conception compacte
- Plus léger
- Installation plus facile
- Coûts d'installation réduits

2. Commande transparente, indépendante de la pression
- Plus besoin de réaliser l'équilibrage hydraulique manuel du système de chauffage et de refroidissement, configuration rapide
– Quantité d'eau correcte garantie, même avec des changements de pression différentielle et pendant un fonctionnement en charge partielle

3. Mise en service simple et rapide
- La Belimo Assistant App permet une mise en service et une maintenance faciles
- La vanne de zone 6 voies (vanne de régulation à boisseau sphérique électronique indépendante de la pression) permet une configuration hors alimentation à l'aide d'un smartphone avant l'installation

4. Sûre, précise et sans condensation
- Les erreurs d'installation suite à la confusion de vannes sont écartées
- L'activation simultanée du refroidissement et du chauffage est empêchée
- Contrôle de débit précis, résistant aux saletés

5. 5. Intégration simple et évolutive
- Intégration via MP-Bus Belimo, BACnet MS/TP, Modbus ou conventionnelle
- Garantie du fonctionnement optimisé de la pompe
- L'efficacité énergétique du système est garantie pendant toute sa durée de vie.

6. Consommation d'énergie réduite
- Aucun couple de maintien n'est nécessaire pour maintenir la position définie de la vanne
- Le système de commande breveté du servomoteur intègre la détection dynamique de la force de maintien
- La consommation d'énergie annuelle du servomoteur peut être réduite de jusqu'à 57 %

7. Excellentes caractéristiques de régulation avec un minimum d'effort
- Un seul raccordement électrique et un seul point de données
- Le débit demandé est automatiquement assuré
- La commande est indépendante de la pression en mode de commande de débit
- Réduction de la charge de travail et des sources d'erreur lors de l'installation

8. Étanche aux bulles d'air avec une sécurité maximum de l'installation
- Étanche aux bulles d'air ; pas de fuite en position fermée
- Les vannes de régulation à boisseau sphérique 6 voies ont une fonction de décharge de pression intégrée
- Obstruction impossible par des particules de saleté

  • Brochure – 8 raisons d'utiliser les vannes 6 voies (pdf - 3,36 Mo)

Avantages des vannes de régulation à boisseau sphérique de Belimo

CCV-8adv

1. Étanchéité totale de la fermeture
- Tout-en-un : vanne de régulation et vanne d'isolement
- Aucune activation et aucune perte d'énergie à charge nulle

2. Caractéristique de débit optimale
- Excellente stabilité de commande et tendance à l'oscillation réduite
- Meilleur confort possible

3. Courbes caractéristiques excellentes
- Rapport de réglage élevé
- Contrôlabilité supérieure dans la plage de fonctionnement

4. Aucun couple de maintien nécessaire
- Sélection plus simple des servomoteurs
- La taille du servomoteur ne dépend pas de la pression différentielle
- Servomoteurs peu onéreux et économes en énergie

5. Poids réduit
- Transport simple du matériel vers et sur le site d'installation
- Installation rapide
- Coûts d'installation réduits

6. Faible hauteur d'installation
- Réduction de l'espace requis, donc plus grande liberté de conception
- Planification facile et installation simple

7. Consommation d'énergie réduite
- La faible puissance consommée permet de réduire les coûts énergétiques
- Installation électrique moins coûteuse

8. Conception sphérique auto-nettoyante
- Sans blocage, sans entretien, sécurité de fonctionnement élevée

  • Brochure – 8 raisons d'utiliser une vanne de régulation à boisseau sphérique (pdf - 2,41 Mo)

Produits personnalisés pour les clients

Customising a Belimo product

Produits sur mesure. Installation plus simple, plus rapide.

De nos jours, les défis à relever durant la planification mais aussi sur le chantier, sont difficiles à résoudre à l'aide de produits standards, c'est pourquoi les produits préfabriqués deviennent de plus en plus importants. Nous fabriquons le servomoteur dont vous avez besoin avec la longueur de câble, le connecteur et les paramètres que vous définissez. Sur demande, nous montons le servomoteur sur une vanne et formons un ensemble prémonté, constitué de pièces de robinetterie, de capteurs, de raccords et bien plus encore. 

  • Différents types et longueurs de câbles avec ou sans fiche de connexion. 
  • Étiquetage du produit avec vos informations client (par exemple, l’endroit où le servomoteur doit être installé dans le bâtiment). 
  • Assemblage entièrement préfabriqué et testé (par exemple, l’intégrité des joints) avec les composants de votre choix.
  • Sur demande, avec des tuyauteries flexibles, avec des revêtements ou des isolations spéciales.
  • Nous nous chargeons du paramétrage : temps de course réglable, différentiel de commutation et paramétrage du bus, par exemple. Pour les dispositifs performants CVC (par exemple, la Belimo Energy Valve™), nous préparons la mise en service selon vos spécifications.

Nous proposons un « forfait complet sans soucis » pour votre application.

  • En savoir plus
  • Avantages pour le client
  • Logiciels / Plug-ins
  • Success stories
  • Prix
Avantages pour le client

Entrepreneurs généraux/investisseurs

investor

Votre objectif est la rentabilité des bâtiments. Cela inclut non seulement les coûts d'investissement, mais aussi les coûts de fonctionnement et d'entretien. Durabilité et transparence des coûts sont importantes pour vous. Les vannes de zone de Belimo apportent :

  • Qualité éprouvée depuis plus de 40 ans
  • 95 % de consommation de courant en moins que les vannes de zone conventionnelles, contribuant à la certification LEED
  • Les vannes de régulation à boisseau sphérique étanches aux bulles d'air évitent les fuites et donc les pertes d'énergie
  • Un haut niveau de confort des pièces et la satisfaction des utilisateurs du bâtiment qui en résulte
  • Garantie de 5 ans sur tous les produits Belimo

Ingénieurs consultants

consulting-engineer

La planification des systèmes CVC est votre cœur de métier. Vous recherchez en permanence de nouvelles façons innovantes d’économiser de l’énergie et d’améliorer la température ambiante. Vous travaillez avec les méthodes les plus modernes et utilisez les données des fournisseurs/fabricants pour votre planification. Les vannes de zone de Belimo apportent :

  • Fermeture parfaitement étanche aux bulles d'air avec une consommation de courant de 95 % inférieure à celle des vannes de zone conventionnelles, ce qui contribue à la certification LEED
  • Vanne indépendante de la pression qui agit comme vanne d'équilibrage et vanne de régulation réunies dans un même appareil, réduisant ainsi les frais de montage et d'équilibrage
  • Plus petite vanne indépendante de la pression du marché
  • Des aides à la planification et des documents spécialement coordonnés soutiennent le travail quotidien

Intégrateurs de systèmes

system-integrator

Votre tâche est de concevoir des systèmes de gestion de bâtiment et d’intégrer des appareils de terrain de manière optimale. Votre objectif est de réduire la complexité et d’assurer la transparence pour l’optimisation continue de la technologie du bâtiment. Les vannes de régulation à boisseau sphérique indépendantes de la pression de Belimo offrent :

  • Sélection et installation faciles, et service sans problème
  • Assemblées à des servomoteurs rotatifs facilitant le montage et l'installation sur place, ce qui vous fait gagner du temps
  • Commande via BACnet, Modbus, KNX, MP-Bus ou via signal analogique selon le servomoteur

Installateurs/ingénieurs d'usine

installer

L’installation de la technologie du bâtiment CVC est votre métier. Pour effectuer votre travail, il vous faut les bons produits au bon moment sur place. La facilité du montage et l’expertise du service clientèle vous permettent de respecter votre planning serré Les vannes de zone de Belimo apportent :

  • Design compact pour un montage facile dans les espaces restreints
  • Les valeurs Kvs ou Vnom peuvent être ajustées sur site pour répondre aux exigences de conception et réduire les niveaux de stock
  • Capacité de cumuler les fonctions d’une vanne d'équilibrage et d’une vanne de régulation en un seul et même appareil (PIQCV), ce qui a pour effet de réduire les frais d’installation et d’équilibrage
  • Une livraison rapide avec un support complet

Propriétaires d’immeubles

building-owner

Améliorer le confort et la consommation d’énergie, tout comme l’extension et la modernisation de bâtiments simples, constituent un défi permanent pour vous. Optimiser votre système CVC au moindre effort et aux moindres coûts est votre principal objectif. Les vannes de zone de Belimo apportent :

  • Étanchéité parfaite et pression d'isolation élevée éliminant les pertes d'énergie et améliorant le rendement des systèmes
  • Réduit les coûts de fonctionnement grâce à une consommation de courant 95 % inférieure que celle des vannes de zone conventionnelles
  • Des adaptations simples peuvent être faites aux changements de performance, ce qui garantit également une conversion facile du bâtiment
  • Sécurité du système garantie par la fonction de sécurité en option

Gestionnaires des installations/maintenance des bâtiments

facility-manager

La gestion, la commande et l’exploitation des bâtiments et de leurs équipements techniques font partie de vos tâches quotidiennes. Vous recherchez des solutions garantissant le confort ambiant et optimisant le fonctionnement des systèmes. Vous appréciez les systèmes simples et transparents et, si nécessaire, la livraison rapide des pièces détachées et une disponibilité permanente de l’assistance. Les vannes de zone de Belimo apportent :

  • La technologie de vanne à boisseau sphérique autonettoyante et sans entretien offre une excellente protection contre la saleté et l'encrassement
  • Consommation de courant réduite de 95 % par rapport aux vannes de zone conventionnelles
  • Le débit (Kvs, Vmax) peut être ajusté sur site et permet de réduire les niveaux de stock
  • Un confort maximum avec des coûts de fonctionnement minimum pendant tout le cycle de vie
  • Aucune puissance en sortie indésirable grâce aux vannes étanches aux bulles d'air
  • Une livraison rapide avec un support complet
Logiciels / Plug-ins

Belimo Assistant 2

BELIMO_EV-EU_Assistant2_Magnolia-Teaser-Image_900x510px

Libérez le plein potentiel de vos appareils Belimo
Belimo Assistant 2 permet la configuration filaire et sans fil, l'exploitation sur site ainsi que le dépannage des servomoteurs de registre, vannes de régulation, capteurs et compteurs à l'aide de smartphones, tablettes et PC.

Caractéristiques principales :
- Vérification et modification des paramètres de réglage de l'appareil
- Affichage des données d'identification : type d'appareil, position, désignation, numéro de série, adresse bus
- Addressage (MP-Bus, BACnet, Modbus, TCP/IP)
- « Configuration » : réglage guidé des paramètres pour votre appareil.
- « Copier/coller de la configuration » : reproduction des paramètres pour les mêmes types d'appareils
- « Tendance en direct » : exécution d'annulation d'action en local et élaboration des tendances en direct avec la fonction de partage facile
- « Santé » : monitoring des indicateurs clés de performance de l'appareil Par exemple alimentation, état du bus, état du capteur, etc.
- « Rapports » : récupération de rapports numériques de votre appareil avec la fonction de partage facile Par exemple, certificat de calibration, rapport de mise en service
- « Configuration de l'export » : création d'un fichier-journal avec la fonction de partage facile
- Réglage de la langue dans l'app (EN/DE/FR/IT/ES/CN/RU)
- Indépendant de la plateforme pour Android, Apple iOS et Windows.

Accessoires :
- LINK.10 (Prise en charge du Bluetooth et de l'USB vers le NFC et le MP-Bus)
- ZTH EU (convertisseur USB/MP)
- ZIP-BT-NFC (convertisseur Bluetooth/NFC)

  • App Store
  • Google Play
  • Belimo Assistant 2 (Windows Installer Version 6.10.6) (msi - 70,29 Mo)
  • Quick Guide – Belimo Assistant 2 (pdf - 1,86 Mo)
  • Flyer – Belimo Assistant 2 (pdf - 1,66 Mo)
  • Foire aux questions
  • Vidéos « Comment faire ? »
  • Apprenez-en plus sur Belimo Assistant 2
  • Belimo Assistant 2 – Release notes (pdf - 509 Ko)

Belimo RetroFIT+ App

The Belimo RetroFIT+ App next to an HVAC actuator

La Belimo RetroFIT+ App vous permet de trouver rapidement et facilement le remplaçant parfait de vos servomoteurs, vannes et capteurs obsolètes ou défectueux de Belimo et de plusieurs autres sources d’équipements.

Que ce soit pour la ventilation des applications hydrauliques, pour la modernisation ou pour le remplacement de votre système, notre application vous mènera rapidement au produit Belimo idéal correspondant au mieux à vos besoins tout en vous offrant une qualité et une performance maximale.

L'app RetroFIT+ facilite la création et la planification des projets de rétrofit de Belimo.

  • App Store
  • Google Play
  • RetroFIT+ Outil de remplacement de produits (version PC)
  • Vidéos : Comment utiliser la Belimo RetroFIT+ App

    Comment trouver un remplacement avec la Belimo RetroFIT+ App.
     

    Utiliser la fonction de recherche

    Envoyer une demande de support

    Rechercher un nom de produit

    Rechercher des paramètres

    Rechercher des mesures

Boîtier de paramétrages ZTH EU

New ZTH

Le boîtier de paramétrage ZTH EU simplifie le diagnostic, la vérification de fonctionnement et le réglage des dispositifs performants CVC. Connectées directement à un servomoteur paramétrable ou communicant de Belimo, les valeurs actuelles peuvent être lues sur place et immédiatement réinitialisées.

  • Download Tool - ZTH EU - Firmware Upgrade (zip - 2,44 Mo)
  • Manuel de fonctionnement - Mise à jour du micrologiciel ZTH EU (pdf - 304 Ko)

Lors de l’utilisation de la ZTH EU comme interface pour le PC-Tool (MFT-P), le pilote USB correspondant est installé lors de l’installation du logiciel PC-Tool. Le pilote peut également être téléchargé ici et installé séparément.

  • ZTH EU - Pilote USB MP (zip - 2,17 Mo)

Plug-in BIM pour Autodesk Revit

autodesk

Modèles de données 3D avec informations techniques d’Autodesk Revit via le plug-in Belimo

Ce plug-in vous permet de sélectionner des servomoteurs, des vannes ou des capteurs Belimo dans une base de données et de les ajouter au projet « Building Information Modeling » – BIM (Modélisation des données du bâtiment) avec leurs données techniques, par glisser-déposer. Tous les utilisateurs BIM ont ainsi accès à toutes les données dans un formulaire structuré et organisé en format Revit MEP.

  • Plugin 3Dfindit: Versions Revit 2021 - Revit 2025 (zip - 404,75 Mo)
  • Flyer – Planification efficace avec BIM (pdf - 1,91 Mo)
  • Le plug-in BIM ne peut être installé avec succès que si le logiciel Autodesk Revit est disponible sur l’ordinateur.

  • Visitez la page Autodesk
Success stories
PIC_RF_EV-6-Way_Cardio-Hospital_MK

Skopje, MacédoineClinique Zan Mitrev

  • Learn More
PIC_RF_6-Weg-RKH_Belgrad-Crowne-Plaza_RS

Belgrade, SerbieCrowne Plaza

  • Learn More
PIC_RF_6-Weg_Tour-Eqho-Descartes_FR

Paris, FranceTour Eqho

  • Learn More
PIC_RF_div-Zonenventile_LDR-Medical_FR

Troyes (France)LDR Médical

  • Learn More
PIC_RF_QCV_GENO-Haus-Stuttgart_DE

Stuttgart, AllemagneGENO-Haus

  • Learn More
Prix

Prix et distinctions

MKT-IMG_awards

La vanne Belimo Energy Valve™ a reçu de nombreux prix d'innovation technologique pour avoir apporté une solution au syndrome du faible delta T et pour la transparence qu'elle apporte dans la visualisation des performances du produit et de l'exploitation du réseau. La vanne Belimo Energy Valve™ est unique sur le marché.

  • Prix et distinctions

Bienvenue chez Belimo Belgique

Vous ne semblez pas vous trouver en Belgique. Les produits et services présentés sur ce site web peuvent ne pas être disponibles dans votre pays. De même, il n'est pas possible de se connecter ou de s'enregistrer. Trouvez votre site internet de Belimo local ci-dessous.
Contactez-nous Privacy Policy Remarques de sécurité Conditions générales de vente et de livraison, conditions de garantie Modifier les paramètres de confidentialité Imprint
'+41 43 843 61 11
S'abonner à la newsletter
BELIMO Holding AG, Brunnenbachstrasse 1, 8340 Hinwil (Suisse)