belimo_ultrasonic_flow_sensor_picture_rgb_1980x350

Debietmeting met
glycolcompensatie

  1. Home
  2. Highlights

Ultrasone debietsensor

Belimo breidt zijn assortiment uit met een ultrasone debietsensor

AUB voorkeurscookies accepteren om deze video te bekijken.

Een betrouwbare debietmeting is essentieel om de efficiëntie van HVAC-systemen te maximaliseren en het comfort van de bewoners te garanderen. De nieuwe debietsensor van Belimo gebruikt ultrasone looptijdtechnologie voor een nauwkeurige en reproduceerbare debietmeting van water en water-glycolmengsels zonder afwijkingen in alle HVAC-toepassingen.

Deze innovatieve meetmethode omvat:

  • Natte kalibratie op verschillende punten om nauwkeurigheid en reproduceerbaarheid te garanderen.

  • Geen handmatige kalibratie door gepatenteerde logica voor temperatuur- en glycolcompensatie.

  • ±2% meetnauwkeurigheid en ±0,5% reproduceerbaarheid zorgen voor een correcte en nauwkeurige debietmeting.

  • Dankzij het ultracompacte formaat met een korte inlaatlengte van 5 x nominale leidingdiameter en geen minimumlengte voor de uitlaat kan de ultrasone debietsensor in zeer krappe ruimtes worden geïnstalleerd.

  • Laag opgenomen vermogen van 0,5 W bespaart energie en transformatorvermogen.

Waarom is glycolcompensatie belangrijk?

Glycol is de meest gebruikte methode om op water gebaseerde HVAC-systemen te beschermen die worden blootgesteld aan vriestemperaturen. Door glycol toe te voegen wordt het vriespunt verlaagd, waardoor tegelijk het kookpunt wordt verhoogd. Dit heeft een aanzienlijke invloed op de viscositeit, dichtheid en warmtecapaciteit van de HVAC-systemen.
Wanneer het debiet/de thermische energie wordt bepaald zonder rekening te houden met de watertemperatuur en de glycolconcentratie, kan dit leiden tot meetfouten. Onvoldoende of onbetrouwbare temperatuurmetingen van het water kunnen de warmtecoëfficiënt tot 18% vertekenen.Onnauwkeurige of onbekende samenstellingen van glycol en water kunnen leiden tot afwijkingen tot 30% van de volumestroom.

  • Overcoming the Glycol Measurement Challenge (pdf - 546 KB)

Hoe het in zijn werk gaat

AUB voorkeurscookies accepteren om deze video te bekijken.

Eenvoudige installatie en inbedrijfstelling

belimo_ultrasonic_flow_sensor_installation_picture_960px

Eenvoudige installatie 
Natte kalibratie op verschillende punten verzekerd een naadloze installatie en nauwkeurige debietmeting vanaf het begin.

Plaatsbesparend ontwerp
Het compacte formaat van de volledige sensoreenheid zorgt ervoor dat de debietsensor ook in krappe ruimtes eenvoudig te installeren is.

Uitgebreide diagnosefuncties
De uitgebreide diagnosefuncties omvatten de automatische detectie van luchtbellen en water.

 

Nauwkeurige resultaten zonder afwijkingen

De ontwikkeling van een inline-debietsensor die gebruikmaakt van ultrasone looptijdtechnologie om automatisch de glycolconcentratie te meten en te compenseren is een enorme vooruitgang voor thermische energiemetingen. Een enkele eenvoudig aan te sluiten debietsensor is alles wat nodig is om de variabele en wisselende viscositeit en de warmtecapaciteiten van de warmteoverdrachtsvloeistoffen met tot 60 procent glycol te compenseren. De sensor heeft geen bewegende delen, is extreem robuust en vereist geen kalibratie, wat de zekerheid geeft dat het gemeten debiet correct is. Hierdoor is de sensor ideaal voor nauwkeurige, herhaalbare metingen, het verbeteren van de regeling en de efficiëntie van HVAC-systemen.

Leiderschap in toepassingen

belimo_reto-raimann_picture_rgb

"Als toonaangevende wereldwijde fabrikant van aandrijvingen, kleppen en sensoren begrijpen wij de behoeften en uitdagingen van onze klanten. Belimo levert meer dan alleen producten. We bieden eersteklas oplossingen aan die de energie-efficiëntie verhogen en de installatiekosten verlagen met de snelste levertijden in de branche.
De uitbreiding van het assortiment met een ultrasone debietsensor met gepatenteerde glycolcompensatietechnologie is het tastbare bewijs van ons voortdurende streven naar innovatie".

Reto Raimann, Global Business Development Manager voor Belimo Sensor 

Extra resources

AUB voorkeurscookies accepteren om deze video te bekijken.

Webinar (Belimo Americas)Ontdek de highlights van de ultrasone debietsensoren

Kom meer te weten over de eigenschappen en voordelen, gepatenteerde technologie en toepassingen van het assortiment ultrasone debietsensoren van Belimo.

belimo_glycol_compensation_flow_graph

ArtikelOplossing voor de uitdagingen bij glycolmetingen

Glycol wordt vaak gebruikt om het bevriezen van warmteoverdrachtvloeistoffen in verwarmings-, koel- en airconditioningsystemen te voorkomen.

  • Overcoming the Glycol Measurement Challenge (pdf - 546 KB)
belimo_ultrasonic_flow_sensor_installed_picture_960px_II

ProductpaginaBelimo sensoren

Het assortiment bevat nauwkeurige sensoren voor het meten van temperatuur, vochtigheid, druk, CO₂ en vluchtige verbindingen (VOC's) in pijpleiding- en luchtkanaaltoepassingen. Ga naar de regionale website voor meer informatie:

  • Product Documentation - Americas
  • Product Documentation - Europe
  • Product Documentation - Asia-Pacific

Welkom bij Belimo {{js-currentCountryName}}

{{js-currentCountryText}}
Contact Privacy Policy Veiligheidsinstructies Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden, garantievoorwaarden Privacy-instellingen wijzigen Imprint
'+41 43 843 61 11
Abonneren op de nieuwsbrief
BELIMO Holding AG, Brunnenbachstrasse 1, 8340 Hinwil (Zwitserland)