belimo_ultrasonic_flow_sensor_picture_rgb_1980x350

Najważniejsze informacje – Belimo

  1. Strona główna

Najważniejsze informacje

Success Story Loxone Campus, Austria

belimo_loxone-campus-outdoor

W samym centrum inteligentnych systemów automatyki budynku – pokazowy projekt do nauki i zdobywania doświadczeń

Firma Loxone została założona w 2009 r. w Kollerschlag (Austria), a jej misją jest wykorzystanie automatyki w celu zapewnienia efektywności energetycznej, komfortu i bezpieczeństwa w budynkach. Aby umożliwić poznawanie przyszłościowych systemów automatyki budynku już dziś, w 2023 r. wybudowano Campus Loxone, znajdujący się w tej samej miejscowości, w której założono firmę Loxone. W skład kompleksu o powierzchni 15 hektarów wchodzi hotel z centrum wellness, sala audytoryjna, restauracja, liczne przestrzenie biurowe oraz hale magazynowe.

  • Dowiedz się więcej

Zwiększ efektywność energetyczną budynku dzięki produktom RetroFIT+

Podczas wydarzenia RetroFIT+ zaprezentujemy prawdziwe historie sukcesu i praktyczne podejście do modernizacji, od unowocześnień obejmujących inteligentne urządzenia po innowacyjne technologie. 

  • Dowiedz się, jak modernizacja może wpłynąć na użytkowane instalacje HVAC
  • Poznaj cenne spostrzeżenia ekspertów i zdobądź wiedzę, dzięki której będziesz podejmować świadome decyzje biznesowe
  • Łatwo i skutecznie realizuj cele zrównoważonego rozwoju
  • Czytaj więcej
  • FAQ dotyczące RetroFIT+

Czujniki jakości powietrza do instalacji HVAC dla zapewnienia zdrowych i komfortowych warunków w pomieszczeniach

RoomSensor_Groupimage-connectivity

Nasze czujniki jakości powietrza do instalacji HVAC są atrakcyjne: dla architektów, ze względu na estetyczne i ponadczasowe wzornictwo, dla instalatorów, ze względu na szybki montaż, dla integratorów systemów, ze względu na łatwy rozruch przy użyciu smartfona, a także dla użytkowników, ponieważ pomagają utrzymać komfortowe i zdrowe warunki w pomieszczeniach. Są dostępne w wersjach bez wyświetlacza lub z ekranem dotykowym ePaper. Umożliwiają monitorowanie i regulowanie kilku parametrów, takich jak temperatura, wilgotność czy stężenie CO2, niezbędnych do zapewnienia komfortowych i bezpiecznych warunków w pomieszczeniach. Zadajniki pomieszczeniowe z wirtualnym wyświetlaczem umożliwiają pełne i łatwe obsługiwanie bez ryzyka manipulacji przez osoby nieuprawnione.

  • Czytaj więcej

Odpowiedź na zmiany klimatu

Zrównoważony rozwój i energooszczędne budynki to gorące tematy wśród współczesnych architektów, a jednym z najnowszych osiągnięć w tej dziedzinie jest Floating Office w Rotterdamie. Budynek składa się z połączonych betonowych bloków, unoszących się na rzece Nieuwe Maas, i wykorzystuje jej wody zarówno do chłodzenia, jak i do ogrzewania. Ponadto inteligentne instalacje HVAC wyposażone w urządzenia Belimo zapewniają optymalne warunki w pomieszczeniach przy możliwie najmniejszym zużyciu energii. W połączeniu z panelami słonecznymi zainstalowanymi na dachu rozwiązania te sprawiają, że budynek jest samowystarczalny.
 

  • Czytaj więcej

Sztandarowy projekt Belimo w Indiach

Obiekt w Mumbaju jest naszą centralą w Indiach i ma 3800 metrów kwadratowych. Został pierwotnie zaprojektowany w 2016 r. w ramach strategii przyspieszonego rozwoju firmy do roku 2030. Powstał jako przykład najnowocześniejszych instalacji HVAC i zrównoważonego projektowania, stanowiąc wspaniałą okazję do zaprojektowania od podstaw proekologicznego budynku.

Oprócz powierzchni biurowych i fabrycznych, w obiekcie mieści się również centrum doświadczeń klienta Belimo, utworzone aby wspierać klientów w zapewnianiu zdrowszych warunków w klimatyzowanych pomieszczeniach przy mniejszym zużyciu energii. Jest to też miejsce, w którym producenci OEM oraz naukowcy mogą wspólnie projektować, konstruować i testować produktów Belimo nowej generacji.

  • Czytaj więcej

Czy znasz system hydrauliczny w swoim budynku? Wykonując kilka kliknięć dowiedz się, jak duży jest potencjał optymalizacji energetycznej.

HVAC checklist screenshot

Z biegiem czasu przeznaczenie pomieszczeń w budynku może się zmieniać. W związku z tym ważne jest, aby także wyposażenie techniczne zostało dostosowane do nowego przeznaczenia. Modernizacje budynków, zwiększające efektywność energetyczną, można przeprowadzać w sposób ekonomiczny poprzez dostosowanie dotychczasowej instalacji HVAC, wymianę jej przestarzałych elementów lub dodanie nowych, zgodnych z najnowszym stanem techniki. W celu zwiększenia efektywności energetycznej i zminimalizowania kosztów eksploatacji nie zawsze trzeba odnawiać lub wymieniać całe instalacje.

Aby dowiedzieć się, czy budynek jest zgodny z bieżącymi wymogami energetycznymi, skorzystaj z naszej listy kontrolnej.

  • Czytaj więcej

Komfort i zdrowe powietrze w pomieszczeniach dzięki czujnikom i zadajnikom pomieszczeniowym

Czujniki i zadajniki pomieszczeniowe Belimo są doskonałym uzupełnieniem aktualnej serii czujników Belimo. Ich prosta, przejrzysta estetyka jest idealna do instalacji w widocznych miejscach, charakteryzuje się elegancka konstrukcją i płytką głębokością, która doskonale komponuje się z otoczeniem. Wraz z rozszerzeniem asortymentu produktów do widocznych obszarów pomieszczenia, Belimo oferuje architektom estetyczne i ponadczasowe wzornictwo, instalatorom możliwość szybkiego montażu, integratorom systemu możliwość łatwego rozruchu przy użyciu smartfona, a klientowi końcowemu komfortowe i zdrowe warunki w pomieszczeniu.

  • Czytaj więcej

Pełna kontrola nad przepływem dzięki Belimo Energy Valve™

Szpital Ludmillenstift był rozbudowywany przez wiele lat, co sprawiło że instalacja HVAC przestała spełniać wymagania powiększonego obiektu. Zainstalowane zawory Belimo Energy Valve™ pozwoliły na znaczne zmniejszenie prędkość przepływu wody w sieci ciepłowniczej, dzięki czemu zapewniono inteligentną, przejrzystą i energooszczędną regulację pracy instalacji grzewczych i chłodniczych – przy jednoczesnej poprawie komfortu i ustabilizowaniu zużycia energii.

  • Czytaj więcej

Jedno z 1000 rozwiązań, które maja zmienić świat – Solar Impulse Foundation.

W przestrzeni powietrznej, płatowiec Solar Impulse udowodnił, że dzięki ponownemu przemyśleniu dotychczasowych technologii samolot może lecieć przez całą dobę korzystając wyłącznie z energii odnawialnej. W budynkach, Belimo Energy Valve™, opracowany dzięki ponownemu przemyśleniu działania zaworu regulacyjnego, może regulować zarówno przepływ, jak i moc oraz spadek temperatury na wymienniku ciepła, zapewniając przejrzystość i energooszczędną pracę instalacji HVAC.

  • Czytaj więcej

Połączenie pomiarów i regulacji, certyfikowane pomiary i rozliczanie energii cieplnej

Zawór Belimo Energy Valve™ łączy w jednym urządzeniu funkcje pomiaru energii, regulacji przepływu, Delta T Manager oraz, na życzenie, rozliczania kosztów wykorzystującego Internet rzeczy (IoT). Oferuje bezproblemową i bezpośrednią integrację z systemem automatyki budynku (BMS) lub z platformami monitorującymi i monitorowaniem opartym na IoT, narzędziami do poprawy wydajności i danymi rozliczeniowymi. Teraz firma Belimo oferuje pojedyncze urządzenie, które łączy w sobie funkcje „regulowania przepływu energii” oraz „certyfikowanego pomiaru i rozliczania zużycia energii”. Połączenie funkcji wydajności pozwala zaoszczędzić czas i pieniądze.

Pomiar energii oraz regulacja mocy w dowolnym miejscu

Dostęp do danych budynku z dowolnego miejsca oraz przejrzystość instalacji wentylacyjnych i grzewczych są bardzo ważne dla szwajcarskiej firmy Lenzerheide Bergbahnen, prowadzącej działalność w regionie cieszącym się ogromną popularnością wśród entuzjastów narciarstwa alpejskiego oraz kolarstwa grawitacyjnego.

Oszczędność energii widoczna na pierwszy rzut oka

Zawór Belimo Energy Valve™ stanowi łatwe do zainstalowania, opłacalne rozwiązanie problemów z małą różnicą temperatur na wymiennikach ciepła w sieciach chłodniczych. Zalety tego rozwiązania znakomicie ilustruje pomyślne wdrożenie w należącym do władz stanu Tennessee budynku Citizen’s Plaza w Nashville.

Zapewnianie niezawodności instalacji

Firma Merck Biodevelopment podzieliła się informacjami, w jaki sposób zawór Belimo Energy Valve™ zapewnia niezawodność instalacji w zakładzie produkcyjnym w Martillac we Francji, a także umożliwia uzyskanie żądanych wartości mocy wyjściowej, przepływu i temperatury w odpowiednim czasie.

Rozliczanie kosztów energii przy użyciu zintegrowanego licznika

W kampusie uniwersytetu w Bremie znajduje się ponad 30 budynków, które powstały w latach 70. XX wieku i były wielokrotnie rozbudowywane oraz remontowane. Rosnące przez lata zapotrzebowanie na energię doprowadziło do skomplikowania sieci dystrybucyjnej oraz konserwacji źródeł chłodu i ciepła. 
Dzięki współpracy z Florianem Ruby z firmy M&P Braunschweig GmbH oraz zainstalowaniu zaworów Belimo Energy Valve uniwersytet w Bremie rozwiązał problemy z instalacją hydrauliczną, którą rozbudowywano przez wiele lat. Dostępna w tych zaworach funkcja regulacji mocy oraz natężenia przepływu masowego gwarantuje niezawodne dostarczanie energii. 
Źródła ciepła/chłodu będą optymalnie wykorzystywane a do poszczególnych budynków będzie dostarczana odpowiednia ilość wody. 
Rejestrowane dane zapewniają wysoką przejrzystość informacji o przepływie i zużyciu energii, nieosiągalną w instalacji z konwencjonalnymi zaworami regulacyjnymi. 
Zawór Energy Valve umożliwia przejrzyste monitorowanie instalacji grzewczej i chłodniczej oraz sterowania jej pracą. Ponadto pozwala na rozliczanie zużycia energii w poszczególnych miejscach powstawania kosztów zgodnie z dyrektywą MID i z wykorzystaniem Internetu rzeczy (IoT).
 

  • Dowiedz się więcej o zaworze Belimo Energy Valve™

Produkty zapewniające zdrowe powietrze w pomieszczeniach

Zapewnienie jakości powietrza w pomieszczeniach wymaga wielostronnego podejścia. Oprócz precyzyjnego zaprojektowania instalacji i regularnej konserwacji, niezbędne są niezawodne produkty, które można łatwo zintegrować z systemami automatyki budynku oraz interneten rzeczy (IoT). Belimo oferuje kompletną i innowacyjną gamę urządzeń sterujących do instalacji HVAC, pozwalających utrzymać higienę powietrza w pomieszczeniach bez uszczerbku dla efektywności energetycznej.

Odkryj produkty zapewniające higienę powietrza w pomieszczeniach:

  • Dowiedz się więcej o niezawodnych rozwiązaniach utrzymujących jakość powietrza w pomieszczeniach.
HVAC Essentials for Indoor Air Quality

7 podstawowych zasad zapewniania zdrowego powietrza w pomieszczeniach

Warunkiem koniecznym do podwyższenia jakości powietrza w pomieszczeniach jest uwzględnienie higieny powietrza podczas projektowania, montażu, użytkowania i konserwacji instalacji HVAC. Firma Belimo określiła 7 zagadnień istotnych dla zagwarantowania zdrowego powietrza w pomieszczeniach. 
 

Dowiedz się, jak poprawić jakość powietrza w pomieszczeniach:

  • 7 podstawowych zasad zapewniania zdrowego powietrza w pomieszczeniach według Belimo
ENERGY_900x510

Wpływ jakości powietrza w pomieszczeniach na nasze zdrowie

Jakość powietrza w pomieszczeniach jest często pomijana, a powietrze w pomieszczeniach jest naturalnie uważane za bezpieczne do oddychania. Założenie to może być niebezpieczne, ponieważ większość czasu spędzamy wewnątrz budynków a jakość powietrza wpływa na naszą koncentrację, produktywność, komfort i, co najważniejsze, na nasze zdrowie. 
 

Dowiedz się, jak jakość powietrza w pomieszczeniach wpływa na nasze zdrowie:

  • Higiena powietrza w pomieszczeniach
moving-footage-row-multi-ethnic-450w-1077839468

Wyższa jakość powietrza – lepsza wydajność

W pomieszczeniach bez wentylacji następuje wzrost stężenia CO2, co ma negatywny wpływ na naszą wydajność umysłową, powodując spadek poziomu koncentracji, zmęczenie, bóle głowy itd. 
 

Jakość powietrza w pomieszczeniach wpływa na naszą produktywność:

  • Wyższa jakość powietrza – lepsza wydajność

Firma Belimo świętuje wyprodukowanie stumilionowego siłownika

Na początku 2020 roku firma Belimo wyprodukowała stumilionowy siłownik, co stanowi kolejny kamień milowy w jej historii. Obecnie w setkach tysięcy budynków na całym świecie stosuje się w systemach HVAC.

Firma Belimo, pochodzący ze Szwajcarii lider światowego rynku urządzeń do sterowania i regulacji instalacji grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, kontynuuje swój rozwój odpowiadając na potrzeby klientów i oferując innowacyjne produkty, które w zrównoważony sposób podwyższają komfort oraz efektywność energetyczną i bezpieczeństwo instalacji w budynkach.

  • Czytaj więcej

Przepływomierz ultradźwiękowy z funkcją pomiaru stężenia glikolu

W celu zapewnienia najwyższej sprawności energetycznej instalacji HVAC oraz komfortu w pomieszczeniach konieczne są wiarygodne pomiary natężenia przepływu. Nowy ultradźwiękowy przepływomierz Belimo pozwala na wykonywanie dokładnych i powtarzalnych pomiarów przepływu wody i wodnych roztworów glikolu bez dryftu i w każdym zastosowaniu HVAC.

  • Wielopunktowa kalibracja na mokro gwarantuje dokładność i powtarzalność.

  • Opatentowany algorytm kompensacji temperatury i stężenia glikolu eliminuje konieczność ręcznego kalibrowania.

  • Dokładność odczytu ±2% i powtarzalność ±0,5% zapewniają prawidłowy i precyzyjny pomiar natężenia przepływu.

  • Czytaj więcej

Zapewnianie bezpieczeństwa w budynku McMenamins Elks Temple w Tacomie, Waszyngton

Zabytkowy budynek Elks Temple z roku 1915 znajduje się przy znanej ulicy Broadway w Tacomie (stan Waszyngton) i jest wpisany do rejestru zasobów kulturowych Stanów Zjednoczonych (NRHP). Przez ponad cztery dekady był opuszczony – aż do 2012 r., gdy kupił go browar McMenamins. W roku 2017 rozpoczęto renowację budynku, której jej celem było przywrócenie i zachowanie wyglądu architektury z początków XX wieku oraz charakteru teatru. W ramach prac budynek został wzbogacony o restaurację, bary, pokoje hotelowe, pomieszczenia konferencyjne oraz działający browar. Aby zachować walory historycznego obiektu i zapewnić bezpieczeństwo osób, zastosowano klapy przeciwpożarowe i oddymiające wyposażone w siłowniki Belimo.

  • Czytaj więcej

Technologia, która ratuje życie

014_eve_ooe18_014_web

Ochrona przeciwpożarowa w budynkach opiera się na trzech głównych filarach: konstrukcyjnym, technicznym i organizacyjnym zabezpieczeniu przeciwpożarowym. Techniczna ochrona przeciwpożarowa jest ważniejsza niż kiedykolwiek wcześniej, szczególnie w nowoczesnych budynkach o nietypowych konstrukcjach, różnych zastosowaniach lub rosnącej złożoności i wielkości. Rozwiązania firmy Belimo już od dawna odpowiadają na te wyzwania, szczególnie w zakresie technicznej ochrony przeciw pożarowej. Już w 1978 roku, tzn. trzy lata po jej założeniu, firma Belimo dostarczała siłowniki, które można montować w klapach pożarowych. W międzyczasie stała się ona światowym liderem w dziedzinie klap pożarowych i dymowych z siłownikami, na co pozwoliła jej ugruntowana wiedza specjalistyczna i doświadczenie.

  • Czytaj więcej
LandOLakes_900x510

Siłowniki z funkcją bezpieczeństwa

Land O’Lakes chce sprawić, że świat będzie lepszym miejscem dzięki zastosowaniu zaworów Belimo Energy Valve.

  • Czytaj więcej
Comfort_Belimo_Annual_Report_Xindi_900x510

Komfort w pomieszczeniach

Regulacja strefowa z przepływem niezależnym od ciśnienia w Hongqiao SunnyWorld Centre, w Szanghaju.

  • Czytaj więcej
Teaser_PR_900x510

Modernizacja

Najbardziej inteligentny siłownik klapy motylkowej zapewnia niezawodną integrację wody schłodzonej i ekonomizera po stronie wody.

  • Czytaj więcej
kuhn_champ_900x510

Więcej mocy – mniej zużycia energii

Sprawdzone, przyjazne dla użytkownika i niezawodne siłowniki PR firmy Kuhn Champignon AG.

  • Czytaj więcej
SwissCo_Teaser_900x510x

Klapa motylkowa

Zmodernizowana instalacja HVAC oddana do eksploatacji w maju 2017 roku w zakładzie produkcyjnym SwissCo Services zapewniła oszczędności energii na poziomie 128 000 kWh, wynikające z pomiarów przeprowadzonych w okresie od maja do sierpnia 2017 roku.

  • Czytaj więcej
EPIV_Galliker_900x510

Efektywność energetyczna

Nowe Centrum Logistyczne 4 Galliker Transport AG w Dagmersellen zapewnia niedoścignioną efektywność energetyczną.

  • Czytaj więcej

Witamy w Belimo Polska

Wygląda na to, że znajdujesz się w kraju innym niż Polska. Produkty i usługi prezentowane na tej stronie internetowej mogą nie być dostępne w Twoim kraju. Podobnie, logowanie/rejestracja nie są możliwe. Znajdź lokalną stronę Belimo poniżej.
Kontakt Polityka prywatności Uwagi dotyczące bezpieczeństwa Ogólne warunki sprzedaży Zmiana ustawień prywatności Komunikacja z akcjonariuszami
+48 22 886 53 05
Zapisz się do newslettera
BELIMO Silowniki S.A., ul. Jutrzenki 98, 02-230 Warszawa (Polska)