Czy znasz system hydrauliczny w swoim budynku? Wykonując kilka kliknięć dowiedz się, jak duży jest potencjał optymalizacji energetycznej.
Z biegiem czasu przeznaczenie pomieszczeń w budynku może się zmieniać. W związku z tym ważne jest, aby także wyposażenie techniczne zostało dostosowane do nowego przeznaczenia. Modernizacje budynków, zwiększające efektywność energetyczną, można przeprowadzać w sposób ekonomiczny poprzez dostosowanie dotychczasowej instalacji HVAC, wymianę jej przestarzałych elementów lub dodanie nowych, zgodnych z najnowszym stanem techniki. W celu zwiększenia efektywności energetycznej i zminimalizowania kosztów eksploatacji nie zawsze trzeba odnawiać lub wymieniać całe instalacje.
Czy to interesujące dla Ciebie?
RetroFIT+
Rozwiązania Belimo przeznaczone do modernizacji pozwalają wygodnie wymienić i zmodernizować zestawy zaworów z siłownikiem, siłowniki do zaworów lub siłowniki do przepustnic w istniejących instalacjach. Umożliwiają ekonomiczną, niezawodną i sprawną wymianę wielu konkurencyjnych produktów w istniejących instalacjach, dzięki czemu można przywrócić działanie instalacji HVAC przy minimalnym czasie przestoju.
Skorzystanie z aplikacji Belimo RetroFIT to najszybszy sposób, aby dowiedzieć się, które typy zaworów można zmodernizować, doposażając je w siłownik Belimo.