Jesteśmy HVAC
Belimo Experience Center (Hinwil, Szwajcaria)
Teoria i praktyka: łatwe do zrozumienia i przejrzyście przedstawione!
W Belimo Experience Center poznasz urządzenia sterujące Belimo w rzeczywistych warunkach eksploatacji. Zaprezentujemy działanie najnowszych siłowników, zaworów, czujników i technologii łączności na przykładzie różnych stanowisk pokazowych, w tym w nowoczesnej centrali klimatyzacyjnej oraz na stanowisku doświadczalnym na którym realistycznie demonstrujemy efekty działania różnych obiegów hydraulicznych, typów zaworów i regulatorów.
Teraz możesz wybrać się na wirtualną wycieczkę po Belimo Experience Center i wstępnie zapoznać się z pokazami. Kliknij w link i wybierz się na wirtualną wycieczkę.
- Experience Center
- Wydarzenia szkoleniowe z częścią praktyczną
- System różnicowania ciśnień
Stanowisko doświadczalne
Na demonstracyjnej ścianie wodnej pokażemy zarówno tradycyjne obiegi hydrauliczne, jak i nowoczesne instalacje wodne z inteligentnymi podzespołami. Oznacza to, że możemy efektownie zobrazować oszczędności energii, jakie dzięki naszym produktom można uzyskać w tych obiegach wodnych.
Możemy przeprowadzić szkolenia o następującej tematyce:
- Zasada działania różnych tradycyjnych obiegów hydraulicznych
- Modyfikowanie mocy grzewczej i chłodniczej w przypadku różnych typów obiegów i zaworów
- Niewystarczające ciśnienie (a zatem niewystarczający przepływ wody) w instalacji i zachowania różnych zaworów
- Zasada działania ograniczników przepływu i zaworów z przepływem niezależnym od ciśnienia
- Wpływ zmian ciśnienia różnicowego na moc użyteczną przy stosowaniu zaworów z przepływem zależnym oraz niezależnym od ciśnienia
- Użycie 6-drogowego regulacyjnego zaworu kulowego i wpływ zmian ciśnienia różnicowego w instalacji 4-rurowej (ogrzewanie/chłodzenie)
- Belimo Energy Valve™ – zapewnij przejrzystość systemu i zwiększ jego sprawność
- Redukowanie wydatku pompy, a tym samym zapotrzebowania na energię dzięki „optymalizatorowi pompy”
- Belimo Energy Valve™ z funkcją Delta T Manager: rozpoznawanie i zapobieganie zbyt małej różnicy temperatur na wymienniku
- I wiele więcej
Aby zarezerwować wycieczkę lub kurs szkoleniowy, prosimy o kontakt z regionalnym biurem sprzedaży.
Centrala wentylacyjna
W Belimo Experience Center możesz zobaczyć w pełni działającą centralę wentylacyjną. Nawiewa ona na pierwsze i drugie piętro pomarańczowego budynku Belimo nawet 6900 m3/h uzdatnionego powietrza. System pełni też funkcje pokazowe i pozwala dobrze zrozumieć, jak wykorzystywane są nasze produkty.
Cała centrala wentylacyjna jest wyposażona w najnowszą generację produktów Belimo. System nadrzędny definiuje parametry wentylacji i przekazuje je przez sieć Modbus do siłownika z dedykowanym regulatorem. Siłownik ten steruje zainstalowanymi urządzeniami sterującymi poprzez szynę MP-Bus i odczytuje sygnały z czujnika, położenie przepustnicy oraz dane dotyczące energii.
W obiegu hydraulicznym chłodnicy i nagrzewnicy zawory Energy Valve zapewniają wysoką sprawność energetyczną. Automatyczna optymalizacja różnicy temperatur i ciągłe rejestrowanie trendu danych z instalacji zapewniają wysoki poziom przejrzystości. Dzięki temu urządzeniu stwierdzono w trakcie rozruchu, że przyłącza zasilania i powrotu były zamienione. Wykonane następnie poprawki pozwoliły uniknąć niepotrzebnych zakłóceń działania jeszcze przed rozpoczęciem eksploatacji.
Czy chcesz uzyskać wgląd w dane systemowe? Odwiedź stronę http://demoahu.belimo.ch. Logując się jako użytkownik „guest” z hasłem „guest” uzyskasz dostęp do demonstracyjnej wersji zintegrowanego serwera WWW.
Aby zarezerwować wycieczkę lub kurs szkoleniowy, prosimy o kontakt z regionalnym biurem sprzedaży.
Zawory z przepływem niezależnym od ciśnienia
Podczas sesji szkoleniowej na stanowisku doświadczalnym można zapoznać się z działaniem zaworów z przepływem niezależnym od ciśnienia oraz z przepływem zależnym od ciśnienia, a także poznać zalety zaworów z przepływem zależnym od ciśnienia.
Szeroka gama poruszanych zagadnień sprawia, że z praktycznego szkolenia mogą skorzystać zarówno nowicjusze w branży HVAC, jak i doświadczeni profesjonaliści.
Poniżej przedstawiono wybrane tematy:
- Różne rodzaje kompensacji hydraulicznej
- Zachowanie zaworów różnych typów przy zmianach różnicy ciśnień
- Dowód, że zawory z przepływem niezależnym od ciśnienia mają autorytet pv=1
- Zapoznanie się ze wszystkimi funkcjami oraz parametryzowaniem Belimo Energy Valve™ oraz zaworu z przepływem niezależnym od ciśnienia i regulatorem elektronicznym EPIV
- Zbyt mała różnica temperatur na wymienniku oraz funkcja Delta-T Manager (oszczędność energii przy utrzymaniu komfortu)
Jeśli interesuje Cię szkolenie, prosimy o kontakt z regionalnym biurem sprzedaży.
Jeśli interesuje Cię to szkolenie, prosimy o kontakt z regionalnym biurem sprzedaży.
Modernizacja/RetroFIT+
Podczas modernizowania lub naprawy instalacji HVAC często wymienia się tylko dotychczas używany siłownik lub czujnik. Siłowniki Belimo do modernizacji można montować na przepustnicach powietrza i zaworach różnych producentów bezpośrednio albo przy użyciu zestawu adaptera. Wiele produktów naszych konkurentów można wymienić opłacalnie, szybko, niezawodnie i sprawnie, ograniczając do minimum czas przestoju instalacji HVAC.
Do tego praktycznego szkolenia nie jest wymagana specjalistyczna wiedza.
- Na stanowisku pokazowym do modernizacji i na przykładzie różnych przepustnic powietrza zaprezentujemy, jak zamontować siłowniki Belimo na zaworach, przepustnicach powietrza i regulatorach VAV od innych producentów.
Jeśli interesuje Cię to szkolenie, prosimy o kontakt z regionalnym biurem sprzedaży.
VAV systems
Energy-efficient and demand-oriented ventilation systems play a key role in the building technology of today.
VAV (variable air volume) systems offer the possibility of precisely adjusting the air flow rate to the current requirements of a room. Doing so can save energy and optimise the room climate.
We offer the following topics in theory and practice:
- Understanding of why VAV systems play a key role in energy-efficient and demand-controlled indoor air regulation
- Structure and principles of operation of VAV controllers
- Understanding the control of volumetric flow of air for air-conditioning optimisation
- Use of the different tools from Belimo for supporting the commissioning and maintenance of VAV units
- Tips regarding fault diagnosis and optimisation of the systems
Jeśli interesuje Cię to szkolenie, prosimy o kontakt z regionalnym biurem sprzedaży.
Zapobieganie zadymieniu w budynkach
Systemy różnicowania ciśnień (PDS) odgrywają coraz ważniejszą rolę w zapewnianiu bezpieczeństwa w nowoczesnych budynkach. Korzystając ze testowego systemu różnicowania ciśnień (laboratorium bezpieczeństwa) przekażemy naszą wiedzę na temat zapobiegania zadymieniu pionowych i poziomych dróg ewakuacyjnych i ratunkowych.
W ramach zapobiegawczej ochrony przeciwpożarowej związanej z instalacjami firma Belimo zainwestowała w nowoczesne, wewnętrzne laboratorium bezpieczeństwa, które zostało zaprojektowane specjalnie z myślą o prowadzeniu testów i szkoleń.
Zademonstrujemy następujące scenariusze:
- Regulowane utrzymywanie nadciśnienia przy użyciu mechanicznej klapy upustowej (klapy barometrycznej) lub klapy upustowej wyposażonej w siłownik
- Siły konieczne do otwarcia drzwi na drogach ewakuacyjnych
- Prędkość powietrza przez otwór upustowy 1,0 m/s lub 2,0 m/s
- Stosunki ciśnienia w klatce schodowej przeciwpożarowej i w lobby
- Czasy regulacji przy otwieraniu i zamykaniu drzwi na drogach ewakuacyjnych
- i wiele więcej
Laboratorium bezpieczeństwa jest dostępne dla odwiedzających klientów oraz do celów szkoleniowych i demonstracyjnych. Prosimy o kontakt z regionalnym biurem sprzedaży.