Szkolenia
Jako jedna z czołowych firm na rynku pragniemy w jak najprostszy sposób dzielić się z Państwem naszą wiedzą i innowacyjnością. Oprócz naszych licznych webinarów, które można znaleźć pod nagłówkiem webinaria, oferujemy filmy edukacyjne i szkolenia internetowe dotyczące wielu ciekawych tematów.
Szkolenie on-line umożliwia dostęp do dalszej edukacji z dowolnego miejsca i w dowolnym czasie. Na zróżnicowanych kursach do samokształcenia można zdobyć wiedzę o naszych produktach i ogólnych zastosowaniach.
Czy jest jakieś zagadnienie, na temat którego chcesz otrzymać informacje? Daj nam znać!
- Filmy edukacyjne
- Szkolenie internetowe
W tej części oferujemy dostęp do bogatej wiedzy w postaci krótkich filmów.
Rozmowa z ekspertami: Najnowsze ustalenia dotyczące jakości powietrza w pomieszczeniach z dziedzin medycyny, technologii i przepisów (w j. niemieckim)
Czas trwania: 52 minut
W tym filmie edukacyjnym czołowi eksperci podkreślają najnowsze ustalenia dotyczące jakości powietrza w pomieszczeniach (IAQ) i ich daleko idące konsekwencje dla zdrowia, technologii i przepisów.
Uczestnicy:
Prof. dr Adriano Aguzzi jest szefem instytutu neuropatologii Uniwersytetu Zuryskiego.
Claus Händel jest dyrektorem zarządzającym ds. technicznych stowarzyszenia branżowego Fachverband Gebäude-Klima e.V. (FGK).
Dr Benoit Sicre jest szefem grupy badawczej „Zdrowie i higiena w budynkach” w Szkole inżynierii i architektury w Lucernie.
Mikko Gisin od sześciu lat jest konsultantem ds. zastosowań i projektowania w BELIMO Automation AG oraz jest ekspertem w dziedzinie czujników i instalacji wentylacyjnych.
Belimo ZoneEase™ VAV – egulacja stężenia CO2, temperatury i przepływu objętościowego (w języku niemieckim)
Czas trwania: 24 minut
Zdrowie, dobre samopoczucie i produktywność w dużej mierze zależą od klimatu w pomieszczeniu. Dlatego dobra jakość powietrza w pomieszczeniach jest zasadniczym celem projektowania i eksploatacji budynków. Regulatory przepływu objętościowego (VAV) pozwalają na precyzyjne regulowanie natężenia przepływu z wykorzystaniem sekwencji regulacji wbudowanych zintegrowanych bezpośrednio z siłownikiem VAV.
Belimo ZoneEase™ VAV to łatwy w użyciu system regulacji strefowej oparty na regulatorze VAV. Łatwiejszy rozruch dzięki rozwiązaniu ZoneEase VAV. Zapewnia pomoc przy rozruchu z wykorzystaniem chmury i smartfona, zwiększając komfort użytkownika oraz zmniejszając złożoność projektu i skracając przestoje, a jednocześnie poprawia łączność, przejrzystość danych i efektywność kosztową.
Inteligentne klapy motylkowe regulacyjne (w j. niemieckim)
Czas trwania: 38 minut
Zapomnij o dużym zużyciu energii, nieefektywności, braku komfortu oraz ogromnych kosztach, będących skutkami używania przestarzałych zaworów! Dzięki innowacyjnym klapom motylkowym regulacyjnym Belimo o średnicach nominalnych od DN 100 do DN 300, problemy te należą już do przeszłości – podobnie jak trudności ze znalezieniem pasujących rozwiązań Belimo RetroFIT+.
Dokładne informacje o tych rozwiązaniach i ich innowacyjności, można znaleźć w poniższym samouczku wideo, który koncentruje się na następujących zagadnieniach i pytaniach:
-
Stosowanie klap motylkowych jako zaworów regulacyjnych. W jaki sposób firmie Belimo udało się wykorzystać klapy motylkowe jako zawory regulacyjne?
-
Jakie są zalety i wady tego rozwiązania? Gdzie można je stosować?
-
Na czym polega przewaga klap motylkowych regulacyjnych nad zaworami grzybkowymi? W jakich sytuacjach należy stosować poszczególne rodzaje zaworów?
Europejski Zielony Ład: Pomocy! A może hura!? (w j. niemieckim)
Czas trwania: 23 minut
Europejski Zielony Ład w konkretny sposób wpływa na sektory instalacji HVAC i wyposażenia budynków. Ale jakie dokładnie są tego konsekwencje oraz czego mogą spodziewać się uczestnicy rynku i dostawcy? W tym samouczku wideo Belimo chce omówić zagadnienia, takie jak:
- Przegląd sytuacji prawnej: co Zielony Ład oznacza dla przepisów normatywnych, takich jak dyrektywa w sprawie charakterystyki energetycznej budynków (EPBD), ustawa o charakterystyce energetycznej budynków oraz unijna taksonomia i kryteria zrównoważonej środowiskowo działalności gospodarczej w kontekście kryteriów ESG (Environmental, Social and Governance – dbałość o środowisko naturalne, odpowiedzialność społeczna i ład korporacyjny)?
- Kto wdroży uzgodnione zmiany, kto będzie za odpowiadać i kogo będą dotyczyć nowe zasady Zielonego Ładu?
- Jak to będzie wyglądać w praktyce? Aby odpowiedzieć na te pytania, Belimo chce pokazać konkretne sposoby i rozwiązania.
Kiedy są potrzebne klapy przeciwpożarowe z siłownikiem? (w j. niemieckim)
Czas trwania: 30 minut
Wyspecjalizowani projektanci i firmy instalujące wyposażenie techniczne budynków często stają przed pytaniem, kiedy jako urządzenia odcinające w instalacjach wentylacyjnych trzeba stosować klapy przeciwpożarowe z siłownikiem. Niestety w wielu sytuacjach zatwierdzona koncepcja ochrony przeciwpożarowej nie zawiera szczegółowych informacji na ten temat. „Gdzie to jest napisane?” to jedno z pytań najczęściej zadawanych w tym kontekście.
Film edukacyjny przedstawia różne powody stosowania siłowników do klap przeciwpożarowych:
- Czego ustawodawca wymaga w przepisach, takich jak niemiecka federalna ustawa budowlana (MBO) czy szczegółowe przepisy prawa budowlanego?
- Jakie są wymagania niemieckich modelowych wytycznych dotyczących instalacji wentylacyjnych (M-LüAR)?
- Co można powiedzieć o ogólnie przyjętych zasadach technicznych?
- Jakie są korzyści dla właściciela budynku wynikające z zastosowania siłowników do klap przeciwpożarowych?
Belimo RetroFIT+ – Zwiększenie efektywności energetycznej w istniejących instalacjach (w j. niemieckim)
Czas trwania: 23 minut
Optymalizacja istniejących systemów grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych w istniejących budynkach często oferuje duży potencjał oszczędności energii. Poprzez inteligentne regulowanie obciążenia instalacji grzewczych, chłodniczych i wentylacyjnych można znacznie poprawić efektywność energetyczną budynków. Belimo ma w swoim portfolio odpowiednie rozwiązanie do tych potrzeb i oferuje kompleksową koncepcję zwiększania efektywności energetycznej dzięki „RetroFIT+”.
W tym filmie edukacyjnym przedstawiamy grupę zadaniową Belimo, która analizuje istniejące systemy i opracowuje propozycje zwiększenia wydajności poprzez zastosowanie innych obwodów hydraulicznych lub zaworów niezależnych od ciśnienia. Dowiedz się, jakich narzędzi można użyć, aby to osiągnąć i jaką rolę mogą odegrać inteligentne urządzenia obiektowe, takie jak zawory „Energy Valve”.
Rozdzielacze i obiegi hydrauliczne – szkolenie podstawowe (w języku angielskim)
Czas trwania: 27 minut
Jakie są rodzaje obiegów hydraulicznych? Który z nich jest odpowiedni do mojego projektu? Odpowiedzi na te pytania są zawarte w szkoleniu podstawowym, jednym z dziewięciu poświęconych instalacjom wodnym.
Sześć podstawowych obiegów pokrywa ponad 90 procent zastosowań. Z tego filmu edukacyjnego można dowiedzieć się więcej o tych sześciu obiegach i ich zastosowaniach:
- Obieg dławiący
- Obieg z wtryskiem, z 2-drogowym zaworem regulacyjnym
- Obieg mieszający
- Obieg mieszający z mieszaniem wstępnym
- Obieg ze zmianą kierunku
- Obieg z wtryskiem, z 3-drogowym zaworem regulacyjnym
Podstawy wiedzy na temat konstrukcji zaworów z przepływem zależnym od zmian ciśnienia: część 1 (w języku angielskim)
Czas trwania: 14 minut
Jak zaprojektować obieg z zaworem z przepływem zależnym od ciśnienia? Co to jest współczynnik przenoszenia ciepła? Co to jest autorytet zaworu? Tym zagadnieniom jest poświęcone szkolenie podstawowe 2.1.
Ten film edukacyjny zawiera podstawową wiedzę na temat konstrukcji zaworów z przepływem zależnym od zmian ciśnienia ze szczególnym uwzględnieniem następujących zagadnień:
- Q = m x c x delta T
- Część obiegu, w której występuje zmienny przepływ
- Współczynnik przenoszenia ciepła w wymiennikach
- Wartości Kv/kvs
- Autorytet zaworu
- Charakterystyka
Podstawy wiedzy na temat konstrukcji zaworów z przepływem zależnym od zmian ciśnienia: część 2 (w języku angielskim)
Czas trwania: 18 minut
Jak podczas projektowania obiegów z zaworami z przepływem zależnym od zmian ciśnienia prawidłowo wykorzystać wiedzę z poprzedniego szkolenia 2.1? Z jakich równań mam skorzystać? Te zagadnienia obejmuje szkolenie podstawowe 2.2.
W tym filmie edukacyjnym na podstawie przykładowych obliczeń przedstawiono wiedzę potrzebną do prawidłowego projektowania obiegów z zaworami z przepływem zależnym od ciśnienia. Przyjrzymy się następującym obiegom:
- Obieg dławiący
- Obieg mieszający
- Obieg z wtryskiem, z 2-drogowym zaworem regulacyjnym
Jakość powietrza w pomieszczeniach oraz efektywność energetyczna dzięki centralom wentylacyjnym (w języku angielskim)
Czas trwania: 39 min
Aby zapewnić komfort w budynku, często stosuje się instalacje HVAC. Zagadnienia dotyczące higieny powietrza w pomieszczeniach oraz efektywności energetycznej budynku są jednak mniej znane. Dzięki centralom wentylacyjnym możemy realizować cele dotyczące zarówno zrównoważonego rozwoju, jak i jakości powietrza w pomieszczeniach.
W tym filmie edukacyjnym szczegółowo przeanalizowano i omówiono powyższe trzy zagadnienia w powiązaniu z centralami wentylacyjnymi.
- Utrzymywanie prawidłowej temperatury i wilgotności
- Skuteczne filtrowanie.
- Odpowiednia ilość powietrza zewnętrznego
Szkolenie zaawansowane 1: licznik energii termicznej (TEM), rejestrowanie danych, regulacja oraz rozliczanie zużycia ciepła i chłodu (w języku angielskim)
Czas trwania: 32 minut
Jak są zbudowaneliczniki ciepła/chłodu? Co to jest certyfikat MID? Co to jest regulacja położenia, regulacja przepływu objętościowego i regulacja mocy? Co trzeba wziąć pod uwagę odnośnie odczytu liczników, fakturowania i przepisów dotyczących kalibracji? Te zagadnienia obejmuje szkolenie zaawansowane 1.
Są omawiane następujące tematy:
- Budowa licznika energii termicznej (TEM) (licznik ciepła/chłodu)
- Wprowadzenie do koncepcji regulacji
- Regulacja położenia
- Regulowanie przepływu objętościowego
- Regulacja mocy
- Aprobata MID oraz kalibracja
- Podstawowa wiedza na temat nowych ustawodawstwa dotyczącego rozliczania kosztów ciepłą oraz kalibracji
Zjawisko małej różnicy temperatur – przyczyny i związane z tym problemy (w języku angielskim)
Czas trwania: 18 minut
Czym jest zjawisko małej różnicy temperatur i jakie są jego przyczyny? Jak można temu zaradzić? Jak ustalić prawidłową wartość różnicy temperatur? A także dlaczego od lat wykorzystujemy funkcję Delta-T Manager do optymalizacji zużycia energii? Tym zagadnieniom jest poświęcony ten film edukacyjny.
Są omawiane następujące tematy:
- Przyczyny zjawiska niskiej różnicy temperatur
- Optymalizacja układu hydraulicznego
- Delta T manager ─ funkcja i rodzaj działania
- Cyfrowe monitorowanie stanu
Podstawy 3.1: Podstawy wiedzy na temat konstrukcji zaworów z przepływem niezależnym od ciśnienia (część 1) (w języku angielskim)
Czas trwania: 20 minut
Jakie są niezbędne podstawy profesjonalnego konstruowania zaworów z przepływem niezależnym od ciśnienia? Jakie są poszczególne typy? Na co należy zwrócić uwagę? Tym zagadnieniom jest poświęcone szkolenie 3.1.
Ten film edukacyjny zawiera podstawową wiedzę na temat konstrukcji zaworów z przepływem niezależnym od zmian ciśnienia ze szczególnym uwzględnieniem następujących zagadnień:
- Funkcja i konstrukcja zaworów regulacyjnych z przepływem niezależnym od ciśnienia
- Różnica między typem mechanicznym/elektronicznym
- Co oznacza autorytet zaworu?
Podstawy 3.2: podstawowa wiedza o konstrukcji zaworów z przepływem niezależnym od zmian ciśnienia (część 2) (w języku angielskim)
Czas trwania: 12 minut
Jak są projektowane/wymiarowane zawory z przepływem niezależnym od zmian ciśnienia? Co to jest autorytet zaworu? Na co należy zwrócić uwagę? Tym zagadnieniom jest poświęcone szkolenie 3.2.
Ten film edukacyjny zawiera podstawową wiedzę na temat konstrukcji zaworów z przepływem niezależnym od zmian ciśnienia ze szczególnym uwzględnieniem następujących zagadnień:
- Konstrukcja zaworów z przepływem niezależnym od zmian ciśnienia
- Różnica między typem mechanicznym/elektronicznym
- Autorytet zaworu
Koncepcje pomiaru (w języku niemieckim)
Czas trwania: 36 minut
Co oznaczają pojęcia: koncepcja pomiaru, koncepcja punktu pomiaru i sterowanie energią? Dlaczego należy uwzględnić koncepcję pomiaru podczas planowania instalacji hydraulicznej? Co składa się na koncepcję punktu pomiaru? Czym są wskaźniki KPI?
Ten film edukacyjny dostarcza informacji o włączeniu koncepcji pomiaru do projektowania instalacji hydraulicznej i obejmuje w szczególności następujące zagadnienia:
- Koncepcje pomiaru pod kątem rozliczania nieruchomości
- Koncepcje pomiaru pod kątem sterowania energią
- Optymalizacja punktów pomiaru
- Ocena danych dotyczących energii
Szczegółowa wiedza o hydraulice i zaworach (w języku niemieckim)
Czas trwania: 25 minut
Czy znasz zasady działania zaworów i obwodów hydraulicznych, a teraz chcesz pogłębić swoją wiedzę? Chcesz dowiedzieć się więcej o różnicach między zaworami grzybkowymi a regulacyjnymi zaworami kulowymi, o przełożeniach nastawy i właściwych charakterystykach? W takim razie ten film edukacyjny jest właśnie dla Ciebie.
Szkolenie zawiera szczegółową wiedzę dla profesjonalistów i jest skoncentrowane na następujących zagadnieniach:
- Skok wejściowy zaworów, czyszczenie gniazda zaworu
- Porównanie zaworów grzybkowego i regulacyjnego kulowego
- Charakterystyki zaworów
- Przełożenie nastawy
- Kawitacja
- Informacje DIN EN 52120-1 (zamiennik DIN EN 15232-1)
Rozliczanie kosztów użytkowania instalacji wentylacji mechanicznej oparte na rzeczywistym zużyciu energii (w języku niemieckim)
Czas trwania: 23 minut
W budynkach komercyjnych z wentylacją mechaniczną od lat powszechną praktyką jest naliczanie kosztów wentylacji różnym użytkownikom według uprzednio określonych kryteriów. Kryterium podziału kosztów jest zwykle stosunek powierzchni przydzielonej danemu użytkownikowi w stosunku do całkowitej wentylowanej powierzchni budynku. Podejście to nie uwzględnia jednak nowych rozwiązań i wymagań w dziedzinie ograniczania zużycia energii w budynkach.
Jakie są obecnie dostępne możliwości rozliczania kosztów użytkowania instalacji wentylacji mechanicznej na podstawie rzeczywistego zużycia energii? Jakie są wymagania Ustawy o charakterystyce energetycznej budynków? Jakie są wymagania techniczne? A kiedy rozliczenia oparte na rzeczywistym zużyciu energii są uzasadnione ekonomicznie?
Tym zagadnieniom jest poświęcony ten film edukacyjny.
Podczas seminarium zostaną w szczególności poruszone następujące kwestie:
- Rozwiązania do rozliczania użytkowania wentylacji mechanicznej na podstawie rzeczywistego zużycia energii
- Ustawa o charakterystyce energetycznej budynków i norma VDI 2077
- Wymóg efektywności kosztowej dla rozliczeń
- Omówienie podziału kosztów na podstawie rzeczywistych przepływów objętościowych w instalacji rozprowadzającej
Film edukacyjny przygotowano w taki sposób, aby przedstawione informacje miały ogólne zastosowanie, także w przypadku produktów innych firm.
Kompensacja hydrauliczna i norma DIN EN ISO 52120-1 (w języku niemieckim)
Czas trwania: 25 minut
Czy znasz zasady działania zaworów i obwodów hydraulicznych, a teraz chcesz pogłębić swoją wiedzę? Czy chcesz dowiedzieć się więcej o normie DIN EN ISO 52120-1 i o tym, co się zmieniło wraz z jej wprowadzeniem?
Ten film edukacyjny zawiera szczegółową wiedzę dla profesjonalistów i skupia się na następujących kwestiach:
- Zastąpienie normy DIN EN 15232-1 przez DIN EN ISO 52120-1
- Zagadnienia dotyczące kompensacji hydraulicznej w instalacjach grzewczych i chłodniczych
- Klasy efektywności energetycznej
- Zagadnienia dotyczące budynków mieszkalnych i budynków użytkowych
Specjalistyczna wiedza dotycząca rozwiązań strefowych (w języku niemieckim)
Czas trwania: 23 minut
Czy znasz zasady działania zaworów i obwodów hydraulicznych, a teraz chcesz dowiedzieć się więcej? W tym filmie edukacyjnym omawiamy rozwiązania strefowe z przepływem niezależnym od zmian ciśnienia przeznaczone do instalacji 2-rurowych i 4-rurowych. Jeśli chcesz się dowiedzieć, dlaczego zawory strefowe z przepływem niezależnym od zmian ciśnienia są tak wyjątkowe oraz jakie rozwiązania są dostępne, ten film jest właśnie dla Ciebie!
Szkolenie zawiera szczegółową wiedzę dla profesjonalistów i jest skoncentrowane na następujących zagadnieniach:
- Różnice instalacjami strefowymi z zaworami z przepływem zależnym i niezależnym od zmian ciśnienia
- Instalacje 2-rurowe i 4-rurowe
- Kompensacja hydrauliczna w strefie
- Kompaktowy zawór z przepływem niezależnym od zmian ciśnienia (PIQCV) / 6-drogowy zawór EPIV
Aby elastycznie uczyć się i śledzić swoje postępy, możesz indywidualnie ukończyć każdy z etapów szkolenia i kontynuować zdobywanie wiedzy w późniejszym terminie.
W tym celu zarejestruj się i utwórz profil.
Podstawy czujników
Czas trwania: 145 minut
W tym cyklu modułów szkoleniowych przekazujemy podstawową wiedzę o czujnikach i odpowiadamy na następujące pytania:
- Dlaczego czujniki są tak ważne w automatyce budynku?
- Jakie są zasady ich działania?
- Do jakich zastosowań są używane w branży HVAC?
Belimo Energy Valve™
Czas trwania: 60 minut
To internetowe szkolenie dotyczące cieszącego się dużym zainteresowaniem zaworu Energy Valve z licznikiem energii termicznej (TEM) obejmuje następujące zagadnienia:
- Jakie są zalety zaworu Energy Valve?
- Gdzie jest stosowany i jakie są dostępne tryby regulacji?
- Co powoduje zbyt mała różnica temperatur na wymienniku ciepła i w jaki sposób zawór Energy Valve zapobiega temu zjawisku?
Podstawy szyny komunikacyjnej
Czas trwania: 75 minut
To podstawowe szkolenie jest poświęcone następującym zagadnieniom dotyczącym systemów z szyną komunikacyjną:
- Co to jest topologia budynku?
- Jakie są dostępne technologie przesyłania danych?
- Różnice między instalacjami budynkowymi w przeszłości, dziś i w przyszłości
- Jakie protokoły szyny komunikacyjnej są dostępne w urządzeniach Belimo?
- Jakie są zalety i wady poszczególnych protokołów komunikacyjnych?
Licznik energii termicznej
Czas trwania: 150 minut
To internetowe szkolenie obejmuje podstawowe wiadomości o liczniku energii termicznej (TEM) z aprobatą MID.
- Jaka jest zasada pomiaru (ogrzewanie/chłodzenie)
- W jaki sposób uwzględniamy i kompensujemy stężenie glikolu w wodzie?
- Jakie interfejsy komunikacyjne i ustawienia są dostępne za pośrednictwem serwera WWW?
- Połączenie poprzez NFC i obsługiwanie przy użyciu aplikacji Belimo Assistant App
- Jak przeprowadza się rozruch?
- Jak aktywować funkcję PoE (Power over Ethernet)?
- Jak aktywować licznik energii termicznej (TEM)?
- Na co zwrócić uwagę w normie EN1434 i dyrektywie MID 2014/32/UE?