Zastosowania w pomieszczeniach i strefach
Zastosowania w pomieszczeniach i strefach
Wysoka jakość powietrza w pomieszczeniach jest warunkiem dobrego samopoczucia i zdrowia na co dzień.
W strefie istotne jest kontrolowanie niżej wymienionych parametrów. W obrębie strefy powinny mieć one zbliżone lub identyczne wartości:
- Temperatura powietrza
- Wilgotność powietrza
- Jakość powietrza
Komfort, zdrowie i produktywność
Zastosowania pomieszczeniowe i strefowe
Poniższa dokumentacja jest poświęcona zastosowaniom w strefach/pomieszczeniach i ma na celu przystępne i całościowe objaśnienie tego zagadnienia, a tym samym przekazanie wiedzy na temat zastosowania. Opisano w niej instalacje dostarczające do strefy ciepło, chłód i powietrze, jak również przedyskutowano zalety i wady różnych strategii projektowych. Szczególną uwagę zwrócono na zastosowanie i rozmieszczenie urządzeń obiektowych.
Spis treści
- Wprowadzenie
- Podstawowe zasady
→ Komfort i zdrowie
→ Rodzaje instalacji wentylacyjnych oraz obiegi grzewczy i chłodniczy
- Zastosowania w instalacjach wodnych – podstawy
→ Instalacje rozprowadzające ciepłą i zimną wodę
→ Woda jako czynnik przenoszący energię w obiegach grzewczych i chłodniczych
- Zastosowania w instalacjach wodnych – elementy
→ Zawory regulacyjne – różnice między zaworami z przepływem zależnym i niezależnym od zmian ciśnienia
→ Różne rodzaje rozpraszania ciepła
- Zastosowania w instalacjach wentylacyjnych – podstawy
→ Rodzaje wentylacji
→ Nawiew powietrza i przepływ powietrza w pomieszczeniu
- Zastosowania w instalacjach wentylacyjnych – elementy
- Zastosowania mieszane i inne instalacje
→ Klimakonwektory wentylatorowe/klimakonwektory indukcyjne/instalacja klimatyzacyjna ze zmiennym przepływem czynnika chłodniczego (VRF)
- Automatyka budynku
→ Poziomy automatyki budynku
→ Rozwiązania do stref i pomieszczeń w automatyce budynku
- Sterowanie i regulacja w strefach
→ Przegląd urządzeń obiektowych i ich funkcji
→ Przykładowy schemat regulacji strefowej
Odnośniki pobierania
Różnice między zaworami z przepływem zależnym i niezależnym od zmian ciśnienia
|
Przepływ zależny od zmian ciśnienia: Gdy zostanie zamknięty zawór przy jednym z odbiorników, w pozostałych odbiornikach występuje nadmierny przepływ wody. |
Przepływ niezależny od zmian ciśnienia: Gdy zostanie zamknięty zawór przy jednym z odbiorników, w pozostałych odbiornikach występuje przepływ wody zgodny z zapotrzebowaniem. |
Chłodzenie z wykorzystaniem instalacji ogrzewania podłogowego
W instalacjach chłodzenia podłogowego, przekazywanie energii chłodniczej odbywa się głównie poprzez promieniowanie, natomiast konwekcja odgrywa mniejszą rolę. Aby zapewnić komfort i zapobiec uszkodzeniom powodowanym przez wilgoć, temperatura wody nie powinna spadać poniżej 19 C, co skutkuje ograniczoną wydajnością chłodzenia. Gdy jest wymagane intensywniejsze chłodzenie, trzeba zastosować inną instalację chłodzącą.
Zasada działania wentylacji wyporowej
Do działania wentylacji wyporowej są potrzebne źródła ciepła, które powodują powolny, konwekcyjny ruch powietrza. Do uzyskania gradientu temperatur jest potrzebny nawiew zimnego powietrza. Gdy strumień powietrza nawiewanego jest zbyt mały, powietrze w pomieszczeniu miesza się. Idealna do dużych pomieszczeń, w których schłodzone powietrze utrzymuje się na małej wysokości. Strefa wywiewu powietrza znajdująca się nad obszarem, w którym przebywają ludzie, przyczynia się do poprawy jakości powietrza. Nawiewniki wentylacji wyporowej powinny być rozmieszczone tak, aby wspomagały naturalny ruch konwekcyjny powietrza.