Wydłużenie żywotności systemu
Aktualizacja systemu z wykorzystaniem lepszej technologii
Modernizacja systemu HVAC z wykorzystaniem nowszej technologii skutecznie wspiera rosnące zapotrzebowanie na większą efektywność energetyczną, lepszy komfort użytkowników i zdrowsze powietrze w pomieszczeniach. Modernizacja urządzeń wspiera również inicjatywy mające na celu obniżenie kosztów: Na przykład inteligentne, wysokiej jakości komponenty sterujące są bardziej niezawodne, wymagają mniej konserwacji i rzadziej ulegają awariom, co prowadzi do wydłużenia żywotności całego systemu.
Zapobieganie wyciekom dzięki szczelnym zaworom regulacyjnym
Starzejące się i uszkodzone zawory regulacyjne obniżają wydajność systemu, zmniejszając dokładność regulacji i powodując wycieki, co prowadzi do nierównomiernego ogrzewania lub chłodzenia, ponieważ zawór nie jest w stanie precyzyjnie kontrolować przepływu. Przykładowo, 1% nieszczelności powoduje utratę od 5 do 10% energii. Oprócz zwiększenia zużycia energii i dyskomfortu użytkowników, brak kontroli i równowagi powoduje również wzrost wydatków na konserwację.
To oczywiste: niezawodne sterowanie i regulacja przepływu są niezbędne, aby sprostać dynamicznym obciążeniom związanym z chłodzeniem i ogrzewaniem w budynkach. Regulacyjne zawory kulowe (CCV) Belimo są szczelne i zostały zaprojektowane z myślą o zastąpieniu starzejących się zaworów zapewniając bardziej precyzyjne, czułe i bezobsługowe rozwiązanie.
Uwolnij potęgę danych
Możliwości komunikacji cyfrowej w urządzeniach i sprzęcie HVAC - takie jak łączność w chmurze i różne protokoły komunikacji cyfrowej - są niezbędne do dostarczania konkretnych danych w czasie rzeczywistym, niezbędnych do poprawy efektywności energetycznej i komfortu w budynkach.
Gama inteligentnych urządzeń obiektowych HVAC Belimo, wyposażonych w funkcję komunikacji cyfrowej, uwalnia potencjał wydajności, dostarczając cennych danych do analizy budynku, co prowadzi do bardziej świadomego podejmowania decyzji.
Zaawansowana technologia Belimo z Modbus i BACnet umożliwia prostą integrację systemu i dostęp do danych urządzeń w czasie rzeczywistym, pomagając znacznie skrócić czas rozwiązywania problemów, obniżyć koszty konserwacji i uprościć kompleksowość system.
Rozwiń system, aby był niezależny od ciśnienia
Budynki mają dynamiczną naturę i stale się przeobrażają, z upływem czasu i zmianą ich przeznaczenia. Starzejące się komponenty systemów HVAC, renowacje i rozbudowy budynków mogą znacząco wpłynąć na wydajność systemu hydraulicznego. Utrzymywanie i monitorowanie dokładnego przepływu w systemie HVAC ma zasadnicze znaczenie dla zapewnienia równomiernego i wydajnego rozprowadzania energii w całym budynku.
Technologia zaworów niezależnych od ciśnienia odgrywa kluczową rolę w radzeniu sobie z wyjątkowymi wyzwaniami związanymi ze sterowaniem systemami pomp o zmiennym przepływie. Belimo oferuje serię zaworów regulacyjnych z przepływem niezależnym od zmian ciśnienia (PI), od PIQCV, kompaktowego i szczelnego zaworu PI, przez EPIV, zawór z regulatorem elektronicznym umożliwiający pomiar przepływu w czasie rzeczywistym, po zawór Energy Valve, który optymalizuje i dokumentuje zużycie energii w instalacjach HVAC.
Optymalizacja prędkości pompy w systemach HVAC w czasie rzeczywistym może pomóc znacznie obniżyć jej zużycie energii i poprawić ogólną wydajność systemu. Aby zmniejszyć prędkość pompy, jej wysokość ciśnienia musi być dynamicznie kontrolowana zgodnie z położeniem otwarcia otaczających zaworów. Funkcję regulatora pompy można łatwo wdrożyć za pomocą zaworów Belimo z przepływem niezależnym od zmian ciśnienia i regulatorem elektronicznym lub zaworu Belimo Energy Valve.
Dodatkowe oszczędności można uzyskać poprzez ciągłe monitorowanie różnicy temperatury na wymienniku ciepła w instalacji hydraulicznej i porównywanie jej z nastawą przy użyciu zaworu Belimo Energy Valve. Załóżmy, że rzeczywista delta T znajduje się przez pewien czas poniżej nastawy. W takim przypadku aktywowana jest funkcja Delta-T Manager, która reguluje przepływ do momentu, gdy delta T osiągnie lub przekroczy ustawione minimum.
Zainwestuj więcej czasu i sprawdź poniższe opcje:
Jeśli szukasz prostego ulepszenia, kliknij tutaj:
Produkty dostosowane do indywidualnych wymagań
Produkty wykonane na indywidualne zamówienie. Mniejszy wysiłek, większy zysk.
Belimo nie tylko dostarcza produkty. Aby zapewnić idealne dopasowanie do danego zastosowania, dostarczamy klientom fabrycznie dostosowane, wstępnie zmontowane i przetestowane zespoły.
Więcej dokumentów powiązanych z RetroFIT+
-
Dobór produktów Belimo RetroFIT+
-
Produkty do modrenizacji RetroFIT+
-
Podręcznik RetroFIT+
(pdf -
6,23 MB)
-
Lista kontrolna RetroFIT+ – zastosowania w instalacjach wodnych
(pdf -
1,96 MB)
-
Rejestrowanie danych dla adapterów zaworów obrotowych RetroFIT+
(pdf -
1,11 MB)
-
Rejestrowanie danych dla adapterów zaworów grzybkowych RetroFIT+
(pdf -
950 KB)
-
Zrównoważony rozwój – deklaracja Belimo
-
Belimo Talk: różnice między zaworami z przepływem zależnym i niezależnym od zmian ciśnienia Zależny od ciśnienia