Centrale wentylacyjne
(AHU)
Centrale wentylacyjne (AHU)
Wysoka jakość powietrza w pomieszczeniach jest warunkiem dobrego samopoczucia i zdrowia na co dzień.
Centrala wentylacyjna jest głównym elementem instalacji wentylacji mechanicznej. Pełni ona istotne funkcje, takie jak
- Dostarczanie odpowiednich ilości świeżego powietrza z zewnątrz
- Filtrowanie szkodliwych substancji i cząstek z powietrza zewnętrznego
- Regulowanie temperatury i wilgotności powietrza nawiewanego
- Przegląd zastosowań
- Funkcje i urządzenia obiektowe
Energooszczędne rozwiązania w wyposażeniu technicznym budynków są konieczne także do osiągnięcia celów klimatycznych wyznaczonych przez Komisję Europejską w zakresie redukcji emisji dwutlenku węgla (Europejski Zielony Ład). Efektywna praca central wentylacyjnych w znacznym stopniu przyczynia się do osiągnięcia wyznaczonych celów klimatycznych.
Dowiedz się, dlaczego centrale wentylacyjne są energooszczędnym fundamentem naszego komfortu i zdrowia:
Zdrowie, komfort i efektywność energetyczna
Centrale wentylacyjne (AHU)
Poniższa dokumentacja jest poświęcona zastosowaniu central wentylacyjnych i ma na celu przystępne i całościowe objaśnienie tego zagadnienia, a tym samym przekazanie wiedzy na temat zastosowania. W tej dokumentacji opisano budowę oraz funkcje centrali wentylacyjnej, jak również przedyskutowano zalety i wady różnych strategii projektowych. Szczególną uwagę zwrócono na zastosowanie i rozmieszczenie urządzeń obiektowych.
Spis treści
- Wprowadzenie
- Podstawy klimatyzacji
→ Komfort i zdrowie
→ Procesy w instalacji klimatyzacyjnej
- Centrale wentylacyjne i elementy
→ Rodzaje instalacji i konstrukcje
→ Elementy
- Automatyka budynku
→ Poziomy systemu automatyki budynku
→ Automatyka budynku ze szczególnym uwzględnieniem central wentylacyjnych
- Sterowanie centralami wentylacyjnymi
→ Przegląd urządzeń obiektowych i ich funkcji
→ Sterowanie pracą centrali wentylacyjnej
Odnośniki pobierania
Przykład z rozdziału 5 dotyczący sterowania centralami wentylacyjnymi
Obszary zastosowań
Wymagania stawiane centrali wentylacyjnej zależą od jej zastosowania. Na podstawie właściwości można rozróżnić następujące zastosowania (lista nie jest kompletna):
Urządzenia obiektowe, takie jak siłowniki do przepustnic, kombinacje zawór/siłownik oraz czujniki, są niezbędne do sterowania centralą wentylacyjną i regulowania różnych jej funkcji.
Dowiedz się o zależnościach między urządzeniami obiektowymi a funkcjami oraz zapoznaj się z dokładniejszymi informacji dotyczącymi tych tematów: