belimo_Value_Webpage-Stage-Image_1920x350

Razem na szczyt

  1. Strona główna

Nasze wartości

Nasz sukces wynika z oferowania klientom większej wartości. Dlatego też naszym celem jest zapewnienie najwyższej jakości produktów i usług. Ta misja, nasze wartości i nasz kodeks postępowania prowadzą nas i naszych klientów wspólnie na szczyt. 

belimo_value_successful-customers_EN-GB

Wartość dla klienta

 

Podstawą naszych działań jest wspólny sukces zgodnie z wizją „Together to the Top” (razem na szczyt).

Dążymy do tego, by zachwycać naszych klientów.

Dzięki doświadczeniu wytyczamy kierunki rozwoju branży.

Lider rozwiązań


Koncentrujemy się na urządzeniach obiektowych do wysokowydajnych instalacji grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych.

Postrzegamy innowacje jako jeden z fundamentów długotrwałego sukcesu. 

Myślimy i działamy szybko.

Doskonałość operacyjna


Zasada „Jakość przede wszystkim” obowiązuje w całym przedsiębiorstwie oraz ma pierwszeństwo przed terminami i kosztami.

Koncentrujemy się na kompetencjach, które zapewniają wartość dla klientów.

Stale doskonalimy nasze procesy operacyjne i wykorzystujemy efekt skali.

Kultura wiarygodności

Zaufanie i uczciwość to fundamenty kultury Belimo, a nasze postępowanie jest zgodne z naszymi deklaracjami.

Cenimy indywidualność, traktując każdą osobę z szacunkiem oraz w sprawiedliwy i równy sposób.

Bierzemy na siebie odpowiedzialność.
 

Belimo_Value-Brochure_Lars
Oferujemy naszym klientom wartość przewyższającą ich oczekiwania, większą od proponowanej przez innych. Osiągamy to dostarczając unikalne rozwiązania i maksymalizując wydajność operacyjną. Wiarygodność i zaufanie są równie istotne dla naszego sukcesu.
Lars van der Haegen
Dyrektor generalny Belimo

Kodeks postępowania

Misja Belimo przedstawia najważniejsze zasady postępowania i fundamentalne wartości, którymi kieruje się firma. W tworzenie kultury korporacyjnej są zaangażowani wszyscy pracownicy Belimo, dlatego konieczne jest, aby każdy z nich rozumiał i brał na siebie osobistą odpowiedzialność.

Firma Belimo jest zdeterminowana, aby prowadzić działalność gospodarczą zgodnie z wysokimi standardami etycznymi i obowiązującym prawem. W ten sposób powinni postępować też wszyscy pracownicy. Takie nastawienie ma zarówno zasadnicze znaczenie dla podtrzymania dobrej reputacji Belimo i zapobiegania ewentualnym sankcjom cywilnym lub karnym, jak i odzwierciedla wartości Belimo.

  • Code of Conduct of the BELIMO Group (pdf - 102 KB)

Witamy w Belimo {{js-currentCountryName}}

{{js-currentCountryText}}
Kontakt Polityka prywatności Uwagi dotyczące bezpieczeństwa Ogólne warunki sprzedaży Zmiana ustawień prywatności Komunikacja z akcjonariuszami
+48 22 886 53 05
Zapisz się do newslettera
BELIMO Silowniki S.A., ul. Jutrzenki 98, 02-230 Warszawa (Polska)