Innowacje w dziedzinie komfortu, efektywności energetycznej i ochrony przeciwpożarowej/wentylacji pożarowej
Belimo to światowy lider w dziedzinie opracowywania, produkcji i sprzedaży urządzeń do energooszczędnego sterowania instalacjami grzewczymi, wentylacyjnymi i klimatyzacyjnymi. Podstawowe pole działalności firmy stanowią siłowniki do przepustnic, zawory regulacyjne, czujniki i liczniki. Firma została założona w 1975 roku i zatrudnia około 2300 osób w ponad 80 krajach. Od 1995 roku jest także notowana na szwajcarskiej giełdzie (SIX).
Takie czynniki jak konsekwentne ukierunkowanie na rynek i potrzeby klienta sprawiają, że jesteśmy partnerem, który zapewnia ogromną wartość dodaną. Opracowana przez firmę Belimo, ukierunkowana na potrzeby klienta metoda CESIM optymalizowania instalacji budynkowych przy użyciu czujników, zaworów regulacyjnych oraz siłowników do przepustnic sprawia, że nasze produkty mają duży wpływ na komfort, pobór energii, bezpieczeństwo, montaż i obsługę techniczną w budynkach.
Poznaj naszą technologię
Zapraszamy naszych klientów i partnerów z każdego zakątka świata do naszego centrum obsługi klienta Experience Center w Hinwil, w Szwajcarii. Każdy może wybrać się w wirtualną podróż w dowolnym czasie i z dowolnego miejsca, aby zapoznać się z naszą technologią i zastosowaniami produktów podczas prezentacji z widokiem 360°. Naszym klientom oferujemy też warsztaty dotyczące zastosowań produktów oraz praktyczne szkolenia w stacjonarne.
Dążymy do wspólnego sukcesu
Oferujemy naszym klientom wartość przewyższającą ich oczekiwania, większą od proponowanej przez innych. Osiągamy to tylko dzięki temu, że nasze rozwiązania stale ustalają nowe normy rynkowe, a my zawsze pozostajemy jeden krok przed konkurencją. Wszystkie nasze produkty i usługi wyróżniają się najwyższą jakością, ponieważ inwestujemy około 7% wartości sprzedaży w badania i rozwój. Wynika to z naszej wiodącej pozycji na rynku oraz unikalnej kultury przedsiębiorstwa opartej na wiarygodności i zaufaniu.
Od założenia firmy do kamienia milowego w postaci stumilionowego siłownika
Belimo nie tylko dostarcza produkty. Wspieramy klientów, udostępniając im rozwiązania, które są innowacyjne, efektywne i zoptymalizowane pod względem energooszczędności. Jesteśmy blisko naszych klientów na całym świecie, mówimy w ich języku i rozumiemy ich. Wszystko, co robimy, stale utwierdza ich w przekonaniu, że wybrali najlepszego dostawcę. Dowiedz się więcej o najważniejszych wydarzeniach w historii firmy.
Certyfikaty
Jakość zakładów produkcyjnych Belimo, rozmieszczonych we wszystkich zakątkach świata, potwierdzona jest przez różne uzyskane certyfikaty i normy. Procedury wdrożone w naszej firmie zapewniają, że dostarczone przez nas produkty charakteryzują się najwyższą jakością, wyjątkową niezawodnością oraz konkurencyjnymi cenami. Potwierdzają to certyfikaty przyznane naszym zakładom na całym świecie.
-
SQS ISO 9001/14001 / Certificate (International)
(pdf -
209 KB)