Więcej niż standard.
Produkty dostosowane do indywidualnych wymagań
Produkty o ogromnej wartości dodanej.
Rynek zmienia się w szybkim tempie, podobnie jak życzenia naszych klientów. Na pierwszy plan wysuwa się niedobór instalatorów, napięte terminy realizacji projektów i chęć obniżenia kosztów potencjalnych błędów. W tym samym czasie ryzyko musi zostać ograniczone, a odpowiedzialność przeniesiona na dostawcę.
Rozwiązanie tego problemu jest trudne przy wykorzystaniu standardowych produktów. Z tego powodu coraz większe znaczenie mają produkty fabrycznie zmontowane. Zbudujemy siłownik, jakiego Państwo potrzebują – z kablem, wtyczką i parametrami, które określili Państwo w zamówieniu.
Na życzenie montujemy siłownik na zaworze i tworzymy wstępnie zmontowany zespół z elementów rurowych, czujników, przyłączy i wielu innych komponentów. Wykonujemy też elementy połączeniowe do modernizacji zgodne z indywidualnymi wymaganiami klienta. Oferujemy „pakiet pełnego komfortu” do Państwa zastosowań.
Pojedyncze elementy |
Wykonane na indywidualne zamówienie |
Obiegi wodne instalacji HVAC – ogromne szanse na zyski podczas optymalizowania zużycia energii
Poprzez inteligentne regulowanie obciążenia instalacji grzewczych, chłodniczych i wentylacyjnych można znacznie poprawić efektywność energetyczną budynków. Kluczową rolę odgrywa tu regulacja przepływu w obiegach wodnych: grzewczym i wody lodowej.
Wytwarzanie ciepła
- Obniżenie kosztów eksploatacji ze względu na brak strat energii przy zerowym obciążeniu.
- Niezawodność projektowania jako pierwszy etap zwiększania efektywności energetycznej.
Rozdzielanie
- Fluktuacje ciśnienia w instalacji skutkują zmniejszeniem mocy oddawanej przez wymienniki.
- Wizualizacja przepływu energii.
Strefa
- Regulacja strefowa w zależności od zapotrzebowania.
Dowiedz się więcej jak możemy pomóc:
-
Broszura – Efektywność energetyczna i komfort w budynkach
(pdf -
4,46 MB)
- Nowe projekty
- RetroFIT+
- OEM
- Historie sukcesu
Więcej niż tylko siłownik
Na życzenie możemy dopasować długość i typ kabla do Państwa potrzeb. Aby zminimalizować nakład pracy, nasze siłowniki dostarczamy wstępnie zmontowane i gotowe do montażu w miejscu użytkowania. Możemy również dostarczyć niestandardowy kabel z końcówkami tulejkowymi żył i/lub wyposażyć go w wybraną przez Państwa wtyczkę. Dzięki temu błędy w okablowaniu i połączeniach należą już do przeszłości. Na życzenie możemy również wykonać parametryzowanie. Dzięki temu otrzymują Państwo rozwiązanie typu plug-and-play, które znacznie upraszcza montaż i rozruch na placu budowy.
Wstępnie zmontowany i sprawdzony zespół
„Robimy wszystko, co możliwe, aby uprościć prace montażowe w miejscu użytkowania, skrócić czas wykonywania prac i od samego początku zapobiec ewentualnym błędom” – dlatego Belimo konfekcjonuje kompletne zespoły zgodnie z wymaganiami naszych klientów, testuje je, a na życzenie także parametryzuje. W ten sposób powstają gotowe zespoły, które mogą być montowane bezpośrednio w miejscu użytkowania. Prace wykonywane w miejscu użytkowania, takie jak cięcie rur na długość, nacinanie gwintów, montaż elementów rurowych, elementów łączących, siłowników, zaworów, czujników itp. należą już do przeszłości.
Elastyczna instalacja
Jeśli nie można dokładnie określić wymiarów zespołu, a zwłaszcza rurociągów, możemy dostarczyć elastyczne przyłącza. Oznacza to, że do każdej instalacji, nawet w przypadku zmian warunków w obiekcie, zawsze znajdziemy odpowiedni element.
Więcej niż tylko rury i elementy
Oszczędzaj czas i pieniądze – zamawiając elementy z izolacją. Zespół pokazany po prawej stronie, z zaworem 6-drogowym Belimo i dodatkowym czujnikiem przepływu, został dodatkowo wyposażony fabrycznie w izolację. Dzięki temu, niepożądane promieniowanie cieplne, kondensacja i czas montażu na miejscu zostają zredukowane do minimum.
Doskonała ochrona
Stale poszerzamy zakres usług umożliwiając klientom realizację różnorodnych projektów. Przedstawiony tu zawór grzybkowy został zabezpieczony powłoką zgodnie z normą DIN EN ISO 12944-C4.
Parametryzowanie urządzeń nastawczych do instalacji HVAC
Możemy przejąć przygotowanie do rozruchu urządzenia nastawczego do instalacji HVAC i w ten sposób skrócić czas potrzebny na rozruch oraz zminimalizować ryzyko popełnienia błędów na miejscu. Na ilustracji przedstawiono przykład z zaworem Belimo Energy Valve™.
Dostarczamy na czas dokładnie to, czego potrzebują nasi klienci
Belimo oferuje rozwiązania do modernizacji (RetroFIT+), standardowe oraz dostosowane do indywidualnych wymagań, z krótkim czasem dostawy, a tym samym pozwalające szybko przywrócić sprawność instalacji HVAC. Państwa korzyść: minimalny czas przestoju. Opracowując rozwiązania do modernizacji, koncentrujemy się na jakości i niezawodności. Dzięki temu nasze produkty umożliwiają bezobsługową pracę instalacji HVAC oraz przyczyniają się do zwiększenia jej sprawności. Jeśli standardowy asortyment nie zawiera potrzebnych produktów, możemy zaoferować specjalne rozwiązania – nawet 1 sztukę.
Modernizacja dostosowana do potrzeb
Nasz dział produkcyjny wykonuje elementy przyłączeniowe na indywidualne zamówienie. Wszystko jest możliwe. W tym przykładzie przedstawiono adapter do montażu siłownika Belimo na zaworze pochodzącym od innego producenta. Firma Belimo zmierzyła, zaprojektowała i wyprodukowała elementy przyłącza, dzięki czemu dostarczyła „pakiet pełnego komfortu” do tego zastosowania. Gotowe do montażu w miejscu użytkowania.
Belimo RetroFIT+ App
Dzięki aplikacji Belimo RetroFIT+ App można łatwo wyszukać najlepiej dopasowany siłownik Belimo, który zastąpi przestarzały lub uszkodzony siłownik do instalacji HVAC (grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych).
Aplikacja Belimo RetroFIT+ App pozwala znaleźć odpowiedni zamiennik w zaledwie czterech krokach. Dzięki nowej funkcji optycznego rozpoznawania znaków (OCR), aplikacja jest jeszcze łatwiejsza w użyciu. Wystarczy sfotografować tabliczkę znamionową uszkodzonego urządzenia. Oprogramowanie OCR rozpoznaje odpowiednie moduły tekstu i wyszukuje je w bazie danych RetroFIT+. Aby zamówić zamiennik, trzeba jeszcze wypełnić tylko kilka pól formularza. Aplikacja Belimo RetroFIT+ App jest dostępna w 12 językach.
Wzmocnij swoją markę dzięki jakości zapewnianej przez Belimo
W swoich produktach wykorzystujesz komponenty pochodzące od wybranych dostawców. Zawsze szukasz najlepszego stosunku jakości do ceny. Wysoka jakość i wyjątkowe funkcje dostosowane do Twojego zastosowania tworzą wartość dodaną i pozwalają wyróżnić się wśród konkurentów. Kompetentną pomoc techniczną oraz nieskomplikowane zawieranie transakcji traktujesz jako rzecz oczywistą. Jako klient Belimo, zyskujesz wiele korzyści.
Oferujemy:
- Różne typy i długości kabli z wtyczką lub bez.
- Niestandardowe kolory obudów i etykiet.
- Indywidualne etykiety z logo i/lub adresem strony internetowej klienta.
- Niestandardowy kod produktu.
- Szeroki wybór opcji montażowych (dostosowanych do produktu klienta).
- Szeroką gamę akcesoriów elektrycznych i mechanicznych.
- Dostawę w przyjaznych dla środowiska opakowaniach.
- Możliwość regulacji czasu ruchu, strefy nieczułości i parametrów szyny komunikacyjnej.
- Dodatkowe powłoki i inne zabezpieczenia chroniące przez czynnikami środowiskowymi.
- Szeroko zakrojoną współpracę i partnerstwo, obejmujące dostawy półproduktów oraz siłowników ze zintegrowanymi funkcjami sterowania i modułami I/O realizowane przez Belimo.
Floating Office Rotterdam – pływający biurowiec
Odpowiedź na zmiany klimatu
Zrównoważony rozwój i energooszczędne budynki to gorące tematy wśród współczesnych architektów, a jednym z najnowszych osiągnięć w tej dziedzinie jest Floating Office w Rotterdamie. Budynek składa się z połączonych betonowych bloków, unoszących się na rzece Nieuwe Maas, i wykorzystuje jej wody zarówno do chłodzenia, jak i do ogrzewania. Ponadto inteligentne instalacje HVAC wyposażone w urządzenia Belimo zapewniają optymalne warunki w pomieszczeniach przy możliwie najmniejszym zużyciu energii. W połączeniu z panelami słonecznymi zainstalowanymi na dachu rozwiązania te sprawiają, że budynek jest samowystarczalny.