Belimo oferuje różnorodne rozwiązania systemowe pozwalające na zwiększenie efektywności energetycznej, a także na zapewnienie komfortowych warunków w pomieszczeniach i optymalnej pracy instalacji budynkowych.

belimo_energy-valve_rgb_300x170

Belimo Energy Valve™

  • Dowiedz się więcej
belimo_LMV-D3-MP_rgb_300x170

Rozwiązania do pomieszczeń

  • Dowiedz się więcej
belimo_zth_rgb_300x170

Przyrządy serwisowe

  • Dowiedz się więcej
belimo_iot_rgb_300x170

Szyna oraz integracja systemu

  • Dowiedz się więcej
belimo_fire-protection_rgb_300x170

Ochrona przeciwpożarowa i wentylacja pożarowa

  • Dowiedz się więcej
belimo_em-ecq-04f_rgb_300x170

Rozdzielacz Belimo Energy

  • Dowiedz się więcej
belimo_customised_systems_rgb

Produkty dostosowane do indywidualnych wymagań

  • Dowiedz się więcej

Witamy w Belimo {{js-currentCountryName}}

{{js-currentCountryText}}
Kontakt Polityka prywatności Uwagi dotyczące bezpieczeństwa Ogólne warunki sprzedaży Zmiana ustawień prywatności Komunikacja z akcjonariuszami
+48 22 886 53 05
Zapisz się do newslettera
BELIMO Silowniki S.A., ul. Jutrzenki 98, 02-230 Warszawa (Polska)