Szyna oraz integracja systemu
Elementy sieciowe
Instalacje budynkowe, które są połączone w sieć, podwyższają komfort i bezpieczeństwo, a także zapewniają przejrzystość informacji w klimatyzowanych budynkach. Dzięki tej przejrzystości można zoptymalizować działanie i zmniejszyć ogólne zużycie energii w nowych instalacjach, jak również w projektach modernizacyjnych lub renowacyjnych. Sieć poszczególnych komponentów może zostać łatwo wykonana za pomocą szyn rozciągających się na cały budynek.
-
Broszura – Rozwiązania Belimo oparte na szynie komunikacyjnej
(pdf -
2,65 MB)
Najbardziej kompleksowy zakres rozwiązań szynowych w branży HVAC
Najlepsze połączenie
Asortyment
Podłączenie bezpośrednie siłowników do przepustnic, siłowników zaworu i czujników
W przypadku, gdy urządzenie ma być podłączone bezpośrednio przez sieć wyższego poziomu, Belimo oferuje różne siłowniki ze zintegrowanym interfejsem. Pozwala to na bezpośrednie podłączenie do szyn polowych, powszechnie stosowanych w HVAC, bez dodatkowego sprzętu, co eliminuje dodatkowe źródła błędów. Integratorzy systemów mogą zintegrować siłowniki i czujniki z szyn Belimo z istniejącym środowiskiem programowym.
Strukturalna integracja systemu z łączami MP i rozwiązaniami partnerskimi
Łącza Belimo i rozwiązania partnerskie MP są wykorzystywane do konwersji sygnałów siłowników zgrupowanych w szynie MP-Bus oraz sygnałów z czujników do odpowiednich sieci. Umożliwia to strukturalną integrację przejrzyście ułożonych i możliwych do zarządzania podsystemów.
Ekonomiczna integracja czujników i progów przełączania
Bezpośrednio do siłownika można podłączyć maksymalnie dwa czujniki (aktywny, pasywny, próg przełączania). Sygnały te są digitalizowane w siłowniku i udostępniane na szynie. Pozwala to zminimalizować koszty planowania, instalacji, eksploatacji i konserwacji.
Maksymalna elastyczność w użytkowaniu
W trybie hybrydowym siłownik jest sterowany za pomocą sygnału analogowego i może być jednocześnie zintegrowany i monitorowany w systemie automatyki budynku za pośrednictwem szyny. Dzięki temu siłowniki Belimo umożliwiają stopniową modernizację automatyki budynku. Na razie można zachować istniejący system regulacji i stworzyć dodatkową przejrzystość w budynku poprzez integrację z szyną.
Ponadto nasze siłowniki zapewniają największą swobodę podłączania, ponieważ protokół szyny (BACnet, Modbus lub MP-Bus) może być dostosowany na miejscu za pomocą narzędzi Belimo.
Praktyczne narzędzie od firmy Belimo
W zależności od miejsca wykorzystania oraz zadania oprogramowanie Belimo Assistant ułatwia parametryzowanie, konfigurowanie, diagnostykę i analizowanie w miejscu montażu. Z oprogramowania Belimo Assistant można korzystać na smartfonie, tablecie lub komputerze (z systemem Windows 10 lub nowszym).
Produkty dostosowane do indywidualnych wymagań
Produkty wykonane na indywidualne zamówienie. Mniejszy wysiłek, większy zysk.
Stosując standardowe produkty trudno jest w dzisiejszych czasach sprostać wyzwaniom, pojawiającym się zarówno podczas projektowania, jak i na placu budowy, dlatego coraz większe znaczenie mają rozwiązania fabrycznie dostosowane do indywidualnych potrzeb klienta. Zbudujemy siłownik, jakiego Państwo potrzebują – z kablem, wtyczką i parametrami, które określili Państwo w zamówieniu. Na życzenie montujemy siłownik na zaworze i tworzymy wstępnie zmontowany zespół z elementów rurowych, czujników, przyłączy i wielu innych komponentów.
- Różne typy i długości kabli z wtyczką lub bez.
- Etykieta produktu z danymi klienta (np. miejscem montażu siłownika w budynku).
- Różne opcje montażu (dostosowanie do warunków montażu w miejscu użytkowania).
- Szeroka gama akcesoriów elektrycznych i mechanicznych.
- Kompletny, fabrycznie zmontowany sprawdzony (np. pod kątem szczelności) zespół z wybranymi przez klienta komponentami.
- Na życzenie z elastycznymi przyłączami, ze specjalnymi powłokami lub izolacją.
- Zajmiemy się dla Państwa parametryzowaniem (np. skonfigurujemy nastawialny czas ruchu, strefy nieczułości i parametry szyny komunikacyjnej). W przypadku urządzeń nastawczych do instalacji HVAC (np. Belimo Energy Valve™) przygotujemy dla Państwa kompletny rozruch zgodnie z dostarczoną specyfikacją.
Oferujemy „pakiet pełnego komfortu” dla Państwa zastosowań.
- Zalety dla klientów
- Oprogramowanie
Wykonawcy generalni / inwestorzy
Największy nacisk kładziesz na rentowność budynków. Uwzględnia ona nie tylko koszty inwestycji, ale także koszty powstające w trakcie bieżącej pracy / serwisowania. Zrównoważony rozwój i transparentność kosztów mają dla Ciebie duże znaczenie.
- Przejrzystość uzyskana w budynkach wyposażonych w sieć pozwala optymalizować eksploatację i zmniejsza ogólne zużycie energii oraz koszty w nowych instalacjach, jak również w projektach modernizacyjnych lub renowacyjnych.
- Połączenie w sieć systemów instalacji budynkowej zwiększa komfort, bezpieczeństwo i przejrzystość w klimatyzowanych budynkach.
Architekci
Największy nacisk kładziesz na kreatywność i funkcjonalność. Tworzysz koncepcje obiektów i wykonujesz ich projekty oraz plany techniczne, funkcjonalne i ekonomiczne.
- Belimo oferuje szeroką gamę siłowników z komunikacją do każdego zastosowania
- Dzięki systemom szyn prace instalacyjne są łatwiejsze i bardziej ekonomiczne ze względu na oszczędność czasu i materiału (kable, zaciski przyłączeniowe, złącza itp.).
- Mniejsze obciążenie ogniowe i mniejsze zapotrzebowanie na miejsce w korytkach kablowych i szafach rozdzielczych
Projektanci
Twoje główne zadanie to projektowanie instalacji HVAC. Stale poszukujesz nowych, innowacyjnych sposobów oszczędzania energii i zapewniania lepszego klimatu w pomieszczeniach. W pracy stosujesz najnowocześniejsze metody, a przy projektowaniu wykorzystujesz dane otrzymane od dostawców/producentów.
- Belimo oferuje szeroki asortyment siłowników z interfejsem komunikacyjnym do każdego zastosowania i najczęściej stosowanych magistral obiektowych (szyna MP-Bus, BACnet, Modbus i KNX).
- Ekonomiczna integracja czujników i progów przełączania dzięki digitalizacji w siłowniku
- Dzięki temu siłowniki Belimo z obsługą hybrydową umożliwiają stopniową modernizację automatyki budynku.
- Rozwiązania szynowe oparte na IP z obsługą chmury umożliwiają planowanie zorientowane na przyszłość
Integratorzy systemów
Twoim zadaniem jest projektowanie systemów automatyki budynków i optymalne integrowanie urządzeń obiektowych. Twoim celem jest zmniejszenie złożoności i zapewnienie przejrzystości, aby umożliwić ciągłe optymalizowanie instalacji budynkowych.
- Dzięki najnowszym technologiom, takim jak NFC i procesy w chmurze, intuicyjne narzędzia pomagają zminimalizować czas potrzebny do uruchomienia, rozwiązania problemów, monitorowania i oceny.
- Optymalizacja aplikacji może być łatwo przeprowadzana za pomocą szyny
- Ekonomiczna integracja czujników i progów przełączania dzięki digitalizacji w siłowniku
- Dzięki temu siłowniki z obsługą hybrydową umożliwiają stopniową modernizację automatyki budynku.
- Znormalizowane, udokumentowane interfejsy pozwalają na szybki rozruch
- Monitorowanie operacyjne i szczegółowe informacje zwrotne na temat stanu
Instalatorzy / inżynierowie zakładowi
Zajmujesz się montażem instalacji HVAC w obiektach. Aby wykonać swoją pracę, potrzebujesz właściwych produktów we właściwym czasie i miejscu. Łatwy montaż i specjalistyczna pomoc pomogą Ci dotrzymywać napiętych terminów.
- Znacznie mniejsze nakłady na okablowanie dzięki wykorzystaniu komunikacji szynowej
- Zapobieganie błędom w okablowaniu poprzez jednolicie kodowane kolorystycznie kable połączeniowe
Właściciele budynków
Poprawa komfortu i ograniczenie zużycia energii, a także umożliwienie łatwej rozbudowy i modernizacji obiektu są dla Ciebie codziennym wyzwaniem. Głównym przedmiotem Twojego zainteresowania jest optymalizacja posiadanych instalacji HVAC przy jak najmniejszych nakładach pracy i kosztach.
- Połączenie w sieć systemów instalacji budynkowej zwiększa komfort, bezpieczeństwo i przejrzystość w klimatyzowanych budynkach.
- Przejrzystość uzyskana w budynkach wyposażonych w sieć pozwala optymalizować eksploatację i zmniejsza ogólne zużycie energii oraz koszty w nowych instalacjach, jak również w projektach modernizacyjnych lub renowacyjnych.
Zarządcy/konserwatorzy obiektów
Do Twoich codziennych zadań należy między innymi zarządzanie budynkami oraz obsługiwanie ich wyposażenia technicznego. Poszukujesz rozwiązań zapewniających komfort w pomieszczeniach i optymalizujących działanie systemu. Cenisz proste i przejrzyste systemy oraz, w razie potrzeby, szybką dostawę części zamiennych i wsparcie techniczne dostępne w każdej chwili.
- Połączenie w sieć systemów instalacji budynkowej zwiększa komfort, bezpieczeństwo i przejrzystość w klimatyzowanych budynkach.
- Przejrzystość uzyskana w budynkach wyposażonych w sieć optymalizuje eksploatację
- Monitorowanie operacyjne i szczegółowe informacje zwrotne na temat stanu umożliwiają szybką reakcję na wyjątkowe warunki
- Dzięki temu siłowniki z obsługą hybrydową umożliwiają stopniową modernizację automatyki budynku.
Belimo Assistant 2
Uwolnij potencjał urządzeń Belimo
Przy użyciu aplikacji Belimo Assistant 2 można, używając smartfona, tabletu lub komputera, przewodowo i bezprzewodowo konfigurować, obsługiwać oraz diagnozować siłowniki do przepustnic, zawory regulacyjne, czujniki i mierniki Belimo.
Główne cechy:
- Sprawdzanie i modyfikowanie parametrów konfiguracji urządzenia
- Wyświetlanie danych identyfikacyjnych: typu urządzenia, położenia, oznaczenia, numeru seryjnego, adresu MP
- Adresowanie (MP-Bus, BACnet, Modbus, TCP/IP)
- „Konfiguracja”: wspomagane konfigurowanie parametrów urządzenia.
- „Kopiowanie konfiguracji”: powielanie ustawień w urządzeniach tego samego typu
- „Trend na żywo”: funkcja łatwego udostępniania umożliwiająca lokalne sterowanie i wyświetlanie trendów na żywo
- „Stan”: wyświetlanie kluczowych wskaźników wydajności (KPI) urządzenia. Np. zasilanie, stan szyny, stan czujnika itp.
- „Raporty”: możliwość pobierania i łatwego udostępniania cyfrowych raportów dotyczących urządzenia. Np. certyfikat kalibracji, raport rozruchu
- „Eksportowanie konfiguracji”: tworzenie i łatwe udostępnianie pliku dziennika
- Wybór wersji językowej aplikacji (języki: angielski/niemiecki/francuski/włoski/hiszpański/chiński/rosyjski)
- Zgodność z wieloma systemami operacyjnymi: Android, Apple iOS i Windows.
Akcesoria:
- ZTH EU (przetwornik USB/MP)
- ZIP-BT-NFC (przetwornik Bluetooth/NFC)
Belimo RetroFIT+ App
Aplikacja Belimo RetroFIT+ App to szybki i łatwy sposób na znalezienie idealnego zamiennika dla przestarzałych lub uszkodzonych siłowników, zaworów i czujników Belimo oraz od wielu innych dostawców.
Niezależnie od tego, czy chodzi o instalacje wentylacyjne czy wodne, modernizację czy wymianę instalacji – nasza aplikacja pozwoli szybko znaleźć produkt Belimo, który najlepiej pasuje do danego zastosowania, a jednocześnie ma najwyższą jakość i najlepsze właściwości użytkowe.
Aplikacja RetroFIT+ umożliwia łatwe tworzenie i planowanie projektów wykorzystujących produkty Belimo RetroFIT.
-
Jak znaleźć zamiennik używając aplikacji Belimo RetroFIT+ App
Starsze aplikacje i przyrządy serwisowe
Oprogramowanie Belimo PC-Tool (MFT-P)
Ogłoszenie
Oprogramowanie PC-Tool nie będzie już aktualizowane w celu zapewnienia obsługi nowych produktów lub zgodności z wersjami systemu operacyjnego Windows nowszymi niż Windows 10. Belimo Wszystkie główne funkcje oprogramowania PC-Tool będą dostępne w aplikacji Belimo Assistant 2, zapewniając użytkownikom spójność obsługi i poszerzoną funkcjonalność. W razie jakichkolwiek pytań prosimy skontaktować się z lokalnym przedstawicielstwem firmy Belimo.
PC-Tool to uniwersalne oprogramowanie do konfigurowania, rozruchu, monitorowania oraz analizowania komunikacji z siłownikami Belimo.
-
PC-Tool (MFT-P) - Version 3.16.7.0
(zip -
162,53 MB)
-
Installation manual and release notes - PC-Tool
(pdf -
464 KB)
-
PC-Tool – instrukcja obsługi
(pdf -
6,27 MB)
Kalkulator długości kabla szyny MP-Bus
Kalkulator długości kabla szyny MP oblicza wymagany pobór mocy w celu zaplanowania montażu transformatora oraz maksymalną długość kabla dla 1 odgałęzienia szyny MP.
-
MP-Bus cable length calculator
(zip -
694 KB)
VRP-M Tool
Oprogramowanie do konfigurowania i diagnostyki, przeznaczone do rozruchu, konfigurowania i monitorowania przepływu i ciśnienia powietrza w zastosowaniach opartych na rozwiązaniu systemowym VAV-Universal VRP-M V3.
-
VRP-M Tool - wersja 2.0.11
(zip -
5,76 MB)
Przyrząd Service Tool ZTH EU
Przyrząd ZTH EU ułatwia diagnozowanie, kontrolę działania oraz konfigurowanie urządzeń nastawczych do instalacji HVAC. Gdy jest bezpośrednio podłączony do siłownika Belimo (parametryzowalnego lub wyposażonego w interfejs komunikacyjny) umożliwia natychmiastowe odczytywanie wartości pomiarowych oraz modyfikowanie nastaw.
-
Download Tool - ZTH EU - Firmware Upgrade
(zip -
2,44 MB)
-
Instrukcja obsługi - Aktualizacja oprogramowania sprzętowego ZTH EU
(pdf -
304 KB)
Gdy przyrząd ZTH EU jest używany jako interfejs dla komputera z oprogramowaniem narzędziowym PC-Tool (MFT-P), wraz z oprogramowaniem PC-Tool jest instalowany odpowiedni sterownik USB. Sterownik ten można też pobrać, klikając poniższy odnośnik i zainstalować oddzielnie.
-
ZTH EU - Sterownik USB MP
(zip -
2,17 MB)
Wtyczka BIM do programu Autodesk Revit
Wtyczka BMI umożliwiająca dostęp do modeli danych 3D z informacjami technicznymi w programie Autodesk Revit
Dzięki tej wtyczce można wybierać siłowniki, zawory i czujniki z jednej bazy danych, a następnie przenosić je metodą „przeciągnij i upuść” do projektu modelowania informacji o budynku (BIM). W ten sposób wszyscy użytkownicy projektu BIM uzyskują dostęp do wszystkich danych ustrukturyzowanych i sklasyfikowanych w formacie Revit MEP.
-
Plugin 3Dfindit: Versions Revit 2021 - Revit 2025
(zip -
404,75 MB)
-
Ulotka - Efektywne planowanie przy użyciu BIM
(pdf -
1,91 MB)
-
Wtyczkę BIM można z zainstalować tylko na komputerze, na którym jest dostępne oprogramowanie Autodesk Revit.
-
Odwiedź stronę Autodesk