Quality_stage_image_1920x350

Dążymy do wspólnego sukcesu

  1. Strona główna

Nasze zaangażowanie na rzecz jakości

Polityka zintegrowanego systemu zarządzania
Spółka BELIMO Automation AG zobowiązała się do utrzymywania Zintegrowanego systemu zarządzania (ZSZ), który jest zgodny z wymogami norm ISO 9001, ISO 14001 i ISO 45001 oraz wszystkimi wymogami prawnymi. System ZSZ jest zgodny z naszymi podstawowymi wartościami, takimi jak wartość dla klienta, pozycja lidera rozwiązań, doskonałość operacyjna i kultura wiarygodności, dzięki czemu wszystkie aspekty naszej działalności są zgodne z wymaganiami najwyższych standardów jakości, odpowiedzialności za środowisko, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz etycznego postępowania.

Wartość dla klienta: Naszym celem jest oferowanie produktów i usług, które niezmiennie spełniają lub przekraczają oczekiwania klientów. Nasze procesy sprzedaży, obsługi klienta i zapewniania satysfakcji klienta mają na celu zagwarantowanie przejrzystości, szybkości reakcji i ciągłego doskonalenia. Stosujemy się do wymagań normy ISO 9001 poprzez ustanowienie i utrzymywanie skutecznych systemów zarządzania jakością, które koncentrują się na zwiększaniu zadowolenia klientów poprzez dostarczanie produktów i usług o wysokiej jakości.

Lider rozwiązań: innowacyjność jest kluczowym elementem naszego podejścia do biznesu. Staramy się przewidywać potrzeby rynku i opracowywać innowacyjne rozwiązania, które wyznaczają standardy w branży. Przestrzeganie normy ISO 9001 gwarantuje, że nasze procesy rozwijania innowacji i produktów są systematyczne i dobrze udokumentowane. Dzięki temu możemy nieustannie konsekwentnie dostarczać rozwiązania o wysokiej jakości, które są zorientowane na klienta i mają wartość dodaną. Ponadto integrujemy normy ISO 14001 i ISO 45001 z naszymi praktykami dotyczącymi pozycji lidera rozwiązań, uwzględniając aspekty środowiskowe oraz bezpieczeństwa i higieny pracy w naszych procesach wdrażania innowacji, zapewniając, że nasze rozwiązania są zrównoważone, przyjazne dla środowiska i bezpieczne dla naszych pracowników i interesariuszy.

Doskonałość operacyjna: Dążymy do osiągnięcia doskonałości operacyjnej we wszystkich obszarach naszej działalności, w tym w zarządzaniu dostawcami, produkcji, logistyce i dostosowywaniu do indywidualnych wymagań. Przestrzegając norm ISO 9001, ISO 14001 i ISO 45001, zapewniamy, że nasze procesy są stale monitorowane, oceniane i doskonalone, aby zwiększać wydajność, minimalizować wpływ na środowisko oraz promować bezpieczeństwo i higienę pracy. Ściśle współpracujemy z dostawcami, aby zgodnie z wymogami normy ISO 9001 budować wzajemnie korzystne relacje oparte na jakości, niezawodności i zrównoważonym rozwoju. Procesy produkcyjne, logistyczne i dostosowywania do indywidualnych wymagań opracowano tak, aby zgodnie z normami ISO 14001 i ISO 45001 zoptymalizować wykorzystanie zasobów, zmniejszyć zużycie energii i ograniczyć ryzyko dla zdrowia i bezpieczeństwa.

Kultura wiarygodności: we wszystkich aspektach naszej działalności cenimy uczciwość, szacunek i etyczne postępowanie. Odzwierciedleniem zaangażowania na rzecz kultury wiarygodności są nasze praktyki dotyczące zasobów ludzkich, które na pierwszym miejscu stawiają zdrowie, bezpieczeństwo i dobrostan naszych pracowników. Zapewniamy szkolenia i wsparcie, aby wszyscy pracownicy rozumieli swoje obowiązki w zakresie jakości, zarządzania środowiskowego oraz bezpieczeństwa i higieny pracy, wynikające z wymogów norm ISO 9001, ISO 14001 i ISO 45001. Promujemy kulturę otwartej komunikacji, przejrzystości i ciągłego doskonalenia, umożliwiając pracownikom przyczynianie się do sukcesu naszego ZSZ i realizacji naszych celów biznesowych.

W spółce BELIMO Automation AG dążymy do utrzymania najwyższych standardów jakości, odpowiedzialności za środowisko, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz etycznego postępowania. Dzięki Zintegrowanemu Systemowi Zarządzania demonstrujemy nasze zaangażowanie na rzecz doskonałości, innowacyjności i ciągłego doskonalenia, zapewniając zadowolenie klientów, dobre samopoczucie pracowników i zrównoważony rozwój firmy w przyszłości.

Dokumenty i linki

  • Nasze wartości
  • SQS ISO 9001/14001 / Certificate (International) (pdf - 221 KB)
  • IQNET ISO 9001:2015 / ISO 14001:2015 / Certificate (pdf - 529 KB)
  • CQC ISO 9001:2015 / ISO 14001:2015 / ISO 45001:2018 / Certificate (pdf - 1,75 MB)
  • Certificate of Conformity Modul D MID (pdf - 111 KB)
9001_14001_gm_label

9001_gm_label

Cert_Marks_IQNET

Witamy w Belimo Polska

Wygląda na to, że znajdujesz się w kraju innym niż Polska. Produkty i usługi prezentowane na tej stronie internetowej mogą nie być dostępne w Twoim kraju. Podobnie, logowanie/rejestracja nie są możliwe. Znajdź lokalną stronę Belimo poniżej.
Kontakt Polityka prywatności Uwagi dotyczące bezpieczeństwa Ogólne warunki sprzedaży Zmiana ustawień prywatności Komunikacja z akcjonariuszami
+48 22 886 53 05
Zapisz się do newslettera
BELIMO Silowniki S.A., ul. Jutrzenki 98, 02-230 Warszawa (Polska)