Strona główna
0

Artykuły w Twoim folderze pobierania

Folder pobierania jest pusty
Wyświetl folder pobierania
Do centrum pobierania
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
    Do centrum pobierania
  • 0

    Artykuły w Twoim koszyku

    Koszyk jest pusty.
    Wyświetl koszyk / listę projektów
    Eksportuj jako .xlsx Eksportuj jako .csv Importuj z .csv
Belimo_Room_sensor_1920x350

Na przykład od jakości powietrza w

  1. Strona główna

Zdrowe powietrze w pomieszczeniach i energooszczędne instalacje HVAC

 

Znaczną część życia spędzamy w budynkach, ale jak często zastanawiamy się nad wpływem jakości powietrza w pomieszczeniach na naszą produktywność, dobre samopoczucie i zdrowie. W celu podwyższenia komfortu budynki często są wyposażane w instalacje HVAC, ale zagadnieniom dotyczącym wpływu na zdrowie użytkowników oraz efektywności energetycznej przeważnie poświęca się mniej uwagi. Centralne centrale wentylacyjne mogą być wykorzystywane do jednoczesnego rozwiązywania problemów związanych ze zrównoważonym rozwojem i jakością powietrza w pomieszczeniach. Belimo oferuje szereg innowacyjnych rozwiązań pozwalających zarówno na optymalizowanie monitorowania instalacji HVAC i sterowania ich pracą, jak i na zapewnianie jakości powietrza w pomieszczeniach. Nasz ramowy program, „Siedem podstawowych zasad zapewniania zdrowego powietrza w pomieszczeniach”, dostarcza cennych informacji o możliwościach wykorzystania urządzeń HVAC do zapewnienia jakości powietrza w budynkach bez uszczerbku dla efektywności energetycznej.

W broszurze podsumowaliśmy ten temat z uwzględnieniem opinii ekspertów w dziedzinie jakości powietrza w pomieszczeniach. Miłej lektury:

  • Siedem podstawowych zasad zapewniania zdrowego powietrza w pomieszczeniach (pdf - 2,11 MB)
Navigation
  • Ogólne informacje o jakości powietrza w pomieszczeniach
  • Ważne wskaźniki jakości powietrza w pomieszczeniach
  • Filmy na temat powietrza w pomieszczeniach
  • Partner w dziedzinie jakości powietrza w pomieszczeniach
  • Produkty zapewniające zdrowe powietrze w pomieszczeniach
  • Historia sukcesu
  • FAQ
  • Zapraszamy do udziału w szkoleniach i webinariach dotyczących jakości powietrza w pomieszczeniach
  • Więcej tematów dotyczących jakości powietrza w pomieszczeniach

Ogólne informacje o jakości powietrza w pomieszczeniach

HVAC Essentials for Indoor Air Quality

Siedem podstawowych zasad zapewniania zdrowego powietrza w pomieszczeniach

Warunkiem koniecznym do podwyższenia jakości powietrza w pomieszczeniach jest uwzględnienie higieny powietrza podczas projektowania, montażu, użytkowania i konserwacji instalacji HVAC. Firma Belimo określiła siedem zagadnień istotnych dla zagwarantowania zdrowego powietrza w pomieszczeniach. 
 

Dowiedz się, jak poprawić jakość powietrza w pomieszczeniach:

  • Siedem podstawowych zasad zapewniania zdrowego powietrza w pomieszczeniach według Belimo
ENERGY_900x510

Wpływ jakości powietrza w pomieszczeniach na nasze zdrowie

Jakość powietrza w pomieszczeniach jest często pomijana, a powietrze w pomieszczeniach jest naturalnie uważane za bezpieczne do oddychania. Założenie to może być niebezpieczne, ponieważ większość czasu spędzamy wewnątrz budynków a jakość powietrza wpływa na naszą koncentrację, produktywność, komfort i, co najważniejsze, na nasze zdrowie. 
 

Dowiedz się, jak jakość powietrza w pomieszczeniach wpływa na nasze zdrowie:

  • Jakość powietrza w pomieszczeniach a nasze zdrowie
moving-footage-row-multi-ethnic-450w-1077839468

Wyższa jakość powietrza – lepsza wydajność

Na niedobory tlenu szczególnie wrażliwy jest ludzki umysł. W pomieszczeniach bez wentylacji następuje wzrost stężenia CO2, co ma negatywny i szybki wpływ na naszą wydajność umysłową.
 

Jakość powietrza w pomieszczeniach wpływa na naszą produktywność:

  • Wyższa jakość powietrza – lepsza wydajność

Ważne wskaźniki jakości powietrza w pomieszczeniach

Wilgotność

Wilgotność jest miarą zawartości pary wodnej w powietrzu, która w celu zapewnienia optymalnego komfortu powinna być utrzymywana w przedziale 40-60% RH. Zbyt mała wilgotność może prowadzić do wysuszenia skóry, oczu lub dróg oddechowych, podczas gdy zbyt duża wilgotność sprzyja rozwojowi pleśni. 

Dwutlenek węgla (CO2)

Stężenie CO2 często odzwierciedla zajętość pomieszczeń lub aktywność ludzi w zamkniętej przestrzeni. Stężenie powyżej 1000 ppm powoduje spadek produktywności użytkowników pomieszczenia, a co ważniejsze może prowadzić do problemów zdrowotnych.  

Temperatura

Temperatura często jest ściśle powiązana z wilgotnością oraz wpływa na ogólne samopoczucie, produktywność i zdrowie. Idealna temperatura w pomieszczeniu jest często odczuwana subiektywnie, ale zależy też od poziomu aktywności, zajętości pomieszczenia i prędkości przepływu powietrza. 


Prędkość przepływu powietrza

Prędkość przepływu powietrza może istotnie wpływać na temperaturę i komfort w pomieszczeniach, przy czym wraz ze wzrostem prędkości zwiększa się wymiana ciepła między ludźmi a otoczeniem. Zbyt mały przepływ powietrza możne natomiast skutkować gromadzeniem się zanieczyszczeń, takich jak LZO.

Lotne związki organiczne (LZO)

LZO to związki organiczne, które mogą parować w temperaturze pokojowej. W pomieszczeniach może znajdować się wiele źródeł potencjalnie szkodliwych LZO, np. środki czyszczące, farby, zmiękczacze, drukarki i kleje. 

Pył zawieszony

W powietrzu mogą unosić się mikroskopijne cząstki stałe lub krople cieczy, których źródłem są pyłki, kurz czy zarodniki pleśni. Te drobne cząstki mogą wnikać do płuc, powodując reakcje alergiczne, podrażnienia lub infekcje.

 

Belimo_Value-Brochure_Lars
Dzięki nawiewaniu, filtracji i nawilżaniu powietrza zewnętrznego wydajne instalacje HVAC zapewniają zdrowe warunki w pomieszczeniach. Przyczynianie się do poprawy jakości powietrza w pomieszczeniach jest jednym z naszych obowiązków.
Lars van der Haegen
Dyrektor generalny Belimo

Partner w dziedzinie jakości powietrza w pomieszczeniach

Belimo jest godnym zaufania partnerem w dziedzinie jakości powietrza w pomieszczeniach, dostarczającym niezawodne i energooszczędne rozwiązania do instalacji HVAC, które zapewniają komfort, bezpieczeństwo i wysoką wydajność instalacji budynkowych. Aby osiągnąć sukces przy realizacji każdego projektu, dużego czy małego, współpracujemy z naszymi klientami jako zespół. Podejście oparte na współpracy jest jednym z wielu powodów, dla których zdobyliśmy zaufanie na całym świecie i staliśmy się liderem rynku urządzeń obiektowych HVAC.

I3_II

Higiena i wydajność

Produkty Belimo do instalacji HVAC są projektowane z myślą o efektywnym zapewnieniu zdrowego powietrza niezależnie od rodzaju budynku lub środowiska wewnętrznego. Oferujemy przyszłościowe rozwiązania, które są dostosowane do indywidualnych wymagań. Nasze atuty to:

  • ponad +45 lat doświadczenia w projektowaniu rozwiązań do instalacji HVAC z wykorzystaniem nowoczesnych technologii zwiększających efektywność instalacji budynkowych,
  • asortyment innowacyjnych produktów, które podwyższają jakość powietrza, efektywność energetyczną oraz bezpieczeństwo,
  • łatwe integrowanie z systemami automatyki budynku oraz internetu rzeczy, zapewniające łatwość rozruchu i konserwacji,
  • efektywne, nowoczesne technologie opracowane z myślą o wszystkich zainteresowanych,
i3

łatwość montażu.

Produkty i rozwiązania Belimo są projektowane z myślą o łatwym montażu i rozruchu, a także minimalnym zakresie bieżącej konserwacji, co skutkuje stałą i optymalną wydajnością instalacji. Osiągamy, ponieważ nasza oferta obejmuje: 

  • urządzenia przyjazne dla użytkownika, łatwe do zainstalowania i serwisowania,
  • innowacyjne rozwiązania, które upraszczają rozruch,
  • produkty współpracujące z siecią/chmurą, które zapewniają monitorowanie w czasie rzeczywistym w celu zapewnienia higieny powietrza oraz optymalizacji zużycia energii.
i1

Niezawodność

Wydajna i niezawodna instalacja HVAC gwarantuje stałe zadowolenie każdego właściciela i użytkownika budynku, ponieważ zapewnia energooszczędność i bezpieczeństwo. Belimo przyczynia się do osiągnięcia tego celu oferując:

  • produkty i rozwiązania, które pomagają zrealizować siedem podstawowych zasad zapewniania zdrowego powietrza w pomieszczeniach,
  • niższy całkowity koszt posiadania dzięki wysokiej jakości, wytrzymałym i niezawodnym produktom, które są objęte 5-letnią gwarancją,
  • kompleksową obsługę klienta oraz pomoc techniczną przez cały okres eksploatacji produktu, które zapewniają pełne poczucie bezpieczeństwa.

 

Produkty zapewniające zdrowe powietrze w pomieszczeniach

Zapewnienie jakości powietrza w pomieszczeniach wymaga wielostronnego podejścia. Oprócz precyzyjnego zaprojektowania instalacji i regularnej konserwacji, niezbędne są niezawodne produkty, które można łatwo zintegrować z systemami automatyki budynku oraz interneten rzeczy (IoT). Belimo oferuje kompletną i innowacyjną gamę urządzeń sterujących do instalacji HVAC, pozwalających utrzymać higienę powietrza w pomieszczeniach bez uszczerbku dla efektywności energetycznej.

Odkryj produkty zapewniające higienę powietrza w pomieszczeniach:

  • Dowiedz się więcej o niezawodnych rozwiązaniach utrzymujących jakość powietrza w pomieszczeniach.
Kanałowe czujniki
jakości powietrza
w pomieszczeniach
Pomiar temperatury, wilgotności,
entalpii, punktu rosy, stężenia
CO2 i LZO
  • Szybszy i bezbłędny montaż
  • Duża dokładność i krótki
    czas reakcji
  • Niezawodność i stabilność
    długoterminowa
  • Duża wytrzymałość, kategoria
    ochronna NEMA 4X i IP65
Kup czujniki
kanałowe
Czujniki
pomieszczeniowe
Pomiar temperatury,
wilgotności, punktu rosy
i stężenia CO2
  • Estetyczny wygląd
    oraz wyjątkowa łatwość
    użytkowania
  • Szybszy i bezbłędny montaż
  • Rozruch i diagnozowanie
    przy użyciu smartfona
  • Duża dokładność
    i krótki czas reakcji
  • Niezawodność i stabilność
    długoterminowa
Kup czujniki
pomieszczeniowe
Czujniki ciśnienia
i presostaty
Pomiar ciśnienia różnicowego
i przepływu objętościowego
  • Pojedyncze i podwójne
    czujniki ciśnienia różnicowego
  • Znakomita stabilność zera
    oraz duża dokładność
  • Automatyczne zerowanie
    lub ręczne kalibrowanie
  • Jeden czujnik z ośmioma
    zakresami pomiarowymi ciśnienia,
    wybieranymi w miejscu montażu
Kup czujniki
ciśnienia i presostaty
Rozwiązania VAV Pomiar i regulacja przepływu
objętościowego
  • Precyzyjny pomiar różnicy
    ciśnień i regulowanie małych
    przepływów objętościowych
  • Rozruch i diagnozowanie
    przy użyciu smartfona
  • Urządzenie w kompaktowej
    obudowie lub modułowe
  • Łatwe integrowanie
    z systemami automatyki
    budynku
Kup
rozwiązanie VAV
Siłowniki
do przepustnic
Przestawianie przepustnic
  • Szeroki zakres wartości
    momentu obrotowego
  • Mały pobór mocy
  • Wejścia czujników umożliwiające
    digitalizację wartości pomiarowych
  • Duża wytrzymałość, kategoria
    ochronna nawet NEMA 4X
    i 66/67
Kup siłowniki
do przepustnic
Energy Valve Certyfikowane pomiary
energii i regulacja
  • Certyfikowany pomiar zużycia
    energii (MID), przepływ niezależny
    od ciśnienia, efektywność energetyczna,
    regulacja mocy i funkcja Delta T
    Manager w jednym urządzeniu
  • Aplikacja oraz narzędzie
    internetowe ułatwiające rozruch
  • Opatentowany pomiar oraz
    kompensacja stężenia glikolu
    albo alarm wykrycia
    glikolu w wersjach
    z certyfikatem MID
Kup zawory
Energy Valve

Historia sukcesu

belimo_IoT-emch-berger_reference_EU_web

Łatwe kontrolowanie jakości powietrza w pomieszczeniach dzięki internetowi rzeczy

Emch+Berger ImmoConsult AG, Zurych (Szwajcaria)

W 2020 r. agencja nieruchomości Emch+Berger ImmoConsult AG potrzebowała nowoczesnego rozwiązania do regulowania pracy instalacji HVAC i kontrolowania jakości powietrza w nowym budynku biurowym w Zurychu. Dowiedz się, jak zainstalowano oferowane przez Belimo urządzenia do instalacji HVAC, współpracujące z internetem rzeczy i umożliwiające bezproblemową automatyzację budynku, aby zapewnić komfortowe środowisko pracy.

 

  • Referencje – Emch+Berger ImmoConsult AG, Szwajcaria (pdf - 2,12 MB)

Indywidualne zapewnianie komfortu pacjentów

Szpital Uniwersytecki, Zurych (Szwajcaria)
W 2019 r. w Szpital Uniwersyteckim w Zurychu (UHZ) oddano do użytku tymczasowy budynek ze specjalistycznymi oddziałami leczenia oparzeń. Zarządzający szpitalem chcieli wyposażyć każdą salę w oddzielne pętle regulacji, aby umożliwić indywidualne regulowanie wilgotności i temperatury odpowiednio do potrzeb poszczególnych pacjentów. Dowiedz się, jak instalując produkty Belimo osiągnięto ten cel, działając pod presją czasu i uwzględniając inne wymagania występujące w szpitalu.

  • Referencje – University Hospital Zurich, Szwajcaria (pdf - 1,96 MB)
belimo_modbus_university-hospital-zurich
Reference-SoReal

Przyszłość komfortu w wirtualnym świecie

Liuzhou SoReal Spiral Paradise (Chiny)

Podczas budowy pierwszego parku rozrywki z wirtualną rzeczywistością (VR) na południu Chin inwestor stanął przed wyzwaniem utrzymania jakości powietrza w pomieszczeniach dla wszystkich odwiedzających aktywne areny obiektu. Chcąc z nadmiarem spełnić początkowe wymagania, zainstalowano ponad 100 czujników i zaworów Energy Valve od Belimo, które stanowią część nowoczesnej instalacji HVAC oraz umożliwiają regulowanie parametrów powietrza odpowiednio do zmian liczby i poziomu aktywności odwiedzających. W ten sposób zapewniono dynamiczną regulację jakości powietrza, efektywność energetyczną oraz komfort termiczny w całym budynku.

  • Reference - SoReal Spiral Paradise, China (pdf - 2,21 MB)

FAQ

Większość ludzi spędza około 90 procent czasu w zamkniętych pomieszczeniach, a osoba dorosła potrzebuje do oddychania około 12 000 litrów powietrza dziennie. Dlatego trzeba zdawać sobie sprawę, że jakość powietrza w pomieszczeniach silnie wpływa na nasze samopoczucie.

Najkorzystniejszy poziom wilgotności powietrza w pomieszczeniach wynosi 40-60%, ponieważ znacznie zmniejsza ryzyko przenoszenia chorób, pozwala organizmowi na skuteczniejszą regenerację i wspomaga działanie układu odpornościowego.

Stężenie CO2 przekraczające 1000 ppm (części na milion) pogarsza zdolność koncentracji uwagi, natomiast stężenie powyżej 2000 ppm może powodować uczucie zmęczenia, a nawet ból głowy. Stężenie CO2 w powietrzu w pomieszczeniach jest doskonałym wskaźnikiem stopnia wykorzystania przestrzeni i obecności ludzi, a przez to pośrednim wskaźnikiem potencjalnego skażenia biologicznego, np. wirusem COVID-19. Można przyjąć, że duże stężenie CO2 spowodowane obecnością wielu osób i małą wymianą powietrza oznacza wysoki poziom zagrożenia zakaźnymi aerozolami.

Sama cyrkulacja powietrza także nie jest dobrym rozwiązaniem, ponieważ nie zapewnia filtrowania powietrza ani nawiewania świeżego powietrza do pomieszczenia. Przeciwnie, silny strumień niefiltrowanego powietrza powoduje dalsze rozprzestrzenianie się cząstek i patogenów w pomieszczeniu. Do zapewnienia świeżego, filtrowanego i kondycjonowanego powietrza w strefach jest potrzebna instalacja wentylacyjna z centralną klimatyzacją.

Centrale wentylacyjne przeważnie dostarczają powietrze nawiewane do kilku stref w budynku. Ważne jest, aby do każdego pomieszczenia była nawiewana dokładnie taka ilość świeżego powietrza, jaka jest potrzebna. Gdy zwiększa się liczba osób w pomieszczeniu, np. w dużej sali konferencyjnej, można oczekiwać, że odpowiednio zwiększy się ilość nawiewanego powietrza. Analogicznie z pomieszczenia musi być też usuwane zanieczyszczone powietrze. W tym celu instalacja ze zmiennym przepływem objętościowym (VAV) musi, na podstawie pomiarów jakości powietrza, nawiewać powietrze do poszczególnych stref i pomieszczeń.

Zanieczyszczone powietrze musi być stale wywiewane z pomieszczenia. Ważne jest, aby do każdego pomieszczenia była nawiewana dokładnie taka ilość świeżego powietrza, jaka jest potrzebna do zapobiegania wzrostowi stężenia zakaźnych aerozoli. W tym celu powietrze musi być nawiewane do poszczególnych stref i pomieszczeń indywidualnie, poprzez instalację ze zmiennym przepływem objętościowym (VAV).

Aby zanieczyszczenia nie dostawały się do pomieszczeń poprzez kanały nawiewne, centrala wentylacyjna musi być wyposażona w odpowiednie filtry. Ponadto filtry te muszą być wymieniane, gdy ulegną zużyciu/zabrudzeniu. Stopień zużycia/zabrudzenia filtrów można oceniać wykorzystując czujniki ciśnienia i dynamiczne pomiary natężenia przepływu powietrza.

Centrale wentylacyjne oraz instalacje rozprowadzające powietrze pozwalają w dowolnej chwili na centralne regulowanie jakości nawiewanego powietrza. Czujniki temperatury, wilgotności i jakości powietrza stale wykonują pomiary parametrów nawiewanego powietrza, a wszelkie odchylenia są natychmiast wykrywane i korygowane.

Jakość powietrza w pomieszczeniach można mierzyć albo w pomieszczeniu, albo w kanale wywiewnym (powrotnym). Pomiar w kanale nawiewnym nie dostarcza informacji o jakości powietrza w pomieszczeniu, ale o jakości świeżego i kondycjonowanego powietrza nawiewanego przez centralę wentylacyjną.

Gdy jakość powietrza jest mierzona w pomieszczeniu, w celu prawidłowego wykonywania pomiarów trzeba zwrócić uwagę na miejsce montażu czujnika. Czujnik trzeba zainstalować na wysokości około 1,5 m i przynajmniej 50 cm od sąsiadującej ściany. Czujnika nie można instalować w miejscu bezpośrednio nasłonecznionym ani na ścianie zewnętrznej. Ponadto należy unikać montażu nad grzejnikami, bezpośrednio w pobliżu drzwi, we wnękach (np. regałach) lub za zasłonami.

Ewentualnie pomiary mogą być wykonywane w kanale, którym powietrze jest wywiewane z pomieszczenia. Czujnik pomieszczeniowy wymaga starannego wybrania miejsca montażu, jednak w porównaniu z czujnikiem kanałowym ma istotne zalety, ponieważ jako widoczny dla osób przebywających w pomieszczeniu pozwala na wizualne sygnalizowanie temperatury i jakości powietrza – na wyświetlaczu lub przy użyciu kolorowych kontrolek.

W instalacjach ze zmiennym przepływem powietrza do systemów wentylacji regulowanej w zależności od potrzeb, różnica ciśnień zmienia się zależności od natężenia przepływu powietrza. W tej sytuacji presostat nie jest odpowiedni do monitorowania stanu filtra i należy zastosować czujnik ciśnienia różnicowego powietrza. Presostaty powietrza są ekonomicznym i niezawodnym sposobem monitorowania filtrów w instalacjach o stałym przepływie powietrza.

Zapraszamy do udziału w szkoleniach i webinariach dotyczących jakości powietrza w pomieszczeniach

Celem webinariów i szkoleń dotyczących instalacji HVAC jest dokształcanie doświadczonych techników serwisowych, zarządców obiektów, dystrybutorów, wykonawców systemów automatyki czy właścicieli budynków poprzez przekazywanie im informacji o rzeczywistych problemach i rozwiązaniach w dziedzinie jakości powietrza w pomieszczeniach, a także o znaczeniu zdrowia użytkowników pomieszczeń i energooszczędnej pracy instalacji. Nasze szkolenia i webinaria są organizowane i prowadzone na całym świecie.

  • Odwiedź nasz kanał szkoleniowy poświęcony jakości powietrza w pomieszczeniach
belimo_webinar_teaser

Filmy na temat powietrza w pomieszczeniach

Uczynić niewidzialne widzialnym – pierwsza konferencja WHO Europe poświęcona jakości powietrza w pomieszczeniach

Świadomość wpływu jakości powietrza w pomieszczeniach na użytkowników budynków stale rośnie. Firma Belimo miała przyjemność być jednym ze sponsorów pierwszej konferencji poświęconej jakości powietrza w pomieszczeniach, zorganizowanej przez WHO Europe, rząd Szwajcarii i Geneva Health Forum w Bernie 20 września 2023 r. Czołowi eksperci, naukowcy i decydenci z dziedziny technologii ochrony środowiska, zdrowia i badań powietrza w pomieszczeniach, a także przedstawiciele rządu dyskutowali o istotnym wpływie jakości powietrza w pomieszczeniach na nasze zdrowie. 

Dokumentacja konferencji, w tym prezentacje naukowe i artykuły wprowadzające w tematykę, jest dostępna tutaj:
Zasoby pierwszej konferencji WHO Europe poświęconej jakości powietrza w pomieszczeniach (genevahealthforum.com)

Audycja telewizyjna Nano na temat ograniczania zagrożeń dla zdrowia poprzez zapewnianie higieny powietrza w pomieszczeniach:
Jak powietrze wywołuje choroby - Czyste powietrze w pomieszczeniach może zapobiegać chorobom - Wiedza - SRF
(dostępne tylko w języku niemieckim)

 

Więcej tematów dotyczących jakości powietrza w pomieszczeniach

ENERGY_900x510

Wymagania dotyczące instalacji budynkowych z perspektywy lekarza

 

Dr Walter Hugentobler doradza środowiskom akademickim i medycznym, służąc gromadzoną od 30 lat wiedzą specjalistyczną na temat wzajemnych związków między jakością powietrza w pomieszczeniach, budynkami a zdrowiem. W swojej prezentacji podaje przepis na zapewnienie różnorodnego, zrównoważonego i zdrowego mikrobiomu w budynkach mieszkalnych i biurowych. Opisuje też, w jaki sposób dostawcy produktów do instalacji HVAC, tacy jak Belimo, mogą przyczynić do zapewnienia zdrowego powietrza w pomieszczeniach.

Pobierz całą prezentację doktora Hugentoblera:

  • Dr Hugentobler: Healthy Indoor Air (pdf - 29,99 MB)
Isolated_room_teaser_pic_900x510

Kontrolowanie jakości klimatyzowanego powietrza w izolatkach

 

Aby ograniczyć przenoszenie patogenów, w szpitalach tworzy się specjalistyczne izolatki. Nowa, modułowa budowa regulatorów VAV-Universal firmy Belimo pozwala w łatwy sposób stworzyć idealne połączenie regulacji przepływu objętościowego powietrza i ciśnienia w pomieszczeniu, które jest precyzyjnie dopasowane do tych szczególnych pomieszczeń.

 

  • Więcej informacji na temat zastosowań związanych z ciśnieniem w pomieszczeniach
AZ_Belimo_15

Petycja 40to60RH

 

Naukowcy wzywają Światową Organizację Zdrowia (WHO) do opracowania wytycznych określających minimalną dolną granicę wilgotności powietrza w budynkach użyteczności publicznej. Jako lider branży HVAC inwestujemy w działania przyczyniające się do podwyższenia jakości powietrza w pomieszczeniach i wspieramy petycję 40to60RH.

Zachęcamy wszystkich do podpisania tej petycji i podjęcia natychmiastowych działań na rzecz naszego zdrowia.

  • Więcej informacji o petycji 40to60RH

Czy masz więcej pytań dotyczących jakości powietrza w pomieszczeniach?

  • Skontaktuj się z partnerem, który pomoże zapewnić jakość powietrza w pomieszczeniach

Witamy w Belimo Polska

Wygląda na to, że znajdujesz się w kraju innym niż Polska. Produkty i usługi prezentowane na tej stronie internetowej mogą nie być dostępne w Twoim kraju. Podobnie, logowanie/rejestracja nie są możliwe. Znajdź lokalną stronę Belimo poniżej.
Kontakt Polityka prywatności Uwagi dotyczące bezpieczeństwa Ogólne warunki sprzedaży Zmiana ustawień prywatności Komunikacja z akcjonariuszami
+48 22 886 53 05
Zapisz się do newslettera
BELIMO Silowniki S.A., ul. Jutrzenki 98, 02-230 Warszawa (Polska)