Strona główna
0

Artykuły w Twoim folderze pobierania

Folder pobierania jest pusty
Wyświetl folder pobierania
Do centrum pobierania
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
    Do centrum pobierania
  • 0

    Artykuły w Twoim koszyku

    Koszyk jest pusty.
    Wyświetl koszyk / listę projektów
    Eksportuj jako .xlsx Eksportuj jako .csv Importuj z .csv
Belimo_Room_sensor_1920x350

Jakość powietrza w pomieszczeniach a nasze zdrowie

  1. Strona główna
  2. Zdrowe powietrze w pomieszczeniach i energooszczędne instalacje HVAC

Wpływ jakości powietrza w pomieszczeniach na nasze zdrowie

Ludzie spędzają około 90 procent życia w pomieszczeniach i wdychają 12000 litrów powietrza dziennie. Dlatego należy zdać sobie sprawę z silnego wpływu jakości powietrza w pomieszczeniach na nasze samopoczucie, szczególnie w tym trudnym okresie pandemii koronawirusa. Podczas gdy wpływ lotnych związków organicznych (LZO) na człowieka był szeroko dyskutowany w kontekście „syndromu chorego budynku”, rola suchego powietrza w rozprzestrzenianiu się mikrobów, w tym wirusów, jest często pomijana. Wysokowydajne instalacje HVAC oraz odpowiednie strategie nawilżania wymagane są do zachowania odpowiedniej jakości powietrza we wnętrzach budynków.

Jak wilgotność wpływa na rozprzestrzenianie się wirusów?

Jedną z dróg rozprzestrzeniania się wirusów są niewielkie kropelki wody. Im wyższa wilgotność powietrza, tym większe stają się te kropelki, co sprawia, że nie przemieszczają się na znaczne odległości. Z kolei małe kropelki mogą przemieszczać się po dużych otwartych przestrzeniach biurowych i przetrwać nawet kilka godzin, zarażając więcej osób. Co więcej zjadliwość wielu bakterii i wirusów wzrasta w suchym powietrzu.

W klimacie umiarkowanym wilgotność powietrza w chłodniejszych miesiącach często spada do poziomu wilgotności względnej poniżej 40 procent. Jednak najbardziej korzystny poziom wilgotności powietrza w pomieszczeniach wynosi 40-60 procent, ponieważ znacznie zmniejsza ryzyko przenoszenia chorób i pozwala organizmowi na lepszą odnowę i ochronę zdrowia.

  • Więcej informacji na temat wilgotności powietrza można znaleźć na stronie poświęconej COVID-19, autorstwa Amerykańskiego Stowarzyszenia Inżynierów Ogrzewnictwa, Chłodnictwa i Klimatyzacji (ASHRAE)
Scofield_Sterling_Healthcare_EN
Prosimy Zaakceptuj pliki cookie preferencji, aby obejrzeć ten film.

Sprawdź, jakie korzyści wynikają z właściwego nawilżania i dowiedz się, jakie kroki możesz podjąć, aby zapewnić lepszy wpływ na swoje zdrowie, wydajność i naukę.

ASHRAE Tech Hour: zdrowie użytkowników, energetyczne właściwości budynków i wilgotność

Prezentuje: dr Stephanie Taylor, Dyrektor Generalny Taylor Healthcare Commissioning, Inc.  

ASHRAE Tech Hour prezentuje najnowsze rozwiązania techniczne, o których opowiadają najtęższe umysły ASHRAE. 

Dr Taylor ukończyła Harvard Medical School (stopień doktora nauk medycznych) oraz Norwich University (mgr kierunku architektura). Jej praca na rzecz zdrowia i dobrego samopoczucia użytkowników koncentruje się na wewnętrznym środowisku fizycznym.

Jaki wpływ mają lotne związki organiczne na zdrowie człowieka?

LZO to organiczne substancje chemiczne, np. formaldehyd i benzen, pochodzące z wielu różnych źródeł, w tym perfum, farb, dywanów, materiałów budowlanych i dymu. Przyczyniają się one w znacznym stopniu do powstawania „syndromu chorego budynku” (stan, o którym sądzi się, że jest spowodowany przez obecność w danym budynku) i mają wpływ na samopoczucie jego użytkowników. Nawet niskie stężenie VOC skutkuje podrażnieniem błony śluzowej (oczy, nos i przewód oddechowy), a także ból głowy, uczucie zmęczenia i nudności. Niektóre LZO w wysokich stężeniach mogą także powodować inne dolegliwości. W przypadku większości związków chemicznych władze lokalne ustalają maksymalne wartości stężenia LZO w miejscach pracy, które mogą być mierzone bezpośrednio i kontrolowane przez odpowiednie systemy wentylacji i oczyszczania powietrza.

  • Więcej informacji na LZO oraz czujników LZO
Xylene_Healthcare_Webpage_900x510

Dlaczego centralne instalacje uzdatniania powietrza tworzą zdrowszy klimat w pomieszczeniach?

Instalacje uzdatniania powietrza (AHU) oraz układy rozprowadzania powietrza zapewniają dopływ świeżego, przefiltrowanego i uzdatnionego powietrza do stref budynków, zamiast recyrkulacji zużytego powietrza w poszczególnych pomieszczeniach. Zaletą tego podejścia jest możliwość centralnej regulacji jakości dostarczanego powietrza w instalacji AHU, w dowolnym czasie. Czujniki temperatury i wilgotności stale wykonują pomiary warunków cieplnych dostarczanego powietrza, a wszelkie odchylenia są natychmiast wykrywane i korygowane. Czujniki ciśnienia nad filtrami wcześnie wykrywają potrzebę wymiany filtra, gwarantując, że tylko minimalna ilość pyłu dociera do wnętrza budynku. Rozwiązanie to zapewnia wysoki poziom komfortu i bezpieczeństwa we wszystkich obsługiwanych strefach.

Oprócz centralnej regulacji jakości powietrza w instalacji AHU, stan powietrza wewnętrznego mogą być indywidualnie mierzony i kontrolowany w każdym pomieszczeniu. Czujniki pomieszczeniowe, które mogą stale mierzyć wszystkie parametry wokół nas, takie jak temperatura, wilgotność, CO2 i obecność LZO (lotnych związków organicznych), są niezbędne dla naszego zdrowia i dobrego samopoczucia. Wzrost stężenia CO2 lub LZO w pomieszczeniu, na przykład w wyniku obecności wielu osób lub działania kopiarki powodującej dodatkowe emisje, zostanie natychmiast wykryty, a przepustnica kanału powietrza w pomieszczeniu może zostać otwarta, aby dostarczyć więcej świeżego powietrza do danego pomieszczenia. Spowoduje to natychmiastowe przywrócenie odpowiedniej jakości powietrza.

Regulować można jedynie mierzalne wartości. Dotyczy to także jakości powietrza w pomieszczeniu. Koszt czujników to jedynie 0,08% całej kwoty zainwestowanej w instalację HVAC obsługującą budynek. Koszty stosowania niezawodnych i dokładnych czujników szybko zwracają się dzięki poprawie stanu zdrowia i wydajności użytkowników.

Dodatkowo takie czynniki jak poprawne wprowadzenie do eksploatacji i obsługa techniczna są ważne z punktu widzenia długoterminowych, stabilnych i dokładnych pomiarów oraz regulacji.

AHU_Mottahuette

Niezawodność to podstawa

Niezawodne, wysokiej jakości czujniki są podstawą instalacji HVAC, która zapewnia zdrowe, produktywne i komfortowe otoczenie użytkownika. Wskazania wielu dostępnych na rynku czujników z czasem ulegają odchyleniu. Na działanie czujników wilgotności Belimo wyposażonych w polimerowy pojemnościowy element wykrywający nie mają wpływu takie czynniki jak wysoka wilgotność lub zanieczyszczenia. Standardowo ich dokładność wynosi 2%, a długoterminowe odchylenia sięgają jedynie <±0,25%. Wysoka dokładność i długotrwała stabilność są warunkiem koniecznym do zapewnienia optymalnej jakości powietrza.

Firma dostarcza pełny asortyment czujników. Nowe czujniki pomieszczeniowe Belimo są przyjazne dla użytkownika, mają ponadczasowy design i umożliwiają łatwy montaż. Aplikacja Belimo Assistant gwarantuje również szybkie uruchomienie czujników i diagnozowanie za pośrednictwem smartfona.

 Odwiedź regionalną stronę internetową, aby uzyskać więcej informacji na temat naszych czujników:

  • Więcej o czujnikach
sensors_healthcare_webpage_900x510

Podstawowe wymagania dla instalacji HVAC związane z zapewnianiem higieny powietrza w pomieszczeniach

belimo_7E

Ludzie spędzają około 90 procent życia w pomieszczeniach i wdychają 12000 litrów powietrza dziennie. Dlatego należy zdać sobie sprawę z silnego wpływu jakości powietrza w pomieszczeniach na nasze samopoczucie. Firma Belimo udostępnia szeroki zakres wiedzy na temat wpływu wilgotności powietrza w pomieszczeniach, lotnych związków organicznych i centralnych systemów uzdatniania powietrza i przedstawia cenne sugestie na temat Twojego zdrowia.

Aby dowiedzieć się, jakie kwestie są najważniejsze dla zapewnienia zdrowego powietrza w pomieszczeniach, firma Belimo przeprowadziła rozmowy z projektantami i ekspertami z branży wentylacyjnej na całym świecie. Na podstawie zebranych informacji określono 7 zagadnień istotnych dla zagwarantowania zdrowego powietrza w budynkach niemieszkalnych.

Dowiedz się więcej na temat:

  • 7 podstawowych zasad zapewniania zdrowego powietrza w pomieszczeniach

Analiza wpływu jakości powietrza w szkołach

Platforma MeineRaumluft.ch połączyła siły ze Związkiem Nauczycieli w Zurychu (Züricher Lehrerverband) oraz Organizacją Ochrony Płuc w Zurychu (Organisation Lunge Zürich) w celu wykonania analizy wpływu jakości powietrza na uczniów i nauczycieli. W listopadzie 2016 roku MeineRaumluft.ch zamontowała urządzenia pomiarowe w ponad 250 klasach.

Tutaj można przeczytać raport na temat wpływu montażu tych urządzeń pomiarowych na zachowanie nauczycieli i uczniów dotyczące wentylacji klas:

  • Belimo – pomiary jakości powietrza w pomieszczeniach
moving-footage-row-multi-ethnic-450w-1077839468-900x510

Sterowana klimatyzacja w indywidualnych pomieszczeniach

Isolated_room_teaser_pic_900x510

Przenoszeniu patogenów można zapobiec poprzez odizolowanie lub fizyczne oddzielenie jednej lub więcej osób od części społeczeństwa. Dlatego w szpitalach tworzone są specjalne izolatki w celu zapewnienia ochrony osób oraz ich otoczenia. 

W izolatkach generowane jest podciśnienie lub nadciśnienie w stosunku do ich otoczenia. Nowa, modułowa budowa asortymentu regulatorów VAV-Universal pozwala w łatwy sposób stworzyć idealne połączenie regulacji przepływu objętościowego powietrza i ciśnienia w pomieszczeniu, która jest precyzyjnie dopasowana do danej strefy.

  • Więcej informacji na temat zastosowań związanych z ciśnieniem w pomieszczeniach

Witamy w Belimo Polska

Wygląda na to, że znajdujesz się w kraju innym niż Polska. Produkty i usługi prezentowane na tej stronie internetowej mogą nie być dostępne w Twoim kraju. Podobnie, logowanie/rejestracja nie są możliwe. Znajdź lokalną stronę Belimo poniżej.
Kontakt Polityka prywatności Uwagi dotyczące bezpieczeństwa Ogólne warunki sprzedaży Zmiana ustawień prywatności Komunikacja z akcjonariuszami
+48 22 886 53 05
Zapisz się do newslettera
BELIMO Silowniki S.A., ul. Jutrzenki 98, 02-230 Warszawa (Polska)