Strona główna
0

Artykuły w Twoim folderze pobierania

Folder pobierania jest pusty
Wyświetl folder pobierania
Do centrum pobierania
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
    Do centrum pobierania
  • 0

    Artykuły w Twoim koszyku

    Koszyk jest pusty.
    Wyświetl koszyk / listę projektów
    Eksportuj jako .xlsx Eksportuj jako .csv Importuj z .csv
Belimo Energy Valve and Thermal Energy Meter

Zawór Belimo Energy Valve™
i licznik energii termicznej (TEM)

  1. Strona główna

Zintegrowane zarządzanie energią cieplną oraz rozliczanie jej kosztów łatwiejsze niż kiedykolwiek wcześniej

  • Belimo Energy Valve™ z TEM
  • FAQ

Firma Belimo łączy to, co wspólne.

Nowa rodzina zaworów Belimo Energy Valve™ z licznikami energii termicznej (TEM) łączy w jednym urządzeniu funkcje pomiaru energii, regulacji przepływu energii, Delta-T Manager oraz rozliczania kosztów wykorzystującego Internet rzeczy (IoT). Nowe urządzenie może być łatwo i bezpośrednio integrowane z systemem automatyki budynku lub systemami monitorującymi opartymi na Internecie rzeczy (IoT). Funkcje pomiaru i regulacji energii oraz certyfikowany pomiar i rozliczanie zużycia energii zostały teraz połączone. Połączenie w jednym urządzeniu funkcji zapewniających efektywność energetyczną pozwala zaoszczędzić czas oraz obniżyć koszty.

Rozliczanie kosztów energii przy użyciu zintegrowanego licznika

W kampusie uniwersytetu w Bremie znajduje się ponad 30 budynków, które powstały w latach 70. XX wieku i były wielokrotnie rozbudowywane oraz remontowane. Rosnące przez lata zapotrzebowanie na energię doprowadziło do skomplikowania sieci dystrybucyjnej oraz konserwacji źródeł chłodu i ciepła. 
Dzięki współpracy z Florianem Ruby z firmy M&P Braunschweig GmbH oraz zainstalowaniu zaworów Belimo Energy Valve uniwersytet w Bremie rozwiązał problemy z instalacją hydrauliczną, którą rozbudowywano przez wiele lat. Dostępna w tych zaworach funkcja regulacji mocy oraz natężenia przepływu masowego gwarantuje niezawodne dostarczanie energii. 
Źródła ciepła/chłodu będą optymalnie wykorzystywane a do poszczególnych budynków będzie dostarczana odpowiednia ilość wody. 
Rejestrowane dane zapewniają wysoką przejrzystość informacji o przepływie i zużyciu energii, nieosiągalną w instalacji z konwencjonalnymi zaworami regulacyjnymi. 
Zawór Energy Valve umożliwia przejrzyste monitorowanie instalacji grzewczej i chłodniczej oraz sterowania jej pracą. Ponadto pozwala na rozliczanie zużycia energii w poszczególnych miejscach powstawania kosztów zgodnie z dyrektywą MID i z wykorzystaniem Internetu rzeczy (IoT).
 

Jedno urządzenie łączące certyfikowane pomiary oraz precyzyjną regulację

Zawór Belimo Energy Valve™ to urządzenie, umożliwiające certyfikowany pomiar energii (MID) i wyposażone w funkcje regulacji przepływu niezależnej od ciśnienia oraz Delta T Manager. Funkcja kontrolowania różnicy temperatur (delta T manager) wbudowana w zawór Belimo Energy Valve™ w sposób ciągły mierzy spadek temperatury w instalacji i porównuje go z określoną przez użytkownika wartością graniczną. Gdy różnica temperatur zmaleje poniżej wartości granicznej, zawór Belimo Energy Valve™ automatycznie zmniejsza natężenie przepływu zapewniając optymalne warunki pracy wymiennika ciepła. Nadmierny przepływ wody w instalacjach grzewczych lub chłodniczych nie przekłada się na większą moc grzewczą lub chłodniczą wymienników, ponieważ w takich sytuacjach występuje zbyt mała różnica temperatury na wymiennikach ciepła. Pomiar i kontrolowanie różnicy temperatur między liniami zasilającą i powrotną każdego z wymienników ciepła ma decydujące znaczenie dla zminimalizowania kosztów pracy pomp. Zintegrowany regulator zapobiega występowaniu zbyt małego spadku temperatury na wymienniku ciepła a jednocześnie pozwala na zapewnienie komfortowej temperatury w pomieszczeniach.

Ucz się od Jona: Jak wykryć i rozwiązać zjawisko niskiej różnicy temperatur.

  • Presentation: Solving Low Delta T Syndrome (pdf - 8,07 MB)

Niezawodne, certyfikowane pomiary umożliwiające rozliczenia oparte na IoT

Nasze liczniki energii termicznej zintegrowane z zaworami Energy Valve są certyfikowane zgodnie z normą EN1434/dyrektywą MID i są wyposażone w interfejs umożliwiający łatwe zintegrowanie z systemem automatyki budynku lub systemem rozliczeniowym wykorzystującym Internet rzeczy (IoT). Nasze liczniki w wersji bez certyfikatu są wyposażone w opatentowaną przez Belimo funkcję automatycznego monitorowania i kompensacji stężenia glikolu, która gwarantuje dokładność pomiarów niezależnie od stężenia glikolu. Zawór Energy Valve z licznikiem energii termicznej (TEM) jest wyposażony w zaawansowany algorytm monitorowania stężenia glikolu, pozwalający na stałe utrzymywanie optymalnego stężenia glikolu, a tym samym na obniżenie kosztów eksploatacyjnych pomp oraz wyeliminowanie ryzyka zamarznięcia instalacji.

  • Overcoming the Glycol Measurement Challenge (pdf - 546 KB)

Success Stories

Merck Biodevelopment, Francja

„Zawór Energy Valve jest kluczowym elementem tego projektu. Pozwolił nam na zebranie ogromnej ilosci danych, zwększenie efektywności energetycznej oraz uzyskanie odpowiedniej mocy, odpwowiedniego przepływu i prawidłowej temperatury we właściwym czasie”. - Frederic Yvorel, koordynator ds. techniczno-eksploatacyjnych w firmie Merck Biodevelopment.

Lenzerheide Bergbahnen, Szwajcaria

„Najbardziej cenię możliwość podłączenia zaworu Energy Valve do chmury. Dzięki niej dysponujemy przejrzystymi informacjami o przepływach energii oraz mamy pewność, że postępujemy w optymalny sposób”. - Samuel Lorez, firma Lenzerheide Bergbahnen.

Citizen’s Plaza, USA

„Dzięki tym zaworom zmniejszyliśmy przepływ wody schłodzonej w Citizen’s Plaza o 49 procent. Od tego czasu zastosowaliśmy zawory Belimo Energy Valve™ w wielu innych projektach z podobnym powodzeniem”. - Chad Lovell, specjalista ds. eksploatacji i bezpieczeństwa w firmie Jones Lang LaSalle.

Zawór Belimo Energy Valve™ upraszcza projektowanie i rozruch

Łatwiejsze wykonywanie prac w całym cyklu eksploatacji produktu dzięki aplikacjom – zawór Belimo Energy Valve™ i licznik energii termicznej (TEM) współpracują z aplikacją Belimo Assistant oraz serwerem WWW, zapewniającymi pomoc przy projektowaniu, upraszczającymi rozruch, ułatwiającymi diagnozowanie, a w razie potrzeby pozwalające na przechowywanie danych i certyfikatów.

Interfejs NFC (Near Field Communication) pozwala na łatwe konfigurowanie i diagnozowanie bezpośrednio ze smartfona, przy użyciu aplikacji Belimo Assistant - nawet wtedy, gdy urządzenie jest odłączone od zasilania.

Zawór Energy Valve oraz licznik energii termicznej (TEM) mogą być zasilane poprzez kabel Ethernet, z wykorzystaniem technologii PoE. Dzięki tej metodzie można uprościć prace instalacyjne, uniknąć błędów przy podłączaniu okablowania oraz wyeliminować potrzebę stosowania lokalnych zasilaczy.

  • Aplikacja Belimo Assistant
belimo_EV-commissioning

Przyszłość instalacji HVAC to funkcje łączności w sieci

Łączność oparta na sieci jest od zawsze ważną cechą naszych produktów. Zawór Belimo Energy Valve™ i licznik energii termicznej (TEM) obsługują wszystkie rozpowszechnione protokoły komunikacyjne automatyki budynku (BACnet IP i MS/TP, Modbus TCP i RTU, szyna MP Belimo), a za pośrednictwem konwertera współpracują też z szyną M-Bus. Komunikacja po szynie może też służyć do monitorowania i ręcznego przestawiania, gdy zawór Belimo Energy Valve™ jest sterowany analogowym sygnałem nastawczym.

Integrowanie danych o zużyciu energii jeszcze nigdy nie było tak łatwe

Zawór Belimo Energy Valve™ i licznik energii termicznej (TEM) mogą być bezpośrednio integrowane z systemem automatyki budynku oraz są przystosowane do współpracy z opartymi na Internecie rzeczy (IoT) systemami do monitorowania i rozliczania zużycia energii oferowanymi przez inne firmy. Jedno urządzenie dostarcza wszystkie informacje potrzebne do kontrolowania, rozliczania i monitorowania zużycia energii, a także do poprawiania efektywności energetycznej instalacji.

Gdy zawór Energy Valve 4 zostanie podłączony do chmury Belimo, można uzyskać przedłużenie gwarancji z pięciu do siedmiu lat, a także wiele innych korzyści. Dzięki przechowywaniu danych z zaworu Energy Valve w chmurze, uprawnieni użytkownicy mają bezpośredni i swobodny dostęp do informacji, a właściciele urządzeń mogą upoważniać niezależne firmy do pobierania danych w celu świadczenia usług rozliczeniowych oraz analitycznych.

  • Świeże spojrzenie na Internet rzeczy w budynkach
belimo_IoT-ecosystem-small_graphic_GL_en-gb

Modułowa konstrukcja dla szybkiej wymiany liczników

Licznik energii termicznej (TEM) dołączony do zaworu Energy Valve składa się z modułu przepływomierza, podłączonych czujników temperatury oraz układów pomiarowych i regulatora. Komunikacja po szynie danych oraz poprzez interfejs NFC.  Moduł przepływomierza jest dostępny jako część zamienna. Przepisy obowiązujące w niektórych krajach wymagają okresowego wymieniania w celu przeprowadzenia dodatkowej legalizacji. Ze względu na możliwość zdemontowania regulatora (z podłączonym całym okablowaniem), moduł przepływomierza można łatwo wymienić.

  • Licznik energii termicznej (TEM)
belimo_fast-meter-exchange

Dodatkowe zasoby

Perfomance_Report

Raportowanie wydajności

Kluczowe wskaźniki efektywności są przedstawione w postaci wykresów z bieżącymi oraz historycznymi wartościami natężenia przepływu, zużycia energii i różnicy temperatur, a także wraz z informacjami o nieprawidłowościach podczas eksploatacji, które mogłyby wpływać na sprawność energetyczną. Raport jest dostępny kwartalnie.

  • Energy Valve Performance Reporting (pdf - 244 KB)
belimo_EV-application-guide

Podręcznik zastosowań

Podręcznik zastosowań zaworu Belimo Energy Valve™ jest źródłem materiałów informacyjnych na temat projektowania, doboru oraz stosowania zaworu Belimo Energy Valve™. Zawiera informacje, zarówno ogólne, jak i praktyczne, przeznaczone dla projektantów, integratorów systemów, wykonawców instalacji HVAC, inżynierów przeprowadzających rozruch, zarządców obiektów i właścicieli budynków.

  • Podręcznik zastosowań Belimo (pdf - 8,15 MB)
TechnicalData_EV

Dokumentacja techniczna

Dowiedz się więcej o zaworze Belimo Energy Valve oraz liczniku energii termicznej (TEM) i zapoznaj się z dokumentacją techniczną.

  • Belimo Energy Valve™ z TEM

Zawór Belimo Energy Valve™ w instalacjach grzewczych i chłodniczych

Zawór Energy Valve w instalacjach grzewczych

Animacja przedstawia zastosowanie zaworu Belimo Energy Valve po stronie zasilania nagrzewnicy.
Nastawa różnicy temperatur w zaworze jest zgodna z projektową różnicą temperatur wymiennika, 6 K.

Gdy czujniki temperatury zaczynają wykrywać mniejszą różnicę temperatur na wymienniku, zawór zaczyna się zamykać. Przepływ zaczyna maleć, co pozwala na bardziej efektywną wymianę energii termicznej w wymienniku i zapobiega zbędnej pracy pomp. Gdy zawór wykryje, że różnica temperatur zaczyna się stabilizować, ponownie zwiększa przepływ przez wymiennik i utrzymuje optymalne przenoszenie ciepła.

Zawór Energy Valve w instalacjach chłodniczych

Animacja przedstawia zastosowanie zaworu Belimo Energy Valve po stronie powrotu chłodnicy. 
Nastawa różnicy temperatur w zaworze jest zgodna z projektową różnicą temperatur wymiennika, 8 K.

Gdy czujniki temperatury wykrywają, że różnica temperatur znajduje się od kilku minut poniżej wartości nastawy, zawór zaczyna się zamykać, aby zmniejszyć przepływ. Dzięki temu można zoptymalizować sprawność energetyczną chłodnicy i zapobiec zbędnej pracy pomp. Gdy tylko różnica temperatur zacznie się stabilizować, zawór zaczyna się otwierać, aby utrzymać stałą moc oddawaną przez wymiennik.

Joerg objaśnia, jak zwiększyć efektywność energetyczną przy użyciu zaworu Energy Valve

Zawór Belimo Energy Valve™ jest wyposażony w wiele zintegrowanych funkcji umożliwiających optymalizację zużycia energii i zwiększenie wydajności instalacji HVAC. Dowiedz się więcej o zmniejszeniu zużycia energii cieplnej dzięki większej szczelności, regulacji niezależnej od ciśnienia i funkcji Delta T Manager.

Oznaczenie Solar Impulse Efficient Solution

Organizacja Solar Impulse Foundation wyróżniła 1000 innowacyjnych rozwiązań spełniających wysokie standardy zarówno w zakresie zrównoważonego rozwoju, jak i rentowności. Z dumą informujemy, że zawór Belimo Energy Valve™ został zaliczony do grupy tych rozwiązań i uzyskał oznaczenie Solar Impulse Efficient Solution.

  • Organizacja World Alliance for Efficient Solutions

Nagroda IoT Climate Award przyznana przez Swisscom w 2021 r.

Przyznawana przez Swisscom nagroda IoT Climate Award to wyróżnienie dla wyjątkowych osiągnięć przedsiębiorstw, które przyczyniają się do redukcji emisji CO2 dzięki rozwiązaniom w dziedzinie internetu rzeczy. Jesteśmy dumni, że zawór Belimo Energy Valve zajął drugie miejsce dzięki zastosowanej w nim funkcji połączenia z chmurą.

  • Firma Belimo kładzie duży nacisk na zrównoważony rozwój

Witamy w Belimo Polska

Wygląda na to, że znajdujesz się w kraju innym niż Polska. Produkty i usługi prezentowane na tej stronie internetowej mogą nie być dostępne w Twoim kraju. Podobnie, logowanie/rejestracja nie są możliwe. Znajdź lokalną stronę Belimo poniżej.
Kontakt Polityka prywatności Uwagi dotyczące bezpieczeństwa Ogólne warunki sprzedaży Zmiana ustawień prywatności Komunikacja z akcjonariuszami
+48 22 886 53 05
Zapisz się do newslettera
BELIMO Silowniki S.A., ul. Jutrzenki 98, 02-230 Warszawa (Polska)