belimo_TEM-stage-image

Licznik ciepła (TEM)

  1. Strona główna

Przejrzyste zarządzenie energią cieplną dzięki rozliczeniom wykorzystującym Internet rzeczy (IoT)

Pojedyncze urządzenie umożliwiające pomiary przepływu czynnika oraz zużycia energii w instalacjach grzewczych i chłodniczych, a także rozliczanie kosztów bezpośrednio lub z wykorzystaniem Internetu rzeczy (IoT). Liczniki ciepła (TEM) z aprobatą MID gwarantują wysoką dokładność i niezawodność pomiarów, umożliwiając łatwe i efektywne rozliczenia.

  • Thermal Energy Meter (TEM)

Certyfikowany pomiar energii cieplnej

Liczniki ciepła (TEM) firmy Belimo spełniają wymagania normy EN1434/dyrektywy MID i są przystosowane do bezpośredniego lub zdalnego rozliczania kosztów z wykorzystaniem Internetu rzeczy (IoT). Liczniki z aprobatą MID są wyposażone w funkcję ciągłego monitorowania stężenia glikolu, która w przypadku wykrycia glikolu w wodzie może uruchamiać alarm zapobiegając nieprawidłowym pomiarom energii. W przypadku liczników bez aprobaty MID opatentowana przez Belimo funkcja automatycznego monitorowania i kompensacji stężenia glikolu gwarantuje dokładność pomiarów niezależnie od rodzaju i stężenia glikolu. 

  • Overcoming the Glycol Measurement Challenge (pdf - 546 KB)

Licznik ciepła z cyfrowym interfejsem

Licznik ciepła jest wyposażony w interfejs NFC (Near Field Communication) pozwalający na łatwe konfigurowanie i diagnozowanie bezpośrednio ze smartfona, przy użyciu aplikacji Belimo Assistant lub poprzez serwer WWW.

  • Aplikacja Belimo Assistant
Belimo TEM NFC Commissioning

Idealna integracja

belimo_IoT-ecosystem-small_graphic_GL_en-gb

Liczniki ciepła mogą być bezpośrednio integrowane z systemem automatyki budynku oraz są przystosowane do współpracy z opartymi na Internecie rzeczy (IoT) systemami do monitorowania i rozliczania zużycia energii oferowanymi przez inne firmy. Jedno urządzenie dostarcza wszystkie informacje potrzebne do rozliczania i monitorowania zużycia energii, a także do poprawiania efektywności energetycznej instalacji.

  • Świeże spojrzenie na Internet rzeczy w budynkach (Building IoT, BIoT)

Modułowa konstrukcja umożliwiająca szybką wymianę licznika

Licznik ciepła (TEM) składa się z modułu przepływomierza, podłączonych czujników temperatury oraz układów pomiarowych i regulatora. Komunikacja po szynie danych oraz poprzez interfejs NFC.  Moduł przepływomierza jest dostępny jako część zamienna. Przepisy obowiązujące w niektórych krajach wymagają okresowego wymieniania w celu przeprowadzenia dodatkowej legalizacji. Ze względu na możliwość zdemontowania regulatora (z podłączonym całym okablowaniem), moduł przepływomierza można łatwo wymienić.

belimo_fast-meter-exchange

Dodatkowe zasoby

Perfomance_Report

Raportowanie wydajności

Kluczowe wskaźniki efektywności są przedstawione w postaci wykresów z bieżącymi oraz historycznymi wartościami natężenia przepływu, zużycia energii i różnicy temperatur, a także wraz z informacjami o nieprawidłowościach podczas eksploatacji, które mogłyby wpływać na sprawność energetyczną. Raport jest dostępny kwartalnie.

  • Energy Valve Performance Reporting (pdf - 244 KB)
belimo_EV-application-guide

Podręcznik zastosowań

Podręcznik zastosowań zaworu Belimo Energy Valve™ jest głównym źródłem materiałów dotyczących projektowania, doboru oraz stosowania zaworu Belimo Energy Valve™ i licznika ciepła (TEM). Jego zadaniem jest zapewnienie projektantom, integratorom systemów, wykonawcom instalacji HVAC, inżynierom przeprowadzającym rozruch, zarządcom obiektów i właścicielom budynków z całego świata dostępu do edukacyjnych i praktycznych informacji o flagowych produktach firmy Belimo.

  • Podręcznik zastosowań Belimo (pdf - 8,15 MB)
belimo_tez-main_rgb_960x530

Dokumentacja techniczna

Dowiedz się więcej o liczniku ciepła (TEM) firmy Belimo i zapoznaj się z dokumentacją techniczną.

  • Thermal Energy Meter (TEM)

Połączenie pomiarów i regulacji, certyfikowane pomiary i rozliczanie energii cieplnej

Belimo Energy Valve and Thermal Energy Meter

Zawór Belimo Energy Valve™ łączy w jednym urządzeniu funkcje pomiaru energii, regulacji przepływu, Delta T Manager oraz, na życzenie, rozliczania kosztów wykorzystującego Internet rzeczy (IoT). Może być łatwo i bezpośrednio integrowany z systemem automatyki budynku lub systemami monitorującymi opartymi na Internecie rzeczy (IoT), zapewniającymi dostęp do pomiarów, narzędzi optymalizujących efektywność energetyczną, a także do danych rozliczeniowych. Teraz firma Belimo oferuje pojedyncze urządzenie, które łączy w sobie funkcje „regulowania przepływu energii” oraz „certyfikowanego pomiaru i rozliczania zużycia energii”. Połączenie w jednym urządzeniu funkcji zapewniających efektywność energetyczną pozwala zaoszczędzić czas i pieniądze.

  • Belimo Energy Valve™ and Thermal Energy Meter

Witamy w Belimo Polska

Wygląda na to, że znajdujesz się w kraju innym niż Polska. Produkty i usługi prezentowane na tej stronie internetowej mogą nie być dostępne w Twoim kraju. Podobnie, logowanie/rejestracja nie są możliwe. Znajdź lokalną stronę Belimo poniżej.
Kontakt Polityka prywatności Uwagi dotyczące bezpieczeństwa Ogólne warunki sprzedaży Zmiana ustawień prywatności Komunikacja z akcjonariuszami
+48 22 886 53 05
Zapisz się do newslettera
BELIMO Silowniki S.A., ul. Jutrzenki 98, 02-230 Warszawa (Polska)