Belimo_Hinwil_Header

Belimo Energy Valve™ a fűtés,
szellőzés és légkondicionálás (HVAC)
alkalmazásokban

  1. Kezdőlap
  2. Belimo Energy Valve™ és Hőmennyiségmérő

Ez egy válogatás a leggyakoribb HVAC-alkalmazásokból, amelyekben a Belimo Energy Valve™ használható. Az egyes alkalmazások rövid ismertetése után a gyenge hatékonyság vagy teljesítmény gyakori okai kerülnek meghatározásra. Magyarázatot ad, hogy az EV hogyan kezeli ezeket a problémákat, és milyen vezérlési üzemmódok és beállítások javasoltak az optimális teljesítmény eléréséhez.

belimo_1-Air-Handling-Unit_840x890px

Légkezelő egység (AHU)

belimo_2-District-heating-or-cooling_-_Plate-Heat-Exchanger_840x890px

Távfűtés vagy hűtés / lemezes hőcserélő

belimo_3-Fan-Coil-Unit_840x890px

Fain coil egység (FCU)

belimo_4-Chilled-Beam_840x890px

Klímagerenda

belimo_5-Two-Pipe-Change-Over_840x890px

Kétcsöves átváltás

belimo_6-Branch-Flow-and-Delta-T-Control_840x890px

Ágvezeték áramlása és delta T vezérlés

belimo_7-Computer-Room-Air-Conditioner_840x890px

Számítógépterem légkondicionálása

belimo_8-Central-Heating-Plant_840x890px

Központi fűtőmű

belimo_9-Chiller-Heatpump-Monitoring_840x890px

Hűtőgép/hőszivattyú felügyelet

Üdvözöljük a Belimonál {{js-currentCountryName}}

{{js-currentCountryText}}
Kapcsolat Adatvédelmi előírások Adatvédelmi beállítások módosítása Biztonsági megjegyzések Általános Értékesítési és Szállítási Feltételek, Garanciális feltételek Impresszum
+43 1 7490361 0
Feliratkozás hírlevélre
BELIMO Automation Handelsgesellschaft m.b.H, Brunner Straße 63/20, 1230 Vienna (Austria)