Innovatív megoldások nyújtása
Innovációk a komfort, az energiahatékonyság és a biztonsági megoldások terén
A Belimo a fűtő, szellőztető és légkondicionáló rendszerek energiahatékony vezérlésére szolgáló terepi eszközök fejlesztésének, gyártásának és forgalmazásának globális piacvezető vállalata. Az alaptevékenységünk középpontjában a zsaluhajtóművek, szabályozószelepek, érzékelők és mérőműszerek állnak. Az 1975-ben alapított vállalat több, mint 80 országban mintegy 2300 embert foglalkoztat, és a svájci tőzsdén (SIX) 1995 óta jegyzik.
Következetesen szem előtt tartjuk a piac és ügyfeleink igényeit, így ügyfeleink számára egyedülálló hozzáadott értéket biztosítunk. A Belimo által kifejlesztett, a szenzorokkal, szabályozószelepekkel és zsalu hajtóművek alkalmazásával történő építési technológiák optimalizálására kifejlesztett ügyfél-orientált CESIM módszer biztosítja, hogy termékeink nagymértékben befolyásolják az épületek komfortját, energiafogyasztását, biztonságát, felszerelését és karbantartását.
Tapasztalja meg technológiánkat
Meghívjuk ügyfeleinket és partnereinket a világ minden tájáról, hogy látogassanak el a svájci Hinwilben található élményközpontunkba. Egy 360°-os nézetben bárhol és bármikor megteheti ezt a virtuális túrát, hogy felfedezze technológiáinkat és termékalkalmazásainkat. Az ügyfelek számára alkalmazás-orientált workshopokat és gyakorlati képzéseket is kínálunk.
A kölcsönös sikerre törekszünk
Nagyobb értéket kínálunk ügyfeleinknek, mint amire számítanak, és többet, mint amit mások kínálhatnak. Ezt csak akkor érhetjük el, ha megoldásaink továbbra is meghatározzák az új piaci szabványokat, és egy lépéssel a versenytársak előtt tudunk maradni. Ezért nyújtunk kiváló teljesítményt mindenben, amit csinálunk, és az értékesítéseink kb. 7%-át a kutatásba és fejlesztésbe fektetjük. Ennek a vezető pozíciónak az alapja a hitelességen és bizalmon alapuló egyedi vállalati kultúra.
Újabb mérföldkő: az alapítástól a 100 milliomodik hajtóműig
A Belimo többet nyújt egy egyszerű terméknél. Cégünk innovatív, hatékony és energiaoptimalizáló megoldásokkal támogatja ügyfeleit. Ügyfeleink közelében vagyunk világszerte, beszéljük a nyelvüket és megértjük őket. Minden, amit cégünk tesz az ügyfelekért, folyamatosan megerősíti őket abban, hogy a legjobb döntést hozták, amikor bennünket választottak. Tudjon meg többet vállalatunk történetének mérföldköveiről.
Tanúsítványok
A Belimo gyártólétesítményeinek minőségét világszerte különféle tanúsítványok és teljesített szabványok igazolják. Cégünk eljárásai biztosítják, hogy termékeink kiváló minőségűek, rendkívül megbízhatóak és versenyképes áron kaphatóak legyenek. Ezt a gyártólétesítményeink részére világszerte kiállított tanúsítványok igazolják.
-
SQS ISO 9001/14001 / Certificate (International)
(pdf -
221 kB)