A Belimo HVAC érzékelők és hőmennyiségmérők kiváló megbízhatóságot, egyszerű beszerelést és zökkenőmentes integrációt kínálnak a főbb épületautomatizálási rendszerekkel.

Az innovatív házkialakításnak köszönhetően az érzékelők lehetővé teszik a gyors, szerszám nélküli beszerelést, egyszerű üzembe helyezést és IP65 / NEMA 4X védelmet biztosítanak. A Belimo a csővezetékekben, légcsatornákban, beltéri és kültéri alkalmazásokban használható hőmérséklet-, páratartalom-, nyomás-, CO2 -, illékony vegyület- (VOC), illetve áramlásmérésre szolgáló érzékelők teljes termékválasztékát kínálja.

A hőmennyiségmérők és a Belimo Energy Valve™ egyetlen eszközben kombinálják az energiamérést, vezérlést és számlázást. A hőmennyiségmérőink az EN 1434/MID szerint vannak jóváhagyva , és alkalmasak a távoli IoT alapú számlázásra. A Belimo szabadalmaztatott automatikus glikolfelügyelete és kompenzálása biztosítja a pontos mérést, még akkor is, ha a glikol-koncentráció változik.

  • Belimo. évi érzékelőválasztéka
  • Brosúra - Belimo érzékelők és mérők (pdf - 4,13 MB)
  • Brosúra – Belimo Energy Valve™ és Hőmennyiségmérő (pdf - 2,81 MB)
  • Brosúra - Energiahatékonyság és komfort az épületekben (pdf - 4,46 MB)
  • Brosúra – Útmutató dokumentum a jobb beltéri levegőminőség érdekében (pdf - 2,55 MB)
  • Az egészséges beltéri levegő hét alapvető feltétele (pdf - 2,01 MB)
  • Alkalmazás brosúra – légkezelő egységek (pdf - 8,97 MB)
belimo_dt_rgb_300x170

Légcsatorna-érzékelők

Hőmérséklet, páratartalom, levegőminőség, nyomás

  • Tudjon meg többet
belimo_st-ht_rgb_300x170

Csőérzékelők

Hőmérséklet, nyomás, áramlás

  • Tudjon meg többet
belimo_01ut_rgb_300x170

Kültéri érzékelők

Hőmérséklet, páratartalom

  • Tudjon meg többet
belimo_room-operating-unit-active-reddot_rgb_300x170

Beltéri egységek

Helyiség érzékelők/beltéri kezelőegységek

  • Tudjon meg többet
belimo_tez-mid_rgb_300x170

Hőmennyiségmérők (TEM)

  • Tudjon meg többet
belimo_energy-valve-mid_rgb_300x170

Energy Valve hőmennyiségmérővel

  • Tudjon meg többet
belimo_customised_systems_rgb

Ügyfélspecifikus termékek

  • Tudjon meg többet

Üdvözöljük a Belimonál {{js-currentCountryName}}

{{js-currentCountryText}}
Kapcsolat Adatvédelmi előírások Adatvédelmi beállítások módosítása Biztonsági megjegyzések Általános Értékesítési és Szállítási Feltételek, Garanciális feltételek Impresszum
+43 1 7490361 0
Feliratkozás hírlevélre
BELIMO Automation Handelsgesellschaft m.b.H, Brunner Straße 63/20, 1230 Vienna (Austria)