Látogatás a Belimo vállalatnál
Céglátogatás (Hinwil, Svájc)
Látogassa meg a hinwili központunkat és ismerkedjen meg velünk személyesen. Itt a hinwili „LONGUS" vállalatnál naponta akár 30 000 szellőzőzsalu hajtóművet és szelepet is gyártunk, csomagolunk és szállítunk a világ minden részén megtalálható ügyfelink számára. Ez évente 7 millió terméket jelent! Szállítás előtt a hajtóműveinket ellenőrizzük, hogy biztosítsuk a 100%-os működképességüket.
Ebben az optimális munkafolyamatok mellett döntő szerepet játszik a kiválóan gyakorlott és megfelelően motivált csapatunk. A hajtóművek összeszerelését nagyrészt kézzel végezzük, de alkalmanként robotokat is használunk speciális munkalépésekhez. A szükséges alkatrészeket és késztermékeket ideiglenesen automatizált magaspolcos raktárakban tároljuk, míg az áruszállítás székhelyünkön már nagyrészt teljesen automatizált.
Ügyfeleink értékelik termékeink magas színvonalát, magas szállítási készenlétünket és folyamataink megbízhatóságát. A kiterjedt kutatási és fejlesztési munka mellett a speciális vizsgálati laboratóriumokban végzett hosszú távú tesztek nagyban hozzájárulnak ahhoz, hogy képesek vagyunk betartani a minőségre vonatkozó ígéreteinket. Értékesítési árbevételünk 7 - 8%-át minden évben kutatásra és fejlesztésre fordítjuk!
Kombinálja látogatását egy különleges élménnyel. Az Experience Center részlegünkben tapasztalati tudást szerezhet. Vizes alkalmazásokhoz készített demofalunkon megmutatjuk, hogyan egyszerűsítik a Belimo vezérlőberendezések a HVAC hidronikát, és hogyan tudják optimalizálni rendszerei hatékonyságát. Érdeklődésre tarthat számot még a légkezelő egység és - különösen a tűzvédelem iránt érdeklődők számára - a Safety Lab nevű biztonsági laborunk.
Lépjen kapcsolatba velünk. Örömmel összeállítunk Önnel együtt egy érdekes programot. Van esetleg egy aktuális projektje? Beszéljünk a projektjéről az építtető-tulajdonossal és a szaktervezővel együtt annak érdekében, hogy közösen megtaláljuk legjobb megoldást!