Obiščite podjetje Belimo
Obisk podjetja (Hinwil, Švica)
Obiščite naš sedež v Hinwilu in nas spoznajte osebno. V zgradbi »LONGUS« v Hinwilu proizvajamo, pakiramo in svojim strankam po vsem svetu vsak dan pošiljamo do 30 000 pogonov za lopute in ventile za prezračevanje. To pomeni 7 milijonov letno! Pred pošiljanjem pogone preverimo, da zagotovimo njihovo 100-% delovanje.
Pri tem odločilno vlogo igrajo optimizirano poteki dela in naša dobro uigrana, izredno motivirana ekipa. Pogoni se večinoma sestavljajo ročno, občasno pa za posebne korake dela uporabimo tudi robote. Potrebne komponente in tudi dokončani izdelki so začasno shranjeni v avtomatiziranih visokoregalnih skladiščih, transport blaga na sedežu našega podjetja pa je že popolnoma avtomatiziran.
Naše stranke cenijo visoko kakovost naših izdelkov, našo izredno pripravljenost za dostavo in zanesljivost naših procesov. Poleg obsežnih raziskav in razvoja k našemu ohranjanju obljubljene kakovosti v veliki meri prispevajo tudi dolgoročni preskusi v naših posebnih preskusnih laboratorijih. Mimogrede: 7–8 % svoje prodaje investiramo v raziskave in razvoj – vsako leto!
Naj bo vaš obisk povezan s posebno izkušnjo. V našem središču Experience Center lahko izkusite znanje. Na naši vodni steni vam bomo pokazali, kako krmilne naprave Belimo poenostavijo hidroniko HVAC in kako lahko optimizirajo učinkovitost vaših sistemov. Ravno tako je zanimiv tudi klimat in – posebej za vse, ki se zanimajo za požarno zaščito – varnostni laboratorij.
Obrnite se na nas. Z veseljem vam sestavimo zanimiv program. Ali trenutno že imate projekt? O vašem projektu se lahko pogovorimo skupaj z graditeljem / lastnikom in strokovnjakom za načrtovanje, da skupaj najdemo najboljšo rešitev!