1. Domov

Pogoni

Pogoni loput Belimo so zasnovani za uporabo v različnih aplikacijah HVAC ter zagotavljajo zanesljivost in manjšo porabo toka. S širokim razponom navora (od 2 Nm do 40 Nm) so optimizirani za lopute velikosti do 8 m2. Namestite jih lahko neposredno na gredi lopute. Pogoni so primerni za regulacijske lopute, končne naprave VAV, ventilatorske tuljave in številne druge aplikacije HVAC.

  • Technical brochure - Air applications (pdf - 7,38 MB)
  • Brochure – 8 reasons to use damper actuators from Belimo (pdf - 4,67 MB)
  • Brochure – Guidance document for indoor air quality (pdf - 2,55 MB)
  • The seven essentials of healthy indoor air (pdf - 3,05 MB)
  • Flyer – Damper actuators from Belimo – tested in accordance with the hygiene guideline VDI 6022 Part 1/SWKI VA 104-01 (pdf - 1,41 MB)
belimo_LM_rgb_300x170

Pogoni brez varnostne funkcije

  • Preberite več
belimo_PKCA_rgb_300x170

Pogoni z varnostno funkcijo

  • Preberite več
belimo_NM-P_SM-P_NKQ-P_rgb_300x170

Pogoni za težke okoljske razmere

  • Preberite več
belimo_LMQ_rgb_300x170

Hitri pogoni

  • Preberite več
belimo_SH_rgb_300x170

Linearni pogoni

  • Preberite več
belimo_BFL_rgb_300x170

Pogoni za požarne lopute

  • Preberite več
belimo_BEN_rgb_300x170

Pogoni za dimoodvodne lopute

  • Preberite več
belimo_LMV-D3-MP_rgb_300x170

Rešitve za prostore / VAV

  • Preberite več
belimo_LR_rgb_300x170

Pogoni ventilov

  • Preberite več
belimo_customised_actuators_rgb

Izdelki, specifični za stranke

  • Preberite več

Dobrodošli pri družbi Belimo Áustria

Videti je, da vaša lokacija ni Avstrija. Izdelki in storitve, predstavljeni na tej spletni strani, morda niso na voljo v vaši državi. Prav tako ni možna prijava/registracija. Spodaj poiščite svojo lokalno spletno stran Belimo.
Kontaktirajte nas Politika zasebnosti Sprememba nastavitev zasebnosti Varnostni napotki Splošni pogoji poslovanja Kolofon
+43 1 7490361 0
Naročite se na novice
BELIMO Automation Handelsgesellschaft m.b.H, Brunner Straße 63/20, 1230 Vienna (Austria)