1. Почетна страница

Актуатори

Дампер актуаторите на Belimo се дизајнирани за употреба во различни HVAC апликации и гарантираат сигурност и намалена потрошувачка на струја. Со сеопфатен опсег на вртежен момент (2 Nm до 40 Nm) тие се оптимизирани за големини на дампери до 8 m2. Тие можат да се монтираат директно на оска на дампер. Актуаторите се погодни за контролни дампери, VAV крајни уреди, вентилоконвектори и многу други HVAC апликации.

  • Technical brochure - Air applications (pdf - 7,38 MB)
  • Brochure – 8 reasons to use damper actuators from Belimo (pdf - 4,67 MB)
  • Brochure – Guidance document for indoor air quality (pdf - 2,55 MB)
  • The seven essentials of healthy indoor air (pdf - 3,05 MB)
  • Flyer – Damper actuators from Belimo – tested in accordance with the hygiene guideline VDI 6022 Part 1/SWKI VA 104-01 (pdf - 1,41 MB)
belimo_LM_rgb_300x170

Актуатори без сигурносна контролна функција

  • Дознајте повеќе
belimo_PKCA_rgb_300x170

Актуатори со сигурносна контролна функција

  • Дознајте повеќе
belimo_NM-P_SM-P_NKQ-P_rgb_300x170

Актуатори за работа во тешки услови и опкружување

  • Дознајте повеќе
belimo_LMQ_rgb_300x170

Брзоодни актуатори

  • Дознајте повеќе
belimo_SH_rgb_300x170

Линеарни актуатори

  • Дознајте повеќе
belimo_BFL_rgb_300x170

Пожарни дампер актуатори

  • Дознајте повеќе
belimo_BEN_rgb_300x170

Актуатори за дампер за димна контрола

  • Дознајте повеќе
belimo_LMV-D3-MP_rgb_300x170

Решенија за простории/VAV

  • Дознајте повеќе
belimo_LR_rgb_300x170

Актуатори на вентил

  • Дознајте повеќе
belimo_customised_actuators_rgb

Производи специфични за потрошувачот

  • Дознајте повеќе